MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Eco Mode (ECO MODE)

Product Image

DOWNLOAD EEN DIRECTE INDIVIDUELE OFFERTE VOOR ELKE HAASMACHINE

OFFERTE AANVRAGEN


Eco-modus

    ALLEEN CNY
Maakt een schatting van het stroomverbruik

De Haas ECO-modus is een softwareoplossing die het stroomverbruik schat op basis van de subsystemen van de machine die worden gebruikt en de status van energiebesparende instellingen in de Haas-bediening. Door de gebruiker bestuurde instellingen kunnen machinesystemen uitschakelen of stationair laten draaien om het stroomverbruik te verminderen.

  • Standaard op alle 3-fasige Haas-machines met Premium Control
  • Registreert het geschatte stroomverbruik in de loop van de tijd
  • Door de gebruiker bestuurde instellingen om het verbruik te verminderen

Instellingen voor ECO-modus

DOCUMENTEN

Al meer dan 20 jaar worden alle Haas-machines standaard geleverd met een verzameling bedieningsinstellingen die zijn ontworpen om het stroomverbruik van uw machine te verminderen! 

De ECO-modus consolideert deze instellingen in één besturingspagina waar u de parameters eenvoudig kunt aanpassen en alle instellingen met één druk op de knop kunt in- en uitschakelen. 

De standaard ECO-modus maakt een schatting van het stroomverbruik van uw machine op basis van de gebruikte subsystemen: spilmotor, asmotoren, koelmiddelpomp, etc. en volgt die gegevens gedurende een bepaalde periode om het stroomverbruik van de machine in te schatten. Standaard op alle 3-fasige machines van Haas met de Premium Control.

De ECO-modus Plus verbetert deze functionaliteit door een hardwaremodule toe te voegen die de werkelijke inkomende stroom en spanning meet, en gebruikt deze metingen om de hoeveelheid stroom die de machine verbruikt te berekenen. Beschikbaar op alle 3-fasige machines van Haas met de Premium Control.

Instellingen voor ECO-modus

ECO-instellingen hebben standaardwaarden die actief zijn wanneer de ECO-modus is uitgeschakeld. Deze waarden kunnen door de gebruiker worden aangepast om het stroomverbruik te verminderen wanneer de ECO-modus is ingeschakeld.

De ECO-modus kan met één druk op de knop worden in- en uitgeschakeld. Wanneer de ECO-modus is ingeschakeld, zijn de door de gebruiker gedefinieerde waarden actief. Wanneer de ECO-modus is uitgeschakeld, zijn de standaardwaarden actief.

De ECO-modus maakt een schatting van het stroomverbruik op basis van de gebruikte subsystemen. ECO-modus Plus meet het stroomverbruik fysiek. Gegevens worden gedurende een bepaalde periode bijgehouden en kunnen live, per dag of per maand worden weergegeven. 

De gebruiker kan in instelling 449 de kosten per kWh elektriciteit invoeren om het verbruikte vermogen om te zetten in een schatting van de bedrijfskosten van de machine.

AUTOMATISCH UITSCHAKELEN

INSTELLING 1

UITSCHAKELEN BIJ M30

INSTELLING 2

EFFICIËNTIE VAN DE TRANSPORTBAND 

INSTELLING 114/115

AFVOERBAND UITSCHAKELEN 

INSTELLING 196

KOELMIDDEL UITSCHAKELEN

INSTELLING 197

LCD-ACHTERGRONDVERLICHTING UITSCHAKELEN

INSTELLING 199

SERVO/HYDRAULICA UITSCHAKELEN

INSTELLING 216

HIL TIMER

INSTELLING 238

TIMER VOOR WERKVERLICHTING

INSTELLING 239

JOG-MODUS VERLATEN

INSTELLING 267
INSTELLING 1 - AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
Recently Updated

INSTELLING 1


Instelling 1 wordt gebruikt om de machine automatisch uit te schakelen wanneer deze enige tijd niet is gebruikt. De waarde in deze instelling is het aantal minuten dat de machine stationair is tot deze wordt uitgeschakeld. De machine wordt niet uitgeschakeld terwijl een programma draait en de timer wordt gereset naar nul wanneer een knop wordt ingedrukt of het joghandwiel wordt gebruikt. Als deze instelling is ingeschakeld, geeft de functie automatisch uitschakelen 15 seconden voor uitschakeling een waarschuwing aan de operator die dan indien gewenst op een van de toetsen kan drukken om uitschakeling te voorkomen.

INSTELLING 2 - STROOM UIT OP M30
Recently Updated

INSTELLING 2


Met instelling 2 kan uw frees of draaimachine worden uitgeschakeld na M30. Het is perfect voor het starten van een laatste lange cyclus voordat u de dag afsluit en naar huis gaat. Als deze instelling is ingeschakeld, ontvangt de operator na de M30-code in het programma een waarschuwing van 15 seconden, waarbij een willekeurige toets kan worden ingedrukt om de uitschakelprocedure te annuleren. Als er geen actie wordt ondernomen, zal de machine automatisch uitschakelen.

INSTELLING 114/115 - EFFICIËNTIE VAN DE TRANSPORTCYCLUS
Recently Updated

INSTELLING 114/115


Spanentransporteurs en transportbanden zijn belangrijke systemen van uw machine. Zonder efficiënte spaanafvoer is het voor een machinewerkplaats moeilijk om duurzaam een hoge productie te draaien. Alle Haas machines bieden instellingen 114 en 115, zodat u uw spanentransporteur efficiënt kunt laten draaien, met een laag energieverbruik. Met instelling 114 kunt u aangeven hoe vaak uw spanentransporteur zal worden ingeschakeld. Als deze instelling bijvoorbeeld is ingesteld op 30, zal uw spanentransporteur ieder half uur worden ingeschakeld. Met instelling 115 kunt u de tijd instellen dat de spanentransporteur moet draaien voordat hij zal worden uitgeschakeld.

INSTELLING 196 - UITSCHAKELEN TRANSPORTBAND
Recently Updated

INSTELLING 196


Om een soepele productiestroom te behouden, is het van belang dat uw machine vrij blijft van spanen. Transportbanden zijn ideaal voor het verwijderen van spanen zonder tussenkomst van een operator, met name bij het gebruik van automatiseringssystemen of bij onbemande productie. Maar wanneer de taak voltooid is en de machine geen spanen meer produceert, verbruikt de transportband alleen nog maar energie. Met instelling 196 kunt u de tijd in minuten instellen die de machine inactief moet blijven voordat de transportband (en het washdown-koelmiddel, indien geïnstalleerd) wordt uitgeschakeld.

INSTELLING 197 - UITSCHAKELEN KOELMIDDEL
Recently Updated

INSTELLING 197


De koelmiddelstroom is van cruciaal belang voor veel bewerkingsprocessen: het smeren van uw freesgereedschap, het koelen van het freesgebied en het verwijderen van spanen. Maar koelmiddelpompen verbruiken energie wanneer ze in werking zijn. Het is daarom raadzaam om ze uit te schakelen wanneer uw machine niet in gebruik is. Met instelling 197 kunt u de wachttijd in minuten instellen voordat de koelmiddelstroom wordt uitgeschakeld.

INSTELLING 199 - LCD-ACHTERGRONDVERLICHTING UIT-INSTELLING
Recently Updated

INSTELLING 199


Hoewel dit een eenvoudige functie is, draagt het bij aan de totale energiebesparing die alle Haas machines bieden. Met instelling 199 kunnen werkplaatsen een timer instellen, in minuten, die de LCD-achtergrondverlichting uitschakelt wanneer de bediening geen invoer ontvangt, tenzij er een alarm actief is. De operator kan op een willekeurige toets drukken om de besturing weer normaal te laten werken.

INSTELLING 216 - SERVO EN HYDRAULICA UITSCHAKELEN
Recently Updated

INSTELLING 216


Hoewel we hopen dat de spil van uw Haas-machine elke dag zo min mogelijk stilstaat, zal dat niet altijd het geval zijn. Er zijn momenten waarop machines op voorraad wachten, moeten worden ingesteld, enz. Instelling 216 specificeert een stilstandtijd, in seconden, waarna de machine in de energiebesparende modus zal gaan en waarbij alle servomotoren en hydraulische pompen zullen worden uitgeschakeld, om minder energie te verbruiken terwijl de machine stilstaat. Wanneer de machine klaar is voor gebruik, zullen de servomotoren en hydraulische pompen weer worden ingeschakeld en zal de normale werking worden hervat.

INSTELLING 238 - TIMER VOOR INTENSE VERLICHTING
Recently Updated

INSTELLING 238


De optie intense verlichting zorgt voor heel veel licht in de werkruimte wanneer de deuren van de machine worden geopend en wordt uitgeschakeld wanneer de deuren worden gesloten. Maar als u wegloopt en de deuren open laat, wilt u waarschijnlijk dat de verlichting uitgaat, zodat het geen stroom verspilt. Instelling 238 specificeert de duur in minuten dat de intense verlichting aan blijft wanneer deze is geactiveerd. Als deze waarde nul is, blijft de verlichting ingeschakeld als de deuren open zijn.

INSTELLING 239 - TIMER VOOR WERKVERLICHTING
Recently Updated

INSTELLING 239


Dankzij de werkverlichting in uw machine kunt u goed zien wat u doet wanneer u een taak instelt of een programma test. Maar als u een lange taak uitvoert, of gedurende langere tijd niet bij de machine aanwezig bent, verbruikt die verlichting alleen maar energie. Met instelling 239 kunt u de tijd in minuten opgeven waarna het werklicht automatisch wordt uitgeschakeld als er niet op een toets wordt gedrukt en het joghandwiel niet wordt gewijzigd. Als een programma draait als de lichten uitgaan, gaat het programma verder.

INSTELLING 267 - JOG-MODUS VERLATEN
Recently Updated

INSTELLING 267


De jog-modus is van onschatbare waarde bij het instellen van taken, het laden en lossen van werkstukken of het inspecteren van werkstukken op de machine, zodat u de assen snel en nauwkeurig naar elke locatie kunt verplaatsen. Als u de machine echter in de jog-modus laat staan, blijven de asmotoren onder spanning staan, in afwachting van uw volgende jog-invoer en wordt voorkomen dat de machine overschakelt naar andere energiebesparende modi, zoals instelling 216 - Servo en hydraulica uitschakelen. Met instelling 267 kunt u de duur in minuten instellen dat de besturing in de jogmodus blijft zonder asbeweging of toetsenbordactiviteit. Na deze tijd verandert de besturing automatisch naar de TERUGLOOP NAAR NULPUNT-modus, waar andere energiebesparende modi actief zijn.

M95 - SLAAPMODUS
Recently Updated

M-CODE - M95


Moet u uw machine de hele nacht aan laten staan? Minimaliseer uw energieverbruik door uw machine in de slaapmodus te zetten. Met behulp van M95, gevolgd door een tijdsduur (uu:mm), wordt uw Haas machine gedurende de opgegeven tijd in de slaapmodus gezet. Terwijl de machine slaapt, beperkt uw frees of draaimachine gedurende de aangegeven duur het energieverbruik.

Opmerking: Lijnen na gebruik van M95 moeten asbewegingen zijn, samen met opwarmprocedures van de spil.

DOCUMENTEN

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.