MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Eco Mode (ECO MODE)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


ECO Mode

    SOLO CNY
Stima il consumo energetico

La modalità Haas ECO è una soluzione software che stima il consumo energetico in base ai sottosistemi della macchina utilizzati e allo stato delle impostazioni di risparmio energetico nel controllo Haas. Le impostazioni controllate dall'utente possono disattivare o mettere in pausa i sistemi della macchina per ridurre il consumo energetico.

  • Standard su tutte le macchine Haas trifase con controllo di alta qualità
  • Registra il consumo energetico stimato nel tempo
  • Disponibili impostazioni controllate dall'utente per ridurre il consumo

Impostazioni ECO Mode

DOCUMENTI

Per oltre 20 anni, tutte le macchine Haas sono state dotate di serie di una raccolta di impostazioni di controllo progettate per ridurre il consumo energetico sulla macchina! 

La modalità ECO consolida queste impostazioni in una singola pagina di controllo in cui è possibile regolare facilmente i parametri, nonché attivare e disattivare tutte le impostazioni con una singola pressione del pulsante. 

La modalità standard ECO stima il consumo energetico della macchina in base ai sottosistemi utilizzati: motore del mandrino, motori degli assi, pompa del refrigerante, ecc.; inoltre, monitora tali dati nel tempo per stimare il consumo energetico della macchina. Standard su tutte le macchine Haas trifase con controllo di alta qualità.

La modalità ECO Plus migliora questa funzionalità aggiungendo un modulo hardware che misura la corrente e la tensione in entrata effettive e utilizza tali misure per calcolare la quantità di energia consumata dalla macchina. Disponibile su tutte le macchine Haas trifase con controllo di alta qualità.

Impostazioni modalità ECO

Le impostazioni ECO hanno valori predefiniti attivi quando la modalità ECO è disattivata. Questi valori possono essere regolati dall’utente per ridurre il consumo energetico quando la modalità ECO è attivata.

La modalità ECO può essere attivata e disattivata con la semplice pressione di un singolo pulsante. Quando la modalità ECO è attivata, i valori definiti dall'utente sono attivi. Quando la modalità ECO è disattivata, i valori predefiniti sono attivi.

La modalità ECO stima il consumo energetico in base ai sottosistemi utilizzati. ECO Mode Plus misura fisicamente il consumo energetico. I dati vengono tracciati nel tempo e possono essere visualizzati in tempo reale, di giorno o di mese in mese. 

L’utente può inserire il costo per kWh di elettricità nell’impostazione 449 per convertire la potenza consumata in una stima del costo operativo della macchina.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

IMPOSTAZIONE 1

SPEGNIMENTO IN CASO DI M30

IMPOSTAZIONE 2

EFFICIENZA DEL CONVOGLIATORE 

IMPOSTAZIONE 114/115

SPEGNIMENTO CONVOGLIATORE 

IMPOSTAZIONE 196

SEGNIMENTO REFRIGERANTE

IMPOSTAZIONE 197

RETROILLUMINAZIONE LCD SPENTA

IMPOSTAZIONE 199

SPEGNIMENTO SERVO/IDRAULICA

IMPOSTAZIONE 216

TIMER HIL

IMPOSTAZIONE 238

TIMER LUCE DI LAVORO

IMPOSTAZIONE 239

USCITA DALLA MODALITÀ DI AVANZAMENTO

IMPOSTAZIONE 267
IMPOSTAZIONE 1 – SPEGNIMENTO AUTOMATICO
Recently Updated

IMPOSTAZIONE 1


L’impostazione 1 si usa per spegnere automaticamente la macchina dopo un certo periodo di inattività. Il valore inserito in questa impostazione è il numero di minuti nei quali la macchina dovrà rimanere inattiva, prima di spegnersi. La macchina non si spegnerà durante l'esecuzione di un programma, e il tempo si azzera tutte le volte che si preme un tasto o si usa il volantino remotato. Quando questa impostazione è abilitata, la sequenza di spegnimento automatico offre all’operatore un messaggio di avvertenza 15 secondi prima dello spegnimento; a quel punto, premendo un tasto qualsiasi è possibile interrompere lo spegnimento.

IMPOSTAZIONE 2 – SPEGNIMENTO A M30
Recently Updated

IMPOSTAZIONE 2


L’impostazione 2 consente lo spegnimento della fresatrice o del tornio dopo M30. È perfetta per iniziare un ultimo pezzo a ciclo lungo prima di tornare a casa per la giornata. Quando questa impostazione è attiva, l’operatore riceve un avviso di 15 secondi dopo il codice M30 del programma, in cui è possibile premere un tasto qualsiasi per annullare la sequenza di spegnimento. Se non viene intrapresa alcuna azione, la macchina si spegnerà automaticamente.

IMPOSTAZIONE 114/115 – EFFICIENZA DEL CICLO DEL CONVOGLIATORE
Recently Updated

IMPOSTAZIONE 114/115


Gli evacuatori di trucioli a coclea e i convogliatori sono sistemi importanti della macchina. Senza un’efficiente evacuazione di trucioli, è difficile per un’officina meccanica funzionare in modo sostenibile ad alta produzione. Tutte le macchine Haas offrono le impostazioni 114 e 115 che ti permettono di far funzionare il tuo convogliatore trucioli in modo efficiente, con un consumo energetico ridotto. L’impostazione 114 consente di specificare la frequenza di accensione del convogliatore trucioli. Ad esempio, se l’impostazione è 30, il convogliatore trucioli si avvierà ogni mezz’ora. L’impostazione 115 consente di impostare il tempo di funzionamento del convogliatore trucioli prima di spegnerlo.

IMPOSTAZIONE 196 - SPEGNIMENTO CONVOGLIATORE
Recently Updated

IMPOSTAZIONE 196


Mantenere un flusso di produzione uniforme significa assicurare che la macchina sia libera da trucioli. I trasportatori sono perfetti per eliminare i trucioli senza l’intervento dell’operatore, specialmente quando si utilizzano sistemi di automazione o si esegue la produzione di luci spente. Tuttavia, quando il lavoro è finito e la macchina non produce più trucioli, il convogliatore utilizza solo energia. L’impostazione 196 consente di impostare un periodo di tempo di inattività, in minuti, della macchina da attendere prima di spegnere il trasportatore (e il refrigerante di lavaggio, se installato).

IMPOSTAZIONE 197 - REFRIGERANTE SPENTO
Recently Updated

IMPOSTAZIONE 197


Il flusso del refrigerante è fondamentale per molti processi di lavorazione, mantenendo lubrificati gli utensili da taglio, raffreddando l’area di taglio e liberando i trucioli. Tuttavia, le pompe del refrigerante consumano energia quando sono in funzione, quindi è consigliabile spegnerle quando la macchina è inattiva. L’impostazione 197 consente di impostare il tempo di inattività da attendere, in minuti, prima di disattivare il flusso del refrigerante.

IMPOSTAZIONE 199 – SPEGNIMENTO DELLA RETROILLUMINAZIONE LCD
Recently Updated

IMPOSTAZIONE 199


Sebbene si tratti di una funzione semplice, essa contribuisce al risparmio energetico complessivo offerto da tutte le macchine Haas. L’impostazione 199 consente all’utente di impostare un timer, espresso in minuti, per spegnere la retroilluminazione del display LCD in assenza di ingresso sul controllo, a meno che non sia presente un allarme. Per ripristinare il normale funzionamento del controllo l’operatore può premere qualsiasi tasto.

IMPOSTAZIONE 216 – SPEGNIMENTO SERVO E IDRAULICA
Recently Updated

IMPOSTAZIONE 216


Sebbene ci auguriamo che la tua macchina Haas funzioni con un minimo di tempo di inattività del mandrino nell’arco di una giornata, non è sempre così. Ci sono momenti in cui le macchine attendono di ricevere le scorte, di essere impostate, ecc. L’impostazione 216 specifica un tempo di inattività, in secondi, in cui la macchina entrerà in modalità di risparmio energetico, spegnendo tutti i servomotori e le pompe idrauliche, per assorbire meno energia mentre la macchina è inattiva. Quando la macchina è pronta per essere utilizzata, i servomotori e le pompe idrauliche si riaccenderanno e riprenderanno il normale funzionamento.

IMPOSTAZIONE 238 - TIMER ILLUMINAZIONE AD ALTA INTENSITÀ
Recently Updated

IMPOSTAZIONE 238


L’opzione di illuminazione ad alta intensità fornisce una tonnellata di luce all’area di lavoro quando le porte della macchina si aprono e si spegne quando le porte si chiudono. Se si esce e si lasciano le porte aperte, probabilmente si desidera che le luci si spengano, in modo che non sprechino elettricità. L’impostazione 238 specifica il tempo, in minuti, in cui l’illuminazione ad alta intensità rimane accesa quando viene attivata. Se questo valore è zero, le luci rimarranno accese mentre gli sportelli sono aperti.

IMPOSTAZIONE 239 - TIMER LUCE DI LAVORO
Recently Updated

IMPOSTAZIONE 239


Le luci di lavoro della macchina sono ottime per vedere cosa si sta facendo quando si imposta un lavoro o si prova un programma. Quando si sta eseguendo un ciclo di lavorazione lungo, o lontano dalla macchina per un periodo di tempo prolungato, queste luci utilizzano solo energia. L’impostazione 239 consente di specificare il tempo in minuti per lo spegnimento automatico delle luci di lavoro, se non si preme alcun tasto o non si utilizza il volantino remotato. Se un programma è in corso quando la luce si spegne, l’esecuzione del programma continua.

IMPOSTAZIONE 267 - USCITA DALLA MODALITÀ DI AVANZAMENTO A INTERMITTENZA
Recently Updated

IMPOSTAZIONE 267


La modalità di avanzamento a intermittenza è inestimabile quando si predispongono lavori, si caricano e si scaricano pezzi o si ispezionano pezzi sulla macchina, consentendo di spostare rapidamente gli assi in qualsiasi posizione con un controllo preciso. Tuttavia, lasciando la macchina in modalità di avanzamento a intermittenza, i motori dell’asse rimangono sotto tensione, in attesa del prossimo ingresso di avanzamento a intermittenza, e impediscono alla macchina di entrare in altre modalità di risparmio energetico, come l'impostazione 216 - Spegnimento servo e idraulica. L’impostazione 267 consente di definire la durata, in minuti, in cui il controllo rimane in modalità di avanzamento a intermittenza con nessun movimento asse o attività tastiera. Dopo questa durata, il controllo passa automaticamente alla modalità di RITORNO A ZERO, dove sono attive altre modalità di risparmio energetico.

M95 – MODALITÀ IBERNAZIONE
Recently Updated

CODICE M – M95


Hai bisogno di lasciare la macchina accesa per tutta la notte? Riduci al minimo il consumo energetico mettendo la macchina in modalità ibernazione. Utilizzando M95, seguito da una durata (hh:mm), la macchina Haas viene messa in modalità ibernazione per quel determinato periodo di tempo. Mentre la macchina è in fase di ibernazione, la fresatrice o il tornio limiteranno il consumo di energia per la durata indicata.

Nota: Le linee, dopo l’utilizzo di M95, devono essere movimenti dell’asse insieme alle procedure di riscaldamento del mandrino.

DOCUMENTI

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.