My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
What are G-Codes

Pagina principală Service Ce sunt codurile G
Recently Updated Last updated: 01/26/2023

Ce sunt codurile G?


Ce sunt codurile G

- Salt la secțiune - 1. Codurile G explicate Back to Top

Codurile G explicate

Despre codurile G

Codurile G sunt utilizate pentru a comanda acţiuni specifice ale maşinii: cum ar fi mişcările simple ale maşinii sau funcţiile de găurire. Acestea comandă de asemenea funcţii mai complexe, ce pot implica ansamblul opţional al sculelor antrenate şi axa C.

Fiecare cod G are un cod de grupă. Fiecare grupă de coduri conţine comenzi având un anumit obiect. De exemplu, Grupa 1 de coduri G comandă mişcările punct-cu-punct ale axelor maşinii, iar Grupa 7 este specifică funcţiei pentru compensarea frezei.

Fiecare grupă are un cod G dominant, denumit cod G implicit. Codul G implicit este acela pe care, dintr-o grupă de coduri dată, îl utilizează maşina atunci când nu este specificat expres un alt cod G din grupa respectivă. De exemplu, programarea unei mișcări X, Z ca aceasta, X-2. Z-4. va poziţiona maşina utilizând G00.

 Notă: Tehnica de programare corectă presupune precedarea tuturor mişcărilor cu un cod G.

Codurile G implicite pentru fiecare grupă sunt indicate în ecranul Comenzi curente  din ecranul  Toate codurile active . Dacă se comandă un alt cod G din grupă (activ), codul G respectiv este afişat în ecranul  Toate codurile active 

.

Comenzile cod G sunt fie modale, fie nemodale. Un cod G modal rămâne în vigoare până la finalul programului sau până când comandaţi un alt cod G din aceeaşi grupă. Un cod G nemodal afectează doar linia în care se află; acesta nu afectează linia de program următoare. Codurile de Grupa 00 sunt nemodale; celelalte grupe sunt modale.

 Notă: Sistemul de programare intuitiv (IPS) Haas este un mod de programare ce ascunde codurile G sau evită complet utilizarea codurilor G.

Număr Grupă Definire
00 Nemodal
01 Mișcarea
02 Selectarea planului
03 Mod distanţă
05 Mod viteză de avans
06 Unități
07 Compensarea frezei
08 Corecţie pentru lungimea sculei
09 Ciclurile închise
10 Mod de revenire în ciclurile închise
11 Scalarea
12 Coordonarea selectării sistemului
15 Oprirea exactă
16 Rotație
23 Origini dinamice

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.