MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
What are G-Codes

Service Home Wat zijn G-codes?
Recently Updated Last updated: 01/20/2023

Wat zijn G-codes?


Wat zijn G-codes?

- Spring naar sectie - 1. G-codes uitgelegd Back to Top

G-codes uitgelegd

Informatie over G-codes

G-codes worden gebruikt voor het opdragen van bepaalde acties aan de machine, zoals eenvoudige machinebewegingen of boorfuncties. Deze dragen ook meer complexe functies op, zoals het optionele actieve bewerken en de C-as.

Elke G-code heeft een groepsnummer. Elke groepscode bevat opdrachten voor een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld, Groep 1 G-codes geven de opdracht voor punt-naar-punt bewegingen van de assen van de machine, Groep 7 is bedoeld voor Freescompensatie.

Elke groep bevat een dominante G-code, die de standaard G-code wordt genoemd. Een standaard G-code betekent dat deze wordt gebruikt door de machine, behalve wanneer er een andere G-code uit die groep is gespecificeerd. Bijvoorbeeld: het programmeren van een X-, Z-beweging zoals deze X-2. Z-4.  positioneert de machine met G00.

 Een goede manier van programmeren is om een G-code voor alle bewegingen te plaatsen.

Standaard G-codes voor elke groep worden weergegeven op het scherm  Huidige opdrachten  onder Alle Actieve Codes. Wanneer een andere G-code uit de groep wordt opgeroepen (ingeschakeld), dan wordt die G-code weergegeven op het scherm  Alle actieve codes .

G-codes kunnen modaal en niet-modaal zijn. Een modale G-code blijft actief tot het einde van het programma of totdat u een G-code uit dezelfde groep opdraagt. Een niet-modale G-code heeft alleen invloed op de regel waarin deze staat en niet op de volgende programmaregel. Groep 00 codes zijn niet-modaal, ander groepen zijn modaal.

 Het Haas Intuïtief Programmeersysteem (IPS) is een programmeermodus die G-codes kan verbergen of het gebruik van G-codes nbsp volledig kan omzeilen.

Groepsnummer Definitie
00 Niet-modaal
01 Beweging
02 Vlakselectie
03 Afstandsmodus
05 Feedrate-modus
06 Eenheden
07 Freescompensatie
08 Gereedschapslengtecoördinaat
09 Voorgeprogrammeerde cycli
10 Retourmodus in voorgeprogrammeerde cycli
11 Verschalen
12 Systeemselectie coördineren
15 Exacte stop
16 Draaiing
23 Dynamisch werkstukcoördinaat

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.