MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
What are G-Codes

Pagina iniziale Assistenza Cosa sono i codici G
Recently Updated Last updated: 01/26/2023

Cosa sono i codici G?


Cosa sono i codici G

- Vai alla sezione - 1. Spiegazione dei codici G Back to Top

Spiegazione dei codici G

Informazioni sui codici G

I codici G sono usati per comandare azioni specifiche sulla macchina: come semplici movimenti della macchina o funzioni di foratura. Comandano anche funzioni più complesse che possono coinvolgere l’utensile motorizzato opzionale e l’asse C.

Ogni codice G ha un numero di gruppo. Ogni gruppo di codici contiene i comandi di un tema specifico. Per esempio, i codici G del gruppo 1 comandano i movimenti da punto a punto degli assi della macchina, mentre il gruppo 7 riguarda la funzione di compensazione utensile.

Ogni gruppo possiede un codice G dominante denominato codice G predefinito. Un codice G predefinito è quello che la macchina utilizza a meno che non si indichi un diverso codice G appartenente allo stesso gruppo. Per esempio, programmando il seguente movimento X, Z X-2 Z-4. , si posiziona la macchina usando  G00.

 Nota: la tecnica di programmazione adeguata è quella di introdurre tutti i movimenti con un codice G.

I codici G predefiniti per ogni gruppo sono illustrati nella schermata  Comandi correnti  sotto Tutti i codici attivi. Se si comanda (attiva) un altro codice G dello stesso gruppo, quel codice G viene visualizzato sulla schermata  Tutti i codici attivi .

I comandi dei codici G sono modali o non modali. Un codice G modale rimane valido fino alla fine del programma o finché non si comanda un altro codice G dallo stesso gruppo. Un codice G non modale ha effetto solo sulla linea nella quale si trova; non incide sulla linea di programma successiva. I codici del gruppo 00 sono non modali; gli altri gruppi sono modali.

 Nota: il sistema di programmazione intuitiva Haas (IPS) è una modalità di programmazione che nasconde i codici G o ignora completamente l’uso dei  codici G.

Numero gruppo Definizione
00 Non modale
01 Movimento
02 Selezione piano
03 Modalità Distanza
05 Modalità velocità di avanzamento
06 Unità
07 Compensazione utensile
08 Offset lunghezza utensile
09 Cicli fissi
10 Modalità di ritorno in cicli fissi
11 Messa in scala
12 Selezione sistema di coordinate
15 Arresto esatto
16 Rotazione
23 Offset pezzo dinamico

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.