MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
0
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات تفريز Haas العمودية ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • Product Image حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • مخارط Haas المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
      • وحدة التحميل الآلي للقطع الخاصة بالمخرطة
    • ماكينات تفريز أفقية من Haas ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • القِطع الدوَّارة والمفهرسات من Haas أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • Product Image أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • مراكز ثقب من Haas ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات ورشة Haas معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينة تفريز ركبة
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 2550
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 3063
      • ماكينة القطع بالليزر
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
0
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VS-3 - Installation - NGC

الصفحة الرئيسية للصيانة الإجراءات الإرشادية VS-3 - التركيب - NGC
Recently Updated Last updated: 04/01/2022

VS-3 - التركيب - NGC


VS-3 - التركيب - NGC

- الانتقال إلى القسم - 1. مقدمة (1 خطوة) 2. أدوات براغي ضبط الاستواء 3. إزالة مانع الصدأ 4. نظرة عامة على التسوية 5. تركيب مبادل الأدوات (1 خطوة) 6. وضع الماكينة (2 الخطوات) 7. تركيب أسطوانة الثقل (5 الخطوات) 8. توصيل أسلاك الماكينة (3 الخطوات) 9. الوصلات الكهربية 10. الاتصال الهوائي 11. Wiring the Machine (2 الخطوات) 12. Machine Leveling and Geometry Check (2 الخطوات) Back to Top

مقدمة

1

استخدم هذه الأرقام لتحديد القدم التي يجب ضبطها.

  • المتطلبات الأساسية:

اضبط كل براغي التسوية حتى تكون القاعدة على ارتفاع 4" (10 سم) فوق الأرضية (3" (76 مم) من ارتفاع وسادة التسوية زائد 1" (25 مم) من البرغي تحت الجزء السفلي من الوسادة).

 ملحوظة: حالة الأساس قد تتطلب ارتفاعات مختلفة في بعض براغي التسوية لجعل الماكينة مستوية.

  هام: يلزم تثبيت الماكينة. ارجع إلى الرابط التالي: تعليمات التثبيت.

الأدوات المطلوبة:

  • تمت معايرة المستوى التفاضلي الإلكتروني، مستوى الفقاعة الدقيق، لإظهار 0.0005 بوصة لكل 10 بوصات"
  • مؤشر الاختبار (0.0005")
  • مفتاحان سداسيان 3⁄4" (أحدهما مفتوح الطرف أو الصندوق وسقاطة)
  •  600 #  مفتاح  عزم الدوران ، ¾ محرك
  • 50T X 8” أداة محاذاة عمود الدوران PREC
  •  3 × 4 × 40  توازي اللوحة الجرانيتية
  •  3 x 12 x 18  اللوحة الجرانيتية ذات الثلاث مربعات
  •  2 x 6 x 6  توازي اللوحة الجرانيتية 
  • أداة تقسيم المحاذاة 50T

أدوات براغي ضبط الاستواء

ملحوظة: يتم تركيب حلقات التثبيت [1] والصواميل [2] أثناء الشحن ويجب حفظها للتركيب وعدم التخلص منها.

ملحوظة: اتجاه حلقة التثبيت [3] مهم.  يجب أن يكون الجزء المخروطي من الحلقة مواجهًا للصب،   انظر الرسم التوضيحي.

إزالة مانع الصدأ

لسهولة الإزالة، استخدم كاشطة بلاستيكية أولاً لإزالة معظم مثبطات الصدأ ثم استخدم إما منظّف حمضيات ثقيل الخدمة أو Simple Green لرش جميع أغطية المسارات وغيرها من الأسطح غير المطلية التي تم طلاؤها بمثبط صدأ. اتركه منقوعًا لبضع دقائق قبل إزالته باستخدام منشفة ورشة. يُوصى بوضع الكحول المعدني أو WD-40 على جميع الأسطح المعدنية المكشوفة لمقاومة الصدأ.

 مهم: لا تستخدم منتج سكوتش برايت أو مكشطات معدنية، فسوف تخدش أغطية المسارات. وعلاوة على ذلك، لتجنب حدوث أي تلوث لمانعات التسرب لأغطية المسارات بالبقايا اللزجة. لا تحرك أيًا من المحاور حتى تتم إزالة جميع مثبطات الصدأ.

ملاحظة: المنتج ليس خطيرًا ويمكن التخلص منه عادةً بشكل مماثل للزيت المستخدم.

: https://vimeo.com/haasautomation/review/171129636/7c2a5127f9

نظرة عامة على التسوية

يجب إجراء توصيلات الأسلاك لإمداد الماكينة بالطاقة قبل اتباع إجراء التسوية. يلزم تثبيت الماكينة في مكانها للحصول على أفضل النتائج وأكثرها اتساقًا أثناء الاستخدام. يجب تثبيت مسامير التثبيت (وفقًا لتعليمات التثبيت) قبل وضع الماكينة في مكانها.

سيتم دعم عملية التثبيت بشكل أكبر إذا تم إجراء تسوية تقريبية للغاية عند وضع كل مجموعة القاعدة في مكانها. المسافة النظرية من الأرضية إلى أسفل القاعدتين هي 4 بوصات. سيؤدي استخدام مقياس مشغل الماكينة أو كتل مقياس صغيرة إلى تسريع العملية. بينما يتم قباس جميع براغي التسوية ووسائد التسوية في مكانها، من الأرضية إلى أسفل كل قاعدة حتى تصبح المسافة قريبة جدًا من ارتفاع 4 بوصات. سيؤدي ذلك إلى إنجاز أمرين: أولاً، يتم ضبط الماكينة على الارتفاع المناسب لاستقبال خزان/ناقل سائل التبريد، وثانيًا، أن الماكينة ستكون أقرب بكثير من المستوى من دون القيام بهذا الإجراء.

سيقوم إجراء التركيب بالضرورة باتباع المخطط العام أدناه (يتبع ذلك شرح أكثر تفصيلاً). اعتمادًا على المساحة والمعدات المتوفرة، قد يكون من الأسهل وضع مجموعة قاعدة العمود قبل مجموعة قاعدة الطاولة.  بغض النظر عن المجموعة التي يتم وضعها أولاً، يجب الالتزام بمفاهيم المخطط العام:

  • قم بإزالة مجموعة قاعدة العمود من الشاحنة.
  •  قم بقطع الحجر ونظف شفة اقتران قاعدة الطاولة
  • قم بإزالة مجموعة قاعدة الطاولة من الشاحنة وضعها 6" بعيدًا عن العمود
  •  قم بقطع الحجر ونظف شفة اقتران قاعدة العمود
  • حرّك قاعدة الطاولة لتتطابق مع قاعدة العمود
  • تأكد من أن جميع مسامير التوصيل في مكانها، ولكن لم يتم إحكام ربطها
  • قم بتمرير أسلاك جهاز التحكم عن بُعد الكهربائي أعلى ضميمة الطاولة، وقم بتوصيلها في مشغل جهاز التحكم عن بُعد
  • المستوى غير المستوٍ لمجموعة قاعدة العمود
  • قم بإزالة اللوحة الجانبية من أسفل مجموعة مبادل الأدوات
  • قم بتركيب أسطوانة الثقل وشحن النظام
  • قم بتغيير موضع مبادل الأدوات
  •  قم بإزالة بلوكات الشحن من مجموعة قاعدة الطاولة
  • صلّ جميع خطوط الهواء/الكهرباء/الزيت بين المجموعتين
  • قم بإزالة بلوكات الشحن من مجموعة قاعدة العمود
  • قم بتشغيل وحدة التحكم
  • المستوى الدقيق لمجموعة قاعدة الطاولة
  • المستوى الدقيق/المربع لمجموعة قاعدة العمود
  • احكم ربط مسامير التوصيل بالكامل وشد المثبتات
  • فحص هندسة الماكينة بالكامل
  • استبدل اللوحة الجانبية من أسفل مجموعة مبادل الأدوات
  •  قم بتركيب نظام توريد سائل التبريد 
  • افحص جميع المحركات من أجل الدوران/ضبط المراحل

تركيب مبادل الأدوات

1

هام: اعتمادًا على المساحة والمعدات المتاحة، قد يكون من الأسهل تغيير مكان مجموعة مبادل الأدوات قبل نقل “قاعدة العمود” إلى المنشأة

قم بإزالة الألواح الجانبية من أسفل قاعدة عمود مبادل الأدوات.

استخدم أحزمة الرفع (2x) [1] على النحو الموضح في الشكل لدعم مبدل الأداة (حوالي 2670 رطل/ 1211 كجم).

قم بتنظيف سطح الإقران لمبادل العِدّة [2].

ضع جزءًا من لوحة الكروت بين رأس عمود الدوران ومبادل العِدّة للحيلولة دون خدش أغطية رأس عمود الدوران.

قم بفك مبادل الأداة من مكان الشحن وارفعه في موضعه على العمود [2] واحكم ربط المسامير (6) بعزم 80 ft-lb (108 N-m).

وضع الماكينة

1

هام: تأكد من أن تجهيزات التثبيت تتوافق مع تعليمات التثبيت قبل وضع الماكينة في مكانها.

ضع مجموعة قاعدة العمود في موضعها. المستوى غير المستوٍ عن طريق القياس من الأرضية إلى أسفل القاعدة (قريب جدًا من البوصة). يجب أن يكون كل برغي من براغي التسوية والوسادات في مكانها في هذا الوقت، ويُنصح بإجراء القياس في كل مكان براغي التسوية للحصول على أفضل النتائج. سيضمن ذلك أن إجراء التسوية النهائية سيتم بشكل أسرع وأن خزان سائل التبريد سيتناسب بشكل صحيح مع تصريف سائل التبريد. اربط صواميل الزنق بإحكام على براغي التسوية.

2

ضع مجموعة قاعدة الطاولة في موضعها. عند وضع قاعدة الطاولة في موضعها بالنسبة لقاعدة العمود، من المهم أن تكون الشفتان المزاوجتان متوازيتين قدر الإمكان (رأسيًا وأفقيًا). تأكد من تعشيق كل برغي من البراغي بالفعل في الأسنان الملولبة، وأنه عندما تكون قاعدة العمود في مكانها وتكون الأسطح المزاوجة ملامسة لكل برغي حر في الدوران. المستوى غير المستوٍ عن طريق القياس من الأرضية إلى أسفل القاعدة (قريب جدًا من 4 بوصات). يجب أن يكون كل برغي من براغي التسوية والوسادات في مكانها في هذا الوقت، ويُنصح بإجراء القياس في كل مكان براغي التسوية للحصول على أفضل النتائج. سيضمن هذا أن إجراء التسوية النهائية سيسير بسرعة أكبر. بعد التسوية غير المستوية، احكم ربط براغي التوصيل بالكامل للتأكد من أن الأسطح المزاوجة في حالة تلامس كامل، ثم قم بفكها جميعًا 3 دورات كاملة تقريبًا. تأكد من أن براغي التوصيل لا تزال حرة في الدوران (لا تترك مسامير التوصيل محكمة الربط في هذا الوقت لأن الماكينة لا تزال يجب أن تكون مستوية ومربعة).

تركيب أسطوانة الثقل

1

ملاحظة:  تمت إزالة أسطوانات الثقل (للتخليص العلوي أثناء الشحن)، ويجب إعادة تركيبها وإعادة شحنها بالنيتروجين الجاف قبل تمكين محور العمود

قم بتركيب طوق المحاذاة ومحمل القوة الدافعة مسبقًا

  • لاحظ اتجاه طوق المحاذاة - نهاية قضيب واجهة الكتف العميقة.

2

أدخل الأسطوانة لأسفل بين صب رأس عمود الدوران وصب العمود.

قم بتحريك الجزء العلوي من الأسطوانة داخل كتيفة القضيب حتى يُخلع الجزء السفلي من كتلة التثبيت

قم تركيب مجموعة الأسطوانة في كتلة التثبيت على العمود 

 

 

3

قم بتمديد قضيب الأسطوانة وأعد التوصيل بطرف القضيب المثبت على رأس عمود الدوران. 

 

4

استخدم معدات الحماية الشخصية المناسبة (واقي الوجه والقفازات وما إلى ذلك) عند ملء الخزانات الهيدروليكية.

تأكد من إغلاق جميع صمامات الخزان قبل البدء. 

صل فوهة ملء الخزان بالنيتروجين

5

ابدأ في ملء خزان الثقل عن طريق تكسير الصمام المفتوح ببطء

املأ الخزان حتى تصل قراءة المقياس إلى 750 رطل لكل بوصة مربعة.

 

توصيل أسلاك الماكينة

1

توصيل أسلاك قاعدة العمود

  • على جانب الكابينة الكهربائية، حدد موقع حزمة الأسلاك التي تحتوي على 
    •  كابل مستشعر الباب الأيمن
    • ماسورة الهواء (قفل الباب الأيمن)
    • مصباح الشُّغْلَة الجانبي الأيمن
    • كابل معزول RJ45
    • كابل USB 2.0
    • CBL740/770/+12V&GND-SKBIF EXT VS
    • ضوء الشُّغْلَة
  • قم بتوجيه الكابل عبر قناة الكابل على طول مجموعة الطاولة والعمود.
  • استمر في رفع اللوحة الخلفية لمجموعة الطاولة وفوق قمة الضميمة في قناة الكابل.
  • صلّ كابل مصباح الشُّغْلَة بموصل المقسم 
  • أدخل الهواء في قفل الباب الأيمن وصلّ مستشعر الباب الأيمن
  • من اللوحة الأمامية، صلّ RJ45 المعزول الكابل، USB 2.0 كابل و CBL740/770/+12V&GND-SKBIF EXT VS 
  • قم بتوجيه ماسورة الهواء إلى اللوحة الأمامية، وقم بالتوصيل السريع للفوهة الهوائية.

 

2

ضع مجموعة قاعدة الطاولة في موضعها. عند وضع قاعدة الطاولة في موضعها بالنسبة لقاعدة العمود، من المهم أن تكون الشفتان المزاوجتان متوازيتين قدر الإمكان (رأسيًا وأفقيًا). تأكد من تعشيق كل برغي من البراغي بالفعل في الأسنان الملولبة، وأنه عندما تكون قاعدة العمود في مكانها وتكون الأسطح المزاوجة ملامسة لكل برغي حر في الدوران. المستوى غير المستوٍ عن طريق القياس من الأرضية إلى أسفل القاعدة (قريب جدًا من 4 بوصات). يجب أن يكون كل برغي من براغي التسوية والوسادات في مكانها في هذا الوقت، ويُنصح بإجراء القياس في كل مكان براغي التسوية للحصول على أفضل النتائج. سيضمن هذا أن إجراء التسوية النهائية سيسير بسرعة أكبر. بعد التسوية غير المستوية، احكم ربط براغي التوصيل بالكامل للتأكد من أن الأسطح المزاوجة في حالة تلامس كامل، ثم قم بفكها جميعًا 3 دورات كاملة تقريبًا. تأكد من أن براغي التوصيل لا تزال حرة في الدوران (لا تترك مسامير التوصيل محكمة الربط في هذا الوقت لأن الماكينة لا تزال يجب أن تكون مستوية ومربعة).

3

Wiring the Table Base

  • On the Table Base locate the bundle of cable containing 
    • X - axis motor / encoder cable
    • X - axis Linear Scale cable
    • X - axis lube lines (2x)
  • Route the cables through the cable channel located on the side of the Column base and into the bottom control wire box.
  • in the wire box find the X-axis linear scale interpolation box and connect the X axis linear scale cable
  • Route the X-axis motor / encoder cable up through the X-axis motor / encoder cable up into the Electrical Cabinet 
  • Connect the X axis motor cable the Amplifier and route the X axis encoder cable up to the Main Processor (P1)

الوصلات الكهربية

خطر: يمثل التعامل مع الخدمات الكهربائية المطلوبة لماكينات التحكم الرقمي CNC خطورة شديدة. يجب إيقاف تشغيل جميع مصادر الطاقة إلى ماكينات التحكم الرقمي CNC وتأمين الإغلاق في المصدر قبل توصيل الأسلاك بماكينات التحكم الرقمي CNC. ومع ذلك، إذا لم يكن هذا هو الحال أو لم تكن متأكدًا من كيفية القيام بذلك، فتحقق من الموظفين المناسبين أو احصل على المساعدة اللازمة قبل المتابعة. تحقق دائمًا من الخطوط الواردة من خلال كاشف جهد التيار المتردد للتأكد من فصل الطاقة.

1

الفحص الأولي لوحدة التحكم

خطر: في هذه المرحلة، يجب أن يكون هناك أي توصيل كهربائي بالماكينة. يجب إغلاق اللوحة الكهربائية وتأمينها. عندما يكون المفتاح الرئيسي قيد التشغيل، يكون الجهد عاليًا في جميع أنحاء اللوحة الكهربائية (بما في ذلك لوحة الدارات والدارات المنطقية) وتعمل بعض المكونات عند درجات حرارة مرتفعة. ولذلك، توخَّ الحذر الشديد عند التعامل مع هذه اللوحة.

  • قم بتعيين مفتاح القاطع الرئيسي في الجزء العلوي الأيمن من اللوحة الكهربائية على الجزء الخلفي من الماكينة على OFF.
  • باستخدام مفك براغي، افتح المزلاجين على باب اللوحة، وافتح المقصورة بالمفتاح وافتح الباب.
  • خذ وقتًا كافيًا لفحص جميع المكونات والوصلات المرتبطة بلوحات الدارات. ابحث عن أي كابلات انقطع اتصالها، وابحث عن أي علامات تدل على التلف وقم بفك الأجزاء في الجزء السفلي من علبة اللوحة. إذا كانت هناك أي علامات تدل على إساءة استعمال الماكينة، فاتصل بالمصنع قبل المتابعة.

2

ماكينات المرحلة الأولى (1): أدخل جميع أسلاك الكهرباء في غطاء الأسلاك.  وصِّل أسلاك الكهرباء بالطرفين L1 وL3 بأعلى قاطع الدارة الرئيسي.

ماكينات المرحلة الثالثة (3): أدخل جميع أسلاك الكهرباء في غطاء الأسلاك.  وصِّل أسلاك الكهرباء الثلاثة بالأطراف L1 وL2 وL3 بأعلى قاطع الدارة الرئيسي.

وصِّل خط الأرضي المنفصل بقضيب التأريض بيسار الأطراف.

راجع قاطع الدارة الرئيسي من Haas - مواصفات العزم  لمعرفة قيمة عزم ربط أسلاك طاقة قاطع الدائرة.

 ملحوظة: احرص على دخول الأسلاك بالفعل في مشابك الكتلة الطرفية. (يؤدي التوصيل الضعيف إلى تشغيل الماكينة بشكل متقطع أو إلى حدوث مشكلات أخرى، مثل الأحمال الزائدة للأجهزة المؤازرة.) للتحقق، اسحب الأسلاك ببساطة بعد إحكام ربط البراغي.

3

بعد توصيل جهد الخط بالماكينة، تأكد من تعيين قاطع الدارة الرئيسي (في أعلى يمين المقصورة الخلفية) على الوضع OFF. قم بإزالة القفل / الإغلاق وأعد توصيل الطاقة بالمصدر. استخدام فولتميتر رقمي وإجراءات السلامة المناسبة: 

ماكينات المرحلة الأولى (1): قِس جهد التيار المتردد عبر الطرفين L1 وL3 في قاطع الدارة الرئيسي.  يجب أن يكون جهد التيار المتردد بين 220 و250 فولت.
ملحوظة: إذا انخفض الجهد أو ارتفع عن هذا الحد، يتم إصدار إنذارات منخفضة أو عالية الجهد.

الماكينات ثلاثية المراحل: قِس جهد التيار المتردد بين جميع المراحل الزوجية الثلاث في قاطع الدارة الرئيسي. 

يجب أن يتراوح جهد التيار المتردد بين 195 و260 فولت (360 و480 فولت لخيار الجهد العالي).

SMinimill - إعادة التمهيد: يجب أن يتراوح جهد التيار المتردد بين 198 و242 فولت للماكينات التي لا تحتوي على محول عالي الجهد.  راجع مستند Minimill/SMinimill - التعريف.

 ملحوظة: تُعد تقلبات الجهد الواسعة شائعة في العديد من المناطق الصناعية؛ فلا بد من معرفة الحد الأدنى والأقصى من الجهد المتوفر بالماكينة أثناء تشغيلها. تحدد المواصفات القياسية الكهربائية الأمريكية أن الماكينات يجب تشغيلها بتباين يتراوح بين +5% و-5% حول متوسط جهد المصدر. في حالة حدوث مشاكل مع جهد الخط، أو الاشتباه في انخفاض جهد الخط، يمكن استخدام محول خارجي. إذا ساورتك الشكوك حول وقوع مشاكل في الجهد، يجب التحقق من الجهد كل ساعة أو ساعتين خلال يوم نموذجي للتأكد من أنه لا يتقلب بما يزيد عن +5٪ أو -5٪ من المتوسط.

4

هام: مع  إيقاف تشغيل قاطع الدائرة الرئيسي.

تحقق من السدادات الملولبة للمحول في الجزء السفلي الأيمن من الكابينة الخلفية.

ماكينات المرحلة الأولى (1): يجب نقل كابل جهد الإدخال إلى الموصل الذي يتوافق مع متوسط الجهد المَقيس في الخطوة المذكورة أعلاه.

ماكينات المرحلة الثالثة (3):  يجب نقل كابلات جهد الإدخال التي تحمل الأرقام 74 و75 و76 إلى الحاجز الطرفي الثلاثي الذي يتوافق مع متوسط الجهد المَقيس في الخطوة المذكورة أعلاه.

5

يوفر المحول T5 قوة 24 فولت تيار متردد والتي تُستخدم لتشغيل الملامس الرئيسي. هناك إصداران من هذا المحول للاستخدام على ماكينات 240 و400V. يحتوي المحول 240V على موصلين من موصلات الإدخال واللذان يقعان على بُعد حوالي بوصتين من المحول، ما يتيح توصيله إما بالموصل 180-220V أو 221-240V.

يجب على المستخدمين الذين يستخدمون طاقة إدخال RMS 220V-240V استخدام الموصل المسمى بـ 221-240V، في حين يجب على المستخدمين الذين يستخدمون طاقة إدخال 190-220V استخدام الموصل المسمى 180-220V. سيؤدي الفشل في استخدام موصل الإدخال الصحيح إما إلى ارتفاع درجة حرارة الملامس الرئيسي أو الفشل في إشراك الملامس الرئيسي بشكل موثوق.

يحتوي المحول T5 480V (خيار) على ثلاثة موصلات إدخال، والتي تحمل الأرقام 340-380V و381-440V و441-480V.

يجب على المستخدمين الذين يستخدمون طاقة 340-380V 50/60Hz استخدام الموصل 340-380V، في حين يجب على المستخدمين الذين يستخدمون طاقة 380V-440V 50/60Hz استخدام الموصل 381-440V.

هام: قم بتعيين قاطع الدارة الرئيسي على الوضع ON. تحقق من وجود أدلة على حدوث مشاكل، مثل رائحة ارتفاع درجة حرارة المكونات أو رائحة الدخان. إذا تمت الإشارة إلى مثل هذه المشاكل، فقم بتعيين قاطع الدارة الرئيسي على الوضع OFF على الفور واتصل بالمصنع قبل المتابعة.

بعد تشغيل الطاقة، قم بقياس الجهد عبر الأطراف السفلية على قاطع الدارة الرئيسي. يجب أن يساوي الجهد القياسات نفسها في موضع توصيل طاقة الإدخال بالقاطع الرئيسي. إذا وقعت أي مشاكل، فافحص الأسلاك.

6

قم بتوصيل الطاقة بوحدة التحكم عن طريق الضغط على مفتاح التشغيل على اللوحة الأمامية.

افحص جهد التيار المستمر ومقاييس جهد خط التيار المتردد في التشخيصات. يجب أن تتراوح قراءات مقياس جهد التيار المستمر بين 310 - و360 فولت. يجب أن يتراوح جهد خط التيار المتردد بين 90 و105 في المائة. إذا كان الجهد خارج هذه الحدود، فقم بإيقاف تشغيل الطاقة وأعد التحقق من الخطوتين 2 و3. إذا كان الجهد لا يزال خارج هذه الحدود، فاتصل بالمصنع.

7

يجب ضبط الطاقة الكهربائية على مراحل بشكل صحيح لتجنب تلف معداتك. تدمج لوحة PC لمجموعة مصدر الطاقة دارة "الكشف عن المرحلة" مع مؤشرات النيون. عندما يكون مؤشر النيون البرتقالي (NE5) مضاءً، يكون ضبط المراحل غير صحيح. إذا كان مؤشر النيون الأخضر (NE6) مضاءً، يكون ضبط المراحل صحيحًا. إذا كان كل من مؤشري النيون مضاءين، ولديك سلك مرتخٍ؛ فتحقق من التوصيلات. اضبط المراحل عن طريق إعداد طاقة المصدر إلى الوضع إيقاف التشغيل ثم تبديل الطرفين L1 وL2 من خطوط الطاقة الواردة في قاطع الدارة الرئيسي.

خطر: يجب إيقاف تشغيل جميع مصادر الطاقة إلى ماكينات التحكم الرقمي CNC وتأمين الإغلاق في المصدر قبل ضبط المراحل. افحص الخطوط الواردة مرتين دائمًا باستخدام كاشف جهد تيار متردد.

قم بإيقاف تشغيل الطاقة وتعيين قاطع الدارة الرئيسي على الوضع OFF. أغلق الباب واقفل المزالج وأعد تشغيل الطاقة.

قم بإزالة المفتاح من مقصورة التحكم وأعطها لمدير المتجر.

8

التنشيط

عندما توضع الماكينة بشكل صحيح وتتصل بكل من طاقة الهواء والطاقة الكهربائية، تكون جاهزة للتركيب النهائي (إزالة كتل الشحن، والتسوية، وارتجاح عمود الدوران، وما إلى ذلك) وتنشيط البرنامج. يقوم فني صيانة HFO بذلك. اتصل بـ HFO المحلي لجدولة العمل.

الاتصال الهوائي

قم بتوصيل مصدر الهواء في لوحة التشحيم.

 ملاحظة: لمعرفة كميات الهواء اللازمة، راجع بطاقة المعلومات الموجودة على باب كابينة التشحيم.

اتبع إجراء تركيب مسدس الهواء والخرطوم لتركيب مسدس الهواء.

 ملاحظة: ستأتي بعض مجموعات التركيب مع مجموعة مسدس هواء احتياطية.

Wiring the Machine

1

Unblocking the Column Base

 

CAUTION: Before unblocking machine ensure that counterbalance cylinder charging hose is attached to nitrogen tank and nitrogen tank is fully charged to 750 psi.

  • Remove the  shipping bracket and hardware completely from the side of column base on the Tool Changer side.
  • Handle jog (without zero return) the spindle head to the up position and support the bellows.
  • Remove the spindle shipping bracket 

2

Unblocking the Table Base

  • Remove the  shipping bracket and hardware completely from the front of Table base 

Machine Leveling and Geometry Check

Leveling the Machine

At this point the machine is completely unblocked and all axes are enabled. The process of leveling can now begin. The following criteria should have already been met at this point :

  • The machine correctly placed with respect to the anchoring points.
  • The very rough leveling has taken place, ensuring that the bottom of the two bases are very close to 4 inches off the floor
  •  The mating flanges of the two bases have been pulled into contact.
  •  The screws that connect the two bases have been backed off and can rotate freely

1

  • Zero return all axes 3.
  • Move the Y-axis to the center of travel. 
  • Place a levels at right angles to each other as close as possible to the center of the table. One will show the level across the width of the table and the other will show the level along the length of the table.
  • Focus on leveling the table only in this X-axis position to establish a primary datum for the machine. Adjust only the four leveling screws indicated (the two on the table base closest to the column base, and the two immediately on the other side of the table base). No other leveling screws on the table base should be in contact with the leveling pads at this time.

2

  • Move the X-axis to the center of travel. 
  •  Place two levels at right angles to each other as close as possible to the center of the table. One will show the level across the width of the table and the other will show the level along the length of the table.
  • Focus on leveling the table only in this X-axis position to establish a primary datum for the machine. Adjust only the four leveling screws indicated (the two on the table base closest to the column base, and the two immediately on the other side of the table base). No other leveling screws on the table base should be in contact with the leveling pads at this time.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255