Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
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
VS-3 - Installation - NGC

Servisna domača stran Kako poteka postopek VS-3 – Namestitev – NGC
Recently Updated Last updated: 04/01/2022

VS-3 – Namestitev – NGC


VS-3 – Namestitev – NGC

- Skok na razdelek - 1. Uvod (1 korak) 2. Izravnava strojne opreme vijakov 3. Odstranitev zaviralca rje 4. Pregled izravnave 5. Namestitev menjalca orodja (1 korak) 6. Postavitev stroja (2 koraki) 7. NAMESTITE PROTIUTEŽNI VALJ (5 koraki) 8. Priključitev stroja (3 koraki) 9. Električni priključki 10. Zračna povezava 11. Wiring the Machine (2 koraki) 12. Machine Leveling and Geometry Check (2 koraki) Back to Top

Uvod

1

S temi številkami določite, katero nogo prilagodite.

  • Predpogoji:

Prilagodite vsak izravnalni vijak, dokler ni osnova 4" (10 cm) nad tlemi (3" (76 mm) višina izravnalne ploščice plus 1" (25 mm) vijaka pod dnom blazinice).

 Opomba: Stanje temeljev lahko zahteva različne višine na nekaterih izravnalnih vijakih, da se stroj izravna.

  Pomembno: stroj je treba zasidrati. Glejte naslednjo povezavo: NAVODILA ZA SIDRANJE.

Potrebna orodja:

  • Raven elektronskega diferenciala, raven preciznega mehurčka, umerjena za prikaz 0,0005 palca na 10"
  • Kazalnik preizkusa (0,0005")
  • Dva 3⁄4" šesterokotna ključa (en odprti konec ali škatla in ena zaskočka)
  •  600 #  NAVORNI  KLJUČ , 3⁄4 POGON
  • 50T X 8” ORODJE ZA NATANČNO PORAVNAMO VRETENA
  •  3 x 4 x 40  GRANITNI VZPOREDNIK
  •  3 x 12 x 18  TRIKOTNI GRANIT
  •  2 x 6 x 6  GRANITNI VZPOREDNIK 
  • Orodje za poravnavo 50T

Izravnava strojne opreme vijakov

Opomba: Podložke [1] in matice [2] so med odpremo nameščene in jih je treba shraniti za namestitev, ne smete jih zavreči.

Opomba: Usmerjenost podložke [3] je pomembna.  Stožčasti del podložke mora biti obrnjen proti ulitku,   glejte ilustracijo.

Odstranitev zaviralca rje

Pregled izravnave

Napeljave do napajanja stroja je treba izvesti pred postopkom izravnave. Potrebno je, da stroj med uporabo zasidrate na mesto za najboljše in najbolj dosledne rezultate. Sidrne vijake (v skladu z navodili za sidranje) je treba namestiti pred namestitvijo stroja.

Postopek namestitve bo dodatno podprt, če se ob vsaki namestitvi osnovnega sklopa izvede zelo grob postopek izravnave. Teoretična razdalja od tal do dna obeh podnožij je 4 palce. Uporaba merilne letve ali majhnih merilnih blokov bo pospešila postopek. Medtem ko so vsi izravnalni vijaki in izravnalne blazinice na mestu, merite od tal do dna vsakega podstavka, dokler ni razdalja zelo blizu 4-palčne višine. S tem boste dosegli dve stvari: Najprej je stroj nastavljen na ustrezno višino za prejem rezervoarja emulzije/transporterja, nato pa, da bo stroj veliko bolj izravnan kot brez tega postopka.

Postopek namestitve bo vedno potekal skladno s spodnjim splošnim načrtom (podrobnejša razlaga je v nadaljevanju). Glede na razpoložljiv prostor in opremo bo morda lažje namestiti sklop podnožja stebra pred sestavom podnožja mize.  Ne glede na to, kateri sklop je postavljen prvi, je treba upoštevati koncepte splošnega okvira:

  • Odstranite sklop podnožja stebra z vozička
  •  Spravite in očistite spojno prirobnico na podnožju mize
  • Odstranite sklop podnožja mize z vozička in nastavite 6" stran od stebra
  •  Zbrusite in očistite spojno prirobnico na osnovi stebra
  • Premaknite podnožje mize, da se spoji s podnožjem stebra
  • Prepričajte se, da so vsi priključni vijaki na svojem mestu, vendar niso zategnjeni
  • Napeljite električne žice nadomestka krmilnika čez zgornji del ohišja mize in jih povežite z nadomestkom za upravljavca
  • Grobo izravnajte sklop osnove stebra
  • Odstranite stransko ploščo izpod sklopa menjalca orodja
  • Namestite protiutežni valj in napolnite sistem
  • Prestavite menjalec orodja
  •  Odstranite transportne bloke s sklopa podnožja mize
  • Povežite vse zračne/električne/oljne vode med obema sklopoma
  • Odstranite transportne bloke s sklopa osnove stebra
  • Vključite krmiljenje
  • Natančna izravnava sklopa podnožja mize
  • Natančna izravnava/kvadratna postavitev podnožja stebra
  • Do konca privijte vezne vijake in privijte sidrne vijake
  • V celoti preverite geometrijo stroja
  • Zamenjajte stransko ploščo izpod sklopa menjalca orodja
  •  Namestite sistem za dovajanje emulzije 
  • Preverite vrtenje/fazno premikanje vseh motorjev

Namestitev menjalca orodja

1

Pomembno: Odvisno od razpoložljivega prostora in opreme bo morda lažje premestititi sklop menjalca orodja, preden se podnožje stolpa postavi v prostor

Odstranite stranske plošče izpod podnožja stebra menjalca orodja.

Uporabite dvižne trakove (2x) [1], kot je prikazano, za podporo menjalca orodja (približno 2670 lbs / 1211 kg).

Očistite stično površino menjalnika orodja [2].

Med glavo vretena in menjalnik orodja postavite kos kartona, da preprečite praskanje pokrova glave vretena.

Odvijte menjalec orodja s transportnih nosilcev in ga dvignite v položaj na stebru [2] ter privijte vijake (6) na 80 ft-lb (108 Nm).

Postavitev stroja

1

Pomembno: Preden stroj namestite na mestu, se prepričajte, da so priprave za sidranje skladne z navodili za sidranje.

Sklop podnožja stebra postavite na svoje mesto. Grobo izravnavo dosežete z merjenjem od tal do dna podnožja (zelo blizu  palcev). Vsak izmed izravnalnih vijakov in blazinic mora biti v tem trenutku nameščen, za najboljše rezultate pa je priporočljivo opraviti meritev na vsakem mestu vijaka za izravnavo. To bo zagotovilo, da bo končni postopek izravnave potekal hitreje in da se bo rezervoar emulzije ustrezno prilegal pod izpust emulzije. Nekoliko privijte nasprotne matice na izravnalne vijake.

2

Sklop podnožja mize postavite na mesto. Pri postavitvi podnožja mize v položaj glede na podnožje stebra je pomembno, da sta obe ustrezni prirobnici čim bolj vzporedni (navpično in vodoravno). Prepričajte se, da so vsi vijaki dejansko nameščeni z navoji in da se lahko vsak vijak prosto vrti, ko je podnožje stebra na svojem mestu in so stične površine v stiku. Grobo izravnavo dosežete z merjenjem od tal do dna podnožja (zelo blizu 4 palcev). Vsak izmed izravnalnih vijakov in blazinic mora biti v tem trenutku nameščen, za najboljše rezultate pa je priporočljivo opraviti meritev na vsakem mestu vijaka za izravnavo. S tem boste zagotovili, da bo končni postopek izravnave potekal hitreje. Po grobem izravnavanju popolnoma privijte vezne vijake, da se prepričate, da so stične površine v polnem stiku, nato pa jih razrahljajte za približno 3 polne obrate. Prepričajte se, da se vezni vijaki še vedno prosto vrtijo (priključnih vijakov trenutno ne puščajte tesnih, ker je stroj še vedno treba izravnati in poravnati).

NAMESTITE PROTIUTEŽNI VALJ

1

Opomba: Protiutežni valji so bili odstranjeni (za zgornji razmik med prevozom) in jih je treba znova namestiti ter napolniti s suhim dušikom, preden omogočite os stebra

Vnaprej namestite objemko za poravnavo in potisni ležaj

  • Upoštevajte usmeritev poravnalnega obroča – odebeljen ramenski del je obrnjen proti koncu palice.

2

Vstavite valj navzdol med ulitek na glavi vretena in ulitek na stebru.

Zgornji del valja potisnite v nosilec palice, dokler spodnji del ne izpodrine montažnega bloka

Namestite sklop valja v montažni blok na stebru 

 

 

3

Iztegnite palico valja in jo ponovno povežite s koncem palice, ki je nameščen na glavi vretena. 

 

4

Pri polnjenju hidravličnih rezervoarjev uporabljajte ustrezno opremo OZO (obrazni ščitnik, rokavice itd.).

Pred začetkom se prepričajte, da so vsi ventili rezervoarja zaprti. 

Pritrdite  šobo za polnjenje rezervoarja za dušik

5

Začnite polniti rezervoar protiuteži tako, da POČASI odprete ventil

Posodo polnite, dokler merilnik ne pokaže 750psi.

 

Priključitev stroja

1

Ožičenje podnožja stebra

  • Na strani električne kabine poiščite snop žic, ki vsebuje 
    •  Kabel senzorja desnih vrat
    • Zračni vod (desna zapora vrat)
    • Delovna luč na desni strani
    • RJ45 KABEL Z ZAŠČITNIM OKLEPOM
    • USB 2.0 KABEL
    • CBL740/770/+12V&GND-SKBIF EXT VS
    • Delovna luč
  • Kabel speljite skozi kabelski kanal vzdolž podnožja sklopa stebra in mize.
  • Nadaljujte po hrbtni plošči sklopa mize in čez vrh ohišja v kabelskem kanalu.
  • Priključite kabel delovne luči v priključek razdelilnika 
  • Vstavite zrak v desno zaporo vrat in povežite desni senzor vrat
  • S sprednje plošče povežite RJ45 KABEL Z ZAŠČITNIM OKLEPOM, KABEL USB 2.0 in CBL740/770/+12V&GND-SKBIF EXT VS 
  • Zračni vod speljite na sprednjo ploščo in ga povežite s hitro povezavo za zračno šobo.

 

2

Sklop podnožja mize postavite na mesto. Pri postavitvi podnožja mize v položaj glede na podnožje stebra je pomembno, da sta obe ustrezni prirobnici čim bolj vzporedni (navpično in vodoravno). Prepričajte se, da so vsi vijaki dejansko nameščeni z navoji in da se lahko vsak vijak prosto vrti, ko je podnožje stebra na svojem mestu in so stične površine v stiku. Grobo izravnavo dosežete z merjenjem od tal do dna podnožja (zelo blizu 4 palcev). Vsak izmed izravnalnih vijakov in blazinic mora biti v tem trenutku nameščen, za najboljše rezultate pa je priporočljivo opraviti meritev na vsakem mestu vijaka za izravnavo. S tem boste zagotovili, da bo končni postopek izravnave potekal hitreje. Po grobem izravnavanju popolnoma privijte vezne vijake, da se prepričate, da so stične površine v polnem stiku, nato pa jih razrahljajte za približno 3 polne obrate. Prepričajte se, da se vezni vijaki še vedno prosto vrtijo (priključnih vijakov trenutno ne puščajte tesnih, ker je stroj še vedno treba izravnati in poravnati).

3

Wiring the Table Base

  • On the Table Base locate the bundle of cable containing 
    • X - axis motor / encoder cable
    • X - axis Linear Scale cable
    • X - axis lube lines (2x)
  • Route the cables through the cable channel located on the side of the Column base and into the bottom control wire box.
  • in the wire box find the X-axis linear scale interpolation box and connect the X axis linear scale cable
  • Route the X-axis motor / encoder cable up through the X-axis motor / encoder cable up into the Electrical Cabinet 
  • Connect the X axis motor cable the Amplifier and route the X axis encoder cable up to the Main Processor (P1)

Električni priključki

 NEVARNOST: Delo z električnimi storitvami, ki se zahtevajo za stroje CNC, je izjemno nevarno in lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.

Pred priključitvijo linijskih žic na CNC:

  • Izklopite napajanje stroja pri viru.
  • Izvedite postopek Lockout-Tagout (LOTO), da zagotovite, da napajanje med servisiranjem ostane onemogočeno.
  • Preverite, ali je bila moč odklopljena z uporabo AC napetostnega detektorja na vseh vhodnih vodih.

Če niste prepričani, kako varno odklopiti napajanje ali izvesti postopke LOTO:

  • Ne nadaljujte.
  • Pred nadaljevanjem se obrnite na usposobljeno osebje ali poiščite ustrezno pomoč.

Neupoštevanje teh previdnostnih ukrepov lahko povzroči električni udar, poškodbe opreme ali smrt.

1

Začetni kontrolni pregled

Nevarnost: Na tem mestu ne sme biti električne povezave s strojem. Električna plošča mora biti zaprta in zavarovana. Ko je glavni odklopnik vklopljen, je na celotni električni plošči VISOKA NAPETOST (vključno z vezji in logičnimi vezji), nekateri sestavni deli pa delujejo pri visokih temperaturah. Zato je potrebna pri delu na plošči izjemna previdnost.

  • Vklopite glavni odklopnik v zgornjem desnem kotu električne plošče na zadnji strani naprave na IZKLOP.
  • Z izvijačem odklenite dva zapaha na vratih plošče, s ključem odklenite omarico in odprite vrata.
  • Vzemite si dovolj časa, da preverite vse sestavne dele in priključke, povezane s ploščo tiskanega vezja. Poiščite morebitne odklopljene kable in dno škatle plošče preglejte glede morebitnih znakov poškodb in zrahljanih delov. Če obstajajo znaki, da se je s strojem nepravilno ravnalo, pokličite tovarno, preden nadaljujete.

2

1-fazni stroji: Vsak napajalni kabel vstavite v žični pokrov.  Priključite dva napajalna kabla na sponki L1 in L3 na glavnem odklopniku.

3-fazni stroji: Vsak napajalni kabel vstavite v žični pokrov.  Priključite tri napajalne kable na sponke L1, L2 in L3 na glavnem odklopniku.

Ločeno ozemljitveno linijo priključite na ozemljitveno vodilo na levi strani sponk.

Pri trifaznih strojih preverite, katera vrsta konfiguracije napajanja napaja stroj. Izvedite meritve napetosti vsakega napajalnega voda do ozemljitvenega voda. Nato glejte RD0084 - Konfiguracija vhodnega napajanja,  da ugotovite, kateri napajalni vod je treba priključiti na terminal L1 na podlagi odčitkov napetosti in konfiguracije napajanja.

Glejte Haas Glavno stikalo – Specifikacije navora za vrednost navora napajalnih vodnikov odklopnika.

 Opomba: Prepričajte se, da vodniki dejansko gredo v sponke terminala. (Slaba povezava lahko povzroči, da se bo stroj občasno izklapljal ali da bo prišlo do drugih težav, kot so na primer preobremenitve strežnika.) Če želite preveriti, po privitju vijakov preprosto povlecite za žice.

3

Po priključitvi napajalne napetosti na stroj preverite, da je glavni odklopnik (v zgornjem desnem kotu zadnje omare) izklopljen. Odstranite izklop/izklop in vklopite napajanje pri viru. Uporaba digitalnega voltmetra in ustreznih varnostnih postopkov: 

1-fazni stroji: Izmerite izmenično napetost čez L1 & L3 na glavnem odklopniku.  Izmenična napetost mora biti med 220 - 250 voltov.
Opomba: Nižja ali višja od te napetosti lahko ustvari alarme zaradi nizke/visoke napetosti.

3-fazni stroji: Izmerite izmenično napetost med vsemi tremi parnimi fazami na glavnem stikalu. 

Izmenična napetost mora biti med 195 in 260 voltov (360 in 480 voltov za možnost visoke napetosti).

SMinimill - Ponovni zagon: Izmenična napetost mora biti med 198 in 242 voltov za stroje brez visokonapetostnega transformatorja.  Glejte dokument Minimill/SMinimill – Identifikacija.

 Opomba: Šibka nihanja napetosti so pogosta na številnih industrijskih območjih; minimalna in največja napetost, ki se stroju napajata med delovanjem, morata biti znana. Nacionalni električni zakonik ZDA določa, da morajo stroji delovati z odstopanjem od +5% do -5% okoli povprečne napajalne napetosti. Če pride do težav z linijsko napetostjo ali če obstaja sum nizke napetosti, lahko uporabite zunanji transformator. Če sumite na težave z napetostjo, je treba napetost preverjati vsako uro ali dve v običajnem dnevu, da se prepričate, da ne niha več kot + 5% ali -5% od povprečja.

4

Pomembno: Glavni odklopnik mora biti na  IZKLOP.

Preverite navoje transformatorjev v spodnjem desnem kotu zadnje omare.

1-fazni stroji: Kabel za vhodno napetost je treba premakniti na priključek, ki ustreza povprečni napetosti, izmerjeni v zgornjem koraku.

3-fazni stroji:  Kable za vhodno napetost z oznakami 74, 75 in 76 je treba premakniti na trikratno terminalno sponko, kar ustreza povprečni napetosti, izmerjeni v zgornjem koraku.

5

Transformator T5 napaja 24VAC, ki se uporablja za napajanje glavnega kontaktorja. Obstajata dve različici tega transformatorja za uporabo na 240 in 400V strojih. 240V transformator ima dva vhodna konektorja, ki sta nameščena približno dva centimetra od transformatorja, kar omogoča, da se priključi na 180-220V ali 221-240V.

Uporabniki, ki imajo vhodno moč 220V-240V RMS, naj uporabljajo priključek z oznako 221-240V, uporabniki z vhodno močjo 190-220V pa priključek z oznako 180-220V. Če ne uporabite pravilnega vhodnega priključka, bo prišlo do pregrevanja glavnega kontaktorja ali do zanesljivega vklopa glavnega kontaktorja.

Transformator 480 V (opcija) T5 ima tri vhodne konektorje z oznako 340-380V, 381-440V in 441-480V.

Uporabniki z močjo 340-380V 50/60 Hz naj uporabljajo priključek 340-380V, medtem ko uporabniki z močjo 380V-440V 50/60 Hz uporabljajo priključek 381-440V.

Pomembno: Glavno odklopnik nastavite na položaj VKLOP. Preverite, ali obstajajo težave, na primer vonj po pregrevanju komponent ali dima. Če se pojavijo takšne težave, takoj nastavite glavni odklopnik na OFF in pokličite tovarno, preden nadaljujete.

Ko je napajanje vklopljeno, izmerite napetost na spodnjih sponkah na glavnem odklopniku. Morala bi biti enaka meritvam, pri katerih se vhodna moč priključi na glavni odklopnik. Če obstajajo težave, preverite ožičenje.

6

Napajanje vključite v krmilnik s pritiskom na stikalo za vklop na sprednji plošči.

Preverite merilnike napetosti enosmerne in izmenične napetosti v Diagnostika. Merilnik enosmerne napetosti mora znašati med 310 - 360V. Izmenična napetost mora biti med 90 in 105 odstotkov. Če je napetost zunaj teh meja, izklopite napajanje in ponovno preverite koraka 2 in 3. Če je napetost še vedno zunaj teh meja, pokličite tovarno.

7

Električno napajanje je treba pravilno postopno fazirati, da se izognete poškodbam opreme. Na plošči PC-ja za napajanje je vgrajena: vezje "Fazna zaznava" z neonskimi indikatorji. Ko sveti oranžni neon (NE5), faziranje ni pravilno. Če je sveti zeleni neon (NE6), je faza pravilno. Če sta oba neonska indikatorja prižgana, imate ohlapno žico; preverite povezave. Postopke prilagodite tako, da izklopite napajanje vira in nato zamenjate L1 in L2 dohodnih daljnovodov na glavnem odklopniku.

Nevarnost: VSE MOČI ZA CNC MORAJO BITI IZKLOPLJENI - TAGOUT PRI IZVORU PRI PRILAGAJANJU FAZIRANJA. VEDNO DVOJNO PREVERITE DOHODNE LINIJE Z DETEKTORJEM AC NAPETOSTI.

Glavni odklopnik nastavite na položaj IZKLOP. Zaprite vrata, zaklenite zapaha in ponovno vklopite napajanje.

Odstranite ključ iz krmilne omarice in ga predajte vodji obrata.

8

Aktivacija

Ko je stroj pravilno nameščen in priključen tako na zrak kot na električno energijo, je pripravljen za končno namestitev (odstranjevanje transportnih blokov, izravnavo, pometanje vretena itd.) in aktiviranje programske opreme. To stori serviser HFO. Za razpored dela se obrnite na lokalnega HFO.

POMEMBNO:  Stroji, opremljeni s senzorji gibanja, morajo biti grobo izravnani, preden poskušate premakniti senzor gibanja.  Za podrobna navodila glejte Obvestilo o servisu - SA0007.  Dostop do tega dokumenta je omejen na osebje Haas tovarniške izpostave.

Zračna povezava

Priključite dovod zraka na plošči maziva.

Opomba: Za zahteve po zraku glejte nalepko na vratih omare.

Za namestitev ali zamenjavo zračne pištole sledite postopku Namestitev zračne pištole in cevi.

 Opomba: Nekateri namestitveni kompleti bodo dobavljeni z rezervno zračno pištolo.

Wiring the Machine

1

Unblocking the Column Base

 

CAUTION: Before unblocking machine ensure that counterbalance cylinder charging hose is attached to nitrogen tank and nitrogen tank is fully charged to 750 psi.

  • Remove the  shipping bracket and hardware completely from the side of column base on the Tool Changer side.
  • Handle jog (without zero return) the spindle head to the up position and support the bellows.
  • Remove the spindle shipping bracket 

2

Unblocking the Table Base

  • Remove the  shipping bracket and hardware completely from the front of Table base 

Machine Leveling and Geometry Check

Leveling the Machine

At this point the machine is completely unblocked and all axes are enabled. The process of leveling can now begin. The following criteria should have already been met at this point :

  • The machine correctly placed with respect to the anchoring points.
  • The very rough leveling has taken place, ensuring that the bottom of the two bases are very close to 4 inches off the floor
  •  The mating flanges of the two bases have been pulled into contact.
  •  The screws that connect the two bases have been backed off and can rotate freely

1

  • Zero return all axes 3.
  • Move the Y-axis to the center of travel. 
  • Place a levels at right angles to each other as close as possible to the center of the table. One will show the level across the width of the table and the other will show the level along the length of the table.
  • Focus on leveling the table only in this X-axis position to establish a primary datum for the machine. Adjust only the four leveling screws indicated (the two on the table base closest to the column base, and the two immediately on the other side of the table base). No other leveling screws on the table base should be in contact with the leveling pads at this time.

2

  • Move the X-axis to the center of travel. 
  •  Place two levels at right angles to each other as close as possible to the center of the table. One will show the level across the width of the table and the other will show the level along the length of the table.
  • Focus on leveling the table only in this X-axis position to establish a primary datum for the machine. Adjust only the four leveling screws indicated (the two on the table base closest to the column base, and the two immediately on the other side of the table base). No other leveling screws on the table base should be in contact with the leveling pads at this time.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.