My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
VS-3 - Installation - NGC

Αρχική Σελίδα Εξυπηρέτησης Τρόποι εκτέλεσης VS-3 - Εγκατάσταση - NGC
Recently Updated Last updated: 04/01/2022

VS-3 -Εγκατάσταση - NGC


VS-3 - Εγκατάσταση - NGC

- Μετάβαση στην ενότητα - 1. Εισαγωγή (1 βήμα) 2. Υλικό βιδών ισοπέδωσης 3. Αφαίρεση αντισκωριακού 4. Επισκόπηση ισοπέδωσης 5. Εγκατάσταση μηχανισμού αλλαγής εργαλείων (1 βήμα) 6. Τοποθέτηση μηχανήματος (2 βήματα) 7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ (5 βήματα) 8. Καλωδίωση του μηχανήματος (3 βήματα) 9. Ηλεκτρικές συνδέσεις 10. Πνευματικός σύνδεσμος 11. Wiring the Machine (2 βήματα) 12. Machine Leveling and Geometry Check (2 βήματα) Back to Top

Εισαγωγή

1

Χρησιμοποιήστε αυτούς τους αριθμούς για να προσδιορίσετε ποιο πόδι θα προσαρμόσετε.

  • Προαπαιτούμενα:

Ρυθμίστε κάθε βίδα ισοστάθμισης έως ότου η βάση είναι τοποθετημένη σε ύψος βάσης ισοστάθμισης 4" (10 cm) πάνω από το πάτωμα (3" (76 mm) συν 1" (25 mm) βίδας κάτω από το κάτω μέρος της βάσης).

 Σημείωση: Η κατάσταση της βάσης μπορεί να απαιτεί διαφορετικά ύψη σε ορισμένες βίδες ισοστάθμισης για οριζοντίωση μηχανήματος.

  Σημαντικό: απαιτείται η αγκύρωση του μηχανήματος. Ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο: ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ.

Απαιτούμενα εργαλεία:

  • Ηλεκτρονικό διαφορικό επίπεδο, επίπεδο φυσαλίδων ακριβείας, βαθμονομημένο ώστε να δείχνει 0,0005 ίντσες ανά 10"
  • Ένδειξη δοκιμής (0,0005")
  • Δύο εξαγωνικά κλειδιά 3⁄4" (ένα ανοικτό άκρο ή κουτί και μία καστάνια)
  •  600 ΚΛΕΙΔΙ #  ΡΟΠΗΣ , 3⁄4 ΚΙΝΗΣΗΣ
  • 50T X 8” ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ PREC
  •  3 x 4 x 40  ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΣΤΟΝ ΓΡΑΝΙΤΗ
  •  3 x 12 x 18 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗΣ
  •  2 x 6 x 6 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΣΤΟΝ ΓΡΑΝΙΤΗ 
  • Εργαλείο διαχωρισμού ευθυγράμμισης 50T

Υλικό βιδών ισοπέδωσης

Σημείωση:

Οι ροδέλες [1] και τα παξιμάδια [2] εγκαθίστανται κατά τη διάρκεια της αποστολής και πρέπει να αποθηκεύονται για εγκατάσταση και να μην απορρίπτονται.

Σημείωση: Ο προσανατολισμός της ροδέλας [3] είναι σημαντικός.  Το κωνικό τμήμα της ροδέλας θα πρέπει να είναι κόντρα στη χύτευση,  δείτε την εικόνα.

Αφαίρεση αντισκωριακού

Επισκόπηση ισοπέδωσης

Οι συνδέσεις καλωδίωσης για την τροφοδοσία του μηχανήματος πρέπει να πραγματοποιούνται πριν να είναι δυνατή η τήρηση της Διαδικασίας ισοπέδωσης. Είναι υποχρεωτικό το μηχάνημα να είναι αγκυρωμένο στη θέση του για καλύτερα και πιο συνεπή αποτελέσματα κατά τη χρήση. Τα μπουλόνια αγκύρωσης (σύμφωνα με τις οδηγίες αγκύρωσης) θα πρέπει να τοποθετούνται πριν από την τοποθέτηση του μηχανήματος στη θέση του.

Η διαδικασία εγκατάστασης θα υποβοηθηθεί περαιτέρω εάν, όταν τοποθετηθεί κάθε διάταξη βάσης στη θέση της και εκτελεστεί μια διαδικασία ισοστάθμισης εκχόνδρισης. Η θεωρητική απόσταση από το δάπεδο έως το κάτω μέρος των δύο βάσεων είναι 4 ίντσες. Η χρήση κλίμακας μηχανουργού ή μικρών μπλοκ μετρητή θα επισπεύσει τη διαδικασία. Ενώ όλες οι βίδες οριζοντίωσης και οι βάσεις οριζοντίωσης βρίσκονται στη θέση τους, μετρήστε από το δάπεδο μέχρι το κάτω μέρος κάθε βάσης μέχρι η απόσταση να είναι πολύ κοντά στο ύψος των 4 ιντσών. Αυτό θα επιτύχει δύο πράγματα: Πρώτον, ότι το μηχάνημα έχει ρυθμιστεί στο κατάλληλο ύψος για να δεχθεί το δοχείο ψυκτικού υγρού / μεταφορέα και, δεύτερον, ότι το μηχάνημα θα βρίσκεται πολύ πιο κοντά στο ίδιο επίπεδο από ό,τι χωρίς να έχει γίνει αυτή η διαδικασία.

Η διαδικασία εγκατάστασης θα ακολουθεί υποχρεωτικά την παρακάτω γενική περιγραφή (θα ακολουθήσει πιο λεπτομερής επεξήγηση). Ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο και τον εξοπλισμό, μπορεί να είναι πιο εύκολο να τοποθετήσετε τη διάταξη βάσης κολώνας πριν από τη συναρμολόγηση της βάσης τραπεζιού.  Ανεξάρτητα από το ποια διάταξη τοποθετείται πρώτη, πρέπει να τηρούνται οι έννοιες του γενικού περιγράμματος:

  • Αφαιρέστε τη διάταξη βάσης κολώνας από το εξάρτημα γρασαρίσματος.
  •  Καθαρίστε και αλείψτε τη φλάντζας συναρμογής της βάσης του τραπεζιού
  • Αφαιρέστε τη διάταξη της βάσης της τράπεζας από το εξάρτημα γρασαρίσματος και απομακρύνετέ την από την κολώνα
  •  Καθαρίστε και αλείψτε τη φλάντζας συναρμογής της βάσης της κολώνας
  • Μετακινήστε τη βάση της τράπεζας για να την ταιριάξετε με τη βάση της κολώνας
  • Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι πείροι σύνδεσης είναι στη θέση τους αλλά δεν έχουν σφίξει
  • Περάστε τα ηλεκτρικά καλώδια του φορητού χειριστηρίου πάνω από το περίβλημα του τραπεζιού και συνδέστε τα στο πεδίο χειριστή
  • Οριζοντιώστε το συγκρότημα της βάσης της κολώνας
  • Αφαιρέστε τον πλευρικό πίνακα από κάτω από το συγκρότημα του μηχανισμού αλλαγής εργαλείων
  • Εγκαταστήστε τον κύλινδρο αντίβαρου και φορτίστε το σύστημα
  • Αλλάξτε θέση στον μηχανισμό αλλαγής εργαλείων
  •  Αφαιρέστε τα μπλοκ αποστολής από τη διάταξη της βάσης του τραπεζιού
  • Συνδέστε όλες τις γραμμές αέρα/ηλεκτρικού/ελαίου μεταξύ των δύο διατάξεων
  • Αφαιρέστε τα μπλοκ αποστολής από τη διάταξη βάσης κολώνας
  • Ενεργοποιήστε τον έλεγχο.
  • Οριζοντιώστε με ακρίβεια τη διάταξη της βάσης του τραπεζιού
  • Οριζοντίωση/τετραγωνισμός της διάταξης βάσης της κολώνας
  • Σφίξτε πλήρως τους κοχλίες σύνδεσης και τις άγκυρες
  • Ελέγξτε πλήρως τη γεωμετρία του μηχανήματος
  • Αφαιρέστε τον  πλευρικό πίνακα από κάτω από το συγκρότημα του μηχανισμού αλλαγής εργαλείων
  •  Εγκαταστήστε το σύστημα παροχής ψυκτικού υγρού 
  • Ελέγξτε όλους τους κινητήρες για περιστροφή/φάση

Εγκατάσταση μηχανισμού αλλαγής εργαλείων

1

Σημαντικό: Ανάλογαμε τον διαθέσιμο χώρο και εξοπλισμό, μπορεί να είναι πιο εύκολο να αλλάξετε θέση στη διάταξη του μηχανισμού αλλαγής εργαλείων πριν μετακινήσετε τη βάση κολώνας στην εγκατάσταση

Αφαιρέστε τους πλευρικούς πίνακες από κάτω από τη βάση της κολώνας του μηχανισμού αλλαγής εργαλείων.

Χρησιμοποιήστε τους ιμάντες ανύψωσης (2x) [1] όπως φαίνεται για να υποστηρίξετε τον μηχανισμό αλλαγής εργαλείων (περίπου 2670 lbs / 1211 kg).

Καθαρίστε την επιφάνεια συναρμογής για τον μηχανισμό αλλαγής εργαλείων [2].

Τοποθετήστε ένα κομμάτι χαρτόνι μεταξύ της κεφαλής ατράκτου και του μηχανισμού αλλαγής εργαλείου για να αποφύγετε το ξύσιμο των καλυμμάτων της κεφαλής ατράκτου.

Ξεβιδώστε τον μηχανισμό αλλαγής εργαλείων από τις θέσεις αποστολής και σηκώστε τον στη θέση του στην κολώνα [2] και σφίξτε τους κοχλίες (6) στα 80 ft-lb (108 Nm).

Τοποθέτηση μηχανήματος

1

Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι οι προετοιμασίες αγκύρωσης είναι σύμφωνες με τις οδηγίες αγκύρωσης πριν τοποθετήσετε το μηχάνημα στη θέση του.

Τοποθετήστε τη διάταξη βάσης κολώνας στη θέση της. Οριζοντιώστε με μέτρηση από το δάπεδο έως το κάτω μέρος της βάσης (πολύ κοντά σε ίντσες). Κάθε μία από τις βίδες και τα επιθέματα οριζοντίωσης θα πρέπει να είναι στη θέση τους αυτήν τη στιγμή και συνιστάται να κάνετε τη μέτρηση σε κάθε θέση της βίδας οριζοντίωσης για καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η διαδικασία τελικής οριζοντίωσης θα προχωρήσει πιο γρήγορα και ότι το δοχείο ψυκτικού υγρού θα εφαρμόσει σωστά κάτω από την εκκένωση ψυκτικού υγρού. Βιδώστε χαλαρά τα κόντρα παξιμάδια στις βίδες οριζοντίωσης.

2

Τοποθετήστε τη διάταξη βάσης κολώνας στη θέση της. Κατά την τοποθέτηση της βάσης του τραπεζιού στη θέση της σε σχέση με τη βάση της κολώνας, είναι σημαντικό οι δύο φλάντζες σύζευξης να είναι όσο το δυνατόν πιο παράλληλες (κάθετα και οριζόντια). Βεβαιωθείτε ότι κάθε μία από τις βίδες έχει εμπλακεί πραγματικά στα σπειρώματα και ότι όταν η βάση της κολώνας είναι στη θέση της και οι επιφάνειες συναρμογής είναι σε επαφή, κάθε βίδα είναι ελεύθερη να περιστραφεί. Οριζοντιώστε με μέτρηση από το δάπεδο έως το κάτω μέρος της βάσης (πολύ κοντά σε 4 ίντσες). Κάθε μία από τις βίδες και τα επιθέματα οριζοντίωσης θα πρέπει να είναι στη θέση τους αυτήν τη στιγμή και συνιστάται να κάνετε τη μέτρηση σε κάθε θέση της βίδας οριζοντίωσης για καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η διαδικασία τελικής ευθυγράμμισης θα προχωρήσει πιο γρήγορα. Μετά την αδρή οριζοντίωση, σφίξτε πλήρως τις συνδετικές βίδες για να βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες συναρμογής είναι σε πλήρη επαφή και στη συνέχεια χαλαρώστε τις περίπου 3 πλήρεις στροφές. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδετικές βίδες εξακολουθούν να είναι ελεύθερες να περιστραφούν (μην αφήσετε τις συνδετικές βίδες σφικτές αυτήν τη στιγμή, επειδή το μηχάνημα πρέπει να είναι ακόμα ευθυγραμμισμένο και τετραγωνισμένο).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ

1

Σημείωση: Οι κύλινδροι αντίβαρου έχουν αφαιρεθεί (για το διάκενο ασφαλείας από το εξωτερικό κατά την αποστολή) και πρέπει να επανατοποθετηθούν και να επαναφορτιστούν με ξηρό άζωτο πριν από την ενεργοποίηση του άξονα κολώνας

Προεγκαταστήστε το κολάρο ευθυγράμμισης και το ωστικό ρουλεμάν

  • Σημειώστε τον προσανατολισμό του κολάρου ευθυγράμμισης - ο βαθύς ώμος είναι στραμμένος προς το άκρο της ράβδου.

2

Εισαγάγετε τον κύλινδρο προς τα κάτω, μεταξύ της χύτευσης κεφαλής ατράκτου και της χύτευσης κολώνας.

Σύρετε το επάνω μέρος του κυλίνδρου μέσα στο στήριγμα ράβδου μέχρι το κάτω μέρος να βγει από το μπλοκ στήριξης

Τοποθετήστε το συγκρότημα κυλίνδρου μέσα στο μπλοκ έδρασης στην κολώνα 

 

 

3

Προεκτείνετε τη ράβδο του κυλίνδρου και επανασυνδέστε τη στο άκρο της ράβδου που είναι τοποθετημένο στην κεφαλή της ατράκτου. 

 

4

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο εξοπλισμό PEE (προστατευτικό προσώπου, γάντια, κ.λπ.) κατά την πλήρωση των υδραυλικών δεξαμενών.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βαλβίδες των δεξαμενών είναι κλειστές πριν ξεκινήσετε. 

Συνδέστε το  ακροφύσιο πλήρωσης της δεξαμενής αζώτου

5

Αρχίστε να γεμίζετε τη δεξαμενή αντιστάθμισης ανοίγοντας ΑΡΓΑ τη βαλβίδα

Γεμίστε τη δεξαμενή μέχρι ο μετρητής να δείξει 750 psi.

 

Καλωδίωση του μηχανήματος

1

Καλωδίωση της βάσης κολώνας

  • Στην πλευρά με την ηλεκτρική καλωδίωση, εντοπίστε τη δέσμη καλωδίων που περιέχει 
    •  Καλώδιο αισθητήρα δεξιάς θύρας
    • Γραμμή αέρα (Ενδασφάλιση δεξιάς θύρας)
    • Δεξιός πλευρικός φωτισμός εργασίας
    • ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ  ΚΑΛΩΔΙΟ RJ45
    • ΚΑΛΩΔΙΟ USB 2.0 
    • CBL740/770/+12V&GND-SKBIF EXT VS
    • Φωτιστικό εργασίας
  • Περάστε το καλώδιο μέσα από το κανάλι καλωδίων κατά μήκος της βάσης της διάταξης κολώνας και τραπεζιού.
  • Συνεχίστε προς τα επάνω στον πίσω πίνακα του συγκροτήματος του τραπεζιού και πάνω από το επάνω μέρος του περιβλήματος στο κανάλι του καλωδίου.
  • Συνδέστε το καλώδιο του φωτιστικού εργασίας στον συνδετήρα του διαχωριστή 
  • Εισαγάγετε τον αέρα στη διάταξη μανδάλωσης δεξιάς θύρας και συνδέστε τον αισθητήρα δεξιάς θύρας
  • Από τον μπροστινό πίνακα συνδέστε το  ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ RJ45 , το ΚΑΛΩΔΙΟ USB 2.0  και το CBL740/770+12V&GND-SKBIF EXT VS 
  • κατευθύνετε τη γραμμή αέρα στον μπροστινό πίνακα και συνδέστε τη στον ταχυσύνδεσμο για το ακροφύσιο αέρα.

 

2

Τοποθετήστε τη διάταξη βάσης κολώνας στη θέση της. Κατά την τοποθέτηση της βάσης του τραπεζιού στη θέση της σε σχέση με τη βάση της κολώνας, είναι σημαντικό οι δύο φλάντζες σύζευξης να είναι όσο το δυνατόν πιο παράλληλες (κάθετα και οριζόντια). Βεβαιωθείτε ότι κάθε μία από τις βίδες έχει εμπλακεί πραγματικά στα σπειρώματα και ότι όταν η βάση της κολώνας είναι στη θέση της και οι επιφάνειες συναρμογής είναι σε επαφή, κάθε βίδα είναι ελεύθερη να περιστραφεί. Οριζοντιώστε με μέτρηση από το δάπεδο έως το κάτω μέρος της βάσης (πολύ κοντά σε 4 ίντσες). Κάθε μία από τις βίδες και τα επιθέματα οριζοντίωσης θα πρέπει να είναι στη θέση τους αυτήν τη στιγμή και συνιστάται να κάνετε τη μέτρηση σε κάθε θέση της βίδας οριζοντίωσης για καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η διαδικασία τελικής ευθυγράμμισης θα προχωρήσει πιο γρήγορα. Μετά την αδρή οριζοντίωση, σφίξτε πλήρως τις συνδετικές βίδες για να βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες συναρμογής είναι σε πλήρη επαφή και στη συνέχεια χαλαρώστε τις περίπου 3 πλήρεις στροφές. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδετικές βίδες εξακολουθούν να είναι ελεύθερες να περιστραφούν (μην αφήσετε τις συνδετικές βίδες σφικτές αυτήν τη στιγμή, επειδή το μηχάνημα πρέπει να είναι ακόμα ευθυγραμμισμένο και τετραγωνισμένο).

3

Wiring the Table Base

  • On the Table Base locate the bundle of cable containing 
    • X - axis motor / encoder cable
    • X - axis Linear Scale cable
    • X - axis lube lines (2x)
  • Route the cables through the cable channel located on the side of the Column base and into the bottom control wire box.
  • in the wire box find the X-axis linear scale interpolation box and connect the X axis linear scale cable
  • Route the X-axis motor / encoder cable up through the X-axis motor / encoder cable up into the Electrical Cabinet 
  • Connect the X axis motor cable the Amplifier and route the X axis encoder cable up to the Main Processor (P1)

Ηλεκτρικές συνδέσεις

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Η εργασία με τα ηλεκτρικά σέρβις που απαιτούνται για μηχανήματα CNC είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Προτού συνδέσετε τη γραμμή καλωδίων στο CNC:

  • Κλείστε την παροχή ισχύος προς το μηχάνημα από την πηγή.
  • Εκτελέστε μια διαδικασία ασφάλισης-απασφάλισης (LOTO) για να διασφαλίσετε ότι η παροχή ισχύος παραμένει απενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια του σέρβις.
  • Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ισχύος έχει αποσυνδεθεί χρησιμοποιώντας έναν ανιχνευτή τάσης AC σε όλες τις εισερχόμενες γραμμές.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τρόπο ασφαλούς αποσύνδεσης της παροχής ισχύος ή εκτέλεσης των διαδικασιών LOTO:

  • Μην προχωρήσετε.
  • Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό ή ζητήστε την κατάλληλη βοήθεια προτού συνεχίσετε.

Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, βλάβη στον εξοπλισμό ή θανατηφόρο τραυματισμό.

1

Αρχική επιθεώρηση ελέγχου

Κίνδυνος: Σε αυτό το σημείο, δεν πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική σύνδεση με το μηχάνημα. Ο ηλεκτρικός πίνακας πρέπει να είναι κλειστός και ασφαλισμένος. Όταν ο κύριος διακόπτης είναι ενεργοποιημένος, υπάρχει ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ σε όλη την έκταση του ηλεκτρικού πίνακα (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών πλακετών και των λογικών κυκλωμάτων) και η θερμοκρασία λειτουργίας ορισμένων εξαρτημάτων είναι υψηλή. Επομένως, προσέξτε ιδιαίτερα όταν εργάζεστε στον πίνακα.

  • Ρυθμίστε τον κεντρικό αποζεύκτη στην επάνω δεξιά γωνία του ηλεκτρικού πίνακα στο πίσω μέρος του μηχανήματος στο OFF.
  • Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι, ξεκλειδώστε δύο μανδαλώσεις στην πόρτα του πίνακα, ξεκλειδώστε το ντουλάπι με το κλειδί και ανοίξτε την πόρτα.
  • Αφιερώστε αρκετό χρόνο για να ελέγξετε όλα τα εξαρτήματα και τους συνδετήρες που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές πλακέτες. Αναζητήστε τυχόν καλώδια που έχουν αποσυνδεθεί, σημάδια ζημιάς και χαλαρά εξαρτήματα στο κάτω μέρος του πλαισίου του πίνακα. Εάν υπάρχουν ενδείξεις κακής χρήσης του μηχανήματος, καλέστε το εργοστάσιο πριν συνεχίσετε.

2

Μηχανήματα 1 φάσης: Τοποθετήστε κάθε καλώδιο τροφοδοσίας στο κάλυμμα του καλωδίου.  Συνδέστε τους δύο αγωγούς τροφοδοσίας στους ακροδέκτες L1 και L3 πάνω από τον κεντρικό αποζεύκτη κυκλώματος.

Μηχανήματα 3 φάσεων: Τοποθετήστε κάθε καλώδιο τροφοδοσίας στο κάλυμμα του καλωδίου.  Συνδέστε τους τρεις αγωγούς τροφοδοσίας στους ακροδέκτες L1, L2 και L3 πάνω από τον κεντρικό αποζεύκτη κυκλώματος.

Συνδέστε τη χωριστή γραμμή γείωσης στον δίαυλο γείωσης στα αριστερά των ακροδεκτών.

Για 3φασικά μηχανήματα, ελέγξτε για να δείτε τι είδους διαμόρφωση ισχύος τροφοδοτεί το μηχάνημα. Πραγματοποιήστε μετρήσεις τάσης κάθε αγωγού τροφοδοσίας στη γραμμή γείωσης. Στη συνέχεια, ανατρέξτε στο RD0084 - Διαμορφώσεις ισχύος εισόδου για να προσδιορίσετε ποιο καλώδιο ρεύματος θα πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη L1 με βάση τις ενδείξεις τάσης και τη διαμόρφωση ισχύος.

Ανατρέξτε στον Κεντρικό αποζεύκτη κυκλώματος της Haas - Προδιαγραφές ροπής για την τιμή ροπής των αγωγών ισχύος του αποζεύκτη κυκλώματος.

 Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι οι αγωγοί πηγαίνουν πραγματικά στους σφιγκτήρες των τερματικών μπλοκ. (Η κακή σύνδεση θα προκαλέσει διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος ή άλλα προβλήματα, όπως υπερφόρτωση σερβομηχανισμού.) Για να ελέγξετε, απλά τραβήξτε τα καλώδια αφού σφίξετε τις βίδες.

3

Αφού συνδεθεί η τάση γραμμής στο μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός αποζεύκτης κυκλώματος (στην επάνω δεξιά πλευρά του πίσω ερμαρίου) είναι απενεργοποιημένος. Αφαιρέστε την ασφάλιση/απασφάλιση και ενεργοποιήστε την τροφοδοσία στην πηγή. Χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό βολτόμετρο και κατάλληλες διαδικασίες ασφαλείας: 

Μηχανήματα 1 φάσης: Μετρήστε την τάση AC στο L1 & L3 στον κεντρικό αποζεύκτη κυκλώματος.  Η τάση AC πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 220 - 250 volt.
Σημείωση: Χαμηλότερη ή υψηλότερη τάση μπορεί να προκαλέσει συναγερμούς χαμηλής / υψηλής τάσης.

Μηχανήματα 3 φάσεων : Μετρήστε την τάση AC μεταξύ των τριών ζευγών φάσεων στον κεντρικό αποζεύκτη κυκλώματος. 

Η τάση AC πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 195 και 260 volt (επιλογή 360 και 480 volt για επιλογή υψηλής τάσης).

SMίνι φρέζα - Επανεκκίνηση: Η τάση AC πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 198 και 242 volt για μηχανήματα χωρίς μετασχηματιστή υψηλής τάσης.  Ανατρέξτε στο έγγραφο Μίνι φρέζα/S Μίνι φρέζα - Αναγνώριση.

 Σημείωση: Οι μεγάλες διακυμάνσεις τάσης είναι συχνές σε πολλές βιομηχανικές περιοχές. Πρέπει να είναι γνωστή η ελάχιστη και μέγιστη τάση που παρέχεται σε ένα μηχάνημα κατά τη λειτουργία του. Ο Εθνικός Ηλεκτρικός Κώδικας των ΗΠΑ καθορίζει ότι τα μηχανήματα πρέπει να λειτουργούν με διακύμανση + 5% έως -5% από τη μέση τάση τροφοδοσίας. Εάν προκύψουν προβλήματα με την τάση γραμμής ή υπάρχει υποψία χαμηλής τάσης γραμμής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας εξωτερικός μετασχηματιστής. Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν προβλήματα τάσης, η τάση θα πρέπει να ελέγχεται κάθε μία ή δύο ώρες κατά τη διάρκεια μιας τυπικής ημέρας για να βεβαιωθείτε ότι δεν κυμαίνεται πάνω από το εύρος + 5% ή -5% κάτω από τον μέσο όρο.

4

Σημαντικό: Με τον κεντρικό αποζεύκτη κυκλώματος  ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ.

Ελέγξτε τους σπειροτόμους του μετασχηματιστή στην κάτω δεξιά γωνία του πίσω ερμαριού.

Μηχανήματα 1 φάσης: Το καλώδιο τάσης εισόδου πρέπει να μετακινηθεί στον συνδετήρα που αντιστοιχεί στη μέση τάση που μετράται στο παραπάνω βήμα.

Μηχανήματα 3 φάσεων : Τα καλώδια τάσης εισόδου με την ένδειξη 74, 75 και 76 πρέπει να μετακινηθούν στο τριπλό μπλοκ ακροδεκτών που αντιστοιχεί στη μέση τάση που μετράται στο παραπάνω βήμα.

5

Ο μετασχηματιστής T5 παρέχει 24VAC που χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία του κύριου επαφέα. Υπάρχουν δύο εκδόσεις αυτού του μετασχηματιστή για χρήση σε μηχανήματα 240 και 400V. Ο μετασχηματιστής 240V έχει δύο συνδετήρες εισόδου που απέχουν περίπου δύο ίντσες από τον μετασχηματιστή, οι οποίοι του επιτρέπουν να συνδεθεί είτε στα 180-220V είτε στα 221-240V.

Οι χρήστες που έχουν ισχύ εισόδου 220V-240V RMS θα πρέπει να χρησιμοποιούν το βύσμα με την ένδειξη 221-240V, ενώ οι χρήστες με ισχύ εισόδου 190-220V πρέπει να χρησιμοποιούν το βύσμα με την ένδειξη 180-220V. Η αποτυχία χρήσης του σωστού συνδετήρα εισόδου θα έχει ως αποτέλεσμα είτε υπερθέρμανση του κύριου επαφέα είτε αποτυχία εμπλοκής του κύριου επαφέα.

Ο (προαιρετικός) μετασχηματιστής T5 480V έχει τρεις συνδετήρας εισόδου, με την ετικέτα 340-380V, 381-440V και 441-480V.

Οι χρήστες με ισχύ 340-380V 50Hz/60Hz θα πρέπει να χρησιμοποιούν την υποδοχή 340-380V ενώ οι χρήστες με ισχύ 380V-440V 50Hz/60Hz θα πρέπει να χρησιμοποιούν την υποδοχή 381-440V.

Σημαντικό: Ρυθμίστε τον κεντρικό αποζεύκτη κυκλώματος στο ON. Ελέγξτε για παρουσία προβλημάτων, όπως η οσμή υπερθέρμανσης εξαρτημάτων ή ο καπνός. Εάν υποδεικνύονται τέτοια προβλήματα, ρυθμίστε αμέσως τον κύριο διακόπτη στο OFF και καλέστε το εργοστάσιο πριν συνεχίσετε.

Μετά την ενεργοποίηση, μετρήστε την τάση στους κάτω ακροδέκτες στον κεντρικό αποζεύκτη κυκλώματος. Θα πρέπει να είναι το ίδιο με τις μετρήσεις όπου η ισχύς εισόδου συνδέεται με τον κεντρικό αποζεύκτη. Εάν υπάρχουν προβλήματα, ελέγξτε την καλωδίωση.

6

Εφαρμόστε ισχύ στον έλεγχο, πατώντας τον διακόπτη ενεργοποίησης στον πίνακα πρόσοψης.

Ελέγξτε τους μετρητές τάσης DC και AC στα Διαγνωστικά  . Ο μετρητής τάσης DC πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 310 - 360V. Η τάση γραμμής AC πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 90 και 105 τοις εκατό. Εάν η τάση είναι εκτός αυτών των ορίων, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και ελέγξτε ξανά τα βήματα 2 και 3. Εάν η τάση παραμένει εκτός αυτών των ορίων, καλέστε το εργοστάσιο.

7

Η ηλεκτρική ισχύς πρέπει να είναι στη σωστή φάση για να αποφευχθεί τυχόν ζημιά στον εξοπλισμό σας. Η πλακέτα παροχής τροφοδοσίας PC της συνδεσμολογίας τροφοδοσίας ενσωματώνει ένα κύκλωμα "Ανίχνευσης φάσης" με ενδείξεις νέον. Όταν το πορτοκαλί λαμπάκι νέον ανάβει (NE5), η φάση είναι λανθασμένη. Εάν το πράσινο λαμπάκι νέον είναι αναμμένο (NE6), η φάση είναι σωστή. Εάν και οι δύο ενδείξεις νέον ανάβουν, το καλώδιο έχει χαλαρώσει. Ελέγξτε τις συνδέσεις. Προσαρμόστε τη φάση θέτοντας την πηγή τροφοδοσίας στο OFF και, στη συνέχεια, ανταλλάξτε τα L1 και L2 των εισερχόμενων γραμμών ισχύος στον κεντρικό αποζεύκτης κυκλώματος.

Κίνδυνος: ΟΛΗ Η ΙΣΧΥΣ ΣΕ CNC ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΠΡΙΝ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ. ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΙΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΑΣΗΣ AC.

Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και ρυθμίστε τον κεντρικό αποζεύκτη κυκλώματος στο OFF. Κλείστε την πόρτα, κλειδώστε τις μανδαλώσεις και ενεργοποιήστε ξανά το ρεύμα.

Αφαιρέστε το κλειδί από τον πίνακα ελέγχου και δώστε το στον υπεύθυνο του μηχανουργείου.

8

Ενεργοποίηση

Όταν το μηχάνημα είναι σωστά τοποθετημένο και συνδεδεμένο με παροχή αέρα και ηλεκτρική ενέργεια, είναι έτοιμο για την τελική εγκατάσταση (αφαίρεση μπλοκ αποστολής, οριζοντίωση, σάρωση ατράκτου κ.λπ.) και ενεργοποίηση λογισμικού. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται από τον τεχνικό σέρβις HFO. Επικοινωνήστε με το τοπικό τεχνικό HFO για να προγραμματίσετε την εργασία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Τα μηχανήματα που είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες κίνησης πρέπει να βρίσκονται σε επίπεδο εκχόνδρισης πριν επιχειρήσετε να οπλίσετε τον αισθητήρα κίνησης.  Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στην Ειδοποίηση σέρβις - SA0007.  Η πρόσβαση σε αυτό το έγγραφο περιορίζεται στο προσωπικό του Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Πνευματικός σύνδεσμος

Συνδέστε την παροχή αέρα στον πίνακα λίπανσης.

 Σημείωση: Για τις απαιτήσεις αέρα, ανατρέξτε στην αυτοκόλλητη ετικέτα που βρίσκεται στη θύρα του θαλάμου λίπανσης.

Ακολουθήστε τη διαδικασία εγκατάστασης πιστόλι αέρα και εύκαμπτου σωλήνα για να εγκαταστήσετε ή να αντικαταστήσετε το πιστόλι αέρα.

 Σημείωση: Ορισμένα κιτ εγκατάστασης παρέχονται με εφεδρικό συγκρότημα πιστολιού αέρα.

Wiring the Machine

1

Unblocking the Column Base

 

CAUTION: Before unblocking machine ensure that counterbalance cylinder charging hose is attached to nitrogen tank and nitrogen tank is fully charged to 750 psi.

  • Remove the  shipping bracket and hardware completely from the side of column base on the Tool Changer side.
  • Handle jog (without zero return) the spindle head to the up position and support the bellows.
  • Remove the spindle shipping bracket 

2

Unblocking the Table Base

  • Remove the  shipping bracket and hardware completely from the front of Table base 

Machine Leveling and Geometry Check

Leveling the Machine

At this point the machine is completely unblocked and all axes are enabled. The process of leveling can now begin. The following criteria should have already been met at this point :

  • The machine correctly placed with respect to the anchoring points.
  • The very rough leveling has taken place, ensuring that the bottom of the two bases are very close to 4 inches off the floor
  •  The mating flanges of the two bases have been pulled into contact.
  •  The screws that connect the two bases have been backed off and can rotate freely

1

  • Zero return all axes 3.
  • Move the Y-axis to the center of travel. 
  • Place a levels at right angles to each other as close as possible to the center of the table. One will show the level across the width of the table and the other will show the level along the length of the table.
  • Focus on leveling the table only in this X-axis position to establish a primary datum for the machine. Adjust only the four leveling screws indicated (the two on the table base closest to the column base, and the two immediately on the other side of the table base). No other leveling screws on the table base should be in contact with the leveling pads at this time.

2

  • Move the X-axis to the center of travel. 
  •  Place two levels at right angles to each other as close as possible to the center of the table. One will show the level across the width of the table and the other will show the level along the length of the table.
  • Focus on leveling the table only in this X-axis position to establish a primary datum for the machine. Adjust only the four leveling screws indicated (the two on the table base closest to the column base, and the two immediately on the other side of the table base). No other leveling screws on the table base should be in contact with the leveling pads at this time.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.