My Haas 환영합니다,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
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
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VS-3 - Installation - NGC

서비스 홈 방법 절차 VS-3 - 설치 - NGC
Recently Updated Last updated: 04/01/2022

VS-3 - 설치 - NGC


VS-3 - 설치 - NGC

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 (1 단계) 2. 수평 조절 나사 하드웨어 3. 녹 방지제 제거 4. 레벨링 개요 5. 공구 교환장치 설치 (1 단계) 6. 기계 배치 (2 단계) 7. 평형 실린더 설치 (5 단계) 8. 기계 배선 (3 단계) 9. 전기 연결 10. 공기 연결 11. Wiring the Machine (2 단계) 12. Machine Leveling and Geometry Check (2 단계) Back to Top

개요

1

다음 수치를 사용하여 조정할 발을 확인하십시오.

  • 필요 조건:

받침대가 바닥 위 4"(10cm) 가 될 때까지 각 수평 조절 나사를 조정하십시오.(3"(76mm) 수평 조절 패드 높이 더하기 바닥 아래 1"(25mm)의 나사 높이).

 참고: 기초의 상태에 따라 기계를 수평으로 만들기 위해 일부 수평 조절 나사에 다른 높이가 필요할 수 있습니다.

  중요 사항: 기계를 고정해야 합니다. 다음 링크를 참조하십시오. 고정 지침

필요한 도구:

  • 전자식 차동 레벨, 정밀 기포 레벨, 10"당 0.0005인치를 표시하도록 보정됨
  • 테스트 표시기(0.0005")
  • ¾" 육각 렌치 두 개(하나의 개방형 끝 또는 박스와 하나의 래칫)
  •  600 #  토크  렌치, ¾ 드라이브
  • 50T X 8” 사전 스핀들 정렬 도구
  •  3 x 4 x 40  그래닛 병렬
  •  3 x 12 x 18  그래닛 트라이 스퀘어
  •  2 x 6 x 6  그래닛 병렬 
  • 50T 정렬 분할 도구

수평 조절 나사 하드웨어

참고: 와셔 [1]과 너트 [2]는 배송 중에 설치되며 설치를 위해 보관하고 폐기하지 않아야 합니다.

참고: 와셔의 방향 [3]이 중요합니다.  와셔의 원뿔 부분이 성형품에 맞닿아 있어야 합니다.  그림을 참조하십시오.

녹 방지제 제거

레벨링 개요

기계에 전원을 공급하기 위한 배선 연결은 레벨링 절차를 따르기 전에 이루어져야 합니다. 사용하는 동안 최상의 일관된 결과를 얻으려면 기계를 제자리에 고정해야 합니다.. 고정 볼트(고정 지침에 따라)는 기계를 제자리에 설치하기 전에 설치해야 합니다.

각 베이스 어셈블리가 제자리에 설정될 때 약식 레벨링 절차를 수행하면 설치 프로세스에 더욱 도움이 됩니다. 바닥에서 두 베이스의 밑바닥까지의 이론적 거리는 4인치입니다. 기계식 저울이나 작은 게이지의 블록을 사용하면 프로세스가 빨라집니다. 모든 레벨링 나사와 레벨링 패드가 제자리에 있는 동안 거리가 4인치 높이에 아주 가까워질 때까지 바닥에서 각 베이스의 밑바닥까지의 거리를 측정합니다. 이렇게 하면 두 가지 작업이 수행됩니다. 첫째, 기계가 냉각수 탱크/컨베이어를 수용하기에 적절한 높이로 설정되어 있고, 둘째, 이 절차를 수행하지 않았을 때보다 기계가 수평에 훨씬 더 가깝다는 것입니다.

설치 절차는 반드시 아래의 일반 개요를 따릅니다(자세한 설명은 다음과 같습니다). 사용 가능한 공간과 장비에 따라 테이블 베이스 어셈블리보다 컬럼 베이스 어셈블리를 배치하는 것이 더 간단할 수 있습니다.  어떤 어셈블리를 먼저 배치하는지에 관계없이 일반 개요의 개념을 준수해야 합니다.

  • 트럭에서 컬럼 베이스 어셈블리를 제거합니다.
  •  테이블 베이스 결합 플랜지를 스톤하고 청소합니다.
  • 트럭에서 테이블 베이스 어셈블리를 제거하고 컬럼에서 6" 떨어진 곳에 세팅합니다.
  •  컬럼 베이스 결합 플랜지를 스톤하고 청소합니다.
  • 컬럼 베이스와 짝을 이루도록 테이블 베이스를 이동합니다.
  • 모든 연결 볼트가 제자리에 있지만 조이지 않았는지 확인하십시오.
  • 펜던트 전선을 테이블 엔클로저 상단 위로 넘겨서 작업자 펜던트에 연결합니다.
  • 컬럼 베이스 어셈블리의 수평을 대략적으로 맞춥니다.
  • 공구 교환장치 어셈블리 아래에서 측면 패널을 제거합니다.
  • 평형 실린더를 설치하고 시스템을 충전하십시오.
  • 공구 교환장치 재배치
  •  테이블 베이스 어셈블리에서 운송 블록을 제거합니다.
  • 두 어셈블리 사이의 모든 공기/전기/오일 라인을 연결합니다.
  • 컬럼 베이스 어셈블리에서 운송 블록을 제거합니다.
  • 제어 장치의 전원을 켭니다.
  • 테이블 베이스 어셈블리의 수평을 정교하게 맞춥니다.
  • 컬럼 베이스 어셈블리의 수평/정면을 정교하게 맞춥니다.
  • 연결 볼트를 완전히 조이고 앵커를 조입니다.
  • 기계 형상을 완전히 확인하십시오.
  • 공구 교환장치 어셈블리 아래에서 측면 패널을 재배치합니다.
  •  냉각수 공급 시스템을 설치합니다. 
  • 모든 모터의 회전/페이징을 확인합니다.

공구 교환장치 설치

1

중요 사항: 사용 가능한 공간과 장비에 따라 컬럼 베이스를 장치로 이동하기 전에 공구 교환장치 어셈블리를 재배치하는 것이 더 간단할 수 있습니다.

공구 교환장치 컬럼 베이스 아래에서 측면 패널을 제거합니다.

그림과 같이 리프팅 스트랩 [1] 두 개를 사용하여 공구 교환장치를 지지합니다.(약 2670lbs/1211kg).

공구 교환장치 [2]의 결합 표면을 청소합니다.

스핀들 헤드 커버가 긁히지 않도록 스핀들 헤드와 공구 교환장치 사이에 판지를 놓습니다.

운송 위치에서 공구 교환장치를 풀어 컬럼 [2]의 위치로 들어 올리고 (6)개의 볼트를 80ft-lb(108N-m)로 조입니다.

기계 배치

1

중요 사항: 장비를 제자리에 설치하기 전에 고정 준비가 고정 지침에 맞는지 확인하십시오.

컬럼 베이스 어셈블리를 제자리에 놓습니다. 바닥에서 베이스의 밑바닥까지 측정하여 대략적인 수평을 맞춥니다(  인치에 매우 가깝습니다). 이때 각 레벨링 나사와 패드가 제자리에 있어야 하며 최상의 결과를 얻으려면 각 레벨링 나사 위치에서 측정을 수행하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 최종 레벨링 절차가 더 빨리 진행되고 절삭유 탱크가 절삭유 배출 아래에 적절하게 들어갈 수 있습니다. 잼 너트를 레벨링 나사에 느슨하게 조입니다.

2

테이블 베이스 어셈블리를 제자리에 놓습니다. 컬럼 베이스에 대해 테이블 베이스를 제 위치에 배치할 때 2개의 결합 플랜지가 가능한 한 평행(수직 및 수평)하는 것이 중요합니다. 각 나사가 실제로 나사산에 맞물려 있는지 확인하고 컬럼 베이스가 제자리에 있고 결합 표면이 접촉할 때 각 나사가 자유롭게 회전할 수 있는지 확인합니다. 바닥에서 베이스 밑바닥까지 측정하여 대략적인 수평을 맞춥니다(4인치에 매우 가깝습니다). 이때 각 레벨링 나사와 패드가 제자리에 있어야 하며 최상의 결과를 얻으려면 각 레벨링 나사 위치에서 측정을 수행하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 최종 레벨링 절차가 더 빨리 진행됩니다. 대략적인 수평을 맞춘 후 연결 나사를 완전히 조여 결합면이 완전히 접촉되도록 한 다음 약 3바퀴를 완전히 풉니다. 연결 나사가 여전히 자유롭게 회전하는지 확인하십시오(기계는 여전히 최종적으로 수평을 맞추고 정면을 향하는 작업을 해야 하므로 이때 연결 볼트를 꽉 조인 상태로 두지 마십시오).

평형 실린더 설치

1

참고: 평형 실린더는 제거되었으며(운송 중 머리 위 공간을 위해) 컬럼 축을 활성화하기 전에 다시 설치하고 건조 질소로 재충전해야 합니다.

사전 설치 정렬 칼라 및 스러스트 베어링

  • 참고: 정렬 칼라의 방향 - 깊은 숄더가 로드 엔드를 향하게 합니다.

2

스핀들 헤드 캐스팅과 컬럼 캐스팅 사이에 실린더를 아래로 삽입합니다.

하단이 마운트 블록을 제거할 때까지 실린더 상단을 로드 브래킷에 밀어 넣습니다.

컬럼의 마운팅 블록에 실린더 어셈블리 설치 

 

 

3

실린더 로드를 연장하고 스핀들 헤드에 장착된 로드 엔드에 다시 연결합니다. 

 

4

유압 탱크를 채울 때 적절한 PPE 장비(안면 보호대, 장갑 등)를 사용합니다.

시작하기 전에 모든 탱크 밸브가 닫혀 있는지 확인하십시오. 

질소 탱크 채우기 노즐을 부착합니다.

5

천천히 밸브를 열어 평형 탱크를 채우기 시작합니다.

게이지가 750psi로 표시될 때까지 탱크를 채우십시오.

 

기계 배선

1

컬럼 베이스 배선

  • 전기 캡닛 쪽에서 다음이 포함된 전선 묶음을 찾습니다. 
    •  우측 도어 센서 케이블
    • 에어 라인(우측 도어 인터록)
    • 우측 사이드 작업등
    • RJ45 차폐 케이블
    • USB 2.0 케이블
    • CBL740/770/+12V&GND-SKBIF EXT VS
    • 작업등
  • 컬럼 및 테이블 어셈블리의 베이스를 따라 케이블 채널을 통해 케이블을 배선합니다.
  • 테이블 어셈블리의 후면 패널과 케이블 채널의 엔클로저 상단 위로 계속 진행합니다.
  • 작업등 케이블을 스플리터 커넥터에 연결합니다. 
  • 우측 도어 인터록에 공기를 주입하고 우측 도어 센서를 연결합니다.
  • 전면 패널에서 RJ45 차폐 케이블, USB 2.0 케이블 및 CBL740/770/+12V&GND-SKBIF EXT VS를 
  • 연결합니다.
  • 에어 라인을 전면 패널에 연결하고 에어 노즐용 퀵 커넥트에 연결합니다.

 

2

테이블 베이스 어셈블리를 제자리에 놓습니다. 컬럼 베이스에 대해 테이블 베이스를 제 위치에 배치할 때 2개의 결합 플랜지가 가능한 한 평행(수직 및 수평)하는 것이 중요합니다. 각 나사가 실제로 나사산에 맞물려 있는지 확인하고 컬럼 베이스가 제자리에 있고 결합 표면이 접촉할 때 각 나사가 자유롭게 회전할 수 있는지 확인합니다. 바닥에서 베이스 밑바닥까지 측정하여 대략적인 수평을 맞춥니다(4인치에 매우 가깝습니다). 이때 각 레벨링 나사와 패드가 제자리에 있어야 하며 최상의 결과를 얻으려면 각 레벨링 나사 위치에서 측정을 수행하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 최종 레벨링 절차가 더 빨리 진행됩니다. 대략적인 수평을 맞춘 후 연결 나사를 완전히 조여 결합면이 완전히 접촉되도록 한 다음 약 3바퀴를 완전히 풉니다. 연결 나사가 여전히 자유롭게 회전하는지 확인하십시오(기계는 여전히 최종적으로 수평을 맞추고 정면을 향하는 작업을 해야 하므로 이때 연결 볼트를 꽉 조인 상태로 두지 마십시오).

3

Wiring the Table Base

  • On the Table Base locate the bundle of cable containing 
    • X - axis motor / encoder cable
    • X - axis Linear Scale cable
    • X - axis lube lines (2x)
  • Route the cables through the cable channel located on the side of the Column base and into the bottom control wire box.
  • in the wire box find the X-axis linear scale interpolation box and connect the X axis linear scale cable
  • Route the X-axis motor / encoder cable up through the X-axis motor / encoder cable up into the Electrical Cabinet 
  • Connect the X axis motor cable the Amplifier and route the X axis encoder cable up to the Main Processor (P1)

전기 연결

 위험: CNC 기계에 필요한 전기 서비스 작업은 매우 위험하며 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

라인 와이어를 CNC에 연결하기 전에:

  • 기기의 모든 전원을 끕니다.
  • 록아웃-태그아웃(LOTO) 절차를 수행하여 서비스 중에 전원이 꺼진 상태를 유지합니다.
  • 모든 수신 회선에 AC 전압 감지기를 사용하여 전원이 분리되었는지 확인하십시오.

전원을 안전하게 차단하거나 록아웃/태그 아웃 절차를 수행하는 방법에 대해 확실히 모르는 경우:

  • 진행하지 마십시오.
  • 계속하기 전에 자격을 갖춘 담당자에게 문의하거나 적절한 지원을 받으십시오.

이러한 예방 조치를 따르지 않으면 감전, 장비 손상 또는 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

1

초기 제어 검사

위험: 이때 기계와 전기적으로 연결되어 있지 않아야 합니다. 전기 패널을 닫고 잠궈야 합니다. 주 스위치가 켜져 있으면, 회로기판과 논리 회로를 포함한 전기 패널에 고압 전류가 흐르며 일부 구성 요소는 고온에서 동작합니다. 따라서, 패널에서 작업할 때는 각별히 주의하십시오.

  • 기계 뒤에 전기 패널 오른쪽 상단에 있는 주차단기 스위치를 OFF로 설정합니다.
  • 드라이버를 사용하여 패널 도어의 래치 2개를 잠금 해제하고 키를 사용하여 캐비닛의 잠금을 해제한 후 도어를 엽니다.
  • 충분한 시간을 갖고 회로기판과 관련된 모든 구성 요소 및 커넥터를 점검합니다. 케이블이 분리되어 있는지 확인하고, 패널 박스의 바닥에 손상 징후나 느슨해진 부품이 없는지 확인하십시오. 기계를 잘못 취급했다는 표시가 있는 경우 계속하기 전에 공장에 연락하십시오.

2

1-상 기계: 와이어 커버에 각 전원 리드를 삽입합니다.  두 개의 전원 리드를 주회로 차단기 상단의 L1 및 L3 단자에 연결합니다.

3-상 기계: 와이어 커버에 각 전원 리드를 삽입합니다.  세 개의 전원 리드를 주회로 차단기 상단의 L1, L2 및 L3 단자에 연결합니다.

단자의 왼쪽에 있는 접지 버스에 별도의 접지선을 연결합니다.

3상 기계의 경우, 어떤 유형의 전원 구성이 기계에 공급되는지 확인하십시오. 접지 라인의 각 전원 리드의 전압을 측정하십시오. 그런 다음 RD0084 - 입력 전원 구성 을 참조하여 전압 판독값 및 전원 구성을 기반으로  L1 터미널에 연결해야 하는 전원 리드를 결정합니다.

회로 차단기 전력 리드에 토크를 가할 값은 HAAS 주회로 차단기 - 토크 사양을 참조하십시오.

 참고: 리드가 실제로 단자 블록 클램프에 들어가도록 하십시오. (연결 상태가 좋지 않으면 기계가 간헐적으로 작동하거나 서보 과부하와 같은 다른 문제가 발생할 수 있습니다.) 확인하려면 나사를 조인 후 와이어를 당기십시오.

3

라인 전압이 기계에 연결된 후, 주회로 차단기(후면 캐비닛의 오른쪽 상단에 있음)가 꺼져 있는지 확인하십시오. 록 아웃/태그 아웃을 제거하고 소스의 전원을 켭니다. 디지털 전압계 및 적절한 안전 절차 사용: 

1상 기계: 주회로 차단기에서 L1 및 L3 사이의 AC 전압을 측정합니다.  AC 전압은 220-250V 사이 여야합니다.
참고: 이 전압보다 낮거나 높으면 저/고 전압 경보가 발생할 수 있습니다.

3상 기계: 주회로 차단기에서 전체 3쌍 상 사이의 AC 전압을 측정합니다. 

AC 전압은 195V와 260V 사이여야 합니다(고압 옵션의 경우 360과 480V).

SMinimill - 리부트: 고전압 변압기가 없는 기계의 경우 AC 전압은 198~242볼트 사이여야 합니다.  Minimill/SMinimill - 식별 문서를 참조하십시오.

 참고: 많은 산업 분야에서 넓은 전압 변동은 일반적인 현상입니다. 기계가 작동하는 동안 기계에 공급되는 최소 및 최대 전압을 알아야 합니다. US National Electrical Code는 기계가 평균 공급 전압 주위에서 +5% ~ -5%의 편차로 작동해야 한다고 명시합니다. 라인 전압에 문제가 있거나 낮은 라인 전압이 의심되는 경우 외부 변압기를 사용할 수 있습니다. 전압 문제가 의심되는 경우 평소 하루 동안 1-2 시간마다 전압을 점검하여 평균에서 +5% 또는 -5% 이상 변동하지 않는지 확인해야 합니다.

4

중요: 주회로 차단기를  끈 상태에서.

후면 캐비닛의 오른쪽 하단에 있는 변압기 탭을 확인합니다.

1상 기계: 입력 전압 케이블은 위 단계에서 측정된 평균 전압에 해당하는 커넥터로 이동해야 합니다.

3상 기계:  74, 75 및 76으로 라벨링된 입력 전압 케이블은 위 단계에서 측정된 평균 전압에 해당하는 단자 블록 트리플로 이동해야 합니다.

5

변압기 T5는 주 접촉기에 전원을 공급하는 데 사용되는 24VAC를 공급합니다. 240 및 400V 기계에 사용하기 위해 두 가지 버전의 변압기가 있습니다. 240V 변압기에는 변압기에서 약 2인치 떨어진 곳에 2개의 입력 커넥터가 있어 180-220V 또는 221-240V에 연결할 수 있습니다.

220V-240V RMS 입력 전원이 있는 사용자는 221-240V로 표시된 커넥터를 사용해야 하고 190-220V 입력 전원이 있는 사용자는 180-220V로 표시된 커넥터를 사용해야 합니다. 올바른 입력 커넥터를 사용하지 않으면 주 접촉기가 과열되거나 주 접촉기가 안정적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

480V(옵션) T5 변압기에는 340-380V, 381-440V 및 441-480V로 표시된 3개의 입력 커넥터가 있습니다.

340-380V 50/60Hz 전원을 사용하는 사용자는 340-380V 커넥터를 사용해야 하고 380V-440V 50/60Hz 전원을 사용하는 사용자는 381-440V 커넥터를 사용해야 합니다.

중요: 주회로 차단기를 ON으로 설정하십시오. 과열된 구성 요소의 냄새 또는 연기와 같이 문제의 증거를 확인하십시오. 이러한 문제가 나타나면 즉시 주회로 차단기를 OFF로 설정하고 작업을 진행하기 전에 공장에 문의하십시오.

전원이 켜진 후, 주회로 차단기의 하단 단자에서 전압을 측정하십시오. 입력 전원이 주차단기에 연결되는 경우의 측정 값과 같아야 합니다. 문제가 있으면 배선을 확인하십시오.

6

전면 패널의 전원 켜기 스위치를 눌러 제어 장치에 전원을 공급합니다.

 진단에서 DC 전압 및 AC 라인 전압 게이지를 확인합니다. DC 전압 게이지는 310-360V 사이 여야 합니다. AC 라인 전압은 90 ~ 105% 사이 여야 합니다. 전압이 이 한계를 벗어나면 전원을 끄고 2단계와 3단계를 다시 확인합니다. 전압이 여전히 이 한계를 벗어나면 공장에 문의하십시오.

7

장비 손상을 방지하기 위해 전력을 적절히 단계적으로 연결해야 합니다. 전원 공급 장치 조립 PC 보드에는 네온 표시등이 있는 "위상 감지" 회로가 포함되어 있습니다. 주황색 네온이 켜져 있으면(NE5) 페이징이 올바르지 않습니다. 녹색 네온이 켜져 있으면(NE6) 페이징이 정확합니다. 두 네온 표시등이 모두 켜져 있으면 와이어가 느슨한 것입니다. 연결을 확인하십시오. 소스 전원을 끄기로 설정하고 주회로 차단기에서 들어오는 전원 라인의 L1과 L2를 교체하여 페이징을 조정합니다.

위험: 페이징을 조정하기 전에 CNC에 모든 전원을 끄고 소스에서 록 아웃-태그아웃을 해야 합니다. AC 전압 감지기로 수신 라인을 항상 중복해서 확인합니다.

전원을 끄고 주회로 차단기를 OFF로 설정합니다. 도어를 닫고 걸쇠를 잠근 다음 전원을 다시 켭니다.

제어 캐비닛에서 키를 제거하여 작업장 관리자에게 인계합니다.

8

활성화

기계가 올바르게 배치되어 공기와 전력에 모두 연결되면 최종 설치(선적 블록 제거, 수평 조정, 주축 스윕 등) 및 소프트웨어 활성화 준비가 완료됩니다. HFO 서비스 기술자가 이를 수행합니다. 작업을 예약하려면 현지 HFO에 문의하십시오.

중요:  동작 센서를 장착한 기계는 동작 센서를 장착하기 전에 대략 수평을 유지해야 합니다.  자세한 지침은 서비스 알림 - SA0007을 참조하십시오.  이 문서에 대한 액세스는 Haas 직영 창고 매장 직원으로 제한됩니다.

공기 연결

윤활 패널에 공기 공급 장치를 연결하십시오.

 참고: 공기 요구 사항은 윤활 캐비닛 도어에 있는 라벨을 참조하십시오.

에어 건 및 호스 설치 절차에 따라 에어 건 설치하거나 교체하십시오.

 참고: 일부 설치 키트에는 예비 에어 건 어셈블리가 함께 제공됩니다.

Wiring the Machine

1

Unblocking the Column Base

 

CAUTION: Before unblocking machine ensure that counterbalance cylinder charging hose is attached to nitrogen tank and nitrogen tank is fully charged to 750 psi.

  • Remove the  shipping bracket and hardware completely from the side of column base on the Tool Changer side.
  • Handle jog (without zero return) the spindle head to the up position and support the bellows.
  • Remove the spindle shipping bracket 

2

Unblocking the Table Base

  • Remove the  shipping bracket and hardware completely from the front of Table base 

Machine Leveling and Geometry Check

Leveling the Machine

At this point the machine is completely unblocked and all axes are enabled. The process of leveling can now begin. The following criteria should have already been met at this point :

  • The machine correctly placed with respect to the anchoring points.
  • The very rough leveling has taken place, ensuring that the bottom of the two bases are very close to 4 inches off the floor
  •  The mating flanges of the two bases have been pulled into contact.
  •  The screws that connect the two bases have been backed off and can rotate freely

1

  • Zero return all axes 3.
  • Move the Y-axis to the center of travel. 
  • Place a levels at right angles to each other as close as possible to the center of the table. One will show the level across the width of the table and the other will show the level along the length of the table.
  • Focus on leveling the table only in this X-axis position to establish a primary datum for the machine. Adjust only the four leveling screws indicated (the two on the table base closest to the column base, and the two immediately on the other side of the table base). No other leveling screws on the table base should be in contact with the leveling pads at this time.

2

  • Move the X-axis to the center of travel. 
  •  Place two levels at right angles to each other as close as possible to the center of the table. One will show the level across the width of the table and the other will show the level along the length of the table.
  • Focus on leveling the table only in this X-axis position to establish a primary datum for the machine. Adjust only the four leveling screws indicated (the two on the table base closest to the column base, and the two immediately on the other side of the table base). No other leveling screws on the table base should be in contact with the leveling pads at this time.