My Haas ようこそ、
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
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
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

VS-3 - Installation - NGC

サービス ホーム 手順 VS-3 - 取り付け - NGC
Recently Updated Last updated: 04/01/2022

VS-3 - 取り付け - NGC


VS-3 - 取り付け - NGC

- セクションに移動 - 1. はじめに (1 ステップ) 2. 水平調整ねじハードウェア 3. 防錆剤の除去 4. レベリングの概要 5. ツールチェンジャーの取り付け (1 ステップ) 6. 機械の設置 (2 ステップ) 7. カウンターバランス シリンダーの取り付け (5 ステップ) 8. 機械の配線 (3 ステップ) 9. 電気的接続 10. エア接続 11. Wiring the Machine (2 ステップ) 12. Machine Leveling and Geometry Check (2 ステップ) Back to Top

はじめに

1

これらの番号を使用して、調整する脚を特定します。

  • 前提条件:

ベースが 床上 4" (10 cm)(3"(76 mm)レベリングパッドの高さ + パッドの下にあるねじ 1"(25 mm))になるまで各レベリングスクリューを調整します。

 注: 基礎の状態によっては、機械を水平にするために、いくつかの水平調整ねじで異なる高さが必要になる場合があります。

  重要:機械をアンカーリングする必要があります。次のリンクを参照してください。アンカーリング手順

必要な工具:

  • 電子水準器、精密気泡水準器、10インチあたり0.0005インチを示すように校正
  • テストインジケーター(0.0005インチ)
  • 2つの¾インチ六角レンチ(1つのオープンエンドまたはボックスと1つのラチェット)
  •  600# トルク レンチ、¾ドライブ
  • 50T X 8インチ PREC SPINDLE ALIGNMEN TOOl
  •  3 x 4 x 40 グラナイト平行
  •  3 x 12 x 18 グラナイト直角測定
  •  2 x 6 x 6 グラナイト平行 
  • 50T整列分割ツール

水平調整ねじハードウェア

注:ワッシャ[1]とナット[2]は出荷時に取り付けられます。設置のために保管し、廃棄しないでください。

注記:ワッシャ[3]の向きは重要です。ワッシャの円錐部分は鋳物に当たるようにする必要があります。図を参照してください。

防錆剤の除去

レベリングの概要

レベリング手順に従う前に、機械に電力を供給するための配線を接続する必要があります。使用中に最良かつ最も一貫した結果を得るには、機械を所定の位置にアンカーリングする必要があります。機械を設置する前に、(アンカーリング手順に従って)アンカーリング ボルトを取り付ける必要があります。

各ベース アセンブリを所定の位置に配置する際に、非常に大まかなレベリング手順を実行すると、設置プロセスがさらに容易になります。床から2つのベースの底までの理論上の距離は4インチです。機械工用のスケールまたは小さなゲージブロックを使用すると、プロセスが早まります。すべてのレベリング ねじとレベリング パッドが所定の位置にある間に、距離が4インチの高さに非常に近くなるまで、床から各ベースの底までの長さを測定します。これにより、次の2つのことが達成されます。第1に、機械がクーラントタンク/コンベヤーを受け入れるための適切な高さに設定されます。第2に、機械がこの手順を行わなかった場合よりもはるかに水平に近づきます。

設置手順は、必ず以下の一般的な概要に従います(より詳細な説明が続きます)。使用可能なスペースと機器によっては、テーブル ベース アセンブリの前にコラム ベース アセンブリを配置する方が簡単な場合があります。 いずれのアセンブリを最初に配置するかに関係なく、一般的なアウトラインの概念を順守する必要があります。

  • コラム ベース アセンブリをトラックから取り外します
  • テーブル ベースの嵌合フランジを石でこすり清掃します
  • テーブル ベース アセンブリをトラックから取り外し、コラムから6インチ離します
  • テーブルベースの嵌合フランジを石でこすり清掃します
  • テーブルベースを移動して、コラムベースと結合します
  • すべての接続ボルトが所定の位置にあるが、締められていないことを確認します
  • テーブル カバーの上部にペンダント電線を配線し、オペレーターペンダントに接続します
  • コラムベースアセンブリを大まかに水平にします
  • ツールチェンジャー アセンブリの下からサイドパネルを取り外す
  • カウンターバランス シリンダーを取り付け、システムを充電します
  • ツールチェンジャーを移動します
  • テーブルベース アセンブリから配送ブロックを取り外します
  • 2つのアセンブリ間のすべての空気/電気/油ラインを接続します
  • コラムベース アセンブリから輸送ブロックを取り外します
  • 制御装置の電源を入れます
  • テーブルベース アセンブリを細かく水平にします
  • 細かく水平にし/コラムベース アセンブリを真っすぐにします
  • 接続ボルトを完全に締め、アンカーを締めます
  • 機械の形状を完全にチェックします
  • ツールチェンジャー アセンブリの下からサイドパネルを交換します
  • クーラント供給システムを設置します
  • すべてのモーターの回転/位相を確認します

ツールチェンジャーの取り付け

1

重要:利用可能なスペースと機器によっては、コラムベースを施設に移動する前にツールチェンジャー アセンブリを再配置する方が簡単な場合があります。

ツールチェンジャーのコラムベースの下からサイドパネルを取り外す

図のようにリフティングストラップ(2x)[1]を使って、ツールチェンジャー(約2670ポンド/1211kg)を支えます

ツールチェンジャー[2]の合わせ面を清掃します。

スピンドルヘッドカバーを傷つけないように、スピンドルヘッドとツールチェンジャーの間に段ボールを置きます。

ツールチェンジャーのボルトを輸送用位置から外し、コラム[2]の所定の位置に持ち上げ、(6個の)ボルトを80ft-lb(108N-m)で締めます

機械の設置

1

重要:機械を所定の位置に設置する前に、アンカーリングの準備がアンカーリングの取扱説明書に従っていることを確認してください。

コラムベース アセンブリを所定の位置に配置します。床からベースの底までを測定することにより大まかに水平にします(所定のインチに非常に近いところまで)。この時点で、各レベリングねじとパッドを所定の位置に配置する必要があります。最良の結果を得るために、各レベリングねじの位置で測定することをお勧めします。これにより、最終的なレベリング手順がより迅速に進み、クーラントタンクがクーラント排出口の下に適切に収まるようになります。ジャムナットをレベリングねじに緩くねじ込みます。

2

テーブルベース アセンブリを所定の位置に配置します。テーブルベースをコラムベースに対して所定の位置に配置する場合、2つの嵌合フランジが可能な限り平行(垂直および水平で)であることが重要です。各ねじが実際にねじ山にかみ合っていること、およびコラムベースが所定の位置にあり、合わせ面が接触しているときに、各ねじが自由に回転できることを確認してください。床からベースの底までを測定することにより大まかに水平にします(4インチに非常に近いところまで)。この時点で、各レベリングねじとパッドを所定の位置に配置する必要があります。最良の結果を得るために、各レベリングねじの位置で測定することをお勧めします。これにより、最終的なレベリング手順がより迅速に実行されます。大まかに水平にした後、接続ねじを完全に締めて、合わせ面が完全に接触していることを確認してから、すべてのねじを約3回転緩めます。接続ねじがまだ自由に回転できることを確認してください(この時点では、機械を最終的に水平にし真っすぐにする必要があるため、接続ボルトを締めたままにしないでください)。

カウンターバランス シリンダーの取り付け

1

注:カウンターバランスシリンダーは取り外されており(輸送中に頭上空間を得るため)、コラム軸を有効にする前に、再取り付けして乾燥窒素を再充填する必要があります。

整列カラーとスラスト ベアリングを事前に取り付けます

  • 整列カラーの向きに注意 - 深いショルダーはロッドの端に面しています。

2

シリンダーをスピンドルヘッド成形とコラム成形の間に挿入します

シリンダーの上部をロッドブラケットにスライドさせて、下部が取付けブロックから外れるようにします

シリンダーアセンブリをコラムの取付けブロックに取り付けます

 

 

3

シリンダーロッドを伸ばし、スピンドルヘッドに取り付けられているロッドの端に再接続します。 

 

4

油圧タンクを充填する際は、適切はPPE装置(フェイスシールド、手袋など)を使用してください。

開始する前に、すべてのタンクバルブが閉じていることを確認してください。 

窒素タンク充填ノズルを取り付けます

5

バルブをゆっくりと割って開き、カウンターバランス タンクの充填を開始します

ゲージが750psiを表示するまでタンクを充填します

 

機械の配線

1

コラムベースの配線

  • 電気キャビネット側で、次のワイヤーの束を見つけます
    • 右側のドアのセンサーケーブル
    • エアライン(右側のドアのインターロック)
    • 右側の作業灯
    • RJ45 シールド ケーブル
    • USB 2.0 ケーブル
    • CBL740/770/+12VおよびGND-SKBIF EXT VS
    • 作業灯
  • コラムとテーブルアセンブリのベースに沿ってケーブルチャネルにケーブルを通します。
  • テーブルアセンブリの背面パネルを上に、ケーブルチャネルのカバーの上部に進みます。
  • 作業灯ケーブルをスプリッターコネクタに接続します 
  • 右側のドアのインターロックに空気を注入し、右側のドアセンサーを接続します
  • フロントパネルからRJ45シールド ケーブル、USB 2.0 ケーブルおよびCBL740/770/+12VとGND-SKBIF EXT VS を接続します
  • エアラインをフロントパネルに配線し、エアノズルのクイックコネクトに接続します。

 

2

テーブルベース アセンブリを所定の位置に配置します。テーブルベースをコラムベースに対して所定の位置に配置する場合、2つの嵌合フランジが可能な限り平行(垂直および水平で)であることが重要です。各ねじが実際にねじ山にかみ合っていること、およびコラムベースが所定の位置にあり、合わせ面が接触しているときに、各ねじが自由に回転できることを確認してください。床からベースの底までを測定することにより大まかに水平にします(4インチに非常に近いところまで)。この時点で、各レベリングねじとパッドを所定の位置に配置する必要があります。最良の結果を得るために、各レベリングねじの位置で測定することをお勧めします。これにより、最終的なレベリング手順がより迅速に実行されます。大まかに水平にした後、接続ねじを完全に締めて、合わせ面が完全に接触していることを確認してから、すべてのねじを約3回転緩めます。接続ねじがまだ自由に回転できることを確認してください(この時点では、機械を最終的に水平にし真っすぐにする必要があるため、接続ボルトを締めたままにしないでください)。

3

Wiring the Table Base

  • On the Table Base locate the bundle of cable containing 
    • X - axis motor / encoder cable
    • X - axis Linear Scale cable
    • X - axis lube lines (2x)
  • Route the cables through the cable channel located on the side of the Column base and into the bottom control wire box.
  • in the wire box find the X-axis linear scale interpolation box and connect the X axis linear scale cable
  • Route the X-axis motor / encoder cable up through the X-axis motor / encoder cable up into the Electrical Cabinet 
  • Connect the X axis motor cable the Amplifier and route the X axis encoder cable up to the Main Processor (P1)

電気的接続

 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。

ラインワイヤーをCNCに接続する前に:

  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。

電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:

  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。

これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。

1

初期制御検査

危険:この時点では、機械への電気接続はあってはなりません。電気パネルを閉じて固定する必要があります。メインスイッチがオンになっているときは、電気パネル(回路基板とロジック回路を含む)には高電圧がかけられており、一部の部品は高温で動作しています。したがって、パネルで作業するときは、細心の注意を払ってください。

  • 機械背面の電気パネルの右上にあるメインブレーカーのスイッチをオフに設定します。
  • ドライバーを使用して、パネルドアの 2 つのラッチを解除し、キーでキャビネットのロックを解除して、ドアを開きます。
  • 十分な時間をかけて、回路基板に関連するすべての部品とコネクタを確認してください。切断されたケーブルがないか、パネルボックスの下部に破損の兆候や緩んだ部品がないか探します。機械の取り扱いを誤った兆候がある場合は、続行する前に工場に連絡してください。

2

単相機械: 各電源リード線をワイヤカバーに挿入します。 2 つの電源リード線をメイン回路ブレーカーの上部にある L1 および L3 端子に接続します。

三相機械: 各電源リード線をワイヤカバーに挿入します。 3 つの電源リード線をメイン回路ブレーカーの上部にある L1、L2、および L3 端子に接続します。

個別の接地線を端子の左側にある接地バスに接続します。

3相機械の場合、どのタイプの電源構成が機械に使用されているかを確認してください。アース線への各電源リード線の電圧測定を行います。次に、RD0084 - 入力電源構成を参照して、電圧読み取り値と電源構成に基づいて、どの電源リード線をL1端子に接続する必要があるかを確認してください。

サーキットブレーカーの電源リード線にトルクをかける値は、Haasメイン回路ブレーカー - トルク仕様を参照してください。

 注: リード線が実際に端子ブロッククランプに入るようにします。(接続が不十分な場合、機械が断続的に動作したり、サーボの過負荷などの問題が発生したりします。) 確認するには、ネジを締めた後に単にワイヤーを引っ張てください。

3

電源電圧を機械に接続した後、メイン回路ブレーカー(背面キャビネットの右上)がオフになっていることを確認します。ロックアウト/タグアウトを取り外し、電源をオンにします。デジタル電圧計と適切な安全手順の使用: 

単相機械:メイン回路ブレーカーの L1 & L3 の両端の AC 電圧を測定します。 AC 電圧は 220〜250 ボルトである必要があります。
注:この電圧より低いまたは高いと、低 / 高電圧アラームが生成される可能性があります。

三相機械: メイン回路ブレーカーで3つのすべての位相ペア間のAC電圧を測定します。 

AC電圧は195〜260ボルトである必要があります(高電圧オプションの場合は、360〜480ボルト)。

SMinimill - リブート: 高電圧トランスのない機械では、AC電圧は198〜242ボルトでなければなりません。 ミニミル/Sミニミル - 識別ドキュメントを参照してください。

 注: 広い電圧変動は多くの工業地域で一般的です。動作中に機械に供給される最小および最大電圧を知る必要があります。米国電気工事規定では、平均的な供給電圧の上下 +5%から -5%の変動で機械は動作する必要があると規定しています。線間電圧の問題が発生した場合、または線間電圧の低下が疑われる場合は、外部トランスを使用できます。電圧の問題が疑われる場合は、通常の日中に 1〜 2 時間おきに電圧をチェックして、平均から +5%または -5%以上変動しないことを確認する必要があります。

4

重要:メイン回路ブレーカーをオフにします。

背面キャビネットの右下隅にある変圧器タップをチェックします。

単相機械:入力電圧ケーブルは、上記の手順で測定された平均電圧に 対応するコネクタに移動する必要があります。

三相機械: 74、75、76 とラベルの付けられた入力電圧ケーブルは、上記の手順で測定された平均電圧に対応する三相端末ブロックに移動する必要があります。

5

変圧器 T5 は、主接触器への電力供給に使用される 24VAC を供給します。この変圧器には、240V の機械と400V の機械で使用するための 2 つのバージョンがあります。240V変圧器には、変圧器から約2インチのところに2つの入力コネクタがあり、180~220Vまたは221~240Vのいずれかに接続できます。

220V-240V RMSの入力電源を使用するユーザーは、221-240Vというラベルの付いたコネクタを使用する必要があります。一方、190-220Vの入力電源を使用するユーザーは、180-220Vというラベルの付いたコネクタを使用する必要があります。正しい入力コネクタを使用しないと、メインコンタクタが過熱するか、メインコンタクタを確実に接続できなくなります。

480V(オプション)T5トランスには、340-380V、381-440V、および441-480Vというラベルの付いた3つの入力コネクタがあります。

340-380V 50/60Hz電源を使用するユーザーは340-380Vコネクタを使用する必要がありますが、380V-440V 50/60Hz電源を使用するユーザーは381-440Vコネクタを使用する必要があります。

重要:メイン回路ブレーカーをオン位置に設定します。コンポーネントの過熱や煙の臭いなど、問題の形跡がないかチェックします。こうした問題が発生した場合は、すぐにメイン回路ブレーカーをオフに設定して、工場に連絡してから先に進んでください。

電源がオンになったら、メイン回路ブレーカーの下部端子間の電圧を測定します。これは、入力電源がメインブレーカーに接続されている測定値と同じである必要があります。問題がある場合は、配線を確認してください。

6

前面パネルの電源オンスイッチを押して、制御に電力を供給します。

 診断にある DC 電圧ゲージと AC ライン電圧ゲージをチェックします。DC 電圧ゲージは、310〜360V の間で表示されている必要があります。AC ライン電圧は 90〜105%である必要があります。電圧がこれらの範囲外にある場合は、電源をオフにして、手順 2 と 3 を再確認してください。それでも電圧がこれらの範囲外にある場合は、工場に連絡してください。

7

機器の損傷を防ぐために、電力は適切に位相調整されている必要があります。電源供給アセンブリの PC ボードには、ネオンインジケーター付き "位相検出" 回路が組み込まれています。オレンジ色のネオンが点灯している場合(NE5)、位相は正常ではありません。緑のネオンが点灯している場合(NE6)、位相は正常です。両方のネオンインジケーターが点灯している場合は、配線が緩んでいます。接続をチェックしてください。ソース電力をオフに設定し、メイン回路ブレーカーで入力電源ラインの L1 と L2 を交換して、位相を調整します。

危険: フェーズを調整する前に、CNC へのすべての電源をソースのロックアウト - タグアウトでオフにする必要があります。常に AC 電圧検出器で着信ラインをダブルチェックしてください。

電源をオフにして、メイン回路ブレーカーをオフに設定します。ドアを閉じ、ラッチをロックして、電力を再投入します。

制御キャビネットからキーを取り外し、店長に渡します。

8

アクティブ化

機械が適切に配置され、空気と電源の両方に接続されると、最終的なインストレーション(出荷ブロックの取り外し、レベリング、スピンドルスイープなど)とソフトウェアのアクティブ化の準備が整います。HFO サービス技術者がこれを行います。地元の HFO に連絡して、作業をスケジュールしてください。

重要: モーションセンサーを装備した機械では、モーションセンサーを作動させる前に、大まかに水平にする必要があります。 詳細な手順については、サービス通知-SA0007を参照してください。このドキュメントへのアクセスは、HAAS ファクトリーアウトレットの担当者のみに制限されています。

エア接続

給油パネルに給気を接続します。

注意:空気要件については、潤滑キャビネットのドアにあるステッカーを参照してください。

エアガンとホースの取り付け手順に従って、エアガンを取り付けるか交換します。

注意:一部の取り付けキットには、予備のエアガンが付属しています。

Wiring the Machine

1

Unblocking the Column Base

 

CAUTION: Before unblocking machine ensure that counterbalance cylinder charging hose is attached to nitrogen tank and nitrogen tank is fully charged to 750 psi.

  • Remove the  shipping bracket and hardware completely from the side of column base on the Tool Changer side.
  • Handle jog (without zero return) the spindle head to the up position and support the bellows.
  • Remove the spindle shipping bracket 

2

Unblocking the Table Base

  • Remove the  shipping bracket and hardware completely from the front of Table base 

Machine Leveling and Geometry Check

Leveling the Machine

At this point the machine is completely unblocked and all axes are enabled. The process of leveling can now begin. The following criteria should have already been met at this point :

  • The machine correctly placed with respect to the anchoring points.
  • The very rough leveling has taken place, ensuring that the bottom of the two bases are very close to 4 inches off the floor
  •  The mating flanges of the two bases have been pulled into contact.
  •  The screws that connect the two bases have been backed off and can rotate freely

1

  • Zero return all axes 3.
  • Move the Y-axis to the center of travel. 
  • Place a levels at right angles to each other as close as possible to the center of the table. One will show the level across the width of the table and the other will show the level along the length of the table.
  • Focus on leveling the table only in this X-axis position to establish a primary datum for the machine. Adjust only the four leveling screws indicated (the two on the table base closest to the column base, and the two immediately on the other side of the table base). No other leveling screws on the table base should be in contact with the leveling pads at this time.

2

  • Move the X-axis to the center of travel. 
  •  Place two levels at right angles to each other as close as possible to the center of the table. One will show the level across the width of the table and the other will show the level along the length of the table.
  • Focus on leveling the table only in this X-axis position to establish a primary datum for the machine. Adjust only the four leveling screws indicated (the two on the table base closest to the column base, and the two immediately on the other side of the table base). No other leveling screws on the table base should be in contact with the leveling pads at this time.