Mini Mill/Super Mini Mill - Machine Version - Identification - RD0050

서비스 홈 미니밀/수퍼 미니밀 - 기계 버전 - 식별 - RD0050

미니밀/수퍼 미니밀 - 기계 버전 - 식별 - RD0050

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

1.3 MM/SMM 기계 버전 - 식별

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

미니밀/수퍼 미니밀 - 기계 버전 - 식별


RD0050

Introduction

최근 몇 년 동안 Haas Automation은 미니밀/수퍼 미니밀 시리즈 기계 설계를 업데이트했습니다. 일부 부품은 구형 기계와 재설계된 해당 부품 간에 교환할 수 있으나 모든 부품이 가능하지는 않습니다.

사용 중인 이러한 기계 모델의 새 부품을 확인하려면 아래의 주요 식별 기능을 찾아보십시오.

Mini Mill Series Reboot Version

리부트 미니밀 및 수퍼 미니밀 기계(현재 버전)는 다음 기능으로 빠르게 식별할 수 있습니다.

  • 리부트 기계에는 비 리부트 기계와 달리 베이스 주물이 있습니다.
  • 베이스 주물 라운드에는 더 많은 엔클로저 패널이 있습니다.
  • 칩 오거가 있는  기계의 경우 칩 슈트는 기계 왼쪽에 있습니다.
  • 기계 왼쪽에 절삭유 탱크가 있습니다.

수퍼 미니밀 리부트 전기 캐비닛:

  • Super MiniMill Reboot 기계는 벡터 드라이브와 주 변압기를 320Vdc 전원공급장치 [1]로 교체했으며 스핀들을 구동하는 90A 증폭기 [2]가 있습니다. 기계가 사양 탭의  전기 사양을 충족하는지 확인하십시오.

Mini Mill Series Non-Reboot Version

Right angle of a Mini CNC Vertical Mill with 16" x 12" x 10" travels, 40-Taper Spindle, 3-Axis, 6k RPM, 10 Tool Capacity. Product of Haas CNC machine tools.

비-리부트 미니밀 및 수퍼 미니밀 기계는 다음 기능을 바탕으로 식별할 수 있습니다.

  • 기계에는 이미지에 표시된 용접 베이스가 있습니다.
  • 용접 베이스로 인해 기계의 베이스가 리부트 기계 버전보다 좁습니다.
  • 기계 근처에 절삭유 탱크가 보이지 않습니다. 절삭유 탱크는 용접 베이스 내부에 있습니다.
  • 칩 오거 옵션이 있는 기계의 경우 칩 슈트는 기계의 오른쪽에 있습니다.

수퍼 미니밀 비-리부트 전기 캐비닛:

  • 비-리부트 수퍼 미니밀 기계는 스핀들을 구동하고 주 변압기[2]가 있는 벡터 드라이브[1]를 사용합니다.