My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
High-Flow Coolant Pump (HF-MM)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Kühlmittelpumpe (hohe Förderleistung)

    NUR CNY
Höherer Kühlmitteldruck für MM-Serie
  • Option-Info

ÜBERBLICK

VIDEOS

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

Mit Aufrüsten der Kühlmittelpumpe für hohe Förderleistung wird die Standardpumpe mit 1/4 hp (186 W) auf eine Pumpe mit 1 hp (0,75 kW) hochgestuft, die eine Durchflussrate von 12 gpm bei 30 psi (45 l/min bei 2 bar und 60 Hz) aufweist. Damit wird am Schneidwerkzeug ein erheblich größerer Kühlmitteldruck erreicht. Die Pumpe wird über M-Code oder die Tastatur eingeschaltet und räumt bei Aufträgen mit großem Späneanfall die Späne aus der Führungsbahn des Schneidwerkzeugs. Das Ergebnis sind eine bessere Oberflächenqualität sowie eine längere Werkzeugstandzeit, die Zeit und Geld spart. .

  • Ermöglicht höhere Schnittgeschwindigkeiten zur Reduzierung der Zykluszeit und verhindert das Auftreten von Spänen beim NAchsenchneiden.
  • Erhöhung der Werkzeuglebensdauer durch  Beseitigung von Spänen beim Tieflochbohren  und Taschenfräsen in verdeckten Sektoren am Werkstück
  • Verbessert die Oberflächenqualität
  • Aktivierung über M-Code oder direkt über das Steuergerät
  • Inklusive Kühlmittelstandssensor
VIDEOS
Recently Updated

VIDEO: Wartung der Kühlmittelpumpe


Orville gibt ein paar kurze Tipps dazu, wie Ihre Kühlmittelpumpe stets mit voller Leistungsstärke laufen kann.

Recently Updated

Problembehebung Kühlmittelpumpe


Servicetechniker Andrew zeigt Ihnen in diesem Video, wie Sie Probleme mit Ihrer Pumpe für kontinuierliches Kühlmittel von Haas beheben können. Vielleicht haben Sie das Gefühl, dass Ihre Pumpe zu laut ist oder nicht den erwarteten Durchfluss hat. Gehen Sie jedoch nicht gleich davon aus, dass sie ersetzt oder gewartet werden muss; sehen Sie sich dieses Video an und lassen Sie sich von Andrew durch die Schritte zur Fehlersuche bei Ihrer Pumpe führen.

Recently Updated

Wenn Ihre Kühlmittelpumpe nicht funktioniert...


Schauen Sie sich dieses Video an, wenn die Pumpe für kontinuierliches Kühlmittel an Ihrer Haas-Maschine kein Kühlmittel fördert. Hier betrachten wir alles vom Grunde auf,. wie z. B. als hätte man es nicht richtig eingesteckt bis zu Dingen wie elektrische Probleme und korrekte elektrische Phasenlage.

VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.