High-Flow Coolant Pump (HF-MM)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


고유량 절삭유 펌프

    CNY 전용
MM 시리즈용 절삭유 압력 상승
  • 옵션 정보

개요

동영상

이 기계에서 사용 가능

표준 1/4hp(186W) 펌프를 60Hz에서 12gpm @ 30psi(45L/min @ 2bar)로 밀어내는 1hp(0.75kW) 펌프로 업그레이드시키는 이 고유량 절삭유 펌프는 절삭 공구에 상당히 증가된 절삭유 압력을 제공합니다. 고유량 절삭유 펌프는 M-코드 또는 키패드로 작동되며, 대량의 칩이 생성되는 작업에서 절삭 공구의 진로에서 칩을 제거합니다. 공작물 표면 절삭의 품질을 높이고, 공구 수명을 늘려 시간과 비용을 절감시켜 줍니다.

  • 절삭 속도를 더 높여 사이클 시간을 단축하고 칩의 재절삭을 방지
  • 심공 드릴링 및 블라인드 포켓 밀링 작업을 하는 동안 칩을 제거하여 공구 수명 연장 
  • 절삭 표면의 품질을 개선
  • M-코드 또는 제어 펜던트에서 직접 가동
  • 절삭유 레벨 센서 포함
동영상
Recently Updated

간단한 절삭유 펌프 유지보수


Orville은 절삭유 펌프를 최대 효율로 작동하기 위한 몇 가지 간단한 팁을 제공합니다.

Recently Updated

절삭유 펌프 문제해결


이 동영상에서는 서비스 엔지니어 Andrew가 Haas 플러드 절삭유 펌프의 문제를 해결하는 방법을 알려드립니다. 펌프에 과도한 소음이 발생한다고 생각되거나 펌프에 흐름이 없는 경우 해당 펌프를 교체 또는 수리해야 한다고 미리 가정하지 말고, 먼저 이 동영상를 확인하여 펌프의 문제를 해결하기 위한 단계에 관해 이야기하는 Andrew의 설명을 들어 보십시오.

Recently Updated

플러드 절삭유 펌프가 작동하지 않는다면...


Haas 기계의 플러드 절삭유 펌프가 절삭유를 펌핑하지 않는다면 이 동영상을 확인해 보십시오. 여기에서는 플러그를 제대로 꽂지 않은 것과 같은 기본적인 문제부터 전기 문제 및 올바른 전기 위상과 같은 문제까지 모든 것을 살펴봅니다.

다음 기계에서 사용 가능

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.