My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Coolant Mist Condenser (MIST CONDENSER)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Kühlmittelnebelkondensator

    NUR CNY
  • Das vollständige Rückführungssystem mit geschlossenem Regelkreis erfordert keine Belüftung nach außen
  • Ansteuerung direkt über die CNC-Steuerung der Maschine
  • Aktiviert durch M-Code innerhalb des Programms
  • Zwei mechanische Filter kondensieren den Nebel und führen das Kühlmittel in das Gehäuse zurück

Beginnen Sie mit dem Laden der Teile frühzeitig, ohne zu warten, bis sich der Kühlmittelnebel aus dem Maschinengehäuse entfernt hat. Der Kühlmittel-Nebelkondensator von Haas hält das Gehäuse der Maschine frei von Nebel und Rauch, der während des Bearbeitungsprozesses entsteht. Dadurch werden Gesundheitsrisiken reduziert, der Kühlmittelverbrauch reduziert und eine sauberere Maschine und ein sauberer Betrieb erzielt.

HINWEIS: Es handelt sich nicht um ein Luftfiltersystem. Es handelt sich um ein mechanisches System, das den Kühlmittelnebel aus dem Gehäuse entfernt, ihn zu flüssigem Kühlmittel kondensiert und in die Maschine zurückführt. Falls eine Luftfilterung erforderlich ist, sind Nachrüstsysteme erhältlich. Bitte wenden Sie sich an einen Spezialisten eines Drittanbieters, um Ihre speziellen Anforderungen zu erfüllen.

  • Option-Info
  • Details

DOKUMENTE

VIDEOS

KUNDENREFERENZEN

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

Servicedokumente
VIDEOS
Recently Updated

Der Haas Kühlmittel-Nebelkondensator


Der Haas-Kühlmittel-Nebelkondensator ist ein vollständiges Rückführungssystem mit geschlossenem Regelkreis, das den Kühlmittelnebel aus der Maschinenverkleidung absaugt, durch Doppelsiebfilter leitet, um das Kühlmittel zu kondensieren, und das kondensierte Kühlmittel und die klare Luft in das Gehäuse zurückführt.

KUNDENREFERENZEN


Actron Engineering

VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN

Übersicht Nebelkondensator

Der Haas Kühlmittel-Nebelkondensator ist ein geschlossener Kreislauf, der Kühlmittelnebel aus der Verkleidung der Maschine entfernt, ohne ihn nach außen zu entlüften.

Das Gerät arbeitet, indem es nebelgefüllte Luft aus dem Maschinenverkleidung ansaugt und über ein Blech mit gelippter Kante leitet. Wenn die Luft über und um die Platte herum strömt, kondensiert der Kühlmittelnebel zu Tröpfchen. Wenn mehr Nebel kondensiert, werden die Tröpfchen schwer genug, um von der gelippten Kante der Platte abzutropfen und zurück in die Verkleidung zu tropfen.

Nach dem Passieren des Blechs durchströmt die Luft einen Doppelfilterkasten, um das verbleibende Kühlmittel zu entfernen. Die nebelfreie Luft wird dann durch hochbelastbare Leitungen in die Maschinenverkleidung zurückgeführt.

Das System hat sich als sehr effektiv erwiesen, um die Luft im Inneren der Maschinenverkleidung schnell vom Kühlmittelnebel zu befreien, so dass der Bediener die Tür sofort nach Abschluss der Bearbeitung öffnen kann.

Betrieb

Der Kühlmittel-Nebelkondensator arbeitet manuell oder mit M-Codes.

Programm M158 zum Einschalten des Nebelkondensators

Programm M159 zum Ausschalten des Nebelkondensators

Wenn der Programmbetrieb mit M00, M01, M02 oder M30 endet, ohne den Nebelkondensator auszuschalten (M159), läuft der Nebelkondensator etwa 10 Sekunden lang und schaltet sich dann ab. 

Wenn der Nebelkondensator läuft und die [RESET]-Taste gedrückt wird, läuft der Nebelkondensator etwa 10 Sekunden lang und schaltet sich dann ab. Der Nebelkondensator schaltet sich sofort ab, wenn bei laufendem Betrieb [EMERGENCY STOP] gedrückt wird.

Schalten Sie den Nebelkondensator manuell ein oder aus, indem Sie die Taste [CURRENT COMMANDS] drücken und zu GERÄTE > MECHANISMEN > NEBELKONDENSATOR navigieren. Drücken Sie [F2] , um den Nebelkondensator einzuschalten. Drücken Sie [F2] erneut, um ihn auszuschalten.

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.