MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Coolant Mist Condenser (MIST CONDENSER)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Raccoglitore condensa del refrigerante

    SOLO CNY
  • Il sistema ad anello chiuso di ricircolo completo non necessita di sfiato verso l'esterno
  • Alimentato direttamente dal controllo CNC
  • Attivato mediante il codice M all'interno del programma
  • I filtri meccanici doppi raccolgono la condensa e restituiscono refrigerante all'involucro

Iniziare a caricare i pezzi senza attendere la scomparsa della condensa dall'involucro della macchina è possibile. Il raccoglitore condensa del refrigerante Haas protegge l'involucro della macchina dalla condensa e dal vapore generato durante il processo di lavorazione, riducendo i rischi per la salute e il consumo di refrigerante e garantendo una macchina e un'officina più pulite.

NOTA: Questo non è un sistema di filtrazione dell'aria. Si tratta di un sistema meccanico che rimuove la nebbia di refrigerante dall'involucro, la condensa in refrigerante liquido e la restituisce alla macchina. Se è necessaria la filtrazione dell'aria, sono disponibili sistemi aftermarket. Contattare uno specialista di terze parti per soddisfare le esigenze specifiche.

  • Informazioni sulle opzioni
  • Dettagli

DOCUMENTI

VIDEO

TESTIMONIANZE DEI CLIENTI

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

Documenti sull’assistenza
VIDEO
Recently Updated

Raccoglitore condensa refrigerante Haas


Il raccoglitore condensa del refrigerante Haas è un sistema di ricircolo completo a circuito chiuso che estrae la condensa refrigerante dall’involucro della macchina, la fa passare attraverso filtri a doppia rete per condensare il refrigerante e quindi restituisce il refrigerante condensato e l'aria pulita all’involucro.

TESTIMONIANZE DEI CLIENTI


Actron Engineering

DISPONIBILE SULLE SEGUENTI MACCHINE

Panoramica raccoglitore condensa

Il raccoglitore condensa refrigerante Haas è un sistema di ricircolo ad anello chiuso che rimuove la condensa del refrigerante dall'involucro della macchina, senza sfiato verso l'esterno.

L'unità funziona aspirando l'aria piena di condensa dall'involucro macchina, e facendola passare su un pannello di lamiera con un bordo smussato. Nel momento in cui l'aria passa sopra e intorno al pannello, la condensa di refrigerante si manifesta in goccioline. Man mano che la condensa si manifesta, le goccioline diventano sufficientemente pesanti per sgocciolare dal bordo del pannello nell'involucro.

Dopo essere passata sopra il pannello in lamiera, l'aria passa attraverso un filtro doppio per rimuovere il liquido di refrigerante rimasto. L'aria a questo punto è libera di condensa e può ritornare nell'involucro della macchina attraverso il condotto adatto a carichi pesanti.

Questo sistema si è dimostrato molto efficace nel purificare velocemente l'aria, che si trova all'interno dell'involucro della macchina, dalla condensa del refrigerante. In tal modo, l'operatore potrà immediatamente aprire la porta dopo che la lavorazione sarà terminata.

Funzionamento

Il raccoglitore condensa del refrigerante opera manualmente o con i codici M.

Programmare M158 per attivare il raccoglitore condensa

Programmare M159 per disattivare il raccoglitore condensa

Se il funzionamento del programma termina con codici M00, M01, M02 o M30 senza avere precedentemente lanciato la disattivazione del raccoglitore condensa (M159), il raccoglitore condensa continuerà a girare per circa 10 secondi, e poi si spegnerà. 

Se il raccoglitore condensa sta girando e il pulsante di [RESET] viene premuto, il raccoglitore condensa continuerà a girare per circa 10 secondi e poi si spegnerà. Il raccoglitore condensa si spegnerà immediatamente se il pulsante [EMERGENCY STOP] sarà premuto mentre sta girando.

Girare manualmente il raccoglitore condensa su on o su off premendo il pulsante [CURRENT COMMANDS] e navigare su DISPOSITIVI > MECCANISMI > RACCOGLITORE CONDENSA. Premere [F2] per attivare il raccoglitore condensa. Premere nuovamente su [F2] per spegnerlo.

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.