Coolant Mist Condenser (MIST CONDENSER)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


절삭유 미스트 응축기

    CNY 전용
  • 외부 환기가 필요 없는 완벽한 폐쇄형 재순환 시스템
  • CNC 제어에서 직접 동력 제공
  • 프로그램 내에서 M 코드로 활성화됨
  • 미스트를 응축하여 엔클로저로 절삭유를 반환하는 이중 기계적 필터

절삭유 미스트가 기계 엔클로저에서 사라질 때까지 기다릴 필요가 없으므로 공작물 적재를 더 빨리 시작할 수 있습니다. Haas 절삭유 미스트 응축기는 가공 작업 동안 발생되는 미스트를 기계의 엔클로저에서 제거하여 건강 위험과 절삭유 소모를 줄이고 더 깨끗한 기계 및 작업장을 만들어 줍니다.

참고: 이것은 공기 여과 시스템이 아닙니다. 엔클로저에서 절삭유 미스트를 제거하고 액체 절삭유로 응축하여 기계로 반환하는 기계 시스템입니다. 공기 여과가 필요한 경우 애프터마켓 시스템을 사용할 수 있습니다. 특정 요구 사항을 해결하려면 타사 전문가에게 문의하십시오.

  • 옵션 정보
  • 상세정보

문서

동영상

고객 사용후기

이 기계에서 사용 가능

서비스 문서
동영상
Recently Updated

Haas 절삭유 미스트 응축기


Haas 절삭유 미스트 응축기는 기계의 엔클로저에서 절삭유 미스트를 추출하여 이중 메쉬 필터를 통과시켜 응축하고 나서 엔클로저로 응축된 절삭유와 깨끗한 공기를 반환하는 완벽한 폐쇄형 재순환 시스템입니다.

고객 사용후기


Actron Engineering

다음 기계에서 사용 가능

미스트 응축기 개요

Haas 절삭유 미스트 응축기는 기계의 엔클로저의 절삭유 미스트를 외부로 배출하지 않고 제거하는 폐쇄형 재순환 시스템입니다.

이 장치는 기계 엔클로저에서 미스트가 가득 찬 공기를 끌어와 가장자리가 립된 판금 패널 위로 통과시키는 방식으로 작동합니다. 공기가 패널 위와 주변을 통과할 때, 절삭유 미스트가 작은 물방울로 응축됩니다. 미스트가 더 많이 응축되면 물방울이 무거워져 패널의 립에서 떨어져 엔클로저로 다시 돌려보내집니다.

공기는 판금 패널을 통과한 후 이중 필터 박스를 통과해 이동하며 남아 있는 절삭유를 제거합니다. 그런 다음 미스트 없는 공기가 헤비 듀티 배관을 통과해 기계 엔클로저로 돌아갑니다.

이 시스템은 기계 엔클로저 내부의 공기에서 절삭유 미스트를 신속하게 제거하는 데 매우 효과적이라는 것이 입증되었으므로 조작자는 가공이 완료된 후 즉시 도어를 열 수 있습니다.

작동

절삭유 미스트 응축기는 수동으로 또는 M 코드를 사용하여 작동합니다.

미스트 응축기를 켜려면(ON) M158을 프로그램합니다

미스트 응축기를 끄려면(OFF) M159를 프로그램합니다

미스트 응축기 OFF(M159)를 명령하지 않고 M00, M01, M02 또는 M30으로 프로그램 작동이 종료되면, 미스트 응축기는 약 10초 동안 작동한 다음 정지합니다. 

미스트 응축기가 작동하고 있을 때 [RESET] 버튼을 누르면 미스트 응축기가 약 10초 동안 작동한 다음 정지합니다. 미스트 응축기가 작동하고 있을 때 [EMERGENCY STOP]을 누르면 즉시 정지합니다.

[CURRENT COMMANDS] 버튼을 누르고 DEVICES > MECHANISMS > MIST CONDENSER로 이동하여 미스트 응축기를 수동으로 켜거나 끄십시오. 미스트 응축기를 켜려면  [F2] 를 누릅니다. 미스트 응축기를 끄려면 [F2]를 다시 누릅니다.

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.