My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Rotary Product Identification - RD0060

Service Home Drehteil-Identifikation – RD0060

Drehteil-Identifikation – RD0060

- Zum Abschnitt springen - Back to Top

1.2 Drehteil - Identifikation

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Drehteil Identifizierung


RD0060

Model, Serial Number Location

Das Typenschild enthält das Modell, die Seriennummer und die Version der Dreheinheit. 

Motor Type on Rotary

Der Gleichstrommotor vom Typ Rotationsmotor hat einen schwarzen 17-poligen Amphenol-Stecker.

DC-MOTOR-1000 (Gleichstrommotor mit einem 1000-Zeilen-Encoder) - Dies ist ein seltenes Modell, das durch Messen der Bohrungsgröße der Encoder-Motorwelle identifiziert werden kann. Die Bohrung sollte 0,5 Zoll / 12,7 mm betragen.

DC-MOTOR-2000 (Gleichstrommotor mit einem 2000-Zeilen-Encoder) - Dieses Modell kann durch Messen der Bohrungsgröße der Encoder-Motorwelle identifiziert werden. Die Bohrung sollte 0,314 Zoll / 8 mm betragen.

Der AC-Motor Sigma 1 Typ Drehkabel hat (2) schwarze Dreh- und Verriegelungsstecker.

Der AC-Motor Sigma 1- 08 Typ Drehtisch hat das gleiche Kabel wie der AC-Motor Sigma 1 und hat den Buchstaben "H" als Suffix nach dem Modell.

 Hinweis: Alle HRT's der Version P1 verfügen über diesen Motortyp.


Bestellung von Sigma 1 Drehtischen:
Ab dem 1. April 2013 wird keine COR-Gebühr mehr erhoben. Sigma 1 ist nun ein auswählbares Konfigurationselement "SIGMA 1" mit einem damit verbundenen Verkaufspreis und Händler-Nettokosten.

Das AC Motor Sigma 5 Drehkabel hat (2) graue Dreh- und Verriegelungsstecker.

Hinweis: Alle P3- und P4-Versionen sind mit dem Sigma-5-Motor ausgestattet.


AC-Motor Sigma 5 Drehtische (HRT-Baureihe) und Indexiertisch-Drehmodelle wurden nach dem 1. März 2012 hergestellt.

AC-Motor Sigma 5 Schwenktische (TR-Baureihe und T5C-Baureihe) Drehtischmodelle wurden nach dem 1. Mai 2011 hergestellt.

Rotary Specialty Model

Identifizieren Sie das Sondermodell anhand des Suffixes auf dem Typenschild der Seriennummer.

SP = Kompakt-Version
HS = Hochgeschwindigkeit
SHS = Super-Hochgeschwindigkeit
SS = Supergeschwindigkeit
M = Modifizierter Körper für aufrechte Montage

Das Suffix für diesen Drehtisch lautet SHS = Super-Hochgeschwindigkeit.

 

Strip Magnet on Tilting Axis

Alle Schwenktische, die nach November 2002 oder mit der Seriennummer 900628AB oder höher gebaut wurden, verfügen über den Bandmagneten, der auf der Schwenkachse angebracht ist.


Ein Schwenktisch mit einem Bandmagnet findet die Ausgangsposition ungefähr +/- 5 Grad von der horizontalen Position der Spannfläche.

 

Ein Schwenktisch mit dem Knopfmagnet findet die Ausgangsposition ungefähr 127 Grad von der horizontalen Position der Spannfläche.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.