• Value Option Packages
      Value Option Packages
      Value Option Packages View All
      • Value Option Packages
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
Rotary Product Identification - RD0060

서비스 홈 회전 제품 - 식별 - RD0060
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

회전장치 제품 식별


회전 제품 - 식별 - RD0060

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

1.2 회전 제품 - 식별

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

회전장치 제품 식별


RD0060

Model, Serial Number Location

명판에는 회전장치의 모델, 일련 번호, 버전이 포함되어 있습니다. 

Motor Type on Rotary

DC 모터 타입의 회전장치에는 검은색의 17핀 Amphenol 커넥터가 있습니다.

DC-MOTOR-1000 (1000 라인 인코더가 있는 DC 모터) - 인코더 모터 샤프트의 보링 크기를 측정함으로써 식별 가능한 희귀 모델입니다. 보링 내경은 0.5in/12.7mm입니다.

DC-MOTOR-2000 (2000 라인 인코더가 있는 DC 모터) - 이 모델은 인코더 모터 샤프트의 보링 크기를 측정함으로써 식별 가능합니다. 보링 내경은 0.314in/8mm입니다.

 AC 모터 시그마 1 타입의 회전장치 케이블에는 검은색의 트위스트 및 잠금 커넥터가 (2)개 있습니다.

 AC 모터 시그마 1- 08 타입의 회전장치에는 AC 모터 시그마 1과 동일한 케이블이 있으며 모델명 뒤에  "H" 자가 붙습니다.

 참고: 모든 HRT의 버전 P1에는 이러한 유형의 모터가 있습니다.


시그마 1 회전장치 주문:
2013년 4월 1일부로 더 이상 COR 요금이 부과되지 않습니다. 시그마 1은 이제 선택 가능한 구성 항목이 됩니다 "시그마 1" 관련 소매 가격 및 딜러 순 비용으로.

 AC 모터 시그마 5 타입의 회전장치 케이블에는 회색의 트위스트 및 잠금 커넥터가 (2)개 있습니다.

참고: 모든 P3 및 P4 버전에는 Sigma 5 모터가 있습니다.


AC 모터 시그마 5 회전 테이블(HRT 시리즈) 및 인덱서 회전장치 모델은 2012년 3월 1일 이후에 생산되기 시작했습니다.

AC 모터 시그마 5 틸팅 테이블(TR 시리즈 및 T5C 시리즈) 회전장치 모델은 2011년 5월 1일 이후에 생산되기 시작했습니다.

Rotary Specialty Model

일련 번호 명판에 있는 접미사로 특수 모델을 식별하십시오.

SP = 컴팩트 에디션
HS = 고속(High Speed)
SHS = 초고속(Super High Speed)
SS = 최고속(Super Speed)
M = 수직 장착을 위해 개조된 바디(Modified Body for Upright Mounting)

이 회전 테이블의 접미사는 SHS = 초고속입니다.

 

Strip Magnet on Tilting Axis

 2002년 11월 이후에 제조되었거나 일련 번호가 900628AB 이상인 모든 틸팅 테이블에는 틸팅 축에 스트립 자석이 설치되어 있습니다.


 스트립 자석이 설치된 틸팅 테이블은 플랫터 수평 위치의 약 5도 안팎에서 원점 위치로 복귀합니다.

 

 버튼 자석 이 설치된 틸팅 테이블은 플랫터 수평 위치의 약 127도에서 원점 위치 로 복귀합니다.