MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Rotary Product Identification - RD0060

Pagina iniziale Assistenza Identificazione dispositivo rotante - RD0060

Identificazione dispositivo rotante - RD0060

- Vai alla sezione - Back to Top

1.2 Dispositivo rotante - Identificazione

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Identificazione prodotto rotante


RD0060

Model, Serial Number Location

La targhetta contiene il modello, il numero di serie, la versione dell’unità rotante.

Motor Type on Rotary

Il Motore c.c. il tipo rotante è dotato di connettore Amphenol nero a 17 pin.

MOTORE DC-1000 (Motore CC con un codificatore di linea 1000) - Questo è un modello raro che può essere identificato misurando la dimensione del foro dell’albero motore encoder. Il foro deve misurare 0,5 in /12,7 mm.

MOTORE DC-2000 (Motore CC con un encoder di linea 2000) - Questo modello può essere identificato misurando la dimensione del foro dell’albero motore encoder. Il foro deve misurare 0,314 pollici/8 mm.

Il Motore c.a. Sigma 1 il cavo rotante è dotato di (2) connettori di blocco e di blocco neri.

Il Motore AC Sigma 1- 08 il tipo rotante ha lo stesso cavo del motore CA 1 e ha la lettera "H" suffisso dopo il modello.

 Nota: La versione P1 di tutti gli HRT ha questo tipo di motore.


Ordinativi Sigma 1 Rotaries:
A partire dal 1 aprile 2013 non sarà più disponibile un addebito COR. Sigma 1 sarà ora un elemento di configurazione selezionabile "SIGMA 1" con un prezzo di vendita al dettaglio associato e un costo netto del concessionario.

Il Motore AC Sigma 5 il cavo rotante è dotato di (2) connettori di blocco e di blocco grigi.

Nota: tutte le versioni P3 e P4 hanno il motore Sigma 5.


Le tavole rotanti Sigma 5 (serie HRT) AC Motor Sigma e gli indexatori sono iniziati a partire dal 1° marzo 2012.

I tavolini rotanti del motore Sigma 5 (serie TR e serie T5C) sono iniziati dopo il 1° maggio 2011.

Rotary Specialty Model

Identificare il modello di specialità tramite il suffisso trovato sulla targhetta del numero di serie.

SP = Compact Edition
HS = Alta velocità
SHS = Serie ad altissima velocità
SS = ALTA VELOCITÀ
M = Corpo modificato per montaggio verticale

Il suffisso per questa tavola rotante è SHS = Super alta velocità.

 

Strip Magnet on Tilting Axis

Tutte le tavole inclinabili create dopo Novembre 2002 o con numero di serie 900628AB o superiore avere il magnete a strisce installato sull’asse di inclinazione.


Un tavolo inclinabile con un magnete a strisce trova la posizione iniziale circa +/- 5 gradi dalla posizione orizzontale.

 

Un tavolo inclinabile con magnete pulsante trova la posizione iniziale circa 127 gradi dalla posizione orizzontale.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.