My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Door Edge Sensor - Mill- Installation - AD0583

Accueil du service Procédures d’aide Capteur de bord de porte – Fraiseuse – Installation –AD0583

Capteur de bord de porte – Fraiseuse – Installation –AD0583

- Aller à la section - Back to Top

5.1 Installation du capteur de bord de fraisage

Recently Updated Last updated: 10/12/2023

Capteur de bord de porte - Mill - Installation


AD0583

Révision C – 06/2026

Introduction

La procédure explique comment installer le capteur de bord de porte sur des tours.

Exigences de la machine:

  • Version logicielle 100.21.000.1110 ou supérieure
  • Haas Autodoor (voir les exigences de la machine pour PORTE AUTOMATIQUE CAN)

Cette procédure s'applique aux kits suivants :

  • 93-1000759: EDGE SENSOR KIT 35 INCH SML VF
  • 93-1000760: EDGE SENSOR KIT 42 INCH MED VF
  • 93-1000761:KIT CAPTEUR DE BORD 37,5 INCH DT/DM-1, MM/SMM
  • 93-1000994 : KIT D’INSTALLATION SUR SITE DU CAPTEUR DE BORD CM-1
  • 93-1001081:EDGE SENSOR FIELD KIT 42 INCH VF-7/9, VR-9
  • 93-1001082:EDGE SENSOR FIELD KIT 42 INCH VF-6/8, VR-8
  • 93-1000889 : EDGE SENSOR KIT 42 INCH LRG VF-10/11, VR-11
  • 93-1001100 : KIT D’INSTALLATION SUR SITE DU CAPTEUR DE BORD DC-2
  • 93-1000762 :EDGE SENSOR KIT 42 INCH UMC-500
  • 93-1000763 :EDGE SENSOR KIT 55 INCH UMC-750/1000

VF - Installation

1

VF-1/2 (Petit)

Sur les machines VF-Small, percez (7) trous de 1/8 pouce sur le dessus de la porte droite. Les emplacements des trous seront les suivants :

  1. 0,473 po
  2. 3,438 po
  3. 1,000 po
  4. 0,430 po
  5. 0,370 po
  6. 12,210 po
  7. 1,740 po
  8. 0,310 po
  9. 2,625 po
  10. 0,380 po
  11. 0,310 po

2

VF-3/4/5 (Moyen)

Sur les machines VF-Medium, percez (8) trous de 1/8 pouce sur le dessus de la porte droite.

Les emplacements des trous pour les machines VF-MEDYT seront les suivants :

  1. 0,47 po
  2. 6,38 po
  3. 2,87 po
  4. 0,50 po
  5. 1,01 po
  6. 0,25 po
  7. 13,69 po
  8. 1,56 po
  9. 0,31 po
  10. 0,80 po
  11. 0,31 po
  12. 0,31 po

Les emplacements des trous pour les machines VF-MEDNYT seront les suivants :

  1. 0,468 po
  2. 4,500 po
  3. 2,820 po
  4. 0,560 po
  5. 1,015 po
  6. 0,750 po
  7. 13,241 po
  8. 1,350 po
  9. 0,310 po
  10. 0,80 po
  11. 0,31 po
  12. 0,31 po

3

VF-6/7/8/9/10/11, VR (Grand)

Sur les machines VF-Large, percez (8) trous sur le dessus de la porte droite. Les (4) trous dans les cercles verts devront avoir un diamètre de 0,125 pouce et les (4) cercles rouges devront avoir un diamètre de 0,156 pouce. Les emplacements des trous seront les suivants :

  1. 0,500 po
  2. 6,000 po
  3. 1,000 po
  4. 6,000 po
  5. 0,320 po
  6. 7,000 po
  7. 2,200 po
  8. 6,500 po
  9. 2,700 po
  10. 1,000 po
  11. 0,320 po

4

Retirez la poignée de la porte droite et fixez le support du capteur de bord [1] en refixant la poignée de porte [2].

Fixez le rail du capteur de bord [3] au support à l'aide des (4) vis autotaraudeuses fournies.

Remarque : Si la machine est équipée d'une option de soufflage d'air par fenêtre, elle devra être retirée et remise en place après avoir installé le support du capteur de bord.

5

Updated

Faites glisser le capteur de bord [1] sur le rail comme indiqué.

Pour les machines VF-Small, connectez le câble du capteur de bord au câble [A] et acheminez le câble comme indiqué dans [2] en utilisant les colliers de câbles et le porte-câbles fournis.

Pour les machines VF-Medium et VF-Large, connectez le câble du capteur de bord au câble &[A] [A] et acheminez le câble comme indiqué en [3] en utilisant les colliers de câbles et le porte-câbles fournis. Fixez l’autre côté du porte-câbles à l’aide du matériel fourni [4] comme indiqué.

Une fois à travers le porte-câbles, acheminez le câble jusqu'à l'armoire de commande en suivant le même chemin que le câble du moteur de la porte automatique.

La référence pièce du câble pour le câble [A]  est :

  • VF-Small : 33-0799
  • VF-Medium : 33-1799
  • VF-6/7/8/9 : 33-0794
  • VF-10/11 : 33-1795

 Remarque : si le porte-câbles du capteur de bord ne peut pas s’insérer sous le verrou de porte, reportez-vous à la section Réglage de la hauteur de porte.

6

Pour les machinesVF-7/9/10/11 et VR-9/11

Fixez le support du porte-câbles [1] au sommet de la porte comme indiqué.

 REMARQUE :pour éviter que le câble ne se coince dans la porte, installez le deuxième support du porte-câbles [2] du côté opposé de la porte comme indiqué.

Ce support est utilisé pour empêcher le porte-câbles de s’affaisser.

UMC, DT/DM-1, MM/SMM, and CM-1 - Installation

1

Fixez le rail à la tôle métallique à l'aide du ruban adhésif double face fourni. Percez des trous de 0,159 po dans la tôle métallique et fixez le rail à l'aide des vis autotaraudeuses fournies.

Remarque : L’image de droite présente le kit DT/DM/MM/SMM contenant 4 vis auto-taraudeuses. Le kit CM-1 n’a que 3 vis, mais la procédure d’installation est la même.

 Remarque : Au moment de fixer le rail à la tôle métallique, assurez-vous qu'il y a suffisamment d’espace pour que la porte se ferme correctement.

2

Retirez la tôle métallique de l’en-tête [1] et faites glisser le capteur de bord [2] sur le rail.

Réinstaller la tôle métallique de l’en-tête [1].

3

Attachez le câble sur le capteur de bord au câble [A]. Acheminez le câble[A]vers l’armoire électrique comme indiqué.

La référence pièce du câble pour le câble[A] est :

    DT/DM-1, MM/SMM et CM-1 : 33-0792
  • UMC-500 : 33-1796
  • UMC-750/1000 : 33-0799

 Remarque : L’image supérieure est pour DT/DM-1, MM/SMM et CM-1 et l’image inférieure est pour les UMC.

DC-2 - Installation

1

Retirez la poignée de la porte droite et fixez le support du capteur de bord [1] en refixant la poignée de porte [2].

Fixez le rail du capteur de bord [3] au support à l'aide des (4) vis autotaraudeuses fournies.

Remarque : Si la machine est équipée d'une option de soufflage d'air par fenêtre, elle devra être retirée et remise en place après avoir installé le support du capteur de bord.

Faites glisser le capteur de bord de porte en position sur le rail.

2

Utilisez les vis SHCS [1] pour connecter le porte-câbles [2] au haut du panneau de porte.

Connectez également le porte-câbles au panneau de cartérisation supérieur droit [3] de sorte que le porte-câbles se plie lorsque la porte s’ouvre et se ferme.

Connectez le capteur de bord de porte au câble 33-0799[4] et acheminez le câble vers le haut de la porte avec les colliers de câble [5] et faites-le passer à travers le porte-câbles.

3

Acheminez le câble du capteur de bord vers la commande comme indiqué sur l’image.

Passez aux sections suivantes de cette procédure pour obtenir des instructions sur le câblage et le test du capteur de bord.

Wiring Installation

1

Retirez l'alimentation électrique [1] du LVPS et de la porte automatique de l'armoire électrique.

2

Assurez-vous que l'interrupteur du relais est en position ON [1].

3

Retirez l'alimentation électrique de la porte automatique et fixez le support du relais du capteur de bord (25-15536) [1] au LVPS à l'aide des vis [2] du LVPS. 

Insérez le relais du capteur de bord [3] comme indiqué, aucun matériel n'est nécessaire.

4

Rebranchez l'alimentation électrique de la porte automatique [1] au LVPS et à l'ensemble relais.

Fixez l'assemblage complet [2] dans l'armoire électrique.

5

Connectez les fils suivants au relais comme indiqué sur le schéma.

  1. Câble [A]
  2. Câble 33-1797
  3. Câble 33-0601

La référence pièce du câble pour le câble [A] est :

  • VF-Small : 33-0799
  • VF-Medium : 33-1799
  • DT/DM-1 : 33-0792
Fixez tout excès de mou du câble dans l’armoire de commande avec des colliers de serrage.

Door Edge Activation

Mettre la machine en marche.

Connectez-vous au Portail HBC.

Téléchargez les fichiers de correction de la configuration pour le bord de porte.

Remarque : les fichiers d’option apparaîtront sur la page de téléchargement de configuration après la commande du kit d’entretien pour bord de porte. Si l’option n’apparaît pas, contactez le service après-vente.

Chargez le fichier de correction pour la configuration d’option sur la commande. Se référer à la procédure NEXT GENERATION CONTROL - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT.  

Verification

Vérifiez que l’ENTRÉE 128 [1] est déclenchée lorsque le capteur de bord est testé.

Door Height Adjustments

Remarque : après avoir réglé la hauteur de la porte, ajoutez des cales au bloc d’arrêt si nécessaire pour vous assurer que le verrouillage de la porte est déclenché correctement.

Les cales nécessaires sont fournies dans le kit d’installation verrouillage pneumatique 93-2242.

Pour le dépannage des problèmes de verrouillage de porte, reportez-vous au Guide de dépannage des verrouillages de porte de sécurité pneumatique - TG0110.

1

Il y a deux supports à l’intérieur de la cartérisation au bas de chaque porte. Localisez le support de pas [1], puis desserrez les vis [2] et l’écrou à galet [3]. 

Gardez la vis supérieure droite [4] légèrement serrée et desserrez-la progressivement pour éviter que la porte ne tombe sous son propre poids.

Répétez cette procédure sur l’autre porte [5].

Remarque : Si le porte-câbles ne peut toujours pas passer sous le verrou après ces ajustements, contactez Haas Service et fournissez une image montrant la hauteur du verrou.

 

2

Les ajustements du rail inférieur peuvent entraîner un mauvais alignement des rouleaux supérieurs. 

Pour vérifier, poussez et tirez sur la porte à plusieurs points le long du rail. Si un mouvement d’avant en arrière est perceptible sur toute la longueur du rail, cela signifie que les roulettes supérieures de la porte ne maintiennent pas un contact en trois points avec le rail de roulement.

Pour réaligner les roulettes supérieures, desserrez les 4 vis du support central [1]. Poussez le support vers l’intérieur jusqu’à ce que les roulettes d’extrémité soient fermement plaquées contre la paroi du rail. Répétez ensuite ce réglage sur l’autre porte [2].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.