My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Door Edge Sensor - Mill- Installation - AD0583

Service Home How-To-Verfahren *Türkantensensor* – Fräse – Installation - AD0583

*Türkantensensor* – Fräse – Installation - AD0583

- Zum Abschnitt springen - Back to Top

5.2 Installation des Fräskantensensors

Recently Updated Last updated: 10/12/2023

Türkantensensor – Fräse – Installation


AD0583

Revision B - 5/2025

Introduction

Das Verfahren beschreibt die Installation des Türkantensensors auf Drehmaschinen.

Maschinenanforderungen:

  • Softwareversion 100.21.000.1110 oder höher
  • Automatische Haas-Bedienertür (siehe Maschinenanforderungen für CAN AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR)

Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:

  • 93-1000759: KANTENSENSORSATZ 35 ZOLL SML VF
  • 93-1000760: KANTENSENSORSATZ 42 ZOLL MED VF
  • 93-1000761: EDGE SENSOR KIT 37.5 INCH DT/DM-1, MM/SMM
  • 93-1000994: KANTENSENSOR, SATZ WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, CM-1
  • 93-1001081: EDGE SENSOR FIELD KIT 42 INCH VF-7/9, VR-9
  • 93-1001082: EDGE SENSOR FIELD KIT 42 INCH VF-6/8, VR-8
  • 93-1000889: KANTENSENSOR-SATZ 42 ZOLL LRG VF-10/11, VR-11
  • 93-1001100: KANTENSENSOR, SATZ WIRD BEIM KUNDEN EINGEBAUT, DC-2
  • 93-1000762: EDGE SENSOR KIT 42 INCH UMC-500
  • 93-1000763: EDGE SENSOR KIT 55 INCH UMC-750/1000

VF - Installation

1

VF-1/2 (klein)

Bohren Sie bei kleinen VF-Maschinen (7) 1/8-Zoll-Löcher oben an der rechten Tür. Die Lochpositionen sind die folgenden:

  1. 0,473 Zoll
  2. 3,438 Zoll
  3. 1,000 Zoll
  4. 0,430 Zoll
  5. 0,370 Zoll
  6. 12,210 Zoll
  7. 1,740 Zoll
  8. 0,310 Zoll
  9. 2,625 Zoll
  10. 0,380 Zoll
  11. 0,310 Zoll

2

VF-3/4/5 (mittel)

Bohren Sie bei VF-Medium-Maschinen (8) 1/8-Zoll-Löcher oben an der rechten Tür.

Die Lochpositionen für VF-MEDYT-Maschinen sind die folgenden:

  1. 0,47 Zoll
  2. 6,38 Zoll
  3. 2,87 Zoll
  4. 0,50 Zoll
  5. 1,01 Zoll
  6. 0,25 Zoll
  7. 13,69 Zoll
  8. 1,56 Zoll
  9. 0,31 Zoll
  10. 0,80 Zoll
  11. 0,31 Zoll
  12. 0,31 Zoll

Die Lochpositionen für VF-MEDNYT-Maschinen sind die folgenden:

  1. 0,468 Zoll
  2. 4,500 Zoll
  3. 2,820 Zoll
  4. 0,560 Zoll
  5. 1,015 Zoll
  6. 0,750 Zoll
  7. 13,241 Zoll
  8. 1,350 Zoll
  9. 0,310 Zoll
  10. 0,80 Zoll
  11. 0,31 Zoll
  12. 0,31 Zoll

3

VF-6/7/8/9/10/11, VR (groß)

Bohren Sie bei VF-Large-Maschinen (8) Löcher oben an der rechten Tür. Die (4) Löcher in den grünen Kreisen müssen einen Durchmesser von 0,125 Zoll und die (4) roten Kreise einen Durchmesser von 0,156 Zoll haben. Die Lochpositionen sind die folgenden:

  1. 0,500 Zoll
  2. 6,000 Zoll
  3. 1,000 Zoll
  4. 6,000 Zoll
  5. 0,320 Zoll
  6. 7,000 Zoll
  7. 2,200 Zoll
  8. 6,500 Zoll
  9. 2,700 Zoll
  10. 1,000 Zoll
  11. 0,320 Zoll

4

Entfernen Sie den Griff von der rechten Tür und befestigen Sie die Kantensensorhalterung [1] durch erneutes Befestigen des Türgriffs [2].

Befestigen Sie die Kantensensorschiene [3] mit den (4) mitgelieferten selbstschneidenden Schrauben an der Halterung.

Hinweis: Wenn die Maschine über eine optionale Fenster-Abblasfunktion verfügt, muss diese nach dem Installieren der Kantensensorhalterung entfernt und wieder befestigt werden.

5

Schieben Sie den Kantensensor [1] auf die Schiene.

Bei kleinen VF-Maschinen schließen Sie das Kabel des Kantensensors an das Kabel [A] an und verlegen es wie in [2] gezeigt mit den mitgelieferten Kabelklemmen und dem Kabelträger.

Bei VF-Medium- und VF-Large-Maschinen schließen Sie das Kantensensorkabel an das Kabel [A] und verlegen es wie in [3] gezeigt mit den mitgelieferten Kabelklemmen und dem Kabelträger. Befestigen Sie die andere Seite des Kabelträgers mit der mitgelieferten Hardware [4] wie abgebildet.

Verlegen Sie das Kabel durch den Kabelträger hindurch zum Schaltschrank entlang dem gleichen Weg wie das Motorkabel der automatischen Bedienertür.

Die Kabel-Teilenummer für Kabel[A] lautet wie folgt:

  • VF-Small: 33-0799
  • VF-Medium: 33-1799
  • VF-6/7/8/9: 33-0794
  • VF-10/11: 33-1795

6

Für VF-7/9/10/11 und VR-9/11 Maschinen

Befestigen Sie die Halterung für den Kabelträger [1] wie abgebildet an der Oberseite der Tür.

 HINWEIS: Um zu verhindern, dass das Kabel in der Tür eingeklemmt wird, montieren Sie den zweiten Kabelträger-Haltebügel [2] wie abgebildet auf der gegenüberliegenden Seite der Tür.

Diese Halterung wird verwendet, um zu verhindern, dass der Kabelträger herunterhängt.

UMC, DT/DM-1, MM/SMM, and CM-1 - Installation

1

Bringen Sie die Schiene mit dem mitgelieferten doppelseitigen Klebeband am Blech an. Bohren Sie 0,159-Zoll-Löcher in das Blech und befestigen Sie die Schiene mit den mitgelieferten selbstschneidenden Schrauben.

Hinweis: Das Bild rechts zeigt den DT/DM/MM/SMM-Satz, das 4 selbstschneidende Schrauben enthält. Der CM-1-Satz enthält nur 3 Schrauben, aber das Installationsverfahren ist das gleiche.

Hinweis:

  Achten Sie beim Anbringen der Schiene am Blech auf ausreichend Abstand, um ein ordnungsgemäßes Schließen der Tür zu gewährleisten.

2

Die Blechabdeckung entfernen [1] und den Kantensensor [2] auf die Schiene schieben.

Die Blechabdeckung [1] erneut installieren.

3

Bringen Sie das Kabel zum Verkabeln von [A] am Kantensensor an. Verlegen Sie das Kabel [A] wie gezeigt zum Schaltschrank.

Die Kabel-Teilenummer für Kabel[A] lautet wie folgt:

  • DT/DM-1, MM/SMM und CM-1: 33-0792
  • UMC-500: 33-1796
  • UMC-750/1000: 33-0799

 Hinweis: Die obere Abbildung gilt für DT/DM-1, MM/SMM und CM-1 und die untere Abbildung gilt für die UMCs.

DC-2 - Installation

1

Entfernen Sie den Griff von der rechten Tür und befestigen Sie die Kantensensorhalterung [1] durch erneutes Befestigen des Türgriffs [2].

Befestigen Sie die Kantensensorschiene [3] mit den (4) mitgelieferten selbstschneidenden Schrauben an der Halterung.

Hinweis: Wenn die Maschine über eine optionale Fenster-Abblasfunktion verfügt, muss diese nach dem Installieren der Kantensensorhalterung entfernt und wieder befestigt werden.

Schieben Sie den Türkantensensor auf die Schiene.

2

Verwenden Sie die SHCS [1], um den Kabelträger [2] an die Oberseite der Türverkleidung zu befestigen.

Verbinden Sie den Kabelträger auch mit der Verkleidungswand [3] oben rechts, sodass sich der Kabelträger beim Öffnen und Schließen der Tür biegt.

Schließen Sie den Türkantensensor an das Kabel 33-0799 [4] an und führen Sie das Kabel mit den Kabelschellen [5] an der Tür hoch und durch den Kabelträger.

3

Führen Sie das Kabel des Kantensensors wie in der Abbildung gezeigt zur Steuerung.

Gehen Sie zu den nächsten Abschnitten dieses Verfahrens, um Anweisungen zum Verkabeln und Testen des Kantensensors zu erhalten.

Wiring Installation

1

Die LVPS und die Stromversorgungsbaugruppe der automatischen Bedienertür [1] aus dem Schaltschrank entfernen.

2

Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter am Relais in der Position EIN  [1] befindet.

3

Die Stromversorgung der automatischen Bedienertür entfernen und die Halterung des Kantensensorrelais (25-15536) [1] mit den Schrauben [2] vom LVPS am LVPS anbringen.

Das Kantensensorrelais [3] wie abgebildet einrasten lassen, es ist keine Hardware erforderlich.

4

Die Stromversorgung [1] der Autotür wieder an der LVPS- und Relaisbaugruppe anbringen.

Die gesamte Baugruppe  [2] im Schaltschrank anbringen.

5

Die Kabel wie im Diagramm gezeigt am Relais anschließen:

  1. Kabel [A]
  2. Kabel 33-1797
  3. Kabel 33-0601

Die Kabel-Teilenummer für Kabel [A] lautet wie folgt:

  • VF-Klein: 33-0799
  • VF-Mittel: 33-1799
  • DT/DM-1: 33-0792

Überschüssigen Kabeldurchhang im Schaltschrank mit Kabelbindern sichern. 

Door Edge Activation

Schalten Sie die Maschine ein.

Melden Sie sich beim HBC-PORTAL an.

Laden Sie die Patch-Dateien zur Konfiguration der Türkantenoption herunter.

Hinweis: Die Optionsdateien werden auf der Download-Seite der Konfiguration angezeigt, nachdem der Türkanten-Servicesatz bestellt wurde. Wenden Sie sich an den Kundendienst, falls die Option nicht angezeigt wird.

Laden Sie Patchdateien zur Konfiguration der Option in die Steuerung. Halten Sie sich dabei an das Verfahren STEUERUNG DER NÄCHSTEN GENERATION – KONFIGURATIONSDATEI – HERUNTERLADEN/LADEN. 

Verification

Stellen Sie sicher, dass EINGANG 128 [1] ausgelöst wird, wenn der Kantensensor getestet wird.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.