My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Door Edge Sensor - Mill- Installation - AD0583

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Senzor de muchii ale ușii - Freză - Instalare - AD0583

Senzor de muchii ale ușii - Freză - Instalare - AD0583

- Salt la secțiune - Back to Top

5.2 Instalarea senzorului pentru marginea frezei

Recently Updated Last updated: 10/12/2023

Senzorul de muchii ale ușii - Freză - Instalare


AD0583

Revizia B – 5/2025

Introduction

Procedura descrie modul de instalare a senzorului pentru muchiile ușii pe freză.

Cerințe privind mașina:

  • Necesită versiunea software 100.21.000.1110 sau o versiune ulterioară
  • Ușă automată Haas (consultați cerințele mașinii pentru UȘA AUTOMATĂ CAN)

Această procedură se aplică următoarelor kit-uri:

  • 93-1000759: KIT SENZOR PENTRU MUCHII 35 INCH SML VF
  • 93-1000760: SET SENZOR MARGINE 42 INCI MED VF
  • 93-1000761: SET SENZOR MARGINE 37,5 INCHI DT/DM-1, MM/SMM
  • 93-1000994: KIT DE INSTALARE LA CLIENT SENZOR DE MARGINE CM-1
  • 93-1001081: KIT DE TEREN PENTRU INSTALARE SENZOR DE MARGINE DE 42 INCI VF-7/9, VR-9
  • 93-1001082: KIT DE TEREN PENTRU INSTALARE SENZOR DE MARGINE DE 42 INCI VF-6/8, VR-8
  • 93-1000889: KIT INSTALARE SENZOR DE MARGINE DE 42 INCI LRG VF-10/11, VR-11
  • 93-1001100: KIT DE INSTALARE LA CLIENT SENZOR DE MARGINE DC-2
  • 93-1000762: KIT SENZOR MUCHII 42 INCHI UMC-500
  • 93-1000763: KIT SENZOR MUCHII 55 INCH UMC-750/1000

VF - Installation

1

VF-1/2 (Mic)

La mașinile VF-Small, găuriți (7) orificii de 1/8 inch în partea superioară a ușii din dreapta. Locațiile orificiilor vor fi următoarele:

  1. 0,473 in
  2. 3,438 in
  3. 1,000 in
  4. 0,430 in
  5. 0,370 in
  6. 12,210 in
  7. 1,740 in
  8. 0,310 in
  9. 2,625 in
  10. 0,380 in
  11. 0,310 in

2

VF-3/4/5 (mediu)

La mașinile VF-Medium, găuriți (8) găuri de 1/8 inch în partea superioară a ușii din dreapta.

Locațiile găurilor pentru mașinile VF-MEDYT vor fi următoarele:

  1. 0,47 in
  2. 6,38 in
  3. 2,87 in
  4. 0,50 in
  5. 1,01 in
  6. 0,25 in
  7. 13,69 in
  8. 1,56 in
  9. 0,31 in
  10. 0,80 in
  11. 0,31 in
  12. 0,31 in

Locațiile găurilor pentru mașinile VF-MEDNYT vor fi următoarele:

  1. 0,468 in
  2. 4,500 in
  3. 2,820 in
  4. 0,560 in
  5. 1,015 in
  6. 0,750 in
  7. 13,241 in
  8. 1,350 in
  9. 0,310 in
  10. 0,80 in
  11. 0,31 in
  12. 0,31 in

3

VF-6/7/8/9/10/11, VR (mare)

La mașinile VF-Large, găuriți (8) orificii în partea superioară a ușii din dreapta. Cele (4) găuri din cercurile verzi vor trebui să aibă diametrul de 0,125 inchi, iar cele (4) cercuri roșii vor trebui să aibă diametrul de 0,156 inchi. Locațiile orificiilor vor fi următoarele:

  1. 0,500in
  2. 6,000 in
  3. 1,000 in
  4. 6,000 in
  5. 0,320 in
  6. 7,000 in
  7. 2,200 in
  8. 6,500 in
  9. 2,700 in
  10. 1,000 in
  11. 0,320 in

4

Scoateți mânerul de pe ușa din dreapta și atașați suportul senzorului de margine [1] prin reatașarea mânerului ușii [2].

Atașați șina senzorului de margine [3] la suport folosind (4) șuruburi autofiletante furnizate.

Notă: Dacă mașina are o opțiune de jet de aer cu fereastră, va trebui scoasă și reatașată după instalarea suportului senzorului de margine.

5

Glisați senzorul pentru muchii [1] pe șină, conform ilustrației.

Pentru mașinile VF-Small, conectați cablul senzorului de margine la cablu [A] și direcționați cablul așa cum se arată în [2] folosind clemele pentru cablu furnizate și suportul pentru cablu.

Pentru mașinile VF-Medium & VF-Large, conectați cablul senzorului de margine la cablul [A] și direcționați cablul după cum este indicat în [3] folosind clemele pentru cablu și suportul pentru cablu furnizate. Fixați cealaltă parte a suportului pentru cablu folosind echipamentul furnizat [4] după cum este indicat.

După ce ați trecut prin suportul cablului, direcționați cablul către compartimentul de comandă de-a lungul aceleiași căi ca și cablul motorului ușii automate.

Numărul de catalog al cablului pentru cablu[A] este după cum urmează:

  • VF-Mic: 33-0799
  • VF-Mediu: 33-1799
  • VF-6/7/8/9: 33-0794
  • VF-10/11: 33-1795

6

Pentru mașinile VF-7/9/10/11 și VR-9/11

Atașați consola de susținere a suportului cablului [1] la partea superioară a ușii, conform ilustrației.

 NOTĂ: Pentru a preveni blocarea cablului în ușă, instalați al doilea suport de susținere a cablului [2] pe partea opusă a ușii, conform ilustrației.

Această consolă este utilizată pentru a preveni căderea suportului cablului.

UMC, DT/DM-1, MM/SMM, and CM-1 - Installation

1

Atașați șina la capacul din tablă, utilizând banda dublu adezivă furnizată. Găuriți orificii de 0,159 inci în capacul din tablă și fixați șina folosind șuruburile autofiletante furnizate.

Notă: Imaginea din dreapta prezintă kitul DT/DM/MM/SMM care conține 4 șuruburi autofiletante. Kitul CM-1 are doar 3 șuruburi, dar procedura de instalare este aceeași.

 NOTĂ: Atunci când atașați șina la capacul din tablă, asigurați-vă că există spațiu liber pentru închiderea corespunzătoare a ușii.

2

Scoateți capacul din tablă al antetului [1] și glisați senzorul de muchii [2] pe șină.

Reinstalați capacul din tablă [1].

3

Atașați cablul de pe senzorul de muchii la cablu [A]. Direcționați cablul [A] în interiorul compartimentului electric, conform ilustraţiei.

Numărul de catalog al cablului pentru cablu[A] este după cum urmează:

  • DT/DM-1, MM/SMM și CM-1: 33-0792
  • UMC-500: 33-1796
  • UMC-750/1000: 33-0799

 Notă: Imaginea superioară este pentru DT/DM-1, MM/SMM și CM-1, iar imaginea inferioară este pentru UMC-uri.

DC-2 - Installation

1

Scoateți mânerul de pe ușa din dreapta și atașați suportul senzorului de margine [1] prin reatașarea mânerului ușii [2].

Atașați șina senzorului de margine [3] la suport folosind (4) șuruburi autofiletante furnizate.

Notă: Dacă mașina are o opțiune de jet de aer cu fereastră, va trebui scoasă și reatașată după instalarea suportului senzorului de margine.

Glisați senzorul pentru marginea ușii în poziție pe șină.

2

Utilizați SHCS [1]  pentru a conecta suportul cablului [2] la partea superioară a panoului ușii.

De asemenea, conectați suportul cablului la panou incintă din dreapta sus [3] astfel încât suportul cablului să se îndoaie pe măsură ce ușa se deschide și se închide.

Conectați senzorul pentru marginea ușii la cablul 33-0799 [4] și direcționați cablul în susul ușii cu clemele de cablu [5] și avansați-l prin suportul cablului.

3

Direcționați cablul senzorului de margine către unitatea de comandă, așa cum se arată în imagine.

Continuați cu următoarele secțiuni ale acestei proceduri pentru instrucțiuni privind cablarea și testarea senzorului pentru muchii.

Wiring Installation

1

Scoateți LVPS și ansamblul de alimentare cu tensiune al ușii automate [1] din compartimentul electric.

2

Asiguraţi-vă că comutatorul de pe releu este comutat în pozițiaPORNIT [1].

3

Scoateți sursa de alimentare cu tensiune a ușii automate și atașați suportul pentru releul senzorului de muchii (25-15536) [1] la LVPS folosind șuruburile [2] de la LVPS.

Fixați releul senzorului Edge așa [3] cum se prezintă, nu este nevoie de hardware.

4

Recuplați sursa de alimentare a [1] ușii automate la LVPS și la ansamblul de relee.

Atașați ansamblul complet [2] în compartimentul electric.

5

Conectați cablurile la releu, așa cum se arată în diagramă:

  1. Cablu[A]
  2. Cablu 33-1797
  3. Cablu 33-0601

Numărul de catalog al cablului pentru cablul [A] este următorul:

  • VF-mic: 33-0799
  • VF-Mediu: 33-1799
  • DT/DM-1: 33-0792

Fixați orice joc în exces al cablului în compartimentul de comandă cu coliere de plastic. 

Door Edge Activation

Porniți mașina.

Conectați-vă la PORTALUL HBC.

Descărcare fișiere cu patch-uri pentru configurarea opțiunii Muchie ușă

Notă: fișierele cu opțiuni vor apărea pe pagina de descărcare a configurării după ce kit-ul de service Muchie ușă este comandat. Dacă nu apare opţiunea, contactaţi departamentul de service.

Încărcaţi fişierul cu patch-ul pentru configurarea opţiunii la unitatea de comandă. Consultați procedura UNITATE DE COMANDĂ NEXT GENERATION - FIȘIER DE CONFIGURARE - DESCĂRCARE/ÎNCĂRCARE.  

Verification

Verificați dacă INTRAREA 128 [1] este declanșată atunci când senzorul pentru muchie este testat.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.