MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Door Edge Sensor - Mill- Installation - AD0583

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Sensore bordo porta - Fresatrice - Installazione - AD0583

Sensore bordo porta - Fresatrice - Installazione - AD0583

- Vai alla sezione - Back to Top

5.1 Installazione sensore bordo fresatrice

Recently Updated Last updated: 10/12/2023

Sensore bordo porta - Fresatrice - Installazione


AD0583

Revisione C - 6/2026

Introduzione

La procedura descrive come installare il sensore del bordo porta sulle fresatrici.

Requisiti della macchina:

  • Versione software 100.21.000.1110 o successiva
  • Porta automatica Haas (vedere i requisiti della macchina per PORTA  AUTOMATICA CAN)

Questa procedura si applica ai kit seguenti:

  • 93-1000759: KIT SENSORE BORDO 35 POLLICI SML VF
  • 93-1000760: KIT SENSORE BORDO 42 POLLICI MED VF
  • 93-1000761: KIT SENSORE DI BORDO 37,5 POLLICI DT/DM-1, MM/SMM
  • 93-1000994: KIT DI INSTALLAZIONE IN LOCO SENSORE BORDO CM-1
  • 93-1001081: KIT CAMPO SENSORE DI BORDO 42 POLLICI VF-7/9, VR-9
  • 93-1001082: KIT DI CAMPO SENSORE DI BORDO 42 POLLICI VF-6/8, VR-8
  • 93-1000889: KIT SENSORE DI BORDO 42 POLLICI LRG VF-10/11, VR-11
  • 93-1001100: KIT DI INSTALLAZIONE IN LOCO SENSORE BORDO DC-2
  • 93-1000762: KIT SENSORE DI BORDO 42 POLLICI UMC-500
  • 93-1000763: KIT SENSORE DI BORDO 55 POLLICI UMC-750/1000

VF - Installazione

1

VF-1/2 (Piccolo)

Sulle macchine VF di piccole dimensioni, praticare (7) fori da 1/8 di pollice sulla parte superiore dello sportello destro. Le posizioni dei fori saranno le seguenti:

  1. 0,473 pollici
  2. 3,438 pollici
  3. 1,000 pollici
  4. 0,430 pollici
  5. 0,370 pollici
  6. 12,210 pollici
  7. 1,740 pollici
  8. 0,310 pollici
  9. 2,625 in
  10. 0,380 in
  11. 0,310 pollici

2

VF-3/4/5 (Medio)

Sulle macchine VF di medie dimensioni, praticare (8) fori da 1/8 di pollice sulla parte superiore dello sportello destro.

Le posizioni dei fori per le macchine VF-MEDYT saranno le seguenti:

  1. 0,47 in
  2. 6,38 in
  3. 2,87 in
  4. 0,50 in
  5. 1,01 in
  6. 0,25 in
  7. 13,69 in
  8. 1,56 in
  9. 0,31 in
  10. 0,80 in
  11. 0,31 in
  12. 0,31 in

Le posizioni dei fori per le macchine VF-MEDNYT saranno le seguenti:

  1. 0,468 pollici
  2. 4,500 pollici
  3. 2,820 pollici
  4. 0,560 pollici
  5. 1,015 pollici
  6. 0,750 pollici
  7. 13,241 pollici
  8. 1,350 pollici
  9. 0,310 pollici
  10. 0,80 in
  11. 0,31 in
  12. 0,31 in

3

VF-6/7/8/9/10/11, VR (grande)

Sulle macchine VF di grandi dimensioni, praticare (8) fori sulla parte superiore dello sportello destro. I (4) fori nei cerchi verdi dovranno avere un diametro di 0,125 pollici e i (4) cerchi rossi dovranno avere un diametro di 0,156 pollici. Le posizioni dei fori saranno le seguenti:

  1. 0,500 pollici
  2. 6,000 pollici
  3. 1,000 pollici
  4. 6,000 pollici
  5. 0,320 pollici
  6. 7,000 pollici
  7. 2,200 pollici
  8. 6,500 pollici
  9. 2,700 pollici
  10. 1,000 pollici
  11. 0,320 pollici

4

Rimuovere la maniglia dallo sportello destro e fissare la staffa del sensore di bordo [1] ricollegando la maniglia dello sportello [2].

Fissare la guida del sensore di bordo [3] alla staffa utilizzando (4) viti autofilettanti fornite.

Nota: Se la macchina è dotata di un'opzione di getto d'aria a finestra, sarà necessario rimuoverla e ricollegarla dopo aver installato la staffa del sensore di bordo.

5

Updated

Far scorrere il sensore di bordo [1] sulla guida, come mostrato.

Per le macchine VF di piccole dimensioni, collegare il cavo del sensore di bordo al cavo [A] e instradare il cavo come illustrato nella [2] utilizzando i sostegni cavo e il portafili forniti.

Per le macchine VF di medie e grandi dimensioni, collegare il cavo del sensore di bordo al cavo [A] [A] e instradare il cavo come mostrato nella [3] utilizzando i sostegni cavo e il portafili forniti. Fissare l’altro lato del portafili utilizzando l'hardware fornito [4] come mostrato.

Una volta attraversato il portafili, instradare il cavo verso l'armadio di controllo lungo lo stesso percorso del cavo del motore della porta automatica.

Il codice articolo del cavo [A]  è il seguente:

  • VF di piccole dimensioni: 33-0799
  • VF di medie dimensioni: 33-1799
  • VF-6/7/8/9: 33-0794
  • VF-10/11: 33-1795

 Nota: se il supporto portafili del sensore di bordo non è in grado di adattarsi sotto il blocco della porta, fare riferimento alla sezione Regolazione dell'altezza della porta.

6

Per le macchine VF-7/9/10/11 e VR-9/11

Fissare la staffa di supporto del portafili [1] alla parte superiore della porta come mostrato.

 NOTA: per evitare che il cavo venga catturato nella porta, installare la seconda staffa di supporto del portafili [2] sul lato opposto della porta come mostrato.

Questa staffa viene utilizzata per evitare che il portafili si abbandoni.

UMC, DT/DM-1, MM/SMM e CM-1 - Installazione

1

Fissare la guida alla lamiera utilizzando del nastro biadesivo fornito. Praticare fori da 0,159 pollici nella lamiera e fissare la guida utilizzando le viti autofilettanti fornite.

Nota: L'immagine a destra mostra il kit DT/DM/MM/SMM che contiene 4 viti autofilettanti. Il kit CM-1 ha solo 3 viti, ma la procedura di installazione è la stessa.

NOTA: Quando si fissa la guida alla lamiera, assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per la corretta chiusura della porta.

2

Rimuovere la lamiera della testata [1] e far scorrere il sensore del bordo [2] sulla guida.

Reinstallare la lamiera della testata [1].

3

Collegare il cavo sul sensore di bordo al cavo [A]. Instradare il cavo [A] all'interno dell'armadio elettrico come mostrato.

Il codice articolo del cavo[A] è il seguente:

  • DT/DM-1, MM/SMM e CM-1: 33-0792
  • UMC-500: 33-1796
  • UMC-750/1000: 33-0799

 NOTA: L'immagine superiore è per DT/DM-1, MM/SMM e CM-1 e l'immagine inferiore è per gli UMC.

DC-2 - Installazione

1

Rimuovere la maniglia dallo sportello destro e fissare la staffa del sensore di bordo [1] ricollegando la maniglia dello sportello [2].

Fissare la guida del sensore di bordo [3] alla staffa utilizzando (4) viti autofilettanti fornite.

Nota: Se la macchina è dotata di un'opzione di getto d'aria a finestra, sarà necessario rimuoverla e ricollegarla dopo aver installato la staffa del sensore di bordo.

Far scorrere il sensore del bordo della porta in posizione sulla guida.

2

Utilizzare gli SHCS [1]  per collegare il portafili [2] alla parte superiore del pannello della porta.

Collegare anche il portafili al pannello dell’involucro in alto a destra [3] in modo che il portafili si piega quando lo sportello si apre e si chiude.

Collegare il sensore del bordo della porta al cavo 33-0799 [4] e instradare il cavo verso l'alto sulla porta con i sostegni cavo [5] e farlo passare attraverso il portafili.

3

Instradare il cavo del sensore di bordo al controllo come mostrato nell'immagine.

Continuare con le sezioni successive di questa procedura per istruzioni sul cablaggio e il test del sensore di bordo.

Installazione del cablaggio

1

Rimuovere il gruppo di alimentazione LVPS e Porta automatica [1] dal quadro elettrico.

2

Assicurarsi che l'interruttore sul relè sia in posizione ON [1].

3

Rimuovere l’alimentatore della porta automatica e collegare la staffa del relè sensore bordo (25-15536) [1] all'LVPS utilizzando le viti [2] dell'LVPS. 

Inserire a scatto il relè sensore di bordo [3] come mostrato, non è necessario alcun hardware.

4

Ricollegare l'alimentatore [1] della porta automatica al gruppo LVPS e relè.

Collegare il gruppo [2] completo al quadro elettrico.

5

Collegare i seguenti cavi al relè come mostrato nello schema:

  1. Cavo [A]
  2. Cavo 33-1797
  3. Cavo 33-0601

Il codice articolo del cavo per il cavo [A] è il seguente:

  • VF di piccole dimensioni: 33-0799
  • VF di medie dimensioni: 33-1799
  • DT/DM-1: 33-0792

Fissare eventuali allentamenti del cavo in eccesso nell'armadio di controllo con fascette. 

Attivazione bordo porta

Accendere la macchina.

Accedere al PORTALE HBC.

Scaricare i file delle patch di configurazione dell’opzione Bordo porta.

Nota: i file delle opzioni appariranno nella pagina di download della configurazione dopo l’ordine del kit di manutenzione Bordo porta. Se l'opzione non viene visualizzata contattare il servizio di assistenza.

Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo. Fare riferimento alla procedura CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - SCARICAMENTO/CARICAMENTO.  

Verifica

Verificare che l' INGRESSO 128 [1] sia attivato quando il sensore di bordo viene testato.

Regolazioni dell’altezza della porta

Nota: dopo aver regolato l'altezza della porta, aggiungere degli spessori al blocco di arresto se necessario per assicurarsi che il blocco della porta sia attivato correttamente.

Gli spessori richiesti sono inclusi nel kit di installazione dell'interblocco  pneumatico 93-2242.

Per la risoluzione dei problemi di blocco della porta, fare riferimento a Guida alla risoluzione dei problemi degli interblocchi della porta di sicurezza pneumatica - TG0110.

1

All'interno dell'involucro nella parte inferiore di ogni porta ci sono due staffe. Individuare la staffa del passo [1], quindi allentare le viti [2] e il dado a rulli [3]. 

Mantenere la vite in alto a destra [4] leggermente serrata e allentarla gradualmente per evitare che la porta cada sotto il proprio peso.

Ripetere questa procedura sull'altra porta [5].

Nota: Se il portafili non può ancora essere inserito sotto il blocco dopo queste regolazioni, contattare Haas Service e fornire un’immagine che mostri l’altezza del blocco.

 

2

Le regolazioni alla guida inferiore possono causare il disallineamento dei rulli superiori. 

Per controllare, spingere e tirare lo sportello in diversi punti lungo la pista. Se il movimento da davanti a dietro è presente lungo l'intero binario, i rulli della porta dell'uppder non mantengono il contatto a tre punti con il binario rotante.

Per riallineare i rulli superiori allentare le 4 viti sulla staffa centrale [1]. Spingere la staffa verso l'interno fino a quando i rulli finali non sono saldamente premuti contro la parete del binario. Quindi ripetere questa regolazione sull'altra porta [2].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.