Door Edge Sensor - Mill- Installation - AD0583

服务主页 方法程序 门边缘传感器 - 铣床 - 安装 - AD0583

门边缘传感器 - 铣床 - 安装 - AD0583

- 跳至部分 - Back to Top

5.1 铣床边缘传感器安装

Recently Updated Last updated: 10/12/2023

门边缘传感器 - 铣床 - 安装


AD0583

版本 C - 2026 年 6 月

Introduction

此程序概述了如何在铣床上安装门边缘传感器。

机器要求:

  • 软件版本  100.21.000.1110  或更高版本
  • Haas 自动门(参见  CAN自动门机器要求)

此过程适用于以下套件:

  • 93-1000759: 边缘传感器套件 35 英寸 SML VF
  • 93-1000760:边缘传感器套件 42 英寸 MED VF
  • 93-1000761: 边缘传感器套件 37.5 英寸 DT/DM-1、MM/SMM
  • 93-1000994: 边缘传感器客户现场安装套件 CM-1
  • 93-1001081:边缘传感器现场套件 42 英寸 VF-7/9、VR-9
  • 93-1001082:
  • 边缘传感器现场套件 42 英寸 VF-6/8、VR-8
  • 93-1000889:边缘传感器套件 42 英寸 LRG VF-10/11、VR-11
  • 93-1001100:边缘传感器客户现场安装套件 DC-2
  • 93-1000762:边缘传感器套件 42 英寸 UMC-500
  • 93-1000763:边缘传感器套件 55 英寸 UMC-750/1000

VF - Installation

1

VF-1/2(小型)

在 VF-Small 机床上,在右门顶部钻 (7) 个 1/8 英寸的孔。孔位置如下:

  1. 0.473 英寸
  2. 3.438 英寸
  3. 1.000 英寸
  4. 0.430 英寸
  5. 0.370 英寸
  6. 12.210 英寸
  7. 1.740 英寸
  8. 0.310 英寸
  9. 2.625 英寸
  10. 0.380 英寸
  11. 0.310 英寸

2

VF-3/4/5(中型)

在 VF-Medium 机床上,在右门顶部钻 (8) 个 1/8 英寸的孔。

VF-MEDYT 机床的

孔位置如下:

  1. 0.47 英寸
  2. 6.38 英寸
  3. 2.87 英寸
  4. 0.50 英寸
  5. 1.01 英寸
  6. 0.25 英寸
  7. 13.69 英寸
  8. 1.56 英寸
  9. 0.31 英寸
  10. 0.80 英寸
  11. 0.31 英寸
  12. 0.31 英寸
VF-MEDNYT机床的

孔位置如下:

  1. 0.468 英寸
  2. 4.500 英寸
  3. 2.820 英寸
  4. 0.560 英寸
  5. 1.015 英寸
  6. 0.750 英寸
  7. 13.241 英寸
  8. 1.350 英寸
  9. 0.310 英寸
  10. 0.80 英寸
  11. 0.31 英寸
  12. 0.31 英寸

3

VF-6/7/8/9/10/11,VR(大型)

在 VF-Large 机床上,在右门顶部钻(8 个)孔。绿色圆圈中的 (4) 个孔的直径必须为 0.125 英寸,(4) 个红色圆圈的直径必须为 0.156 英寸。孔位置如下:

  1. 0.500 英寸
  2. 6.000 英寸
  3. 1.000 英寸
  4. 6.000 英寸
  5. 0.320 英寸
  6. 7.000 英寸
  7. 2.200 英寸
  8. 6.500 英寸
  9. 2.700 英寸
  10. 1.000 英寸
  11. 0.320 英寸

4

从右门上取下把手,然后通过重新连接门把手 [2] 来连接边缘传感器支架 [1]。

使用所提供的 (4) 个自攻螺钉将边缘传感器导轨 [3] 连接到支架。

注意:如果机床有窗户喷气选项,则需要在安装边缘传感器支架后将其卸下并重新安装。

5

Updated

如图所示,将边缘传感器 [1] 滑到导轨上。

对于 VF-Small 机床,将边缘传感器电缆连接到电缆 [A] 并使用随附的电缆夹和导线槽按 [2] 所示布置电缆。

对于 VF-Medium 和 VF-Large 机床,将边缘传感器电缆连接到电缆 [A]并使用所提供的电缆夹和导线槽按 [3] 中所示布置电缆。 如图所示,使用提供的硬件 [4] 来固定导线槽的另一侧。

穿过导线槽后,将电缆沿着与自动门电机电缆相同的路径连接到控制柜。

电缆 [A] 的电缆部件号如下:

  • VF-Small: 33-0799
  • VF-Medium: 33-1799
  • VF-6/7/8/9: 33-0794
  • VF-10/11: 33-1795

 注意: 如果边缘传感器导线槽无法安装在门锁下方,请参阅门高度调整部分。

6

适用于VF-7/9/10/11 和 VR-9/11 机床

如图所示,将导线槽支架 [1] 连接到门顶部。

 注意:为防止电缆卡在门中,请将第二个导线槽支架 【2】 安装到门的另一侧,如图所示。

此支架用于防止导线槽下垂。

UMC, DT/DM-1, MM/SMM, and CM-1 - Installation

1

使用所提供的双面胶带将导轨连接到钣金上。在钣金上钻孔并攻丝 0.159 英寸,并使用所提供的自攻螺钉固定导轨。

注意:右图显示了包含 4 颗自攻螺钉的 DT/DM/MM/SMM 套件。CM-1 套件只有 3 个螺钉,但安装过程相同。

  • 注意:将导轨连接到钣金上时,请确保有足够的空间让门正确关闭。

  • 2

    移除标头钣金 [1] 并滑动边缘传感器 [2] 到导轨上。

    重新安装标头钣金[1]。

    3

    将边缘传感器上的电缆连接到电缆 [A]. 如图所示,将电缆  [A]  布线在电气柜内。

    电缆[A]的电缆部件号如下:

    • DT/DM-1、MM/SMM 和 CM-1: 33-0792
    • UMC-500: 33-1796
    • UMC-750/1000: 33-0799

     注意:上方的图适用于 DT/DM-1、MM/SMM 和 CM-1,下方的图适用于 UMC。

    DC-2 - Installation

    1

    从右门上取下把手,然后通过重新连接门把手 [2] 来连接边缘传感器支架 [1]。

    使用所提供的 (4) 个自攻螺钉将边缘传感器导轨 [3] 连接到支架。

    注意:如果机床有窗户喷气选项,则需要在安装边缘传感器支架后将其卸下并重新安装。

    将门边缘传感器滑入导轨上的位置。

    2

    使用 SHCS [1] 将导线槽 [2] 连接到门面板的顶部。

    还要将导线槽连接到右上方护板[3],以便在门打开和关闭时导线槽弯曲。

    将门边缘传感器连接到电缆 33-0799 [4] ,用电缆夹 [5] 将电缆引向门上布线,并将其穿过导线槽。

    3

    如图所示,将边缘传感器电缆布线至控制器。

    有关接线和测试边缘传感器的说明,请继续前往本过程的下一部分。

    Wiring Installation

    1

    从电气柜中卸下 LVPS 和自动门电源组件[1]。

    2

    确保继电器上的开关已切换到开位 [1]。

    3

    卸下自动门电源,并使用来自 LVPS 的螺丝 来把边缘传感器继电器支架 (25-15536) [1] 安装至 LVPS[2]。

    如图所示卡入边缘传感器继电器 [3] ,不需要硬件。

    4

    将自动门电源重新连接 [1] 至 LVPS 和继电器组件。

    把完整的组件 [2] 连接到电气柜内。

    5

    如图所示将以下线缆连接至继电器:

    1. 电缆 |[A]
    2. Cable 33-1797
    3. 电缆 33-0601

    电缆的电缆部件号 [A] 如下:

    • VF-Small: 33-0799
    • VF-Medium: 33-1799
    • DT/DM-1: 33-0792

    用束线带固定控制柜中过度松弛的电缆。

    Door Edge Activation

    打开机器。

    登录 HBC 门户。

    下载门边缘选项配置修补程序文件。

    注意: 订购门边缘维修套件后,选项文件将显示在配置下载页上。如果未显示该选项,请与服务部门联系。

    将选项配置修补程序文件加载到控件。请参阅下一代控制器 - 配置文件 - 下载/加载程序。 

    Verification

    在测试边缘传感器时验证是否会触发输入  INPUT 128 [1]。

    Door Height Adjustments

    注意: 调整门高度后,根据需要将垫片添加到止动块,以确保正确触发门锁。

     93-2242 - 气动联锁安装套件中包含了所需的垫片。

    有关门锁问题的故障排除,请参阅 气动安全门联锁故障排除指南 - TG0110。

    1

    每个门底部的护罩内部有两个支架。找到螺距支架 【1】,然后松开螺钉 【2】 和滚子螺母 【3】。 

    保持右上螺钉 【4】 稍微拧紧并逐渐松开,以避免门因自身重量掉落。

    在另一扇门 【5】 上重复此过程。

    注意:如果经过这些调整后导线槽仍然无法安装在锁下,请联系 Haas Service 部门并提供显示锁高度的图像。

     

    2

    对下导轨的调整可能会导致顶部滚轮未对齐。 

    若要检查,请在轨道上的几个点推拉门。如果沿着整个轨道存在前后移动,则上侧门滚轮不会与滚动轨道保持三点接触。

    要重新对齐顶部滚轮,请松开中心支架 【1】 上的 4 个螺钉。向内推支架,直到端部滚轮紧紧压在轨道侧壁。然后在另一扇门 【2】 上重复此调整。