My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
3rd Party TSC - Integration Aid - AD0648

Početna stranica servisa Upute za izvršenje Integracija TSC treće strane - Pomoć pri integraciji - AD0648
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

TSC treće strane - pomoć za integraciju


AD0648

U IZRADI

Integracija TSC treće strane - Pomoć pri integraciji - AD0648

- Preskoči na odjeljak - 1. Introduction 2. Power Requirements 3. Physical Requirements 4. Installation Aid (6 koraci) Back to Top

Introduction

Ovaj dokument namijenjen je za pomoć u integraciji TSC motora treće strane na Haas stroj s upravljanjem slijedeće generacije (NGC). Osoblje servisa Haas Service može pomoći osigurati da CNC stroj ispravno radi. 

Opasnost: neki postupci servisiranja mogu predstavljati opasnost ili biti opasni po život. NE pokušavajte s postupkom koji ne razumijete u potpunosti. Ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi s postupkom, kontaktirajte Haas tvorničku trgovinu (HFO) i zakažite posjetu servisnog tehničara.

UPOZORENJE: Postoji niz elemenata koji su potrebni za instaliranje opcija trećih strana na Haas stroj. Kupac je odgovoran za odabir proizvođača treće strane i integratora za uspješno instaliranje ovih opcija na Haas stroj. Opcija trećih strana mora ispunjavati specifikacije koje se nalaze u ovom dokumentu. Haas Service i osoblje za aplikacije pomoći će osigurati da CNC stroj ispravno radi, ali nije odgovorno za postavljanje ili integraciju sustava opcije treće strane.

Zahtjevi za stroj:

  • Tlak rada na prazno ne smije premašiti: 1300 PSI  

 UGRADNJA NA TERENU ZA TSC TREĆE STRANE odnosi se na sljedeće strojeve:

  • DT-1/2
  • DM-1/2
  • EC serija
  • VC serija
  • UMC Serija
  • VF serija
  • VM-2
  • VM-3
  • VM-6
  • VS-3 

Power Requirements

Motor pumpe mora zadovoljiti sljedeće električne zahtjeve za integraciju s Haas strojem. 

UPOZORENJE: Motori izvan Haas specifikacija možda neće raditi kako je predviđeno i Haas Service nije odgovoran za takve motore. 

  1. Trofazni motor, 230VAC, 50/60Hz
  2. Snaga: Nominalni tlak od 3 HP.
  3. Struja punog opterećenja: 8 Arms nazivno (60 Hz)/ 9,5 Arms nazivno (50 Hz)
  4. Minimalno 30-minutno radno vrijeme.
  5. Struja pri pokretanju / struja zaključanog rotora ne smije prelaziti 53 Arms tijekom 1,5 sekunde.
  6. TEFC, bez toplinskog prekida.
  7. Vrsta priključka kabela za napajanje: L14-20P (crni, bijeli, crveni, zeleni).

Haas preporučuje da kabel za napajanje tipa L15-20P (crni – Z, bijeli – X, crveni – Y, zeleni – G) bude kompatibilan s našom utičnicom (L15-20R) na nosaču priključka rashladnog sredstva. 

Klijenti imaju mogućnost promjene kabela za napajanje ako je potrebno pod uvjetom da kabel za napajanje zadovoljava naše električne zahtjeve i standarde električne sigurnosti. 

Spojite motor. Haas preporučuje da slijedite spajanje motora prikazano na ovoj slici. Ožičenje motora treba biti takvo da kad je omogućen TSC rashladno sredstvo bude pumpano iz spremnika rashladnog sredstva.

 NAPOMENA: Boje žica motora mogu se razlikovati od dobavljača do dobavljača.

Provjerite sljedeće pomicanje TSC motora nakon ožičenja motora:

 NAPOMENA: Bilo koja dva voda mogu se zamijeniti za promjenu smjera 3-faznog motora.

Physical Requirements

Prostorne dimenzije za Haas pumpe prikazane su na slici. 

  1.  Visina: ~20 inča (508 mm)
  2. Dimenzije kućišta pumpe: ~ 11,5 inča (292,1 mm)
  3. Dimenzije prirubnice: ~ 13 inča (330,2 mm)
  4. Širina: ~9 inča (228,6 mm)

NAPOMENA: Preporučuje se da odaberete sklop pumpe i motora koji je sličan našem kako bi odgovarao našem spremniku rashladnog sredstva bez prilagodbe. Međutim, mogu se odabrati druge pumpe i odgovornost je kupca da ih integrira u skladu s našim zahtjevima.  

Mjerenja navedena u prethodnom koraku gruba su procjena Haas pumpe i sklopa motora. Za utvrđivanje točnih dimenzija Haas preporučuje mjerenje šupljine tamo gdje je pumpa postavljena. 

NAPOMENA: Mogu se postaviti veća kućišta pumpe, ali će zahtijevati prilagodbu spremnika rashladnog sredstva. To može poništiti jamstvo. Kontaktirajte Haas Service prije podešavanja spremnika rashladnog sredstva.

Installation Aid

1

(PROVJERITE)

Strojevi naručeni s ovom opcijom bit će spremni za TSC. Stroj će uključivati izlazno crijevo na TSC jedinicu i crijevo zraka za automatsko čišćenje (ružičasto crijevo).

Korisnici će povezati svoju pumpu i motor treće strane s našim TSC sustavom. Preporučuje se integriranje funkcije automatskog čišćenja s pumpom da bi se izbjegli problemi s onečišćenjem u budućnosti. Ako korisnici ne žele to integrirati, mogu isključiti selenoid za automatsko čišćenje. 

NAPOMENA: Uvjerite se da pumpa zadovoljava zahtjeve navedene u uvodu

Pogledajte TSC spreman za postupak instalacije TSC-a kao referencu za više detalja o načinu ugradnje naše TSC opcije.. 

Konus 40 - Remeni pogon - Spremno za TSC - TSC - 300 i 1K PSI - Ugradnja - VMC - NG

  NAPOMENA: Haas koristi sustav zupčaste pumpe s vanjskim ozubljenjem i pozitivnim pomakom, moguće je koristiti i druge vrste pumpi, ali to zahtijeva posebnu pažnju prilikom intergiranja, pobrinite se da pumpa ne premaši tlak rada na prazno naveden u uvodu. 

2

VF/VM strojevi

Izlazno crijevo na standardnim vertikalnim strojevima nalazi se ispod šupljine upravljačkog ormarića kao što je prikazano na slici

3

DT/DM strojevi:

Izlazno crijevo na DT/DM strojevima nalazi se u bočnom kanalu kako je prikazano na slici. 

4

EC/VC strojevi

Izlazno crijevo na standardnim vodoravnim strojevima može se naći namotano u blizini cijevi/crijeva za punjenje rashladnog sredstva na metalnom limu.

5

UMC strojevi

Izlazno crijevo na UMC seriji strojeva može se naći namotano u blizini cijevi/crijeva za punjenje rashladnog sredstva na metalnom limu. 

6

VS strojevi:

Izlazno crijevo na VS seriji strojeva može se naći namotano u kućištu koje se nalazi u sklopu stupca kao što je prikazano na slici. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.