Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
3rd Party TSC - Integration Aid - AD0648

Servisna domača stran Kako poteka postopek TSC tretje osebe – Pomoč za integracijo - AD0648
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

TSC tretje osebe – pomoč za integracijo


AD0648

V IZDELAVI

TSC tretje osebe – Pomoč za integracijo - AD0648

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Power Requirements 3. Physical Requirements 4. Installation Aid (6 koraki) Back to Top

Introduction

Ta dokument je namenjen kot pomoč pri integraciji motorja TSC tretje osebe na stroju Haas s krmiljem naslednje generacije (NGC, Next Generation Control). Haas Service  osebje lahko pomaga, da CNC stroj pravilno deluje. 

Nevarnost: Določeni servisni postopki so lahko tudi smrtno nevarni. NE POSKUŠAJTE izvesti postopka, ki ga ne razumete v celoti. Obrnite se na distributerja Haas (HFO) in naročite obisk serviserja, če ste v dvomih glede ustrezne izvedbe postopka.

OPOZORILO: Za namestitev možnosti tretjih oseb na stroj Haas je potrebnih več elementov. Stranka je odgovorna za izbiro proizvajalca in integratorja tretje osebe, da te možnosti uspešno namesti na stroj Haas. Možnost tretje osebe mora ustrezati specifikaciji, ki jo najdete v tem dokumentu. Osebje za servis in aplikacije Haas Service bo pomagalo zagotoviti pravilno delovanje CNC-stroja, vendar ni odgovorno za nastavitev ali sistemsko integracijo možnosti tretje osebe.

Strojne zahteve:

  • Tlak v glavi ne sme presegati: 1.300 PSI  

NAMESTITEV NA TERENU ZA TSC TRETJIH OSEB se uporablja za naslednje stroje:

  • DT-1/2
  • DM-1/2
  • Serija EC
  • Serija VC
  • Univerzalni centri strojnega obdelovanja (serija UMC)
  • Serija VF
  • VM-2
  • VM-3
  • VM-6
  • VS-3

Power Requirements

Motor črpalke mora izpolnjevati naslednje električne zahteve za integracijo s strojem Haas.

OPOZORILO: Motorji, ki ne ustrezajo specifikacijam Haas, morda ne bodo delovali, kot je predvideno, in služba Haas service ni odgovorna za takšne motorje. 

  1. Trifazni motor, 230 VAC, 50/60 Hz
  2. Moč: Nominalna moč 3 KM.
  3. Polni tok obremenitve: 8 Arms Nominal (60 Hz)/9,5 Arms Nominal (50 Hz)
  4. Najmanj 30-minutno delo.
  5. Vhodni/zaprti tok rotorja ne sme presegati 53 Arms za 1,5 sekunde.
  6. TEFC, brez toplotnega odklopnika.
  7. Vrsta priključka napajalnega kabla: L14-20P (črna, bela, rdeča, zelena).

Haas priporoča, da je napajalni kabel tipa L15-20P (črni – Z, beli – X, rdeči – Y, zeleni – G),  ki je združljiv z našo vtičnico (L15-20R) na nosilcu priključka emulzije. 

Kupci imajo možnost, da po potrebi zamenjajo napajalne kable, dokler napajalni kabel izpolnjuje naše električne zahteve in izpolnjuje standarde električne varnosti.

Ožičenje motorja: Haas priporoča, da upoštevate ožičenje motorja, prikazano na tej sliki. Ožičenje motorja mora biti takšno, da se, ko je TSC omogočen, hladilna emulzija črpa iz rezervoarja emulzije.

OPOMBA: Barve žic motorja se lahko razlikujejo od prodajalca do prodajalca.

Po ožičenju motorja preverite naslednje gibanje motorja TSC:

 OPOMBA: Vsaka dva voda lahko zamenjate, da spremenite smer trifaznega motorja.

Physical Requirements

Dimenzije ohišja za črpalke Haas so prikazane na sliki. 

  1.  Višina: ~20 palcev (508 mm)
  2. Dimenzija ohišja črpalke: ~11,5 palca (292,1 mm)
  3. Dimenzija prirobnice: ~ 13 palcev (330,2 mm)
  4. Širina: ~9 palcev (228,6 mm)

OPOMBA: Priporočljivo je, da izberete sklop motorja in črpalke, ki je podoben našemu, da se prilega našemu rezervoarju emulzije brez prilagajanja. Vendar se lahko izberejo tudi druge črpalke, za njihovo vgradnjo po naših zahtevah pa je odgovoren kupec.  

Meritve, omenjene v prejšnjem koraku, so groba ocena sklopa črpalke in motorja Haas. Haas priporoča, da za ustrezne dimenzije izmerite odprtino, v katero je nameščena črpalka. 

OPOMBA: Lahko namestite večja ohišja črpalke, vendar boste morali prilagoditi rezervoar emulzije. To lahko razveljavi garancijo. Preden prilagodite rezervoar emulzije, se posvetujte s Haas Service.

Installation Aid

1

(PREVERITE)

Stroji, naročeni s to možnostjo, bodo prišli kot TSC pripravljen. Stroj vključuje izhodno cev na spoj TSC in samočistilno zračno cev (roza cev).

Stranke bodo v naš sistem TSC vgradile svojo črpalko in motor tretje osebe. Priporočamo, da funkcijo samodejnega čiščenja integrirate v črpalko, da se izognete težavam z onesnaženjem v prihodnje. Če stranke tega ne želijo integrirati, lahko izključijo selenoid za samodejno čiščenje. 

OPOMBA: Prepričajte se, da motor izpolnjuje zahteve, navedene v uvodu

Za več podrobnosti o možnosti pripravljenosti TSC glejte naš postopek namestitve TSC, ki je naveden kot referenca.

Konus 40 – Jermenski pogon– TSC-pripravljen – TSC – 300 in 1K PSI – Namestitev – VMC – NG

 OPOMBA: Haas uporablja sistem zunanje zobniške črpalke s pozitivnim izpodrivom. Uporabite lahko tudi druge vrste črpalk, vendar bo pri vgradnji potreben poseben postopek. Prepričajte se, da črpalka ne presega tlaka v praznem teku, navedenega v uvodu. 

2

Stroji VF/VM

Izhodno cev na standardnih vertikalnih strojih najdete v notranjosti krmilne omarice, kot je prikazano na sliki

3

Stroji DT/DM:

Izhodno cev na strojih DT/DM lahko najdete na stranskem kanalu, kot je prikazano tukaj.

4

Stroji EC/VC

Izhodno cev na standardnih vodoravnih strojih lahko najdete navito v bližini filtra emulzije na ploščatem jeklu.

5

Stroji UMC

Izhodno cev na seriji UMC najdete navito v bližini filtra emulzije na ploščatem jeklu, kot je prikazano na sliki. 

6

Stroji VS

Izhodno cev na seriji VS najdete navito v škatli, ki je nameščena s sklopom stebra, kot je prikazano na sliki. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.