My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
3rd Party TSC - Integration Aid - AD0648

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Kolmannen osapuolen TSC – Integroinnin tuki – AD0648
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Kolmannen osapuolen TSC – Integroinnin tuki


AD0648

VALMISTEILLA

Kolmannen osapuolen TSC – Integroinnin tuki – AD0648

- Siirry osioon - 1. Introduction 2. Power Requirements 3. Physical Requirements 4. Installation Aid (6 vaihetta) Back to Top

Introduction

Tämä asiakirja on tarkoitettu avuksi 3. osapuolen karanläpijäähdytysmoottorin integroinnissa koneeseen, jossa on seuraavan sukupolven ohjaus (NGC). Haas Service -henkilöstö voi auttaa varmistamaan, että CNC-kone toimii oikein. 

Vaara: Huoltomenettelyt voivat olla vaarallisia tai jopa hengenvaarallisia. ÄLÄ yritä tehdä menettelyä, jota et ymmärrä täysin. Jos sinulla on epäilyksiä jonkin toimenpiteen suorittamisesta, ota yhteyttä Haas Factory Outletiisi (HFO) ja varaa huoltokäynti.

VAROITUS: Haas-koneen kolmannen osapuolen vaihtoehtojen asentamiseen tarvitaan useita elementtejä. Asiakkaan vastuulla on valita kolmannen osapuolen valmistaja ja integroija näiden vaihtoehtojen asentamiseksi Haas-koneeseen. Kolmannen osapuolen vaihtoehdon on täytettävä tässä asiakirjassa esitetyt vaatimukset. Haas Service- ja APS-henkilöstö auttaa varmistamaan, että CNC-kone toimii oikein, mutta se ei ole vastuussa kolmannen osapuolen vaihtoehdon asennuksesta tai järjestelmäintegroinnista.

Koneen vaatimukset:

  • Joutokäyntipaine ei saa ylittää: 1300 PSI  

 KOLMANNEN OSAPUOLEN TSC:N JÄLKIASENNUS, soveltuvat koneet:

  • DT-1/2
  • DM-1/2
  • EC-sarja
  • VC-sarja
  • UMC-sarja
  • VF-sarja
  • VM-2
  • VM-3
  • VM-6
  • VS-3 

Power Requirements

Kuljettimen moottorin on täytettävä seuraavat sähkövaatimukset, jotta se voidaan integroida Haas-koneeseen. 

VAROITUS: Muut kuin Haasin teknisten tietojen mukaiset moottorit eivät ehkä toimi tarkoitetulla tavalla, eikä Haas Service ole vastuussa tällaisista moottoreista. 

  1. Kolmivaiheinen moottori, 230VAC, 50/60 Hz
  2. Teho: 3 hv:n nimellisteho.
  3. Täysi latausvirta: 8 Arms:n nimellisteho (60 Hz) / 9,5 Arms:n nimellisteho (50 Hz)
  4. Vähintään 30 minuutin käyttö.
  5. Syöksyvirta/lähtövirta ei saa ylittää arvoa 53 Arms 1,5 sekunnin ajan.
  6. TEFC, ei lämpökatkaisua.
  7. Virtajohdon liittimen tyyppi: L14-20P (musta, valkoinen, punainen, vihreä).

Haas suosittelee, että virtajohto on tyyppiä L15-20P (musta – Z, valkoinen – X, punainen – Y, vihreä – G), jotta se olisi yhteensopiva jäähdytysnesteen liittimen kiinnikkeessä olevan runkoliittimemme (L15-20R) kanssa. 

Asiakkaat voivat vaihtaa virtakaapeleita tarpeen mukaan, edellyttäen että virtajohto täyttää sähkövaatimuksemme ja sähköturvallisuusstandardit. 

Johdota moottori. Haas suosittelee noudattamaan tässä kuvassa näkyviä moottorin johdotuksia. Moottorin johdotuksen tulee olla sellainen, että kun TSC on käytössä, jäähdytysneste pumpataan ulos jäähdytysnestesäiliöstä.

 HUOMAUTUS: Moottorin johtojen värit voivat vaihdella valmistajan mukaan.

Tarkista seuraava TSC-moottorin liike moottorin johdotuksen jälkeen:

 HUOMAA: Mitkä tahansa kaksi johdinta voidaan vaihtaa 3-vaihemoottorin suunnan muuttamiseksi.

Physical Requirements

Haas-pumppujen käyttörajojen mitat näytetään kuvassa. 

  1.  Korkeus: ~20 tuumaa (508 mm)
  2. Pumpun kotelon mitat: ~11,5 tuumaa (292,1 mm)
  3. Laipan mitta: ~ 13 tuumaa (330,2 mm)
  4. Leveys: ~9 tuumaa (228,6 mm)

HUOMAUTUS: On suositeltavaa valita pumppu ja moottorikokoonpano, joka on samanlainen kuin meidän, jotta se sopii jäähdytysnestesäiliöömme ilman mukautustoimia. Muita pumppuja voidaan kuitenkin valita, ja asiakkaan vastuulla on integroida ne vaatimustemme mukaisesti.  

Edellisessä vaiheessa mainitut mitat ovat Haas-pumppu- ja moottorikokoonpanon karkea arvio. Haas suosittelee pumpun sijoituspaikan reiän mittaamista oikeiden mittojen saamiseksi. 

HUOMAUTUS: Suuremmat pumppukotelot voidaan asettaa, mutta jäähdytysnestesäiliötä on mukautettava. Tämä voi mitätöidä takuun. Ota yhteyttä Haas Serviceen ennen jäähdytysnestesäiliön muokkaamista.

Installation Aid

1

(Tarkasta)

Tällä vaihtoehdolla tilatut koneet toimitetaan TSC-valmiina. Kone sisältää lähtöletkun TSC-liitokseen ja automaattisen puhdistuksen paineilmaletkun (vaaleanpunainen letku).

Asiakkaat yhdistävät kolmannen osapuolen pumppunsa ja moottorinsa TSC-järjestelmäämme. On suositeltavaa integroida automaattinen puhdistustoiminto pumppuun kontaminaatio-ongelmien välttämiseksi tulevaisuudessa. Jos asiakkaat eivät halua integroida tätä, he voivat irrottaa automaattisen puhdistuksen solenoidin. 

HUOM: Varmista, että moottori on johdannossa esitettyjen vaatimuksien mukainen

Katso lisätietoja TSC-valmiista vaihtoehdoista TSC-valmiuden asennusmenettelystämme, joka on linkitetty ohjeeksi. 

*40-kartioinen – Hihnakäyttöinen – TSC-valmis – TSC – 300- ja 1K-PSI – Asennus – VMC – NG

 HUOMAA: Haas käyttää positiivista siirtymää, ja muun tyyppisiä pumppuja voidaan käyttää ulkoisessa hammaspyöräpumppujärjestelmässä, mutta se edellyttää erityistä harkintaa integroinnin aikana. Varmista, että pumppu ei ylitä johdannossa mainittua joutokäyntipainetta. 

2

VF/VM-koneet

Vakiomallisten pystysuuntaisten koneiden lähtöletku on ohjauskaapin reiän alla kuvan mukaisesti

3

DT/DM-koneet:

DT/DM-koneiden lähtöletku löytyy kuvan osoittamalla tavalla sivuvaihdosta. 

4

EC/VC-koneet

Vakiomallisten vaakasuuntaisten koneiden lähtöletku on kelattu lähelle metallilevyn jäähdytysnestesäiliötä.

5

UMC-koneet

UMC-sarjan lähtöletku on kelattu lähelle metallilevyn jäähdytysnestesäiliötä kuvan osoittamalla tavalla. 

6

VS-koneet:

VS-sarjan lähtöletku on kelattu rasiaan, joka on asetettu pylväskokoonpanon kanssa kuvan osoittamalla tavalla. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.