My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
3rd Party TSC - Integration Aid - AD0648

Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ TSC jiného výrobce – pomoc při integraci AD0648
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

TSC externího výrobce – pomoc při integraci


AD0648

Ve výstavbě

TSC jiného výrobce – pomoc při integraci AD0648

- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Power Requirements 3. Physical Requirements 4. Installation Aid (6 kroky) Back to Top

Introduction

Tento dokument je určen na podporu při integraci motoru TSC externího výrobce do stroje Haas s řízením nové generace (NGC). Pracovníci Haas Service mohou pomoci zajistit správnou funkci CNC stroje. 

Nebezpečí: Některé servisní postupy mohou být nebezpečné nebo život ohrožující. Nepokoušejte se o postup, který plně nerozumíte. Máte-li jakékoli pochybnosti o provedení postupu, obraťte se na výstup společnosti Haas Factory (HFO) a naplánujte návštěvu.

VAROVÁNÍ: K instalaci volitelných prvků třetích stran na stroj Haas je zapotřebí řada prvků. Zákazník je odpovědný za volbu výrobce a integrátora třetí strany, který tyto možnosti úspěšně nainstaluje na stroj Haas. Motor externího výrobce musí splňovat specifikace uvedené v tomto dokumentu. Pracovníci Haas Service pomohou zajistit správnou funkci stroje s řízením CNC, ale nejsou odpovědní za nastavení nebo integraci systému volitelné možnosti třetí strany.

Požadavky na počítač:

  • Tlak regulátor nesmí překročit: 1 300 PSI  

 INSTALACE VNITŘNÍHO CHLAZENÍ POLE DOPRAVNÍKU TŘÍSEK EXTERNÍHO VÝROBCE se vztahuje na následující stroje:

  • DT-1/2
  • DM-1/2
  • Řada EC
  • Řada VC
  • Řada UMC
  • Řada VF
  • VM-2
  • VM-3
  • VM-6
  • VS-3 

Power Requirements

Motor dopravníku musí splňovat následující elektrické požadavky pro integraci do stroje Haas. 

VAROVÁNÍ: Motory mimo specifikace Haas nemusí fungovat tak, jak mají, a Haas Service za tyto motory neodpovídá. 

  1. Třífázový motor, 230VAC, 50/60 Hz
  2. Výkon: Jmenovitá hodnota 3 HP.
  3. Proud při plném zatížení: 8 Arms nominální (60 Hz) / 9,5 Arms nominální (50 Hz)
  4. Minimálně 30 minut provozu.
  5. Proud v zapínacím/zablokovaném rotoru nesmí překročit 53 Arms po dobu 1,5 sekundy.
  6. TEFC, bez tepelného výřezu.
  7. Typ konektoru napájecího kabelu: L14-20P (černá, bílá, červená, zelená).

Společnost Haas doporučuje, aby byl napájecí kabel typu L15-20P (černý – Z, bílý – X, červený – Y, zelený – G), aby byl kompatibilní s naší zásuvkou (L15-20R) na držáku konektoru chladicí kapaliny. 

Zákazníci mají možnost měnit napájecí kabely podle potřeby, pokud napájecí kabel splňuje naše elektrické požadavky a splňuje normy elektrické bezpečnosti. 

Zapojte motor, společnost Haas doporučuje řídit se kabeláží motoru zobrazenou na tomto obrázku. Kabeláž motoru musí být taková, aby při zapnutém TSC byla chladicí kapalina čerpána z nádrže chladicí kapalina.

 Barvy vodičů motoru se mohou u jednotlivých dodavatelů lišit. 

Po zapojení motoru ověřte následující pohyb motoru TSR:

 Poznámka: Každé dva vodiče lze vyměnit za účelem změny směru třífázového motoru.

Physical Requirements

Prostorové rozměry pro čerpadla Haas jsou uvedeny na obrázku. 

  1.  Výška: ~20 palců (508 mm)
  2. Rozměry skříně čerpadla: ~11,5 palce (292,1 mm)
  3. Rozměry příruby: ~13 palců (330,2 mm)
  4. Šířka: ~9 palců (228,6 mm)

POZNÁMKA: Doporučuje se zvolit sestavu čerpadla & motoru, která je podobná té naší, aby se vešla do naší nádrže chladicí kapaliny bez přizpůsobení. Lze vybrat i jiná čerpadla a zákazník je povinen je integrovat podle našich požadavků.  

Měření uvedená v předchozím kroku jsou hrubým odhadem sestavy čerpadla a motoru Haas. Společnost Haas doporučuje změřit dutinu, kde je čerpadlo umístěno, pro správné rozměry. 

POZNÁMKA: Lze umístit větší skříně čerpadel, ale budou vyžadovat přizpůsobení nádrže chladicí kapalina. Mohlo by dojít k zániku záruky, před přizpůsobením nádrže chladicí kapalina se poraďte se Haas Service.

Installation Aid

1

(ZKONTROLUJTE)

Stroje objednané s touto možností budou dodávány jako připravené pro TSC. Stroj bude obsahovat výstupní hadici do jednotky TSC a vzduchovou hadici automatického čištění (růžová hadice).

Zákazníci budou integrovat své čerpadlo externího výrobce do našeho systému TSC. Doporučujeme integrovat funkci automatického čištění do čerpadla, aby se v budoucnu předešlo problémům s kontaminací. Pokud ji zákazníci nechtějí integrovat, mohou odpojit solenoid automatického čištění. 

POZNÁMKA: Ujistěte se, že motor splňuje požadavky uvedené v úvodu

Další podrobnosti o připravenosti doplňku TSC naleznete v níže uvedeném postupu instalace TSC připraveno pro TSC. 

40-Kužel- řemenový-převod - TSC-Ready - TSC - 300 a 1K PSI - Instalace - VMC - NG

 POZNÁMKA: Společnost Haas používá systém přetlakového čerpadla, lze použít i jiné typy čerpadel, ale vyžaduje zvláštní pozornost při zařazování. Ujistěte se, že čerpadlo nepřekračuje tlak odstávkové hlavy uvedený v úvodu. 

2

Stroje VF/VM

Výstupní hadice na standardních vertikálních strojích se nachází pod dutinou řídicí skříně, jak je znázorněno na obrázku

3

Stroje DT/DM:

Výstupní hadici na strojích DT/DM naleznete zde. 

4

Stroje EC/VC

Výstupní hadici na standardních vodorovných strojích najdete v blízkosti filtru chladicí kapaliny na plechu.

5

Stroje UMC

Výstupní hadici na řadě UMC najdete v blízkosti filtru chladicí kapaliny na plechu, jak je znázorněno na obrázku. 

6

Stroje VS

Výstupní hadici v řadě VS lze nalézt vinutou uvnitř krabice, která je umístěna se sestavou sloupku, jak je znázorněno na obrázku. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.