3rd Party TSC - Integration Aid - AD0648

服务主页 方法程序 第 3 方 TSC - 集成辅助 - AD0648
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

第 3 方 TSC - 集成帮助


AD0648

正在构建

第 3 方 TSC - 集成辅助 - AD0648

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Power Requirements 3. Physical Requirements 4. Installation Aid (6 步骤) Back to Top

Introduction

本文档介绍:将第 3 方 TSC 电机与配备下一代控制器 (NGC) 的 Haas 机床集成。Haas Service 人员可以帮助确保数控设备正常运行。

危险: 某些服务程序可能很危险或危及生命。不要尝试您不完全理解的过程。如果您对执行一项程序有任何疑问,请联系您的 Haas 专卖店 (HFO) 并安排服务访问。

警告:在 Haas 机床上安装第 3 方选件需要考虑许多因素。客户负责选择第 3 方制造商和集成商,以便将这些选件成功安装到 Haas 机床上。第 3 方选件必须符合本文档中的规格。Haas Service 和应用人员将帮助确保数控设备正常运行,但不负责第 3 方选件的设置或系统集成。

机器要求:

  • 零流量压力不能超过:1300 磅力/平方英寸  

 第三方主轴中心内冷客户现场安装适用于以下机床:

  • DT-1/2
  • DM-1/2
  • EC 系列
  • VC 系列
  • UMC 系列
  • VF 系列
  • VM-2
  • VM-3
  • VM-6
  • VS-3 

Power Requirements

泵电机必须满足以下电气要求,才能集成至 Haas 机床中。

警告: 超出 Haas 规格的电机可能无法按预期运行,Haas Service 不对此类电机负责。 

  1. 三相电机,230VAC,50/60Hz
  2. 电源:3 HP 标称值。
  3. 满载电流:8 Arms 标称值 (60Hz)/9.5 Arms 标称值 (50Hz)
  4. 至少工作 30 分钟。
  5. 浪涌/锁定转子电流不会连续 1.5 秒超过 53 Arms。
  6. TEFC,无热熔断器。
  7. 电源线连接器类型:L14-20P(黑、白、红、绿)。

Haas 推荐 L15-20P 型电源线(黑色 - Z,白色 - X,红色 - Y,绿色 - G),以便与冷却液连接器支架上的插座 (L15-20R) 兼容。

如电源线满足我们的电气要求并符合电气安全标准,客户就可以根据需要更换电源线。

为电机接线时,Haas 建议遵循此图中显示的电机接线样式。电机接线的作用,当 TSC 启用时,将冷却液泵送出冷却液箱

 各供应商的电机接线颜色不同。 

电机接线后,请验证以下 TSC 电机运动:

 说明:任何两根引线都可以互换,以改变三相电机的方向。

Physical Requirements

Haas 泵的外壳尺寸如图所示。 

  1.  高度:约 20 英寸(508 mm)
  2. 泵壳尺寸:约 11.5 英寸(292.1 mm)
  3. 法兰尺寸:约 13 英寸(330.2 mm)
  4. 宽度:约 9 英寸(228.6 mm)

注意:建议选择与我们相似的泵和电机组件,无需定制即可安装我们的冷却液箱。但是,也可以选择其他泵。客户有责任按照我们的要求进行集成。  

前述步骤所述测量值是对 Haas 泵和电机总成的粗略估计值。Haas 建议测量泵放置位置的腔体,以了解适当的尺寸。 

注意:可放置较大尺寸的泵外壳,但需要定制冷却液箱。这可能导致保修失效,因此在定制冷却液箱之前,请咨询 Haas Service 部门。

Installation Aid

1

(检查)

使用此选项订购的机床将是 TSC 就绪。机床将配备 TSC 单元的输出软管和自动清洁输气软管(粉色软管)。

客户会将他们的第三方泵和电机集成到我们的 TSC 系统中。建议将自动清洁功能集成至泵中,以避免将来出现污染问题。如果客户不想集成此功能,可拔下自动清洁电磁阀。 

注意:确保电机符合简介中所述的要求

有关如何安装 TSC 选件的详细信息,请参阅“TSC 就绪到 TSC 安装”程序(该程序以链接形式提供以作参考)。

40 锥度铣床 - 皮带驱动 - TSC 就绪 - TSC - 300 和 1K PSI - 安装 - VMC - NG

 说明:Haas 使用容积式外啮合齿轮泵系统。也可以使用其他类型的泵,但在集成时需要特别考虑,确保泵不超过简介中列出的零流量压力。 

2

VF/VM 机床

标准立式 机床上的输出软管位于控制柜腔下方,如图所示

3

DT/DM 机床:

如图所示,侧面通道中可以找到 DT/DM 机床上的输出软管。 

4

EC/VC 机床

标准卧式机床上的输出软管缠绕在钣金上的冷却液过滤器附近。

5

UMC 机床

UMC 系列的输出软管在钣金上的冷却液过滤器附近 缠绕,如图所示。 

6

VS 机床

如图所示,VS 系列上的输出软管可以缠绕在与立柱组件一起放置的盒子内。