My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
3rd Party TSC - Integration Aid - AD0648

Service hjemme How-to-procedure Køling gennem spindel (TSC) fra tredjepart - Integrationshjælp - AD0648
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Køling gennem spindel (TSC) fra tredjepart - Integrationshjælp


AD0648

Under konstruktion

Køling gennem spindel (TSC) fra tredjepart - Integrationshjælp - AD0648

- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Power Requirements 3. Physical Requirements 4. Installation Aid (6 trin) Back to Top

Introduction

Dette dokument har til formål at støtte integrationen af motor til køling gennem spindel fra tredjepart på en Haas-maskine med næste generations-styring (NGC). Haas' servicemedarbejdere kan hjælpe med at sikre, at CNC-maskinen fungerer korrekt. 

Fare: Nogle serviceprocedurer kan være farlige eller livstruende. Forsøg ikke en procedure, som du ikke helt forstår. Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør en procedure, skal du kontakte din Haas Factory Outlet (HFO) og planlægge et servicebesøg.

ADVARSEL: Der er en række elementer, der er nødvendige for at installere tredjepartsindstillinger på en Haas-maskine. Det er kundens ansvar at vælge en tredjepartsproducent og integrator til at installere dette ekstraudstyr på Haas-maskinen. Tredjepartsudstyr skal opfylde specifikationer i dette dokument. Haas Service- og Applications-personalet vil hjælpe med at sikre, at CNC-maskinen fungerer korrekt, men er ikke ansvarlig for opsætning eller systemintegration af tredjepartsfunktionen.

Krav til maskinen:

  • Dødt tryk kan ikke overstige: 1.300 PSI  

 KØLING GENNEM SPINDEL FRA TREDJEPART TIL INSTALLATION PÅ STEDET kan bruges på følgende maskiner:

  • DT-1/2
  • DM-1/2
  • EC-serien
  • VC-serien
  • UMC-serien
  • VF-serien
  • VM-2
  • VM-3
  • VM-6
  • VS-3 

Power Requirements

Pumpens motor skal opfylde følgende elektriske krav for at kunne integreres i Haas-maskinen. 

ADVARSEL: Motorer, der ikke opfylder Haas' specifikationer, fungerer muligvis ikke efter hensigten, og Haas Service er ikke ansvarlig for sådanne motorer. 

  1. Trefaset motor, 230 V vekselstrøm (AC), 50/60 Hz
  2. Strøm: Nominelt 3 hk.
  3. Fuld belastningsstrøm: 8 Arms nominel (60 Hz)/ 9,5 Arms nominel (50 Hz)
  4. Minimum 30 minutters drift.
  5. Tænd/låst rotorstrøm må ikke overstige 53 Arms i 1,5 sekunder.
  6. TEFC, ingen termisk udskæring.
  7. Stiktype til strømkabel: L14-20P (sort, hvid, rød, grøn).

Haas anbefaler, at strømkablet er af typen L15-20P (Sort – Z, Hvid – X, Rød – Y, Grøn – G), så det er kompatibelt med vores beholder (L15-20R) på beslaget til kølevandstilslutning. 

Kunder har mulighed for at skifte strømkabler efter behov, så længe strømkablet opfylder vores elektriske krav og opfylder elektriske sikkerhedsstandarder. 

Sæt ledninger til motoren. Haas anbefaler at følge motorens ledningsdiagram vist på dette billede. Motorledninger skal være således, at når TSC er aktiveret, pumpes kølevand ud af kølevandstanken.

 BEMÆRK: Motorens ledningsfarver kan variere fra leverandør til leverandør.

Bekræft følgende TSC-motorbevægelse, efter ledningerne er sat til motoren:

 BEMÆRK: Hvilke som helst to ledninger kan udskiftes for at ændre retningen på den 3-fasede motor.

Physical Requirements

Størrelsen på Haas-pumper vises på billedet. 

  1.  Højde: ~20 tommer (508 mm)
  2. Pumpehusets mål: ~11,5 tommer (292,1 mm)
  3. Flange dimension: ~ 13 inches (330,2 mm)
  4. Bredde: ~9 tommer (228,6 mm)

BEMÆRK: Det anbefales at vælge en pumpe og motorenhed, der ligner vores, så den passer til vores kølevandstank uden tilpasning. Der kan dog vælges andre pumper, og det er kundens ansvar at integrere dem i henhold til vores krav.  

De målinger, der er nævnt i trinnet før, er en grov vurdering af Haas-pumpen og motorenheden. Haas anbefaler at måle hulrummet, hvor pumpen er placeret, for at opnå korrekte dimensioner. 

BEMÆRK: Større størrelser pumpehuse kan placeres, men vil kræve tilpasning af kølevandstanken. Dette kan ugyldiggøre garantien. Kontakt venligst Haas Service, før du tilpasser kølevandstanken.

Installation Aid

1

(KONTROLLER)

Maskiner, der bestilles med dette ekstraudstyr, leveres som forberedt til køling gennem spindel. Maskinen vil omfatte udgangsslangen til TSC-Unionen og den automatiske rene luftslange (pink slange).

Kunderne integrerer deres pumpe og motor fra tredjepart i vores system til køling gennem spindel. Det anbefales at integrere den automatiske rengøringsfunktion til pumpen for at undgå kontamineringsproblemer i fremtiden. Hvis kunder ikke ønsker at integrere dette, kan de frakoble den automatiske rense solenoide. 

BEMÆRK: Sørg for, at motoren følger de krav, der er angivet i indledningen

For yderligere detaljer henviser vi til linket med vores installationsprocedure for at gå fra forberedt til køling gennem spindel (TSC) til TSC. 

Konus 40 - Remtræk - Forberedt til køling gennem spindel - TSC - 300 og 1.000 PSI - Installation - VMC - NG

 Bemærk: Haas bruger et eksternt gearpumpesystem med positiv forskydning, og andre typer pumper kan bruges, men kræver særlig overvejelse ved integration. Sørg for, at pumpen ikke overstiger det dødhovedtryk, der er angivet i indledningen. 

2

VF/VM-maskiner

Udgangsslangen på almindelige, vertikale maskiner kan findes under styrekabinettets hulrum som vist på billedet

3

DT/DM-maskiner:

Udgangsslangen på DT/DM-maskinerne kan findes i sidekanalen som vist på billedet. 

4

EC/VC-maskiner

Udgangsslangen på almindelige, horisontale maskiner kan findes oprullet i nærheden af kølevandsfiltret på pladedele.

5

UMC-maskiner

Udgangsslangen på UMC-serien kan findes oprullet i nærheden af kølevandsfiltret på pladedele som vist på billedet. 

6

VS-maskiner:

Udgangsslangen på VS-serien kan findes oprullet inde i en boks, der er placeret med kolonneenheden som vist på billedet. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.