MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
3rd Party TSC - Integration Aid - AD0648

Service hjem Fremgangsmåter Tredjeparts TSC – Integrasjonshjelp – AD0648
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Tredjeparts TSC – Integrasjonshjelp


AD0648

UNDER KONSTRUKSJON

Tredjeparts TSC – Integrasjonshjelp – AD0648

– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Power Requirements 3. Physical Requirements 4. Installation Aid (6 trinn) Back to Top

Introduction

Dette dokumentet er ment å hjelpe til med integreringen av tredjeparts TSC på en Haas-maskin med neste generasjons kontroll (NGC). Haas servicepersonell kan bidra til å sikre at CNC-maskinen fungerer som den skal. 

Fare: Enkelte serviceprosedyrer kan være farlige eller livstruende. Ikke prøv en prosedyre som du ikke fullt ut forstår. Hvis du er i tvil om du bør gjøre en prosedyre, kontakt diyy Haas-fabrikkutsalg (HFO) og planlegg et servicebesøk.

ADVARSEL: Det er en rekke elementer som er nødvendige for å installere tredjeparts alternativer på en Haas-maskin. Det er kundens ansvar å velge en tredjeparts produsent og integrator for å installere disse alternativene på Haas-maskinen. Tredjeparts alternativet må oppfylle spesifikasjonen som finnes i dette dokumentet. Haas service- og applikasjonsansatte vil bidra til å sikre at CNC-maskinen fungerer som den skal, men er ikke ansvarlig for oppsett eller systemintegrasjon av tredjeparts alternativet.

Maskin krav:

  • Dødtrykket kan ikke overskride: 1300 PSI  

 TREDJEPARTS ETTERMONTERING AV TSC gjelder for følgende maskiner:

  • DT-1/2
  • DM-1/2
  • EC-serien
  • VC-serien
  • UMC-serien
  • VF-serien
  • VM-2
  • VM-3
  • VM-6
  • VS-3 

Power Requirements

Pumpens motor må oppfylle følgende elektriske krav for å integreres i Haas-maskinen. 

ADVARSEL: Motorer utenfor Haas’ spesifikasjoner fungerer kanskje ikke som tiltenkt, men Haas Service er ikke ansvarlig for slike motorer. 

  1. Trefaset motor, 230VAC, 50/60 Hz
  2. Effekt: 3 HK nominell.
  3. Full laststrøm: 8 Arms nominell (60 Hz) / 9,5 Arms nominell (50 Hz)
  4. Minst 30 minutters drift.
  5. Innkoblings-/låst rotorstrøm må ikke overstige 53 Arms i 1,5 sekunder.
  6. TEFC, ingen termisk utkobling.
  7. Type strømkabelkontakt: L 14–20 P (svart, hvit, rød, grønn).

Haas anbefaler at strømkabelen er av typen L15-20P (svart – Z, hvit – X, rød – Y, grønn – G)  for å være kompatibel med kontakten (L15-20R) på kjølevæskekoblingens brakett. 

Kundene har muligheten til å skifte strømkabler etter behov så lenge strømkabelen oppfyller våre elektriske krav og oppfyller elektriske sikkerhetsstandarder. 

Koble motoren, Haas anbefaler å følge motorkablingen som vises på dette bildet. Motorkabling bør være slik at når TSC er aktivert pumpes kjølevæske ut av kjølevæsketanken.

 MERK: Fargene på motorledningene kan variere fra leverandør til leverandør.

Verifiser følgende TSC-motorbevegelse etter at motoren er koblet til:

 MERKNAD: Alle to ledninger kan byttes for å endre retningen på 3-fasemotoren.

Physical Requirements

Målene på arbeidsområdet for Haas-pumper vises på bildet. 

  1.  Høyde: ~20 tommer (508 mm)
  2. Pumpekapslingdimensjon: ~11,5 tommer (292,1 mm)
  3. Flensdimensjon: ~ 13 tommer (330,2 mm)
  4. Bredde: ~9 tommer (228,6 mm)

MERKNAD: Det anbefales å velge en pumpe- og motorenhet som ligner på vår for å passe til kjølevæsketanken vår uten tilpasning. Andre pumper kan imidlertid velges og er kundens ansvar å integrere i henhold til våre krav.  

Målingene nevnt i trinnet før er en grov estimering av Haas pumpe- og motorenheten. Haas anbefaler å måle hulrommet der pumpen er plassert for riktige dimensjoner. 

MERK: Større pumpekapslinger kan plasseres, men vil kreve tilpasning av kjølevæsketanken. Dette kan ugyldiggjøre garantien, kontakt Haas Service før du tilpasser kjølevæsketanken.

Installation Aid

1

(SJEKK)

Maskiner bestilt med dette alternativet vil komme som TSC-klare. Maskinen vil inkludere utgangsslangen til TSC-koblingen og den automatiske rengjøring-luftslangen (rosa slange).

Kunder vil integrere tredjeparts pumpen og motoren sin med TSC-systemet vårt. Det anbefales å integrere den automatiske rengjøringsfunksjonen til pumpen som, for å unngå forurensningsproblemer i fremtiden. Hvis kundene ikke ønsker å integrere dette, kan de koble fra den automatiske rengjøringsspolen. 

MERK: Sørg for at motoren følger kravene oppført i innledningen

Referer til vår TSC-klar til TSC-installasjonsprosedyre koblet nedenfor for referanse for detaljer om hvordan TSC-alternativet installeres. 

40-kon – Beltedrift – TSC-klar – TSC – 300 og 1K PSI – Installasjon – VMC – NG

 MERKNAD: Haas bruker et et eksternt girpumpesystem med positiv fortrengning, andre typer pumper kan brukes, men vil kreve spesiell vurdering ved integrering. Sørg for at pumpen ikke overskrider dødtrykket som er oppført i innledningen. 

2

VF/VM-maskiner

Utgangsslangen på standard vertikale maskiner finnes under kontrollkabinettets hulrom som vist på bildet

3

DT/DM-maskiner:

Utgangsslangen på DT/DM-maskinene finnes i sidekanalen som vist på bildet. 

4

EC/VC-maskiner

Utgangsslangen på de standard horisontale maskinene finnes kveilet nær kjølevæskefilteret på metallplaten.

5

UMC-maskiner

Utgangsslangen på UMC-serien kan finnes kveilet nær kjølevæskefilteret på metallplaten som vist på bildet. 

6

DT-maskiner:

Utgangsslangen på VS-serien kan finnes kveilet sammen inne i en boks som er plassert med kolonneenheten som vist på bildet. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.