3rd Party TSC - Integration Aid - AD0648

서비스 홈 방법 절차 타사 TSC - 통합 보조 장치 - AD0648
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

타사 TSC - 통합 보조 장치


AD0648

작업중

타사 TSC - 통합 보조 장치 - AD0648

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Power Requirements 3. Physical Requirements 4. Installation Aid (6 단계) Back to Top

Introduction

이 문서는 차세대 제어(NGC) 기능이 탑재된 Haas 기계의 타사 TSC 통합에 도움을 주기 위해 작성되었습니다. Haas Service  담당자가 CNC 기계의 올바른 작동을 보장하도록 도움을 드릴 수 있습니다. 

위험: 일부 서비스 절차는 위험하거나 생명까지 앗아갈 수 있습니다. 완전히 이해하지 못하는 절차는 시도하지 마십시오. 절차 이행에 대해 궁금한 점이 있으시면, Haas 직영 창고 매장(HFO)에 연락하여 서비스 기사 방문 일정을 예약하십시오.

경고: Haas 기계에 타사 옵션을 설치하는 데 필요한 여러 요소가 있습니다. 이러한 옵션을 Haas 기계에 성공적으로 설치하기 위해 타사 제조업체 및 통합업체를 선택하는 것은 고객의 책임입니다. 타사 옵션은 이 문서의 사양을 충족해야 합니다. Haas Service 및 응용 장치 직원은 CNC 기계가 제대로 작동하는지 확인하는 데 도움을 주지만 타사 옵션의 설정 또는 시스템 통합에 대한 책임은 없습니다.

기계 요구 사항:

  • 데드헤드 압력은 다음을 초과할 수 없습니다. 1,300 PSI  

 타사 TSC 현장 설치는 다음 기계에 적용됩니다.

  • DT-1/2
  • DM-1/2
  • EC-시리즈
  • VC-시리즈
  • UMC-시리즈
  • VF-시리즈
  • VM-2
  • VM-3
  • VM-6
  • VS-3 

Power Requirements

펌프 모터는 Haas 기계에 통합하기 위한 다음 전기 요구 사항을 충족해야 합니다. 

경고: Haas 사양을 벗어난 모터는 의도한 대로 작동하지 않을 수 있으며 Haas Service는 이러한 모터에 대해 책임을 지지 않습니다. 

  1. 삼상 모터, 230VAC, 50/60Hz
  2. 동력: 3 HP 공칭.
  3. 완전 부하 전류: 8 Arms 공칭(60Hz)/ 9.5Arms 공칭(50Hz)
  4. 최소 30분 작동.
  5. 돌입/고정 회전자 전류는 1.5초 동안 53 Arms를 초과하지 않아야 합니다.
  6. TEFC, 열차폐장치 없음.
  7. 전원 케이블 커넥터 유형: L14-20P(블랙, 화이트, 레드, 그린).

Haas는 절삭유 커넥터 브래킷의 소켓(L15-20R)과 호환되는 L15-20P (블랙 – Z, 화이트 – X, 레드 – Y, 그린 – G) 유형의 전원 케이블을 권장합니다. 

전원 케이블이 당사의 전기 요구 사항을 충족하고 전기 안전 표준을 충족하는 한 고객은 필요에 따라 전원 케이블을 변경할 수 있습니다. 

모터 배선의 경우, Haas는 이 이미지에 표시된 모터 배선을 따를 것을 권장합니다. 모터 배선은 TSC가 활성화될 때 절삭유 탱크에서 절삭유가 펌핑되도록 해야 합니다.

 참고: 모터 배선 색상은 공급업체마다 다를 수 있습니다.

모터 배선 후 다음 TSC 모터 동작을 확인하십시오.

 참고: 2개의 리드를 교체하여 3상 모터의 방향을 변경할 수 있습니다.

Physical Requirements

Haas 펌프의 엔벨로프 치수는 이미지에 나와 있습니다. 

  1.  높이: ~20인치(508mm)
  2. 펌프 하우징 치수: ~11.5인치(292.1mm)
  3. 플랜지 치수: ~ 13인치(330.2mm)
  4. 폭: ~9인치(228.6mm)

참고: 커스터마이징 없이 절삭유 탱크에 맞도록 당사와 유사한 펌프 & 모터 어셈블리를 선택하는 것이 좋습니다. 그러나 다른 펌프를 선택할 수 있으며 당사 요구 사항에 따라 이를 통합하는 것은 고객의 책임입니다.  

이전 단계에서 언급한 측정 값은 Haas 펌프 및 모터 어셈블리의 대략적인 추정치입니다. Haas는 적절한 치수를 위해 펌프가 배치된 캐비티를 측정할 것을 권장합니다. 

참고: 더 큰 펌프 하우징을 배치할 수 있지만 절삭유 탱크 맞춤화가 필요합니다. 보증이 무효화될 수 있으므로 절삭유 탱크를 맞춤화하기 전에 Haas Service에 문의하십시오.

Installation Aid

1

(점검)

이 옵션으로 주문한 기계는 TSC가 준비된 상태로 제공됩니다. 기계에는 TSC 유니언에 대한 출력 호스와 자동 청소 에어 호스(핑크 호스)가 포함됩니다.

고객은 타사 펌프와 모터를 TSC 시스템에 연동시킵니다. 향후 오염 문제를 방지하기 위해 자동 청소 기능을 펌프에 통합하는 것이 좋습니다. 고객이 통합을 원하지 않으면 자동 청소 솔레노이드의 플러그를 뽑으면 됩니다. 

참고: 모터가 소개에 명시된 요건에 부합하는지 확인합니다.

TSC 옵션 설치 방법에 대한 자세한 내용은 참조로 링크된 TSC 준비 완료 설치 절차를 참조합니다. 

40 테이퍼 - 벨트 구동 - TSC-Ready - TSC - 300 및 1K PSI - 설치 - VMC - NG

 참고: Haas는 양변위 외부 기어 펌프 시스템을 사용합니다. 다른 유형의 펌프도 사용할 수 있지만 통합 시 특별한 고려가 필요합니다. 펌프가 소개에 나열된 데드헤드 압력을 초과하지 않는지 확인하십시오. 

2

VF/VM 기계

표준 수직 기계의 출력 호스는 그림과 같이 제어 캐비닛 캐비티 아래에서 찾을 수 있습니다.

3

DT/DM 기계:

DT/DM 기계의 출력 호스는 그림과 같이 측면 채널에서 찾을 수 있습니다. 

4

EC/VC 기계

표준 수평 기계의 출력 호스는 판금의 절삭유 파일러 근처에 감겨 있습니다.

5

UMC 기계

UMC 시리즈의 출력 호스는 그림과 같이 판금의 절삭유 파일러 근처에 감겨 있습니다. 

6

VS 기계

VS 시리즈의 출력 호스는 그림과 같이 컬럼 어셈블리와 함께 배치된 상자 내부에 감겨 있습니다.