My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
3rd Party TSC - Integration Aid - AD0648

Szerviz kezdőlap Eljárási mód Külső TSC - Integrációs segéd – AD0648
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Külső TSC - Integrációs segédlet


AD0648

ÉPÍTÉS ALATT

Külső TSC - Integrációs segéd – AD0648

- Ugrás a következő részhez - 1. Introduction 2. Power Requirements 3. Physical Requirements 4. Installation Aid (6 lépések) Back to Top

Introduction

A dokumentum célja, hogy támogatássa a következő generációs vezérlőkkel (NGV) rendelkező Haas gépeken a harmadik felek TSC motorjainak integrációját. A Haas Service személyzete segíthet megbizonyosodni arról, hogy CNC gépe megfelelõen mûködik-e. 

Veszély: Bizonyos szerviz eljárások veszélyesek vagy életveszélyesek lehetnek. NE próbálkozzon olyan eljárást elvégezni, amellyel nincs teljesen tisztában. Ha kétségei vannak bármelyik eljárással kapcsolatban, forduljon a Haas gyárfiókhoz (HFO), és kérjen időpontot szerviz látogatásra.

VIGYÁZAT: Számos elem szükséges a harmadik féltől származó opciók Haas gépre történő telepítéséhez. Az ügyfél felelőssége, hogy külső gyártót és integrátort válasszon ezen opciók Haas gépre történő sikeres telepítéséhez. A harmadik fél opciónak meg kell felelnie a jelen dokumentumban található műszaki adatoknak. A Haas Service és alkalmazások személyzete segít biztosítani a CNC gép megfelelő működését, de nem felelős a harmadik fél opció beállításáért vagy rendszerintegrációjáért.

Gépre vonatkozó előírások:

  • A holttér nyomása nem haladhatja meg: 1 300 PSI  

A  THIRD PARTY TSC FIELD INSTALL program a következő gépekre vonatkozik:

  • DT-1/2
  • DM-1/2
  • EC sorozat
  • VC sorozat
  • UMC-sorozat
  • VF sorozat
  • VM-2
  • VM-3
  • VM-6
  • VS-3 

Power Requirements

A szivattyú motorjának meg kell felelnie a következő elektromos követelményeknek a Haas gépbe való integráláshoz. 

FIGYELEM: Előfordulhat, hogy a Haas műszaki adatoktól eltérő motorok nem működnek rendeltetésszerűen, és a Haas Service nem vállal felelősséget az ilyen motorokért. 

  1. Háromfázisú motor, 230VAC, 50/60 Hz
  2. Teljesítmény: 3 LE névleges teljesítmény.
  3. Teljes terhelési áram: 8 Arms névleges (60 Hz)/ 9,5 Arms névleges (50 Hz)
  4. Legalább 30 perces terhelhetőség.
  5. A rotor bekapcsolási/reteszelési árama 1,5 másodpercig nem haladhatja meg az 53 Arms értéket.
  6. TEFC, nincs hőkikapcsoló.
  7. Tápkábel csatlakozó típusa: L14-20P (fekete, fehér, piros, zöld).

A Haas azt javasolja, hogy a tápkábel L15-20P (fekete – Z, fehér – X, piros – Y, zöld – G) típusú legyen, hogy kompatibilis legyen a hűtőközeg csatlakozókonzolján lévő aljzatunkkal (L15-20R). 

Az ügyfeleknek lehetőségük van a tápkábelek szükség szerinti cseréjére, amennyiben a tápkábel kielégíti elektromos követelményeinket és megfelel az elektromos biztonsági szabványoknak. 

Huzalozza a motort, a Haas azt javasolja, hogy kövesse a képen látható motorvezetékeket. A motor vezetékezésének olyannak kell lennie, hogy ha a TSC engedélyezve van, a hűtőközeg kiszivattyúzódik a hűtőközeg-tartályból.

 MEGJEGYZÉS: A motorkábelek színe szállítónként eltérő lehet.

A motor bekötése után ellenőrizze a következő TSC motormozgást:

 MEGJEGYZÉS: Bármely két vezeték felcserélhető, hogy megváltoztassa a háromfázisú motor irányát.

Physical Requirements

A képen a Haas szivattyúk borítékméretei láthatók. 

  1.  Magasság: ~20 hüvelyk (508 mm)
  2. Szivattyúburkolat mérete: ~ 11,5 hüvelyk (292,1 mm)
  3. Karimás méret: ~ 13 hüvelyk (330,2 mm)
  4. Szélesség: ~9 hüvelyk (228,6 mm)

MEGJEGYZÉS: Javasoljuk, hogy olyan szivattyú-motor szerelvényt válasszon, amely hasonló a miénkhez, hogy testre szabás nélkül illeszkedjen a hűtőközeg-tartályunkhoz. Azonban más szivattyúk is választhatók, és az ügyfél felelőssége, hogy azokat a mi követelményeinknek megfelelően integrálja.  

Az előző lépésben említett mérések a Haas szivattyú-motor szerelvény durva becslését jelentik. A Haas azt javasolja, hogy a megfelelő méretekhez mérje meg a szivattyú üregét. 

MEGJEGYZÉS: Nagyobb méretű szivattyúburkolatok is elhelyezhetők, de a hűtőközeg-tartály testreszabását igénylik. Ez érvénytelenítheti a garanciát, kérjük, konzultáljon a Haas Service, mielőtt a hűtőközeg-tartályt testre szabná.

Installation Aid

1

(ELLENŐRZÉS)

Az ezzel az opcióval rendelt gépek TSC-kész állapotban érkeznek. A gép tartalmazza a kimeneti tömlőt a TSC egységhez és az automatikus tisztító légtömlő (Pink tömlő).

Az ügyfelek harmadik féltől származó szivattyújukat és motorjukat a TSC rendszerünkbe integrálják. Javasoljuk, hogy integrálja az automatikus tisztítási funkciót a szivattyúba, mint a szennyeződési problémák elkerülése érdekében a jövőben. Ha az ügyfelek nem akarják integrálni ezt, akkor kihúzhatják az automatikus tisztító mágnesszelep. 

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a motor megfelel a bevezetésben leírt követelményeknek

A TSC készen áll opcióra vonatkozóan további részletekért kérjük, olvassa el az alábbiakban található TSC készen áll a TSC-re telepítési eljárásunkat. 

40-es főorsókúp-szíjhajtás -TSC-kész-TSC-300 és1K PSI-telepítés-VMC-NG

 MEGJEGYZÉS: A Haas pozitív lökettérfogatú külső fogaskerék-szivattyúrendszert használ, más típusú szivattyúk is használhatók, de az átkapcsoláskor különös figyelmet kell fordítani rájuk. Győződjön meg arról, hogy a szivattyú nem lépi túl a bevezetésben felsorolt holttérnyomást. 

2

VF/VM gépek

A szabványos függőleges gépek kimeneti tömlője a vezérlőszekrény ürege alatt található, amint az a képen látható

3

DT/DM gépek:

A DT/DM gépeknél a kimeneti tömlő az oldalsó csatornában található, ahogy a képen is látható. 

4

EC/VC gépek

A szabványos vízszintes gépek kimeneti tömlője a fémlemezen lévő hűtőközeg-adagoló közelében található tekercsben.

5

UMC gépek

Az UMC sorozat kimeneti tömlője a fémlemezen lévő hűtőközeg-adagoló közelében található, a képen látható módon. 

6

VS gépek

A VS sorozat kimeneti tömlője egy olyan doboz belsejében található, amely a képen látható módon az oszlopszerelvénnyel van elhelyezve. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.