My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
3rd Party TSC - Integration Aid - AD0648

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire TSC terță parte - Asistență integrare AD0648
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

TSC terță parte - Asistență integrare


AD0648

ÎÎN CONSTRUCȚIE

TSC terță parte - Asistență integrare AD0648

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Power Requirements 3. Physical Requirements 4. Installation Aid (6 pași) Back to Top

Introduction

Acest document este conceput pentru a ajuta la integrarea unui transportor terț la o mașină Haas cu următoarea generație de unitate de control (NGC). Personalul Haas Service vă poate ajuta să vă asigurați că mașina CNC funcționează corect. 

Pericol: Unele proceduri de service pot fi periculoase sau pot pune viața în pericol. NU încercați o procedură pe care nu o înțelegeți pe deplin. Dacă aveți neclarități cu privire la o procedură, contactați Reprezentanța Haas (HFO) și programați o vizită pentru servisare.

AVERTISMENT: Există o serie de elemente necesare pentru instalarea opțiunilor terțe pe o mașină Haas. Este responsabilitatea clientului să aleagă un producător și un integrator terț care să instaleze cu succes aceste opțiuni pe mașina Haas. Opțiunea pentru terți trebuie să îndeplinească specificațiile din acest document. Personalul Haas Service și cel responsabil de aplicații vă va ajuta să vă asigurați că mașina CNC funcționează corespunzător, dar nu este responsabil pentru configurarea sau integrarea sistemului opțiunii terțe.

Cerințe privind mașina:

  • Presiunea capului de printare nu poate depăși: 1.300 PSI  

 INSTALAREA LA CLIENT A TRANSPORTULUI DE ȘPAN OFERIT DE TERȚI este valabilă pentru următoarele mașini:

  • DT-1/2
  • DM-1/2
  • Seria EC
  • Seria VC
  • Seria UMC
  • Seria VF
  • VM-2
  • VM-3
  • VM-6
  • VS-3 

Power Requirements

Motorul transportorului trebuie să îndeplinească următoarele cerințe electrice pentru integrarea cu mașina Haas. 

ATENȚIE: Este posibil ca motoarele care nu se încadrează în specificațiile Haas să nu funcționeze conform specificațiilor, iar Haas service nu este responsabil pentru astfel de motoare. 

  1. Motor trifazat, 230 V c.a., 50/60 Hz
  2. Putere: 3 CP nominală.
  3. Curent de sarcină maximă:: 8 Arms nominal (60 Hz)/9,5 Arms nominal (50 Hz)
  4. Funcționare de minimum 30 de minute.
  5. Curentul de pornire/blocare a rotorului nu trebuie să depășească 53 Arms timp de 1,5 secunde.
  6. TEFC, fără decupaj termic.
  7. Tip conector cablu de alimentare: L14-20P (negru, alb, roșu, verde).

Haas recomandă ca cablul de alimentare să fie de tip L15-20P (negru – Z, alb – X, roșu – Y, verde – G)  pentru a fi compatibil cu priza noastră (L15-20R) de pe suportul conectorului lichidului de răcire. 

Clienții au opțiunea de a schimba cablurile de alimentare după cum este necesar, atât timp cât cablul de alimentare satisface cerințele noastre electrice și îndeplinește standardele de siguranță electrică. 

Cablați motorul, Haas recomandă să urmați cablajul motorului indicat în această imagine. Cablajul motorului trebuie să fie astfel încât atunci când TSC este activat, lichidul de răcire să fie pompat afară din rezervorul pentru lichidul de răcire.

 NOTĂ: Culorile cablurilor motorului pot varia de la un furnizor la altul.

Verificați următoarea mișcare a motorului TSC după cablarea motorului:

 NOTĂ: Oricare două conductoare pot fi schimbate pentru a schimba direcția motorului trifazic.

Physical Requirements

Dimensiunile razei de acțiune pentru pompele Haas sunt afișate în imagine. 

  1.  Înălțime: ~20 inchi (508 mm)
  2. Dimensiunea carcasei pompei: ~11,5 inchi (292,1 mm)
  3. Dimensiune flanșă: ~ 13 inchi (330,2 mm)
  4. Lățime: ~9 inchi (228,6 mm)

NOTĂ: Se recomandă să alegeți o pompă & un ansamblu al motorului pompei care este similar cu al nostru pentru a se potrivi rezervorului nostru de lichid de răcire fără personalizare. Cu toate acestea, pot fi alese alte pompe, iar clientul are responsabilitatea de a le integra respectând cerințele noastre.  

Măsurătorile menționate la pasul anterior reprezintă o estimare brută a pompei Haas și a ansamblului motorului. Haas recomandă măsurarea cavității în care pompa este amplasată pentru dimensiunile corespunzătoare. 

NOTĂ: Carcasele pompei de dimensiuni mai mari pot fi amplasate, dar vor necesita personalizarea rezervorului pentru lichidul de răcire. Acest lucru poate anula garanția, vă rugăm să vă consultați cu departamentul de Haas Service înainte de a personaliza rezervorul pentru lichidul de răcire.

Installation Aid

1

(VERIFICARE)

Mașinile comandate cu această opțiune vor fi compatibile cu TSC. Mașina va include furtunul de ieșire la racordul TSC și furtunul de aer cu autocurățare (furtunul roz).

Clienții vor integra pompa de la parteneri terți în sistemul nostru TSC. Se recomandă integrarea funcției de autocurățare la pompă, pentru a evita problemele de contaminare în viitor. Dacă clienții nu doresc să integreze acest lucru, pot deconecta solenoidul de autocurățare. 

NOTĂ: Asigurați-vă că pompa respectă cerințele menționate în introducere

Vă rugăm să consultați opțiunea TSC pregătit din procedura noastră de instalare TSC, al cărei link îl găsiți mai jos, pentru detalii suplimentare despre modul în care este instalată opțiunea TSC. 

40 de conuri - Acționare curea de transmisie - TSC Pregătit - TSC - 300 şi 1K PSI - Instalare - VMC -NG

 NOTĂ: Haas utilizează un sistem de pompare cu roți dințate externe, cu deplasare pozitivă, care poate fi utilizat și alte tipuri de pompe, dar va necesita o atenție specială la interpolare. Asigurați-vă că pompa nu depășește presiunea capului de printare menționată în introducere. 

2

Mașini VF/VM

Furtunul de ieșire de pe mașinile verticale standard poate fi găsit sub cavitatea dulapului de comandă, așa cum se arată în imagine

3

Mașini DT/DM:

Furtunul de ieșire de pe mașinile DT/DM poate fi găsit în canalul lateral, așa cum se arată în imagine. 

4

Mașini EC/VC

Furtunul de ieșire de pe mașinile orizontale standard poate fi găsit înfășurat lângă filtrul de lichid de răcire pe capacul din tablă.

5

Mașini UMC

Furtunul de ieșire din seria UMC poate fi găsit  înfășurat lângă filtrul lichidului de răcire pe capacul din tablă, așa cum se arată în imagine. 

6

Mașinile VS

Furtunul de ieșire din seria VS poate fi găsit înfășurat într-o cutie care este amplasată cu ansamblul coloanei, așa cum se arată în imagine. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.