MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC - AD0069

Početna stranica servisa Upute za izvršenje 50-konusni - Remeni pogon - Spremno za TSC - TSC jedinica bez ležaja - Zamjena - VMC - AD0069
Recently Updated Last updated: 12/13/2022

50-konusni - Remeni pogon - Spremno za TSC - TSC jedinica bez ležaja - Zamjena - VMC


AD0069

Odnosi na strojeve izgrađene od: Siječanj 2013.

50-konusni - Remeni pogon - Spremno za TSC - TSC jedinica bez ležaja - Zamjena - VMC - AD0069

- Preskoči na odjeljak - 1. Uvod 2. Potrebni dijelovi 3. Potrebni alati 4. 50-konusni - Remeni pogon - spremno za TSC - TSC jedinica bez ležaja- Zamjena - VMC (6 koraci) 5. CHC - TSC - 300 i 1K PSA - test (2 koraci) 6. NGC - TSC - 300 i 1K PSI - test (2 koraci) Back to Top

Uvod

TSC jedinica [1] bez ležaja

Tvornički ugrađene TSC jedinice bez ležaja za sustave od 300, 1000 i 1K psi sastavljene su s regulatorima od 85 psi. Unutarnja brtva klipa na ovim sklopovima je drugačije konfigurirana. Sustav od 300 psi ima snagu regulatora od 35 psi, a sustav od 1000/1K psi ima regulator od 85 psi. Zamjenski sklop isporučuje se s regulatorom od 35 psi. Može se konfigurirati za napajanje 85 PSI potrebnih za sustave od 1000/1K psi kao što je prikazano u ovom postupku.

Izvršite ovaj postupak za te konfiguracije za TSC:

  • TSC 300 psi
  • TSC 1000 psi (Ova konfiguracija ima košaricu s pumpicom za rashladno sredstvo.)
  • TSC 1K psi

 Bilješka: Slike u ovom dokumentu prikazuju TSC od 1000 i 1K psi.

Zahtjevi za stroj:

  • Verzija softvera 100.22.000.1000 ili novija

Potrebni dijelovi

93-2129 QTY: 1.

SKLOP RASHLADNOG SREDSTVA, SKLOP BEZ LEŽAJA 50 KONUSNI 300/1000 PSI

Potrebni alati

  • Alat za zaključavanje glavnog vretena (T-2080)
  • Red-I Mazivo
  • Indikator biranja (koji može iznositi 0,0001") s magnetskim postoljem

50-konusni - Remeni pogon - spremno za TSC - TSC jedinica bez ležaja- Zamjena - VMC

1

Pritisnite[POWER OFF].

Postavite glavni strujni osigurač na položaj OFF položaj. Zaključajte glavni strujni osigurač. Koristite odobrenu bravu s odobrenom sigurnosnom oznakom.

 Opasnost: Ako je svjetlosni indikator napona vektorskog pogona uključen, ne dirajte električne dijelove. Visoki napon u upravljačkom ormaru može vas ubiti. Pričekajte da se indikator napona na vektorskom pogonu potpuno ugasi.

Zatvorite ventil primarnog zraka. Povucite prsten na ventilu za odzračivanje u razvodniku zraka. Pričekajte dok se ne oslobodi sav tlak zraka.

Pogledajte mjerač tlaka u razvodniku. Provjerite je li tlak zraka 0 psi.

Uklonite poklopce glave glavnog vretena.

Ugradite alat za zaključavanje glavnog vretena (T-2080) na vreteno.

2

Uklonite i zabilježite lokaciju ovih dijelova na TSC jedinici bez ležaja [6]:

  • visokotlačno pleteno crijevo [1]
  • siva cijev [2] od 20' (6096 mm) 1/4"
  • siva cijev [3] od 5' (1524 mm) 1/4"
  • stezaljka za crno crijevo [4] od 3/8"
  • crno crijevo [5] od 3/8"

Uklonite ove dijelove iz TSC adaptera:

  • (4) imbus vijka (SHCS) [7] od 10-32 x 3/4"
  • TSC jedinica bez ležaja [6]

3

Koristite utičnica [1] dubine od 1" za otpuštanje sklopa cijevne ekstenzije. Okrenite sklop u smjeru kazaljke na satu da biste ga otpustili.

Uklonite sklop cijevne ekstenzije [2]. Okrenite sklop u smjeru kazaljke na satu da biste ga otpustili.

Skinite osovinu [3] za sklop cijevne ekstenzije. Okrenite osovinu u smjeru kazaljke na satu da biste je otpustili.

4

Izvršite ovaj korak samo za TSC od 1000 ili 1K psi za obilazak regulatora od 35 psi.

Pronađite zamjenu TSC jedinice bez ležaja [A].

Izvadite utikač regulatora [1] iz otvora regulatora.

Uklonite priključni sklop [2] s otvora regulatora sa strelicom.

 Bilješka: Oznaka na otvoru regulatora može se razlikovati od ove slike.

Ugradite utikač [1] u otvor regulatora sa strelicom.

Ugradite sklop priključaka [2] u otvoreni ulaz regulatora.

5

Za ugradnju sklopa cijevne ekstenzije [2]:

  • Nanesite Red-I mazivo na O-prsten osovine [1] i na sklop [2].
  • Montirajte osovinu [1] na sklop cijevne ekstenzije [2].
  • Stavite sklop [2] kroz TSC adapter.

 Bilješka: Provjerite je li opruga u adapteru.

  • Zakrenite sklop [2] u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da ga zategnete. Koristite utičnicu [3] dubine od 1" (25 mm).
  • Zategnite sklop [2] na 35 ft-lb (47,4 Nm).
  • Uklonite alat za zaključavanje glavnog vretena.
  • Pomoću indikatora biranja izmjerite ukupni prikazani udar (TIR) osovine [2].

 Napomena: Pogreška mora biti manja od 0,001" (0,025 mm). Ako TIR je više od 0,001" (0,025 mm) obratite se Haasovoj službi.

Koristite kamen na površini TSC adaptera.

6

Ugradite ove dijelove na TSC adapter:

  • Zamjenska TSC jedinica bez ležaja [1]
  • (4) imbus vijka (SHCS) [2] od 10-32 x 3/4"

Ugradite ove dijelove na TSC jedinicu bez ležaja [1]:

  • visokotlačno prepleteno crijevo [3]
  • siva cijev [4] od 20' (6096 mm) 1/4"
  • siva cijev [5] od 5' (1524 mm) 1/4"
  • stezaljka za crno crijevo [6] od 3/8"
  • crno crijevo [7] od 3/8"

CHC - TSC - 300 i 1K PSA - test

1

Radite s ovim kodom u MDI načinu:

M59 P1148 ;

G04 P5.0;

M69 P1148;

G04 P2.0;

M99; /

P1148 je za linijska glavna vretena.

Za HSHS strojeve upotrijebite P1124, a ne P1148.

Za glavna vretena s remenim pogonom koristite P1120 , a ne P1148.

Ako stroj imaTSC jedinicu bez ležaja, kreće se gore-dolje u intervalima od 7 sekundi. Kretanje gore i dolje je kratko.

Na ilustraciji su prikazani pokreti gore-dolje za 40-konusni stroj [1], 40-konusni stroj (CALM) [2] i 50-konusni stroj [3].

2

Stavite TSC držač alata [1] u glavno vreteno. Pritisnite [AUX CLNT] za pokretanje TSC.

Ispravan rad je sljedeći:

  1. Rashladno sredstvo ispravno teče iz TSC držač alata.
  2. Nekoliko kapi istječe iz crijeva generatora vakuuma [2].

Pritisnite[RESET].

NGC - TSC - 300 i 1K PSI - test

1

Radite s ovim kodom u načinu MDI:

M59 P26 ;

G04 P5.0;

M69 P26;

G04 P2.0;

M99; /

P26 je za linijska glavna vretena.

Za glavna vretena s remenim pogonom koristite P35, a ne P26.

TSC jedinica bez ležaja kreće se gore-dolje u intervalima od 7 sekundi. Kretanje gore i dolje je kratko.

Na ilustraciji su prikazani pokreti gore-dolje za 40-konusni stroj [1], 40-konusni stroj (CALM) [2] i 50-konusni stroj [3].

2

Stavite TSC držač alata [1] u glavno vreteno. Pritisnite [AUX CLNT] za pokretanje TSC.

Ispravan rad je sljedeći:

  1. Rashladno sredstvo ispravno teče iz TSC držač alata.
  2. Nekoliko kapi istječe iz crijeva generatora vakuuma [2].

Pritisnite [RESET].
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
Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.