MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
      • 旋盤用オートパーツローダー
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
      • 表面グラインダー
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC - AD0069

サービス ホーム 手順 50 テーパー - ベルト駆動 - TSC 対応 - ベアリングレス TSC ユニオン - 交換 - VMC - AD0069
Recently Updated Last updated: 12/15/2022

50 テーパー - ベルト駆動 - TSC 対応 - ベアリングレス TSC ユニオン - 交換 - VMC


AD0069

_以下から構築された機械に適用されます。2013 年 1 月

50 テーパー - ベルト駆動 - TSC 対応 - ベアリングレス TSC ユニオン - 交換 - VMC - AD0069

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 必要な部品: 3. 必要な工具 4. 50 テーパー - ベルト駆動 - TSC 対応 - ベアリングレス TSC ユニオン - 交換 - VMC (6 ステップ) 5. CHC - TSC - 300 および 1K PSA - テスト (2 ステップ) 6. NGC - TSC - 300 および 1K PSI - テスト (2 ステップ) Back to Top

はじめに

ベアリングレス TSC ユニオン [1]

工場取付けの 300、1000、および1K psiシステム用のベアリングレス TSCユニオンは、85 psi レギュレーターで組み立てられています。これらのユニオンの内部ピストンシールの設定は異なります。300 psiシステムには 35 psiレギュレータの力があり、1000/1K psi システムには 85 psiレギュレータの力があります。交換用ユニオンには 35 psi のレギュレーターが付属しています。この手順で示すように、1000/1K psi システムに必要な 85 PSI を供給するように設定できます。

この手順を実行して、これらの TSC 設定を行います:

  • TSC 300 psi
  • TSCTS 1000 psi(この設定にはクーラントポンプカートがあります。)
  • TSC 1K psi

 注: このドキュメントの画像は TSC 1000 および 1K psi を示しています。

機械要件:

  • ソフトウェアバージョン100.22.000.1000以上

必要な部品:

93-2129 数量:1インチ

クーラントユニオン、ベアリングレスアセンブリ 50 テーパー 300/1000 PSI

必要な工具

  • スピンドルロック工具(T-2080)
  • Red-I グリース
  • 磁気ベース付きダイヤルインジケータ(0.0001" を測定可能)

50 テーパー - ベルト駆動 - TSC 対応 - ベアリングレス TSC ユニオン - 交換 - VMC

1

[POWER OFF] を押します。

メイン回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

 危険: ベクトル駆動電圧表示ランプが点灯している場合は、電気部品に触れないでください。制御盤内の高電圧は死亡事故を起こす可能性があります。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。

一次空気バルブを閉じます。エアマニホールドのブリードバルブのリングを引きます。すべての空気圧が解放されるまで待ちます。

マニホールド圧力ゲージを見ます。空気圧が 0 psi であることを確認します。

スピンドルヘッドカバーを取り外します。

スピンドルにスピンドルロックツール(T-2080)を取り付けます。

2

ベアリングレス TSC ユニオン [6] からこれらの部品を取り外し、その位置を記録します 。

  • 高圧編組ホース [1]
  • 20 フィート(6096 mm)1/4" の灰色のチューブ [2]
  • 5フィート(1524 mm) 1/4" の灰色のチューブ [3]
  • 3/8" の黒いホース用のクランプ [4]
  • 3/8" 黒いホース [5]

これらの部品を TSC アダプターから取り外します。

  • 4 本の 10-32 x 3/4" の六角穴付きボルト(SHCS)[7]
  • ベアリングレス TSC ユニオン [6]

3

1" の深さのソケット [1] を使用して延長チューブアセンブリを緩めます。アセンブリを時計回りに回して緩めます。

延長チューブアセンブリ [2] を取り外します。アセンブリを時計回りに回して緩めます。

延長チューブアセンブリのシャフト [3] を取り外します。シャフトを時計回りに回して緩めます。

4

この手順は、1000 または 1K psi がTSC 35 psi レギュレーターをバイパスする場合にのみ実行してください。

ベアリングレス TSC ユニオン [A] の交換品を見つけます。

レギュレーターポートからレギュレータープラグ [1] を取り外します。

取付金具アセンブリ [2] を矢印の付いたレギュレーターポートから取り外します。

 注: レギュレータポートのマークは、この図とは異なる場合があります。

プラグ [1] を矢印の付いたレギュレーターポートに取り付けます。

取付金具アセンブリ [2] を開いたレギュレータポートに取り付けます。

5

延長チューブアセンブリ [2] を取り付ける方法:

  • Red-Iシャフトの O リング [1] とアセンブリ [2] にグリースを塗布します。
  • シャフト [1] を延長チューブアセンブリ [2] に取り付けます。
  • アセンブリ [2]を TSC アダプターに通します。

 注: スプリングがアダプター内にあることを確認してください。

  • アセンブリ [2] を反時計回りに回して締めます。1"(25 mm)の深さのソケット [3] を使用します。
  • アセンブリ [2] を 35 ft-lb (47.4 Nm)のトルクで締めます。
  • スピンドルロック工具を取り外します。
  • ダイヤルインジケータを使用して、シャフト [2] の合計指示ランアウト(TIR)を測定します。

 注: TIR は 0.0001"(0.025 mm)未満である必要があります。TIR が0.001 "(0.025mm)以上ある場合は、Haas サービスにご連絡ください。

TSC アダプターの表面にある石を使用します。

6

これらの部品を TSC アダプターに取りつけます。

  • 交換用ベアリングレス TSC ユニオン [1]
  • 4 本の 10-32 x 3/4" 六角穴付きボルト(SHCS)[2]

これらの部品を交換用ベアリングレス TSC ユニオン [1] に取り付けます。

  • 高圧編組ホース [3]
  • 20 フィート(6096 mm)1/4" の灰色のチューブ [4]
  • 5 フィート(1524 mm)1/4" の灰色のチューブ [5]
  • 3/8" の黒色ホース [6] 用クランプ
  • 3/8" の黒色ホース [7]

CHC - TSC - 300 および 1K PSA - テスト

1

このコードは MDI モードで操作します。

M59 P1148 ;

G04 P5.0 ;

M69 P1148 ;

G04 P2.0 ;

M99 ;

P1148 は、 インラインスピンドル用です。

HS 機械の場合は、 P1148ではなく P1124 を使用します。

ベルト駆動スピンドルの場合は、 P1148ではなく P1120  を使用します。

機械にベアリングレス TSC ユニオンがある場合、7 秒間隔で上下します。TSC上下の動きは小さいです。

この図は、40 テーパー [1]、40 テーパー(CALM)[2]、および50 テーパー [3] の機械の上下の動きを示しています。

2

TSCツールホルダー [1] をスピンドルに置きます。[AUX CLNT] を押して TSC を開始します。

正しい操作は次のとおりです:

  1. クーラントは、TSC ツールホルダーから正常に流れます。
  2. 真空発生器ホース [2] から数滴が流れます。

[RESET] を押します。

NGC - TSC - 300 および 1K PSI - テスト

1

このコードは MDI で操作します。

M59 P26 ;

G04 P5.0 ;

M69 P26 ;

G04 P2.0 ;

M99 ;

P26 は、 インラインスピンドル用です。

ベルト駆動スピンドルの場合は、 P26ではなく P35  を使用します。

ベアリングレス TSC ユニオンは、7 秒間隔で上下します。上下の動きは小さいです。

この図は、40 テーパー [1]、40 テーパー(CALM)[2]、および50 テーパー [3] の機械の上下の動きを示しています。

2

TSCツールホルダー [1] をスピンドルに置きます。[AUX CLNT] を押して TSC を開始します。

正しい操作は次のとおりです:

  1. クーラントは、TSC ツールホルダーから正常に流れます。
  2. 真空発生器ホース [2] から数滴が流れます。

[RESET]を押します。