MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC - AD0069

Início da Assistência Procedimento como fazer 50-atarraxamento-correia-movimentação-TSC pronto-União de TSC bearingless-recolocação-VMC-AD0069
Recently Updated Last updated: 08/08/2025

50-Taper-correia-Drive-TSC Ready -União TSC bearingless-substituição-VMC


AD0069

Revisão A - 07/2025

50-atarraxamento-correia-movimentação-TSC pronto-União de TSC bearingless-recolocação-VMC-AD0069

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Parts Required 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC (10 passos) 5. Shim TSC Shaft (3 passos) 6. CHC - TSC - 300 and 1K PSA - Test (2 passos) 7. NGC - TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 passos) Back to Top

Introduction

União TSC sem rolamento [1]

Uniões sem rolamento TSC instaladas de fábrica para os sistemas 300, 1000, e 1K psi montadas com reguladores de 85 psi. O selo interno do pistão nestas uniões é configurado diferentemente. O sistema de 300 psi tem a força de um regulador de 35 psi e o sistema 1000/1K psi tem a força de um regulador de 85 psi. A União de substituição é fornecido com um regulador de 35 psi. Ele pode ser configurado para fornecer o 85 PSI necessários para os sistemas 1000/1K psi, como mostrado neste procedimento.

Realize este procedimento para estas TSC configurações:

  • TSC 300 psi
  • TSC 1000 psi (esta configuração tem o carrinho de bomba de refrigerante.)
  • TSC 1K psi

 Nota: As imagens neste documento mostram TSC 1000 e 1K psi.

Requisitos da máquina:

  • Versão de software 100.22.000.1000 ou superior

Parts Required

93-2129 QTY: 1

UNIÃO DO LÍQUIDO REFRIGERANTE, CONJUNTO BEARINGLESS 50 ATARRAXAMENTO 300/1000 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA

Tools Required

  • Ferramenta do fechamento do spindle (T-2080)
  • Red-ILubrificante
  • Indicador de discagem (que pode medir 0,0001") com base magnética

50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC

1

Prima [POWER OFF].

Defina o circuito principal do travão para a posição OFF . Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.

 Perigo: Se a luz indicadora de tensão do o vector drive estiver ligada, não toque nos componentes elétricos. A alta tensão no armário de controle pode matá-lo. Aguarde o LED indicador de tensão no vector drive para sair completamente.

Feche a válvula de ar principal. Puxe o anel na válvula de sangria no coletor de ar. Aguarde até que toda a pressão do ar seja liberada.

Olhe o calibre de pressão múltiplo. Certifique-se de que a pressão do ar é 0 psi.

Retire as tampas da cabeça do veio.

Instale a ferramenta de bloqueio do spindle (T-2080) no veio.

2

Remova e registre a localização destas peças a partir da união TSC sem rolamento [6]:

  • mangueira trançada de alta pressão [1]
  • Tubo cinzento 20' (6096 mm) 1/4" [2]
  • Tubo cinzento de 5' (1524 mm) 1/4" [3]
  • braçadeira para 3/8" mangueira preta [4]
  • 3/8" mangueira preta [5]

Retire estas peças do TSC adaptador:

  • (4) 10-32 x 3/4” parafusos do tampão da Soquete-cabeça (SHCS) [7]
  • união TSC sem rolamento [6]

3

Use uma tomada de profundidade de 1" [1] para afrouxar a montagem do manga de extensão. Gire a montagem no sentido horário para afrouxar.

Retire a montagem do manga de extensão [2]. Gire a montagem no sentido horário para afrouxar.

Retire o veio [3] para a montagem do manga de extensão. Gire o veio no sentido horário para afrouxar.

4

Execute esta etapa somente para TSC 1000 ou 1K psi para contornar o regulador 35 psi.

Encontre a união TSC sem rolamento de substituição [A].

Retire a ficha do regulador [1] da porta reguladora.

Retire a montagem de encaixe [2] da porta do regulador com uma seta.

 Nota: A marca na porta do regulador pode ser diferente desta ilustração.

Instale o plugue [1] na porta do regulador com uma seta.

Instale o conjunto de montagem [2] na porta do regulador aberto.

5

Para instalar o conjunto do manga de extensão [2]:

  • Aplique a massa lubrificante Red-I no anel de vedação do eixo [1] e à montagem [2].
  • Monte o veio [1] no conjunto do manga de extensão [2].
  • Coloque a montagem [2] através do adaptador TSC.

 Nota: Certifique-se de que a mola está no adaptador.

  • Gire a montagem [2] para a esquerda para apertá-la. Use o soquete profundo de 1” (25 mm) [3].
  • Torque do conjunto [2] para 35 ft-lb (47,4 nm).
  • Retire a ferramenta de bloqueio do fuso.

Use uma pedra na superfície do adaptador TSC.

6

Use o comparador para medir a excentricidade axial [1] e a excentricidade radial [2] do eixo. 

O erro deve ser menor que 0,001" (0,025 mm). Se o TIR é mais do que 0,001" (0,025 mm), coloque um calço no eixo. Consulte o eixo TSC da lâmina abaixo. 

7

Instale estas peças no adaptador TSC:

  • substituição da união TSC sem rolamento [1]
  • (4) 10-32 x 3/4" parafusos do tampão (SHCS) [2]

Instale estas peças na união TSC sem rolamento de substituição [1]:

  • mangueira trançada de alta pressão [3]
  • Tubo cinzento 20' (6096 mm) 1/4" [4]
  • Tubo cinzento 5' (1524 mm) 1/4" [5]
  • Braçadeira para mangueira preta de 3/8" [6]
  • Mangueira preta de 3/8" [7]

Shim TSC Shaft

1

Meça a excentricidade radial e marque o ponto alto com uma caneta [1].

2

Afrouxe o eixo de TSC bastante para criar uma abertura entre o eixo de TSC e o eixo do motor. 

Se o runout radial é do que .0015 ' ' use. 0005 ' ' Shim estoque.

Se o runout radial for maior que .0015 ' ' use. 001 ' ' Shim estoque.

Insira a lâmina [2] no local marcado [1] e torque do spindle TSC para 35 ft-lb. Aparar afastado o excesso de estoque de lâmina.

3

Após a laminagem, meça a excentricidade axial [1].  Não deve exceder. 0005 ' '. Medir a excentricidade radial [2].  Não deve exceder. 0005 ' '.

Se o escoamento do eixo não puder ser corrigido com os calços, contacte o serviço Haas.

CHC - TSC - 300 and 1K PSA - Test

1

Opere este código no modo MDI.

; M59 P1148 ; %

G04 P 5.0;

M69 P1148;

G04 P 2.0;

M99;/$ $ $

P1148 é para spindles inline.

Para máquinasHS, use  P1124 e não  P1148.

Para spindles de acionamento por correia de transmissão, use P1120 e não P1148.

Se a máquina tem uma união TSC sem rolamentos, move-se para cima e para baixo em intervalos de 7 segundos. O movimento para cima e para baixo é pequeno.

A ilustração mostra os movimentos para cima e para baixo para cone 40 [1], cone ISO40 (CALM) [2], e cone 50 [3] máquinas.

2

Coloque um TSC suporte da ferramenta [1] no spindle. Prima [AUX CLNT] para iniciar o TSC.

A operação correta é a seguinte:

  1. O líquido de refrigeração flui corretamente do TSC suporte da ferramenta.
  2. Algumas gotas fluem da mangueira do vácuo-gerador [2].

Prima [RESET].

NGC - TSC - 300 and 1K PSI - Test

1

Opere este código no modo MDI:

; M59 P26 ; %

G04 P 5.0;

M69 P26;

G04 P 2.0;

M99;/$ $ $

P26 é para spindles inline.

Para spindles de acionamento por correia de transmissão, use P35 e não P26.

A união TSC sem rolamento move-se para cima e para baixo em intervalos de 7 segundos. O movimento para cima e para baixo é pequeno.

A ilustração mostra os movimentos para cima e para baixo para cone 40 [1], cone ISO40 (CALM) [2], e cone 50 [3] máquinas.

2

Coloque um TSC suporte da ferramenta [1] no spindle. Prima [AUX CLNT] para iniciar o TSC.

A operação correta é a seguinte:

  1. O líquido de refrigeração flui corretamente do TSC suporte da ferramenta.
  2. Algumas gotas fluem da mangueira do vácuo-gerador [2].

Prima [RESET].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.