MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC - AD0069

Service Home Instructieprocedure SK-50-riem-aandrijving-TSC Ready-Draagloos TSC Union-vervanging-VMC-AD0069
Recently Updated Last updated: 08/08/2025

SK-50-riem-aandrijving-TSC Ready -Draagloze TSC Union-vervanging-VMC


AD0069

Revisie A - 07/2025

SK-50-riem-aandrijving-TSC Ready-Draagloos TSC Union-vervanging-VMC-AD0069

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Parts Required 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC (10 stappen) 5. Shim TSC Shaft (3 stappen) 6. CHC - TSC - 300 and 1K PSA - Test (2 stappen) 7. NGC - TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 stappen) Back to Top

Introduction

TSC vrijlooplager  [1]

Voorgeïnstaleerde vrijlooplagers TSC voor zowel 300, 1000 en 1K psi systemen worden geassembleerd met 85 psi regelgevers. De interne zuigerafdichting op deze vakbonden is verschillend geconfigureerd. Het 300 psi-systeem heeft de kracht van een 35 psi-regulator en het 1000/1K psi-systeem heeft de kracht van een 85 psi-regulator. De vervangende Unie wordt geleverd met een 35 psi-regulator. Het kan worden geconfigureerd voor het leveren van de 85 PSI die nodig zijn voor de 1000/1K psi systemen zoals aangegeven in deze procedure.

Voer deze procedure uit voor deze TSC configuraties:

  • TSC 300 psi
  • TSC 1000 psi (deze configuratie heeft de koelmiddel-Pompwagen.)
  • TSC 1K psi

 Opmerking: De afbeeldingen in dit document tonen TSC 1000 en 1K psi.

Machinevereisten:

  • Softwareversie 100.22.000.1000 of hoger

Parts Required

93-2129 AANTAL: 1

KOELMIDDEL UNIE, DRAAGLOZE ASSEMBLAGE 50 TAPER 300/1000 PSI

Tools Required

  • Spindel vergrendeling gereedschap (T-2080)
  • Red-I Vet
  • Dial indicator (die 0,0001 kan meten") met magnetische voet

50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC

1

Druk op [POWER OFF].

 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.

 Gevaar: Raak de elektrische componenten niet aan als het lampje van de vectoraandrijving voltage brandt. De hoge spanning in de schakelkast kan je doden. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.

Sluit de primaire LUCHTKLEP. Trek de ring op de Ontluchtingsklep in de lucht variëteit. Wacht tot alle luchtdruk is losgelaten.

Kijk naar de veelvuldige manometer. Zorg ervoor dat de luchtdruk 0 psi is.

Verwijder de hoofddeksels van de spil.

Installeer het spindel vergrendeling gereedschap (T-2080) op de spil.

2

Verwijder en noteer de locatie van deze delen van de TSC vrijlooplager [6]:

  • Hogedruk-gevlochten slang [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" grijze buis [2]
  • 5' (1524 mm) 1/4" grijze buis [3]
  • klem voor de 3/8" zwarte slang [4]
  • 3/8" zwarte slang [5]

Verwijder deze onderdelen uit de TSC adapter:

  • (4) 10-32 x 3/4" inbusbouten (SHC'S) [7]
  • TSC vrijlooplager [6]

3

Gebruik een 1" diepe socket [1] om de telescopische buis los te maken. Draai de montage rechtsom om deze los te maken.

Verwijder de verlengbuis [2]. Draai de montage rechtsom om deze los te maken.

Verwijder de as [3] voor de verlengbuis. Draai de as rechtsom om deze los te maken.

4

Voer deze stap alleen uit voor TSC 1000 of 1K psi om de 35 psi-regulator te omzeilen.

Zoek de vervangende TSC vrijlooplager [A].

Verwijder de regulator-stekker [1] uit de regulator-poort.

Verwijder de montage montage [2] van de regulator-poort met een pijl.

 Opmerking: De markering op de poort van de regelgever kan afwijken van deze afbeelding.

Installeer de stekker [1] in de regulator-poort met een pijl.

Installeer de montage montage [2] in de open regulator-poort.

5

De verlengbuis monteren [2]:

  • Breng Red-I vet aan op de o-ring van de as [1] en aan de montage [2].
  • Monteer de as [1] op de verlengbuis [2].
  • Plaats de montage [2] door de TSC adapter.

 Opmerking: Zorg ervoor dat de veer in de adapter zit.

  • Draai de montage [2] linksom om deze aan te spannen. Gebruik de 1" (25 mm) diepe aansluiting [3].
  • Koppel de montage [2] tot 35 ft-lb (47,4 nm).
  • Verwijder het spindel vergrendeling gereedschap.

Gebruik een steen op het oppervlak van de TSC adapter.

6

Gebruik de klokindicator om de axiale slingering [1] en radiale slingering [2] van de as te meten. 

De foutmarge moet kleiner zijn dan 0.001" (0.025 mm). Als de TIR is meer dan 0,001" (0,025 mm), vul de as. Zie vulplaatje TSC-as hieronder. 

7

Installeer deze onderdelen op de TSC adapter:

  • vervanging TSC vrijlooplager [1]
  • (4) 10-32 x 3/4" inbusbouten (SHCS) [2]

Monteer deze onderdelen op de TSC vrijlooplager [1]:

  • Hogedruk-gevlochten slang [3]
  • 20' (6096 mm) 1/4" grijze buis [4]
  • 5' (1524 mm) 1/4" grijze buis [5]
  • klem voor de 3/8" zwarte slang [6]
  • 3/8" zwarte slang [7]

Shim TSC Shaft

1

Meet radiale slingering en markeer de hoge plek met een pen [1].

2

Draai de TSC-as voldoende los om een spleet tussen de TSC-as en de motoras te creëren.

Als de radiale uitloop is dan .0015 ' ' gebruik. 0005 ' ' Shim voorraad.

Als de radiale uitloop groter is dan .0015 ' ' use. 001 ' ' Shim voorraad.

Plaats het vulplaatje [2] op de gemarkeerde locatie [1] en koppel de TSC-as aan 35 ft-lb. Trim weg de overtollige Shim voorraad.

3

Meet na het shimmen de axiale slingering [1].  Het mag niet groter zijn dan. 0005. Radiale slingering meten [2].  Het mag niet groter zijn dan. 0005.

Als asafvoer niet kan worden gecorrigeerd met shims neem dan contact op met Haas service.

CHC - TSC - 300 and 1K PSA - Test

1

Gebruik deze code in MDI-modus:

M59 P1148 ;

G04 P 5.0;

M69 P1148;

G04 P 2.0;

M99;/€ € €

P1148 is voor inline spillen.

Gebruik voor HS-machines P1124 en niet P1148.

Gebruik voor spillen met riemaandrijving P1120 en niet P1148.

Als de machine een TSC vrijlooplager heeft, wordt deze met intervallen van 7 seconden omhoog en omlaag verplaatst. De omhoog en omlaag beweging is klein.

De afbeelding toont de op- en neergaande bewegingen voor 40-conus [1], 40-conus (CALM) [2] en 50-conus [3] machines.

2

Zet een TSC gereedschapshouder [1] in de spil. Druk op [AUX CLNT] om de TSC te starten.

De juiste werking is als volgt:

  1. Koelmiddel stroomt correct van de TSC gereedschapshouder.
  2. Een paar druppels vloeien uit de vacuümgenerator slang [2].

Druk op [RESET].

NGC - TSC - 300 and 1K PSI - Test

1

Gebruik deze code in MDI-modus:

M59 P26 ;

G04 P 5.0;

M69 P26;

G04 P 2.0;

M99;/€ € €

P26 is voor inline spillen.

Gebruik voor spillen met riemaandrijving P35 en niet P26.

De vrijlooplager TSC beweegt op en neer met intervallen van 7 seconden. De omhoog en omlaag beweging is klein.

De afbeelding toont de op- en neergaande bewegingen voor 40-conus [1], 40-conus (CALM) [2] en 50-conus [3] machines.

2

Zet een TSC gereedschapshouder [1] in de spil. Druk op [AUX CLNT] om de TSC te starten.

De juiste werking is als volgt:

  1. Koelmiddel stroomt correct van de TSC gereedschapshouder.
  2. Een paar druppels vloeien uit de vacuümgenerator slang [2].

Druk op [RESET].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.