MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Kézi eszterga
      • Függőleges fűrész
      • Gérvágó fűrész
    • Zsebgépek
      Zsebgépek
      Zsebgépek View All
      • Zsebgépek
      • Zsebmaró
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC - AD0069

Szerviz kezdőlap Eljárási mód 50-Taper-Belt-meghajtó-TSC Ready-Bearingless TSC Unió-helyettesítés-VMC-AD0069
Recently Updated Last updated: 12/15/2022

50-Taper-Belt-meghajtó-TSC Ready -Bearingless TSC Unió-helyettesítés-VMC


AD0069

Az alábbiak szerint készült gépekre vonatkozik: Január, 2013

50-Taper-Belt-meghajtó-TSC Ready-Bearingless TSC Unió-helyettesítés-VMC-AD0069

- Ugrás a következő részhez - 1. Bevezetés 2. Szükséges alkatrészek 3. Szükséges eszközök 4. 50-Taper-Belt-meghajtó-TSC Ready-Bearingless TSC Unió-helyettesítés-VMC (6 lépések) 5. CHC-TSC-300 és 1K PSA-teszt (2 lépések) 6. NGC-TSC-300 és 1K PSI-teszt (2 lépések) Back to Top

Bevezetés

A bearingless TSC Unió 1

Gyárilag telepített bearingless TSC szakszervezetek mind 300, 1000, és 1K PSI rendszerek össze 85 PSI szabályozók. A belső dugattyú pecsétje ezeken a szakszervezetekhez másképpen van konfigurálva. A 300 PSI rendszer az erő a 35 PSI szabályozó és az 1000/1K PSI rendszer ereje egy 85 PSI szabályozó. A helyettesítő Unió hajók egy 35 PSI szabályozó. Be lehet állítani, hogy a 85 PSI szükséges az 1000/1K PSI rendszerek, amint azt ebben az eljárásban.

Végezze el ezt az eljárást az alábbi TSC Konfigurációk:

  • TSC 300 PSI
  • TSC 1000 PSI (ez a konfiguráció a hűtőfolyadék-szivattyú kosár.)
  • TSC 1K PSI

 Megjegyzés: A dokumentumban szereplő képek azt mutatják, TSC 1000 és 1K psi.

Gépigény:

  • Szoftverváltozat 100.22.000.1000 vagy újabb

Szükséges alkatrészek

93-2129 DB: 1

HŰTŐKÖZEG UNIÓ, BEARINGLESS KÖZGYŰLÉS 50 SZŰKÍTŐ 300/1000 PSI

Szükséges eszközök

  • Orsó zár szerszám (T-2080)
  • Red-I Zsír
  • Tárcsázásjelző (amit tud mér 0,0001") mágneses alappal

50-Taper-Belt-meghajtó-TSC Ready-Bearingless TSC Unió-helyettesítés-VMC

1

Nyomja meg a [POWER OFF] gombot.

Állítsa a fő áramkör-megszakítót a Ki Helyzetben. Zárja a fő áramkör-megszakítót. Használjon jóváhagyott biztonsági címkével ellátott zárolást.

 Veszély: Ha a vektor meghajtó feszültség jelzőfény világít, ne érintse meg az elektromos alkatrészeket. A nagyfeszültségű a kontroll szekrény lehet ölni. Várjon, amíg a vektort jelző LED teljesen le nem megy.

Csukja be az elsődleges légszelepet. Húzza ki a gyűrűt a kifutó szelepet a léggyűjtőben. Várjon, amíg a légnyomás felszabadul.

Nézd meg a sokrétű nyomásmérő. Győződjön meg arról, hogy a légnyomás 0 psi.

Vegyük ki az orsófejek fedelét.

Telepítse az orsó zár szerszám (T-2080)-ra a orsó.

2

Vegye ki és rögzítse az alkatrészek helyét a bearingless TSC szakszervezet [6]:

  • Nagynyomású fonott tömlő [1]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" szürke kémcső [2]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" szürke kémcső [3]
  • bilincs a 3/8" fekete tömlő [4]
  • 3/8" fekete tömlő [5]

Távolítsa el ezeket a részeket a TSC Adapter:

  • (4) 10-32 x 3/4" aljzat-fej sapka csavarok (SHCS) [7]
  • a bearingless TSC szakszervezet [6]

3

Használjon 1" csatlakozóaljzatot [1], hogy lazítsa meg a csőszerelvény Fordítsa a szerelvényt az óramutató járásával megegyező irányba, hogy lazítsa meg.

Távolítsa el a hosszabbítókábel-szerelvényt [2]. Fordítsa a szerelvényt az óramutató járásával megegyező irányba, hogy lazítsa meg.

Vegyük ki a csőszerelvény [3] tengelyt. Fordítsa a tengely óramutató járásával megegyező irányba, hogy lazítsa meg.

4

Csak akkor végezze el ezt a lépést, TSC 1000 vagy 1K PSI-hoz kitérő a 35 PSI szabályozó.

Keresse meg a csere bearingless TSC szakszervezet [A].

Távolítsuk el a szabályzó dugót [1] a szabályzó portról.

A szabályozó portról egy nyíllal távolítsa el a szerelőszerelvényt [2].

 Megjegyzés: A szabályozó porton lévő jelölés eltérhet az ábrán láthatótól.

Telepítse a dugót [1] a szabályozó portra egy nyíllal.

A szerelőszerelvényt [2] a nyitott szabályozó porthoz kell telepíteni.

5

A bővítménycső összeszerelése [2]:

  • Alkalmazni Red-I kenje meg a tengely o-gyűrűjét [1] és a szerelvényt [2].
  • Állítsuk össze a tengelyt [1] a csővégszerelvényre [2].
  • Helyezze a szerelvényt [2] a TSC Adapter.

 Megjegyzés: Győződj meg a tavasz van-ban adapter.

  • Fordítsa el a szerelvényt [2] az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy szigorítsa azt. Használja az 1-es" (25 mm) mély foglalat [3].
  • Forgatónyomaték a szerelvény [2] 35 Ft-LB (47,4 nm).
  • Távolítsa el a főorsó-zár eszközt.
  • A tárcsajelző segítségével mérjük meg az akna összes jelzett lefolyásához (TIR) [2].

 A hibának kevesebbnek kell lennie 0.001" (0.025 mm) értéknél. Ha a TIR több mint 0,001" (0,025 mm) forduljon Haas szervizhez.

Használjon követ a felszínen a TSC Adapter.

6

Telepítse ezeket a részeket a TSC Adapter:

  • csere bearingless TSC szakszervezet [1]
  • (4) 10-32 x 3/4" csatlakozófej-sapka csavarok (SHCS) [2]

Telepítse ezeket a részeket a repalcement bearingless TSC szakszervezet [1]:

  • Nagynyomású fonott tömlő [3]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" szürke kémcső [4]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" szürke kémcső [5]
  • bilincs a 3/8" fekete tömlő [6]
  • 3/8" fekete tömlő [7]

CHC-TSC-300 és 1K PSA-teszt

1

Működtesse az alábbi kódot MDI módban:

; M59 P1134 ; %

G04 P 5.0;

M69 P1148;

G04 P 2.0;

M99;/$ $ $

P1148 az inline orsók számára van.

A HS gépekhez használja a P1124-et és nem a P1148-at.

A szíjhajtású orsók esetében használja a P1120-at és nem a P1148-at.

Ha a gép egy bearingless TSC a 7 másodperces időközönként felfelé és lefelé mozog. A fel és le mozgás kicsi.

Az ábrán 40-Taper [1], 40-kúpos mozdulat és lefelé mozgások láthatók. (CALM) [2] és 50-Taper [3] gépeket.

2

Tegyen egy TSC [1]-t az orsóba. Nyomja [AUX CLNT] elindítani a TSC.

A helyes működés a következő:

  1. A hűtőközeg megfelelően áramlik a TSC szerszámtartóba.
  2. Néhány csepp áramlás a vákuum-generátor tömlőből [2].

Nyomja meg a [RESET] gombot.

NGC-TSC-300 és 1K PSI-teszt

1

Működtesse az alábbi kódot MDI módban:

; M59 P1134 ; %

G04 P 5.0;

M69 P26;

G04 P 2.0;

M99;/$ $ $

P26 az inline orsók számára van.

A szíjhajtású orsók esetében használja a P35-öt és nem a P26-ot.

A bearingless TSC a szakszervezet 7 másodperces időközönként felfelé és lefelé mozdul. A fel és le mozgás kicsi.

Az ábrán 40-Taper [1], 40-kúpos mozdulat és lefelé mozgások láthatók. (CALM) [2] és 50-Taper [3] gépeket.

2

Tegyen egy TSC [1]-t az orsóba. Nyomja [AUX CLNT] elindítani a TSC.

A helyes működés a következő:

  1. A hűtőközeg megfelelően áramlik a TSC szerszámtartóba.
  2. Néhány csepp áramlás a vákuum-generátor tömlőből [2].

Nyomja meg a [RESET] gombot.
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
Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.