MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      • Avtomatski nalagalni sistem za stružnico
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC - AD0069

Servisna domača stran Kako poteka postopek 50 konusov - jermenski pogon - TSC READY (izbirna možnost spremembe konfiguracije stroja, ki bo omogočila uvajanje sistema TSC Haas) - Brezležajna zveza za hlajenje skozi vreteno (TSC) - Zamenjava - VMC (vertikalni obdelovalni center) - AD0069
Recently Updated Last updated: 12/14/2022

50 konusov - jermenski pogon - TSC Ready (izbirna možnost spremembe konfiguracije stroja, ki bo omogočila uvajanje sistema TSC Haas) - Brezležajna zveza za hlajenje skozi vreteno (TSC) - Zamenjava - VMC (vertikalni obdelovalni center)


AD0069

Velja za stroje, izdelane iz: Januar, 2013

50 konusov - jermenski pogon - TSC READY (izbirna možnost spremembe konfiguracije stroja, ki bo omogočila uvajanje sistema TSC Haas) - Brezležajna zveza za hlajenje skozi vreteno (TSC) - Zamenjava - VMC (vertikalni obdelovalni center) - AD0069

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Zahtevani deli 3. Potrebna orodja 4. 50 konusov - jermenski pogon - TSC Ready (izbirna možnost spremembe konfiguracije stroja, ki bo omogočila uvajanje sistema TSC Haas) - Brezležajna zveza za hlajenje skozi vreteno (TSC) - Zamenjava - VMC (vertikalni obdelovalni center) (6 koraki) 5. CHC (klasično krmiljenje Haas) - TSC (hlajenje skozi vreteno) - 300 in 1K PSA (Primerjava izdelkov: PSA (avtomatizacija profesionalnih storitev / Professional Services Automation) - Preskus (2 koraki) 6. NGC (krmiljenje naslednje generacije) - TSC (hlajenje skozi vreteno) - 300 in 1K PSI - Preskus (2 koraki) Back to Top

Uvod

Brezležajna zveza za hlajenje skozi vreteno, TSC  [1]

Tovarniško nameščene brezležajne zveze za hlajenje skozi vreteno, TSC za sisteme 300, 1000 in 1K psi so opremljene z regulatorji 85 psi. Notranje tesnilo bata na teh zvezah je drugače konfigurirano. Sistem 300 psi ima silo regulatorja 35 psi, sistem 1000/1K psi ima regulator 85 psi. Pri zamenjavi zveze delov se dostavlja regulator s silo 35 psi. Lahko se konfigurira tako, da zagotavlja silo 85 PSI, ki se zahteva za sisteme 1000/1K psi, kot je prikazano v tem postopku.

Ta postopek izvedite za naslednje TSC konfiguracije:

  • TSC 300 psi
  • TSC 1000 psi (Ta konfiguracija ima voziček črpalke za hladilno tekočino.)
  • TSC 1K psi

 Opomba: Slike v tem dokumentu prikazujejo TSC 1000 in 1K psi.

Strojne zahteve:

  • Različica programske opreme 100.22.000.1000 ali novejša

Zahtevani deli

93-2129 QTY: 1

SPOJ CEVI ZA HLAJENJE, BREZLEŽAJNI SKLOP, 50 KONUSOV, 300/1000 PSI

Potrebna orodja

  • Orodje za zaklepanje vretena (T-2080)
  • Red-IMast
  • Številčnica (ki lahko meri 0,0001") z magnetno osnovo

50 konusov - jermenski pogon - TSC Ready (izbirna možnost spremembe konfiguracije stroja, ki bo omogočila uvajanje sistema TSC Haas) - Brezležajna zveza za hlajenje skozi vreteno (TSC) - Zamenjava - VMC (vertikalni obdelovalni center)

1

Pritisnite[POWER OFF].

Glavno stikalo nastavite na položaj IZKLOP . Zaklenite glavni odklopnik. Uporabite odobreno ključavnico z odobreno varnostno nalepko.

 Nevarnost: Če je luč indikatorja napetosti vector drive vključa, se električnih komponent ne dotikajte. Visoka napetost v krmilni omarici vas lahko ubije. Počakajte, da se indikator napetosti na vektorskem pogonu popolnoma ugasne.

Zaprite primarni zračni ventil. Potegnite obroč na ventilu za odzračevanje v razdelilniku zraka. Počakajte, dokler se ne sprosti ves zračni tlak.

Poglejte manometer tlaka v razdelilniku. Prepričajte se, da je zračni tlak 0 psi.

Odstranite pokrov glave vretena.

Namestite orodje za zaklepanje vretena (T-2080) na vreteno.

2

Odstranite te dele iz brezležajne zveze za hlajenje skozi vreteno, TSC [6] in si zapišite njihovo lokacijo:

  • visokotlačna pletena cev [1]
  • siva cev 20' (6096 mm) 1/4" [2]
  • siva cev 5' (1524 mm) 1/4" [3]
  • objemka za črno cev 3/8" [4]
  • črna cev 3/8" [5]

Odstranite te dele iz TSC adapterja:

  • Štirje (4) vijaki z valjasto glavo s šestrobno odprtino (SHCS) 10-32 x 3/4"[7]
  • brezležajna zveza za hlajenje skozi vreteno, TSC [6]

3

Uporabite 1" globok nasadni ključ [1], da razrahljate sklop cevnega podaljška. Sklop obrnite sourno, da ga razrahljate.

Odstranite sklop cevnega podaljška [2]. Sklop obrnite sourno, da ga razrahljate.

Odstranite gred [3] za sklop cevnega podaljška. Gred obrnite sourno, da jo razrahljate.

4

Ta korak izvedite samo za TSC 1000 ali 1K psi, da naredite obvod regulatorja 35 psi.

Poiščite zamenjavo za brezležajno zvezo za hlajenje skozi vreteno, TSC [A].

Odstranite navojni čep regulatorja [1] iz čelne odprtine regulatorja.

Odstranite montažni sklop [2] iz čelne odprtine regulatorja, označene s puščico.

 Opomba: Oznaka na čelni odprtini regulatorja se lahko razlikuje od te slike.

Namestite navojni čep [1] v čelno odprtino regulatorja, označeno s puščico.

Namestite montažni sklop [2] v odprto čelno odprtino regulatorja.

5

Za namestitev sklopa cevnega podaljška [2]:

  • Nanesite mazalno mast Red-I na tesnilni obroč gredi [1] in na sklop [2].
  • Montirajte gred [1] na sklop cevnega podaljška [2].
  • Sklop [2] postavite s pomočjo adapterja TSC.

 Opomba: Preverite in zagotovite, da je vzmet v adapterju.

  • Obrnite sklop [2] protiurno, da ga pritegnete. Uporabite nasadni ključ globok 1" (25 mm) [3].
  • Z navornim ključem privijte sklop [2] z momentom privijanja 35 ft-lb (sila zategovanja 47,4 Nm).
  • Odstranite orodje za zaklepanje vretena.
  • Uporabite številčnico, da izberete skupno navedeno iztekanje (TIR) za gred [2].

 Opomba: Napaka TIR mora biti manjša od 0,001" (0,025 mm). Če je nenatančnost, TIR več kot 0,001" (0,025 mm), se obrnite na Haasovo službo.

Uporabite kamen na površini adapterja TSC.

6

Te dele namestite na adapter TSC:

  • nadomestna brezležajna zveza za hlajenje skozi vreteno, TSC [1]
  • Štirje (4) vijaki z valjasto glavo s šestrobno odprtino (SHCS) 10-32 x 3/4" [2]

Te dele namestite na nadomestno brezležajno zvezo za hlajenje skozi vreteno, TSC [1]:

  • visokotlačna pletena cev [3]
  • siva cev 20' (6096 mm) 1/4" [4]
  • siva cev 5' (1524 mm) 1/4" [5]
  • objemka za črno cev 3/8" [6]
  • črna cev 3/8" [7]

CHC (klasično krmiljenje Haas) - TSC (hlajenje skozi vreteno) - 300 in 1K PSA (Primerjava izdelkov: PSA (avtomatizacija profesionalnih storitev / Professional Services Automation) - Preskus

1

Upravljajte to kodo v načinu MDI:

M59 P1148 ;

G04 P5.0 ;

M69 P1148 ;

G04 P2.0 ;

M99 ;

P1148 je za notranja vretena.

ZaHS stroje uporabiteP1124 in ne P1148.

Za vretena s pogonom na jermen, uporabite P1120 in P1148.

Če ima stroj brezležajno zvezo za hlajenje skozi vreteno, TSC, se premika gor in dol v intervalih 7 sekund. Gibanje navzgor in navzdol je majhno.

Na sliki so prikazani premiki navzgor in navzdol za stroje s 40 konusov [1], 40 konusov (CALM) [2] in 50 konusov [3].

2

Vstavite držalo za orodje TSC [1] v vreteno. Pritisnite [AUX CLNT], da zaženete funkcijo TSC.

Pravilno delovanje je naslednje:

  1. Hladilna tekočina pravilno teče iz držala za orodje TSC.
  2. Nekaj kapljic izteče iz cevi vakuumskega generatorja [2].

Pritisnite[RESET].

NGC (krmiljenje naslednje generacije) - TSC (hlajenje skozi vreteno) - 300 in 1K PSI - Preskus

1

Upravljajte to kodo s funkcijo MDI:

M59 P26 ;

G04 P5.0 ;

M69 P26 ;

G04 P2.0 ;

M99 ;

P26 je za notranja vretena.

Za vretena s pogonom na jermen, uporabite P35 in ne P26.

Brezležajna zveza za hlajenje skozi vreteno, TSC se premika gor in dol v intervalih 7 sekund. Gibanje navzgor in navzdol je majhno.

Na sliki so prikazani premiki navzgor in navzdol za stroje s 40 konusov [1], 40 konusov (CALM) [2] in 50 konusov [3].

2

Vstavite držalo za orodje TSC [1] v vreteno. Pritisnite [AUX CLNT], da zaženete funkcijo TSC.

Pravilno delovanje je naslednje:

  1. Hladilna tekočina pravilno teče iz držala za orodje TSC.
  2. Nekaj kapljic izteče iz cevi vakuumskega generatorja [2].

Pritisnite [RESET].
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.