50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC - AD0069

服务主页 方法程序 50-锥度 - 皮带驱动 - TSC 就绪 - 无轴承 TSC 单元 - 更换 - VMC - AD0069
Recently Updated Last updated: 08/08/2025

50-锥度 - 皮带驱动 - TSC 就绪 - 无轴承 TSC 接头 - 更换 - VMC


AD0069

版本 A - 2025 年 7 月

50-锥度 - 皮带驱动 - TSC 就绪 - 无轴承 TSC 单元 - 更换 - VMC - AD0069

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Parts Required 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC (10 步骤) 5. Shim TSC Shaft (3 步骤) 6. CHC - TSC - 300 and 1K PSA - Test (2 步骤) 7. NGC - TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 步骤) Back to Top

Introduction

无轴承 TSC 单元 [1]

对于 300、1000 和 1K psi 系统,出厂时已安装的无轴承 TSC 单元均装配有 85 psi 稳压器。这些接头上的内部活塞密封件配置不同。300 psi 系统具有 35 psi 稳压器的力,1000/1K psi 系统具有 85 psi 稳压器的力。更换单元附带 35 psi 调节器。可以将其配置为提供 1000/1K psi 系统所需的 85 PSI,如本步骤所示。

请对以下 TSC 配置执行此过程:

  • TSC 300 psi
  • TSC 1000 psi(此配置具有冷却液泵车。)
  • TSC 1K psi

 注意: 本文档中的图像显示 TSC 1000 和 1K psi。

机器要求:

  • 软件版本 100.22.000.1000 或更高版本

Parts Required

93-2129 数量:1

冷却旋转单元,轴承 50 锥度 300/1000 PSI

Tools Required

  • 主轴锁工具 (T-2080)
  • Red-I 油脂
  • 百分表(可测量 0.0001"),带磁力座

50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC

1

推 [POWER OFF] (关电)。

将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

 危险: 如果矢量驱动电压指示灯亮起,请勿触摸电气部件。控制柜中的高电压有致命危险。等待矢量驱动器上的电压指示灯完全关闭。

关闭主空气阀。拉动空气歧管中排气阀上的环。等待,直到所有气压释放。

查看歧管压力表。确保气压为 0 psi。

拆下主轴头盖。

将主轴锁工具 (T-2080) 安装到主轴上。

2

从无轴承 TSC 单元 [6] 上拆下并记录这些零件的位置:

  • 高压编织软管 [1]
  • 20 英尺(6096 毫米)长、管径 1/4 英寸的灰色软管 [2]
  • 5 英尺(1524 毫米)长、管径 1/4 英寸的灰色软管 [3]
  • 3/8" 黑色软管夹具 [4]
  • 3/8" 黑色软管 [5]

从 TSC 适配器上卸下这些零件:

  • (4) 10-32 x 3/4 英寸插座头盖螺钉 (SHCS) [7]
  • 无轴承 TSC 单元 [6]

3

使用 1 英寸深插座 [1] 以松开延长管道组件。顺时针转动组件以松开组件。

拆下延长管组件 [2]。顺时针转动组件以松开组件。

拆下延长管组件的轴 [3]。顺时针转动轴以松开轴。

4

仅对 TSC 1000 或 1K psi 执行此步骤,以绕过 35 psi 调节器。

找到更换的无轴承 TSC 单元 [A]。

从稳压器端口上拆下调节器插头 [1]。

用箭头从调节器端口上拆下管接头组件 [2]。

注意:稳压器端口上的标记可能与此图所示不同。

用箭头将插头 [1] 安装到调节器端口中。

将接头组件 [2] 安装到打开的稳压器端口中。

5

要安装扩展管组件 [2]:

  • 将 Red-I 润滑脂涂抹到轴 [1] 的 O 型环和组件 [2] 上。
  • 将轴 [1] 组装到延长管组件 [2]。
  • 将组件 [2] 穿过 TSC 适配器。

注意:确保弹簧位于适配器中。

  • 逆时针转动组件 [2] 以将其拧紧。使用 1 英寸(25 毫米)深插座 [3]。
  • 对组件 [2] 施加 35 ft-lb (47.4 Nm) 的扭矩。
  • 拆下主轴锁工具。

在 TSC 适配器表面用磨石打磨。

6

使用百分表测量轴的轴向跳动 【1】 和径向跳动 【2】。 

 注意: TIR 必须小于 0.001" (0.025 mm)。如果 TIR 大于 0.001 英寸(0.025 毫米),则给轴加上垫片。请参阅下面的垫片 TSC 轴。 

7

在 TSC 适配器上安装这些零件:

  • 更换无轴承 TSC 单元 [1]
  • (4) 10-32 x 3/4 英寸插座头盖螺钉 (SHCS) [2]

将这些零件安装在更换的无轴承 TSC 单元 [1] 上:

  • 高压编织软管 [3]
  • 20 英尺(6096 毫米)长、管径 1/4 英寸的灰色软管 [4]
  • 5 英尺(1524 毫米)长、管径 1/4 英寸的灰色软管 [5]
  • 3/8 英寸黑色软管夹具 [6]
  • 3/8 英寸黑色软管 [7]

Shim TSC Shaft

1

测量径向跳动,用笔 【1】 标记高点。

2

松开 TSC 轴,在 TSC 轴和电机轴之间形成间隙。

如果径向偏摆小于 0.0015'',则使用 0.0005'' 的垫片。

如果径向偏摆大于 0.0015'',则使用 0.001'' 的垫片。

将垫片 [2] 插入标记位置 [1],并对 TSC 轴施加 35 ft-lb 的扭矩。移走多余的垫片。

3

垫片后,测量轴向跳动 【1】。 不能超过 0.0005"。测量径向跳动 [2]。 不能超过 0.0005"。

如果无法通过垫片校正联接轴跳动,请与 Haas 维修部门联系。

CHC - TSC - 300 and 1K PSA - Test

1

在MDI模式中运行此代码:

M59 P1148 ;

G04 P5.0 ;

M69 P1148 ;

G04 P2.0 ;

M99 ;

P1148 用于内联主轴。

对于 HS 机床,请使用 P1124 而非 P1148。

对于皮带驱动主轴,请使用 P1120 而非 P1148。

如果机床有无轴承 TSC 单元,将以 7 秒的间隔上下移动。向上和向下运动很小。

该图显示了 40 锥度 [1]、40 锥度 (CALM) [2] 和 50 锥度 [3] 机床的上下移动。

2

在主轴中放置一个 TSC 刀座 [1]。按 [AUX CLNT] 启动 TSC。

正确操作如下:

  1. 冷却液从 TSC 刀座正确流出。
  2. 真空发生器软管 [2] 流出几滴。

按 [RESET]。

NGC - TSC - 300 and 1K PSI - Test

1

在 MDI 中运行此代码:

M59 P26 ;

G04 P5.0 ;

M69 P26 ;

G04 P2.0 ;

M99 ;

P26 用于内联主轴。

对于皮带驱动的主轴,请使用 P35 而非 P26。

无轴承 TSC 单元以 7 秒的间隔上下移动。向上和向下运动很小。

该图显示了 40 锥度 [1]、40 锥度 (CALM) [2] 和 50 锥度 [3] 机床的上下移动。

2

在主轴中放置一个 TSC 刀座 [1]。按 [AUX CLNT] 启动 TSC。

正确操作如下:

  1. 冷却液从 TSC 刀座正确流出。
  2. 真空发生器软管 [2] 流出几滴。

按 [RESET]。