50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC - AD0069

서비스 홈 방법 절차 50 테이퍼 - 벨트 구동 - TSC Ready - 베어링리스 TSC 유니언 - 교체 - VMC - AD0069
Recently Updated Last updated: 08/08/2025

50 테이퍼 - 벨트 구동 - TSC Ready - 베어링리스 TSC 유니언 - 교체 - VMC


AD0069

개정판 A - 2025년 7월

50 테이퍼 - 벨트 구동 - TSC Ready - 베어링리스 TSC 유니언 - 교체 - VMC - AD0069

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Parts Required 3. Tools Required 4. 50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC (10 단계) 5. Shim TSC Shaft (3 단계) 6. CHC - TSC - 300 and 1K PSA - Test (2 단계) 7. NGC - TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 단계) Back to Top

Introduction

베어링리스 TSC 유니언 [1]

300, 1000 및 1K psi 시스템용 공장 설치 베어링리스 TSC 유니언은 85psi 레귤레이터로 조립됩니다. 이러한 유니언의 내부 피스톤 씰은 다르게 구성됩니다. 300psi 시스템은 35psi 레귤레이터의 힘을 가지며 1000/1Kpsi 시스템은 85psi 레귤레이터의 힘을 가집니다. 교체용 유니언은 35psi 레귤레이터와 함께 제공됩니다. 이 절차에 표시된대로 1000/1K psi 시스템에 필요한 85 PSI를 공급하도록 구성할 수 있습니다.

다음 TSC 구성을 위해 이 절차를 수행하십시오.

  • TSC 300psi
  • TSC 1000psi(이 구성에는 절삭유 펌프 카트가 있습니다.)
  • TSC 1K psi

 참고: 이 문서의 이미지는 TSC 1000 및 1K psi를 보여줍니다.

기계 요구 사항:

  • 소프트웨어 버전 100.22.000.1000 이상

Parts Required

93-2129 수량: 1

절삭유 유니언, 베어링리스 어셈블리 50 테이퍼 300/1000 PSI

Tools Required

  • 스핀들 잠금 도구(T-2080)
  • Red-I 그리스
  • 매그네틱 베이스를 가진 다이얼 인디케이터(0.0001" 측정 가능)

50-Taper - Belt-Drive - TSC Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - VMC

1

[POWER OFF]를 누르십시오.

주회로 차단기를  OFF 위치로 설정합니다. 주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

 위험: 벡터 드라이브 전압 표시등이 켜져 있으면 전기 부품을 만지지 마십시오. 제어 캐비닛의 고전압으로 인해 사망할 수 있습니다. 벡터 드라이브의 전압 표시기 LED가 완전히 꺼질 때까지 기다리십시오.

1차 공기 밸브를 닫습니다. 에어 매니폴드에서 블리드 밸브의 링을 당깁니다. 모든 공기 압력이 해제될 때까지 이 작업을 수행합니다.

매니폴드 게이지를 확인하십시오. 공기 압력이 0psi인지 확인합니다.

스핀들 헤드 커버를 제거하십시오.

스핀들 잠금 도구(T-2080)를 스핀들에 설치하십시오.

2

베어링리스 TSC 유니언[6]에서 다음 부품을 제거하고 그 위치를 기록하십시오.

  • 고압 편조 호스[1]
  • 20'(6096mm) 1/4" 회색 튜브[2]
  • 5'(1524mm) 1/4" 회색 튜브[3]
  • 3/8" 흑색 호스[4]용 클램프
  • 3/8" 흑색 호스[5]

TSC 어댑터에서 다음 부품을 제거하십시오.

  • (4)개의 10-32 x 3/4" 소켓 헤드 캡 나사(SHCS)[7]
  • 베어링리스 TSC 유니언[6]

3

1" 디프 소켓[1]을 사용하여 확장관 어셈블리를 풉니다. 어셈블리를 시계 방향으로 돌려 풉니다.

확장관 어셈블리[2]를 제거합니다. 어셈블리를 시계 방향으로 돌려 풉니다.

확장관 어셈블리에 대한 샤프트[3]를 제거합니다. 샤프트를 시계 방향으로 돌려 풉니다.

4

TSC 1000 또는 1K psi에 대해 35psi 레귤레이터를 우회할 때만 이 단계를 수행하십시오.

교체용 베어링리스 TSC 유니언[A]를 찾으십시오.

레귤레이터 포트에서 레귤레이터 플러그 [1]를 분리하십시오.

화살표로 레귤레이터 포트에서 피팅 어셈블리[2]를 제거합니다.

 참고: 레귤레이터 포트의 표시는 이 그림과 다를 수 있습니다.

화살표를 이용해 플러그[1]를 레귤레이터 포트에 설치하십시오.

피팅 어셈블리[2]를 열린 레귤레이터 포트에 설치하십시오.

5

확장 튜브 어셈블리[2]를 설치하려면:

  • Red-I 그리스를 샤프트[1]의 O-링과 어셈블리[2]에 바르십시오.
  • 샤프트[1]을 확장관 어셈블리[2]에 조립하십시오.
  • TSC 어댑터를 통해 어셈블리[2]를 배치하십시오.

 참고: 스프링이 어댑터에 있는지 확인하십시오.

  • 어셈블리[2]를 시계 반대 방향으로 돌려 조입니다. 1"(25mm) 디프 소켓[3]을 사용하십시오.
  • 어셈블리[2]를 35ft-lb(47.4Nm)의 토크로 조이십시오.
  • 스핀들 잠금 도구를 제거하십시오.

TSC 어댑터의 표면에 돌을 사용하십시오.

6

다이얼 인디케이터를 사용하여 샤프트의 축 흔들림 [1] 및 방사형 흔들림 [2]을 측정합니다. 

 참고: TIR은 0.001"(0.025mm) 미만이어야 합니다. TIR가 0.001"(0.025mm)보다 큰 경우, 샤프트를 쉬밍하십시오. 아래의 쉼 TSC 샤프트를 참조하십시오. 

7

다음 부품들을 TSC 어댑터에 설치하십시오.

  • 교체용 베어링리스 TSC 유니언[1]
  • (4)개의 10-32 x 3/4" 소켓 헤드 캡 나사(SHCS)[2]

교체용 베어링리스 TSC 유니언[1]에 다음 부품을 설치하십시오.

  • 고압 편조 호스[3]
  • 20'(6096mm) 1/4" 회색 튜브[4]
  • 5'(1524mm) 1/4" 회색 튜브[5]
  • 3/8" 흑색 호스[6]용 클램프
  • 3/8" 흑색 호스[7]

Shim TSC Shaft

1

방사형 흔들림을 측정하고 펜 [1]으로 높은 지점을 표시합니다.

2

TSC 샤프트와 모터 샤프트 사이에 틈이 생길 정도로 TSC 샤프트를 풉니다. 

방사형 런아웃이 .0015”보다 작으면 .0005” 쉼 스톡을 사용하십시오.

방사형 런아웃이 .0015”보다 크면 .001” 쉼 스톡을 사용하십시오.

표시된 위치[1]에 쉼[2]을 삽입하고 TSC 샤프트를 35ft-lb로 조이십시오. 여분의 쉼 스톡을 제거합니다.

3

쉼을 삽입한 후 축 흔들림 [1]을 측정합니다.  .0005”를 초과해서는 안됩니다. 방사형 흔들림[2]을 측정합니다.  .0005”를 초과해서는 안됩니다.

쉼으로 샤프트 런아웃을 수정할 수 없는 경우 Haas 서비스에 문의하십시오.

CHC - TSC - 300 and 1K PSA - Test

1

MDI 모드에서 이 코드를 작동하십시오.

M59 P1148 ;

G04 P5.0;

M69 P1148 ;

G04 P2.0 ;

M99 ;

P1148은 인라인 스핀들용입니다.

HS 기계의 경우  P1148이 아니라 P1124 를사용하십시오.

벨트 구동 스핀들의 경우 P1148이 아니라 P1120을사용하십시오.

기계에 베어링리스 TSC 유니언이 있는 경우, 7초 간격으로 위아래로 이동합니다. 상하 운동은 작습니다.

그림은 40 테이퍼[1], 40 테이퍼 (CALM)[2] 및 50 테이퍼[3] 기계의 상하 움직임을 보여줍니다.

2

스핀들에 TSC 공구 홀더[1]를 넣습니다. [AUX CLNT]를 눌러 TSC를 시작합니다.

올바른 작동은 다음과 같습니다.

  1. 절삭유가 TSC 공구 홀더에서 올바르게 흐릅니다.
  2. 진공 발생기 호스[2]에서 약간의 물방울이 흐릅니다.

[RESET]을 누릅니다.

NGC - TSC - 300 and 1K PSI - Test

1

MDI에서 이 코드를 작동하십시오.

M59 P26 ;

G04 P5.0;

M69 P26 ;

G04 P2.0 ;

M99 ;

P26은 인라인 스핀들용입니다.

벨트 구동 스핀들의 경우 P26이 아니라 P35를 사용하십시오.

베어링리스 TSC 유니언은 7초 간격으로 위아래로 움직입니다. 상하 운동은 작습니다.

그림은 40 테이퍼[1], 40 테이퍼 (CALM)[2] 및 50 테이퍼[3] 기계의 상하 움직임을 보여줍니다.

2

스핀들에 TSC 공구 홀더[1]를 넣습니다. [AUX CLNT]를 눌러 TSC를 시작합니다.

올바른 작동은 다음과 같습니다.

  1. 절삭유가 TSC 공구 홀더에서 올바르게 흐릅니다.
  2. 진공 발생기 호스[2]에서 약간의 물방울이 흐릅니다.

[RESET]을 누릅니다.