My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
Desktop Mill - Installation - AD0487

Početna stranica servisa Upute za izvršenje Desktop glodalica - Instalacija - AD0487

Desktop glodalica - Instalacija - AD0487

- Preskoči na odjeljak - Back to Top

4.1 Desktop glodalica* - Instalacija

Recently Updated Last updated: 09/29/2022

Desktop glodalica - Instalacija


AD0487

Introduction

Ovaj postupak će vam pokazati kako instalirati Desktop glodalicu.

Unpacking

1

Prilikom raspakiravanja, savijte jezičak [1] tako da ne bude preklopljen i moći ćete rastaviti sanduk kao na slici. 

NAPOMENA: Jezičci mogu biti oštri, pa se prilikom raspakiravanja preporučuje upotreba odvijača i kliješta.

Nakon rastavljanja sanduka postavite Desktop glodalicu na željenu površinu tako što će je dvije osobe podići držeći za ručke na oba kraja.

Door handle Installation

1

Otvorite vrata i pričvrstite kvaku na vrata pritezanjem vijaka br. 8 u kvaku, kao što je prikazano.

Electrical Connection

Nakon što je Desktop tokarilica potpuno sastavljena, uključite DB25 kabel u prikazani priključak [1]  i spojite oba kabela [2] i [3] na napajanje. 

Activation

Kad je stroj pravilno postavljen i spojen na električnu energiju, spreman je za aktiviranje softvera. Za pomoć s ovim korakom obratite se lokalnom HFO-u.

Spindle Unblock Reboot Desktop Mill

Postupak deblokiranja glavnog vretena različit je za verziju stroja s ponovnim pokretanjem u usporedbi sa strojem bez ponovnog pokretanja.

Ovaj odjeljak obrađuje deblokiranje verzije stroja s ponovnim pokretanjem. Sljedeći odjeljak obrađuje deblokiranje verzije stroja bez ponovnog pokretanja. 

Informacije koje identificiraju verziju Desktop glodalic mogu se pronaći u Vodiču za identifikaciju Desktop glodalice.

1

Otvorite vrata Desktop glodalica i upotrijebite imbus ključ od 1/4" za otpuštanje bloka glavnog vretena u škripcu. 

Važno:: Nemojte pritisnuti [POWER UP] za povratak u referentnu točku dok se blok glavnog vretena ne ukloni. Stroj će se sudariti ako se blok glavnog vretena nalazi u stroju kada se vrati u nultočku. 

Normalan postupak pokretanja Haas stroja uključuje 4 koraka. Trenutno nije potrebno obaviti nijedan od ovih koraka. Ne smije se obaviti poseban korak 3. 

Pritisnite [CANCEL] [5] na početnom zaslonu za preskakanje postupka pokretanja. 

 Upozorenje: Nemojte raditi korak 3. To će uzrokovati kvar stroj. 

  1. Blokiranje vrata radi provjere radi li prekidač vrata. 
  2. Zaustavljanje u hitnom slučaju je isključeno
  3. Pritiskanje [POWER UP] za napajanje stroj i povratak u referentnu točku. 
  4. Pritisnite [CYCLE START] za pokretanje programa ili pritisnite [HANDLE JOG] za ručni rad. 

 

2

Promijenite postavku53 -  Ručno pomicanje osi stroja bez povratka u nultočku na UKLJUČENO. 

Da biste to učinili, pritisnite [SETTINGS] i upišite "53". Zatim pritisnite [F1] za traženje postavki koje sadrže "53". 

Upotrijebite tipke sa strelicama za označavanje postavke 53 -  Ručno pomicanje W/O povratak u referentnu točku [1], zatim pritisnite desnu tipku sa strelicama za pokretanje izbornika za promjenu postavke. 

Označite "on" [2] i pritisnite [ENTER]. 

3

Pritisnite [HANDLE JOG], zatim [Z].  Odaberite najsporiju brzinu ručnog pomicanja od [.0001 .1]. Zatim polako podižite glavno vreteno dok se blok glavno vreteno ne bude mogao ukloniti [1]. 

Nakon uklanjanja bloka glavno vreteno, slijedite upute u koraku 2 da biste došli do postavke 53 - Ručno pomicanje osi stroja bez povratka u nultočku postavite ga na "isključeno."

Stroj će vratiti PR-os u referentnu točku. Pritisnite [ZERO RETURN] zatim pritisnite [ALL] .

Nastavite postupak instalacije u odjeljku "Rukovanje strojem" u nastavku.

Važno:: Glavno vreteno treba pomaknuti najmanje za udaljenost potrebnu za uklanjanje bloka glavno vreteno. 

Spindle Unblock Non-Reboot Desktop Mill

Postupak deblokiranja glavnog vretena različit je za verziju stroj bez ponovnog pokretanja u usporedbi s verzijom s ponovnim pokretanjem.

Ovaj odjeljak prelazi deblokiranje verzije bez ponovnog pokretanja. Prethodni odjeljak prelazi deblokiranje verzije ponovnog pokretanja. 

Informacije koje identificiraju Desktop glodalice možete pronaći u Vodiču za identifikaciju desktop glodalice.

1

Otvorite vrata i uklonite vijke M5 [1] na otpremnom nosaču.

2

Odvijte vijke M6 [2] s osnove nosača. Unutar utora nalaze se matice. Nakon što otpustite vijke, izvucite nosač.  

Machine Operation

Ispitajte vrata

Pritisnite  MDI. Unesite S500 M3; Pritisnite [ENTER].

  • Dok su vrata zatvorena, pritisnite [CYCLE START] i glavno vreteno bi trebalo raditi. Otvorite vrata i glavno vreteno bi se trebalo zaustaviti.

NAPOMENA: Otvaranje vrata dok je glavno vreteno u pokretu pokrenut će pogrešku koja će brzo zaustaviti glavno vreteno i osovinu. Ako se ta pogreška ne pojavi ili se glavno vreteno ne pokrene nakon izdavanje naredbe za pokretanje, obratite se tvrtki Haas za podršku.

Options installation reference

Provjerite i ispitajte je li sva dodatna oprema pravilno instalirana.

Opcijska olovka - Instalacija

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.