Desktop Mill - Installation - AD0487

服务主页 方法程序 台式铣床 - 安装 - AD0487

台式铣床 - 安装 - AD0487

- 跳至部分 - Back to Top

4.1 台式铣床 - 安装

Recently Updated Last updated: 09/27/2022

台式铣床 -安装


AD0487

Introduction

此规程所述为如何安装台式铣床。

Unpacking

1

拆箱时,请弯曲卡舌[1],使其不再向后弯曲,可如图所示拆卸条板箱。 

注意:卡舌可能很锋利,因此建议使用螺丝刀和钳子开箱。

拆卸板条箱后,由两个人用手柄提起两端,将台式铣床置于所需表面。

Door handle Installation

1

如图所示,打开门后,通过将#8 螺栓拧入门把手以安装门把手。

Electrical Connection

桌面铣床完全组装好后,将 DB25 电缆插入所示端口 [1] 。并将两根电缆[2]和[3]连接至电源。 

Activation

正确放置机床设备恩并接通电源后,即可激活软件。请与当地的 Haas 专卖店联系,以协助执行此步骤。

Spindle Unblock Reboot Desktop Mill

与非重启版本的铣床相比,重启版本的铣床的主轴解锁过程不同。

本节介绍如何解锁重启版本。下一节将介绍解锁非重启版本。 

桌面铣床版本识别信息可在桌面铣床识别指南中找到。

1

打开桌面铣床的门,使用 1/4" 套筒松开台虎钳中的主轴块。 

重要:在拆下主轴块之前,请勿按 [POWER UP] 以使机床回原点。如果主轴块在返回原点后位于机床中,机床将崩溃。 

Haas 机床的正常启动过程包括 4 个步骤。此时无需完成 这些步骤。不得执行特定步骤 3。 

按启动屏幕中的  [CANCEL] [5] 以跳过启动过程。 

警告:请勿执行步骤 3。否则会导致机床崩溃。 

  1. 循环门以验证门开关是否正常工作。 
  2. 松开 Emergency stop(紧急停止)
  3. 按 [POWER UP]  为机床通电并使机床回原点。 
  4. 按 [CYCLE START]  以运行程序,或按 [HANDLE JOG]  以手动操作。 

 

2

将设置 53 -  具有回原点/无回原点的点动更改为 ON(打开) 。

为此,请按 [SETTINGS] 并键入 "53"。然后按 [F1]  以搜索包含“53”的设置。 

使用箭头键突出显示 设置 53 - 具有回原点/无回原点的点动 [1], 然后按右箭头按钮打开菜单以更改设置。 

突出显示 "on" [2],然后按 [ENTER]。 

3

按 [HANDLE JOG],然后按  [Z]。  选择最慢点动速度 [.0001 .1]。然后缓慢抬起主轴,直到可以拆下主轴块 [1]。 

拆下主轴块后,按照步骤 2 中的说明进入 设置 53  - 具有回原点/无回原点的点动并将其设置为 “off”。

使机床上的所有轴都回原点。按[ZERO RETURN],然后按 [ALL] 。

继续以下“机床操作”部分中的安装过程。

重要:主轴应以最小 量移动,以便拆下主轴块。 

Spindle Unblock Non-Reboot Desktop Mill

非重启版本的机床的主轴解锁过程与重启版本不同。

本节介绍如何解锁非重启版本。上一部分介绍了如何解锁重启版本。 

桌面铣床识别信息见桌面铣床识别指南。

1

打开门并移除运输支架上的 M5 螺栓 [1]。

2

松开支架底座的 M6 螺栓[2]。插槽内有螺母,松开螺栓后,可将支架滑出。  

Machine Operation

测试门

按 MDI键。键入 S500 M3; 按 [输入].

  • 门关闭后,按  [CYCLE START] 主轴应正在运行,打开门,主轴应停止。

注意:如主轴正在运行时开门,则将触发错误,此时应快速停止主轴和轴;如发出命令时未出错,或主轴未运行,请联系 Haas 以获取支持。

Options installation reference

验证和测试所有选件是否已适当安装。

探头选件 - 安装