MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Desktop Mill - Installation - AD0487

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Fresatrice da tavola - Installazione - AD0487

Fresatrice da tavola - Installazione - AD0487

- Vai alla sezione - Back to Top

4.1 Fresatrice da tavolo - Installazione

Recently Updated Last updated: 09/29/2022

Fresatrice da tavola - Installazione


AD0487

Introduction

Questa procedura spiega come installare il della fresatrice.

Unpacking

1

Quando disimballare la linguetta, piegare la linguetta [1] in modo che non sia più piegata su se stessa e che la cassa possa essere smontata come mostrato. 

NOTA: Le linguette possono essere affilate in modo da utilizzare un cacciavite e un plier per il disimballaggio.

Una volta smontato il crato, posizionare il mulino del desktop sulla superficie desiderata facendo sollevare due persone ogni estremità utilizzando le maniglie.

Door handle Installation

1

Aprire lo sportello e fissare l’impugnatura della portiera avvitando i bulloni n. 8 nell’impugnatura come mostrato.

Electrical Connection

Una volta che la fresatrice da tavolo è completamente assemblato, collegare il cavo DB25 alla porta mostrata [1]  e collegare entrambi i cavi [2] e [3] all’alimentazione. 

Activation

Quando la macchina è posizionata correttamente e collegata all’alimentazione elettrica, è pronta per l’attivazione del software. Contattare l’HFO locale per assistere in questa fase.

Spindle Unblock Reboot Desktop Mill

Il processo di sblocco del mandrino è diverso per la versione di riavvio della macchina rispetto al non riavvio.

Questa sezione spiega come sbloccare la versione di riavvio. La sezione successiva passa allo sblocco della versione senza riavvio. 

Le informazioni che consentono di identificare la versione della Fresatrice da tavolo sono disponibili nella guida all'identificazione della fresatrice da tavolo .

1

Aprire lo sportello Fresatrice da tavolo e utilizzare una presa da 1/4" per allentare il blocco mandrino nella morsa. 

Importante: Non premere [POWER UP] per ritorno a zero la macchina fino a quando il blocco mandrino non è stato rimosso. La macchina si blocca se il blocco mandrino è nella macchina quando viene eseguito il ritorno a zero. 

Il normale processo di avvio di una macchina Haas include 4 passaggi. Nessuno di questi passaggi deve essere eseguito in questo momento. Il passaggio 3 particolare non deve essere eseguito. 

Premere [CANCEL] [5] nella schermata di avvio per saltare il processo di avvio. 

Attenzione: Non eseguire il passaggio 3. Questo causerà l'arresto anomalo della macchina. 

  1. Ciclo della porta per verificare che l'interruttore della porta funzioni. 
  2. L'arresto di emergenza è disinserito
  3. Premere [POWER UP] per eccitare la macchina e il ritorno a zero . 
  4. Premere [CYCLE START] per eseguire un programma o premere [HANDLE JOG] per il funzionamento manuale. 

 

2

Attivare l’impostazione 53 -  Avanzamento senza ritorno a zero. 

A tale scopo, premere [SETTINGS] e digitare "53". Quindi premere [F1] per cercare le impostazioni che contengono "53". 

Utilizzare i tasti freccia per evidenziare l' impostazione 53 -  Avanzamento senza ritorno a zero [1], quindi premere il tasto freccia destra per visualizzare un menu per modificare l'impostazione. 

Evidenziare "on" [2] e premere [ENTER]. 

3

Premere [HANDLE JOG], quindi [Z].  Selezionare la velocità di avanzamento più lenta di [0,0001 0,1]. Quindi sollevare lentamente il mandrino fino a quando il blocco mandrino può essere rimosso [1]. 

Una volta rimosso il blocco mandrino, seguire le istruzioni del passaggio 2 per accedere all' impostazione 53  - Avanzamento senza ritorno a zero e impostarlo su "off".

Ritorno a zero di tutti gli assi della macchina. Premere [ZERO RETURN] e quindi premere  [ALL]. 

Continuare il processo di installazione nella sezione "Funzionamento macchina" di seguito.

Importante: Il mandrino deve essere spostato nella quantità minima necessaria per rimuovere il blocco mandrino. 

Spindle Unblock Non-Reboot Desktop Mill

Il processo di sblocco del mandrino è diverso per la versione senza riavvio della macchina rispetto alla versione di riavvio.

Questa sezione spiega come sbloccare la versione Non-Reboot. La sezione precedente spiega come sbloccare la versione di riavvio. 

Le informazioni per l'identificazione delle fresatrici da tavolo sono disponibili nella Guida all'identificazione della fresatrice da tavolo .

1

Aprire lo sportello e rimuovere i bulloni M5 [1] sulla staffa di spedizione.

2

Allentare i bulloni M6 [2] dalla base della staffa. Ci sono dei dadi all’interno delle scanalature, una volta allentati i bulloni, sfilare la staffa.  

Machine Operation

Sportello di prova

Premere [MDI]. Digitare S500 M3; Premere [ENTER].

  • Con la porta chiusa, premere [CYCLE START] il mandrino dovrebbe essere in funzione, aprire la porta e il mandrino dovrebbe fermarsi.

NOTA: L’apertura dello sportello mentre il mandrino è in funzione innesca un errore di arresto rapido del mandrino e dell’asse, se questo errore non si verifica o il mandrino non viene eseguito quando si contatta il comando Haas per il supporto.

Options installation reference

Verificare e verificare che tutte le opzioni siano state installate correttamente.

Opzione penna - Installazione

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.