My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Desktop Mill - Installation - AD0487

Service Home How-To-Verfahren Tischfräse - Installation - AD0487

Tischfräse - Installation - AD0487

- Zum Abschnitt springen - Back to Top

4.1 Tischfräsmaschine – Installation

Recently Updated Last updated: 09/27/2022

Tischfräse - Installation


AD0487

Introduction

In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie die Tischfräse installieren.

Unpacking

1

Biegen Sie beim Auspacken die Lasche [1] so, dass diese nicht mehr auf sich selbst zurückgebogen wird und die Kiste wie abgebildet zerlegt werden kann. 

HINWEIS: Die Laschen können scharf sein, daher werden zum Auspacken ein Schraubendreher und eine Zange empfohlen.

Sobald die Kiste zerlegt wurde, stellen Sie die Tischfräse auf die gewünschte Oberfläche, indem zwei Personen jedes Ende mit den Griffen anheben.

Door handle Installation

1

Öffnen Sie die Tür und befestigen Sie den Türgriff, indem Sie die Schrauben Nr. 8 wie gezeigt in den Griff schrauben.

Electrical Connection

Stecken Sie, sobald die Tischfräsmaschine vollständig zusammengebaut ist, das DB25-Kabel in den gezeigten Anschluss [1] und verbinden Sie beide Kabel [2] und [3] mit der Versorgungsspannung. 

Activation

Wenn die Maschine ordnungsgemäß aufgestellt und an die Stromversorgung angeschlossen ist, kann sie über die Software aktiviert werden. Wenden Sie sich an das örtliche HFO, um diesen Schritt zu unterstützen.

Spindle Unblock Reboot Desktop Mill

Der Vorgang der Spindelentsperrung ist bei der Reboot-Version der Maschine anders als bei der Nicht-Reboot-Version.

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Entsperrung der Reboot-Version. Der nächste Abschnitt befasst sich mit der Entsperrung der Non-Reboot-Version. 

Informationen zur Identifizierung der Tischfräsmaschinen-Version finden Sie in der Erkennungshilfe für Tischfräsmaschinen..

1

Öffnen Sie die Tür der Tischfräsmaschine und verwenden Sie einen 1/4 "-Steckschlüssel, um den Spindelblock im Schraubstock zu lösen. 

Wichtig: Drücken Sie nicht [POWER UP], um die Maschine auf Referenzfahrt zu bringen, bevor der Spindelblock entfernt wurde. Die Maschine stürzt ab, wenn sich der Spindelblock in der Maschine befindet, wenn er in Referenzfahrt ist. 

Der normale Vorgang zum Starten einer Haas Maschine umfasst 4 Schritte. Keiner dieser Schritte muss zu diesem Zeitpunkt durchgeführt werden. Vor allem Schritt 3 darf nicht durchgeführt werden. 

Drücken Sie [CANCEL] [5] im Startbildschirm, um den Startvorgang zu überspringen. 

Warnung: Führen Sie Schritt 3 nicht aus. Dies führt zu einem Absturz der Maschine. 

  1. Betätigen Sie die Tür, um zu überprüfen, ob der Türschalter funktioniert. 
  2. Not-Halt ist ausgeschaltet
  3. Drücken Sie [POWER UP] , um die Maschine einzuschalten und eine Referenzfahrt durchzuführen. 
  4. Drücken Sie [CYCLE START] um ein Programm zu starten oder drücken Sie [HANDLE JOG] für den manuellen Betrieb. 

 

2

Ändern Sie die Einstellung 53 – Schrittschaltung ohne Referenzfahrtauf Ein. 

Drücken Sie dazu [SETTINGS] und geben Sie "53" ein. Drücken Sie dann [F1] ,um nach Einstellungen zu suchen, die "53" enthalten. 

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Einstellung 53 – Schrittschaltung ohne Referenzfahrt [1] hervorzuheben, und drücken Sie dann die rechte Pfeiltaste, um ein Menü zum Ändern der Einstellung aufzurufen. 

Markieren Sie "EIN" [2] und drücken Sie [ENTER]. 

3

Drücken Sie [HANDLE JOG], dann [Z].  Wählen Sie die langsamste Schrittschaltung von [.0001 .1]. Heben Sie dann die Spindel langsam an, bis der Spindelblock entfernt werden kann [1]. 

Nachdem Sie den Spindelblock entfernt haben, folgen Sie den Anweisungen in Schritt 2, um zur Einstellung 53 – Schrittschaltung ohne Referenzfahrt zu gelangen, und stellen Sie diese auf "Aus".

Referenzfahrt für alle Achsen der Maschine. Drücken Sie [ZERO RETURN] und dann  [ALL] .

Fahren Sie mit dem Installationsvorgang im Abschnitt "Betrieb der Maschine" unten fort.

Wichtig: Die Spindel sollte so wenig wie möglich bewegt werden, um den Spindelblock zu entfernen. 

Spindle Unblock Non-Reboot Desktop Mill

Der Vorgang der Spindelentsperrung ist bei der Nicht-Reboot-Version der Maschine anders als bei der Reboot-Version.

In diesem Abschnitt geht es um die Entsperrung der Nicht-Reboot-Version. Im vorherigen Abschnitt wird die Entsperrung der Reboot-Version erläutert. 

Informationen zur Identifizierung von Tischfräsmaschinen finden Sie in der Erkennungshilfe für Tischfräsmaschinen.

1

Öffnen Sie die Tür und entfernen Sie die M5-Schrauben [1] auf der Versandhalterung.

2

Lösen Sie die M6-Schrauben [2] von der Basis der Halterung. In den Schlitzen befinden sich Muttern. Sobald die Schrauben gelöst sind, schieben Sie die Halterung heraus.  

Machine Operation

Testtür

 [MDI] drücken. Eingeben in S500 M3; drücken [ENTER].

  • Drücken Sie bei geschlossener Tür [CYCLE START] (Zyklusstart), die Spindel sollte laufen. Öffnen Sie die Tür und die Spindel sollte anhalten.

HINWEIS: Das Öffnen der Tür bei laufender Spindel löst einen Fehler aus, der die Spindel und die Achse schnell stoppt. Wenn dieser Fehler nicht auftritt oder die Spindel auf Befehl nicht läuft, wenden Sie sich an Haas, um Unterstützung zu erhalten.

Options installation reference

Überprüfen und testen Sie, ob alle Optionen ordnungsgemäß installiert wurden.

Pen-Option - Installation

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.