MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Desktop Mill - Installation - AD0487

Service Home Instructieprocedure Desktop Freesmachine - Installatie - AD0487

Desktop Freesmachine - Installatie - AD0487

- Spring naar sectie - Back to Top

4.1 Desktop Freesmachine - Installatie

Recently Updated Last updated: 09/27/2022

Desktop Freesmachine - Installatie


AD0487

Introduction

Deze procedure vertelt u hoe u de desktop freesmachine installeert.

Unpacking

1

Buig bij het uitpakken het lipje [1] zodat het niet meer op zichzelf terugbuigt en de krat kan worden gedemonteerd zoals afgebeeld. 

OPMERKING: De lipjes kunnen scherp zijn, dus een schroevendraaier en tang worden aanbevolen voor het uitpakken.

Nadat de kist is gedemonteerd, plaatst u de desktopfrees op het gewenste oppervlak door twee mensen die elk uiteinde op tillen met behulp van de handgrepen.

Door handle Installation

1

Open de deur en bevestig de deurgreep door de 8 bouten in de handgreep te schroeven zoals afgebeeld.

Electrical Connection

Zodra de Desktop Freesmachine volledig is gemonteerd, sluit u de DB25-kabel aan op de weergegeven poort [1]  en sluit u beide kabels [2] en [3] aan op de voeding. 

Activation

Wanneer de machine correct is geplaatst en aangesloten op elektrische voeding, is deze klaar voor softwareactivering. Neem contact op met de lokale HFO om u bij deze stap te helpen.

Spindle Unblock Reboot Desktop Mill

Het proces voor het deblokkeren van de spil verschilt voor de Reboot-versie van de machine ten opzichte van de niet-Reboot-versie.

Dit gedeelte gaat over het deblokkeren van de Reboot-versie. In de volgende sectie wordt het deblokkeren van de niet-Reboot-versie besproken. 

Informatie ter identificatie van de Desktop Freesmachine-versie is te vinden in de Desktop Freesmachine-identificatiegids .

1

Open de deur van de Desktop Freesmachine en gebruik een 1/4" dop om het spilblok in de bankschroef los te draaien. 

Belangrijk: Druk niet op [POWER UP] om de machine terug te terugloop naar nulpunt totdat het spilblok is verwijderd. De machine crasht als het spilblok zich in de machine bevindt wanneer deze naar het nulpunt wordt teruggelopen. 

Het normale proces om een Haas machine op te starten omvat 4 stappen. Geen van deze stappen hoeft op dit moment te worden uitgevoerd. Met name stap 3 mag niet worden uitgevoerd. 

Druk op [CANCEL]  [5] in het opstartscherm om het opstartproces over te slaan. 

Waarschuwing: Voer stap 3 niet uit. Dat zorgt ervoor dat de machine crasht. 

  1. In- en uitschakelen van de deur om te controleren of de deurschakelaar werkt. 
  2. Noodstop is uitgeschakeld
  3. Druk op [POWER UP]  om de machine aan te zetten en terug te lopen naar nulpunt. 
  4. Druk op [CYCLE START]  om een programma uit te voeren of druk op [HANDLE JOG] voor handmatige bediening. 

 

2

Schakel instelling 53 - Jog w/o Zero Return (JOG ZONDER TERUGLOOP NAAR NULPUNT) in. 

Druk hiervoor op [SETTINGS] en typ "53". Druk vervolgens op [F1] om te zoeken naar instellingen die "53" bevatten. 

Gebruik de pijltjestoetsen om instelling 53 te markeren -  Jog W/O Zero Return (Jog zonder terugloop naar nulpunt)  [1] en druk vervolgens op de pijl naar rechts om een menu te openen om de instelling te wijzigen. 

Markeer "aan" [2] en druk op [ENTER]. 

3

Druk op [HANDLE JOG] en vervolgens op [Z].  Selecteer de langzaamste jog-snelheid van [.0001 .1]. Verhoog vervolgens langzaam de spil totdat het spilblok kan worden verwijderd [1]. 

Zodra het spilblok is verwijderd, volgt u de instructies in stap 2 om naar instelling 53 te gaan  - Jog zonder terugloop naar nulpunt en zet u deze op "uit".

Laat alle assen op de machine teruglopen naar het nulpunt. Druk op [ZERO RETURN] en vervolgens op  [ALL] .

Ga verder met het installatieproces in de sectie "Bediening van de machine" hieronder.

Belangrijk: De spil moet zo min mogelijk worden verplaatst om het spilblok te verwijderen. 

Spindle Unblock Non-Reboot Desktop Mill

Het proces voor het deblokkeren van de spil verschilt voor de niet-Reboot-versie van de machine ten opzichte van de Reboot-versie.

Dit gedeelte gaat over het deblokkeren van de niet-Reboot-versie. In de vorige sectie wordt het deblokkeren van de Reboot-versie besproken. 

Informatie ter identificatie van de Desktop Freesmachine-versie is te vinden in de Desktop Freesmachine-identificatiegids.

1

Open de deur en verwijder de M5-bouten [1] op de verzendbeugel.

2

Draai de M6-bouten [2] los van de basis van de beugel. Er zitten moeren in de sleuven, zodra de bouten zijn losgedraaid, schuift u de beugel naar buiten.  

Machine Operation

Test deur

Druk op [MDI]. Type in S500 M3; Pers [ENTER].

  • Druk met de deur gesloten op [CYCLE START], de spil moet draaien, open de deur en de spil moet stoppen.

OPMERKING: Het openen van de deur terwijl de spil draait, zal een fout veroorzaken die snel de spil en as stopt, als deze fout niet optreedt of de spil niet draait wanneer daarom wordt gevraagd, neem dan contact op met Haas voor ondersteuning.

Options installation reference

Controleer en test of alle opties correct zijn geïnstalleerd.

Pen-optie-installatie

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.