My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Desktop Mill - Installation - AD0487

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Freza desktop - Instalare - AD0487

Freza desktop - Instalare - AD0487

- Salt la secțiune - Back to Top

4.1 Freza desktop - Instalare

Recently Updated Last updated: 09/27/2022

Freza desktop - Instalare


AD0487

Introduction

Această procedură vă va arăta cum să instalați freza desktop.

Unpacking

1

Când despachetați, îndoiți clapeta [1], astfel încât aceasta să nu mai poată fi readusă în poziția inițială, iar cutia să poată fi dezasamblată conform ilustrației. 

NOTĂ: Urechile pot fi ascuțite, astfel încât se recomandă o șurubelniță și un clește pentru despachetare.

Odată ce cutia a fost dezasamblată, aşezaţi freza desktop pe suprafaţa dorită, cu ajutorul a două persoane, care să ridice fiecare dintre capete apucând de mânere.

Door handle Installation

1

Deschideţi uşa şi ataşaţi mânerul uşii înşurubând şuruburile nr. 8 în mâner, conform ilustraţiei.

Electrical Connection

După ce freza desktop este complet asamblată, conectați cablul DB25 la portul ilustrat [1]  și conectați ambele cabluri [2] și [3] la sursa de alimentare. 

Activation

Când maşina este amplasată corect şi conectată la sursa de alimentare, aceasta este pregătită pentru activarea software-ului. Contactați HFO locală, pentru a vă ajuta cu acest pas.

Spindle Unblock Reboot Desktop Mill

Procesul de deblocare a arborelui principal este diferit pentru Versiunea cu repornire a maşinii comparativ cu Versiunea fără repornire.

Această secțiune descrie deblocarea Versiunii cu repornire. Următoarea secțiune descrie deblocarea Versiunii fără repornire. 

Informațiile care identifică versiunea Freze desktop pot fi găsite în Ghidul de identificare Freze desktop.

1

Deschideți ușa Frezei desktop și utilizați o cheie de 1/4" pentru a slăbi blocul arborelui principal în menghină. 

Important: Nu apăsați [POWER UP] pentru ca mașină să revină la zero până când nu a fost îndepărtat blocul arborelui principal. Maşina se va bloca dacă blocul arborelui principal se află în maşină atunci când este readus la zero. 

Procesul normal de pornire a unei maşini Haas include 4 pași. Niciunul dintre acești pași nu trebuie efectuat în acest moment. În special, nu trebuie efectuat pasul 3. 

Apăsați [CANCEL] [5] pe ecranul de pornire pentru a omite procesul de pornire. 

Avertisment: Nu efectuați pasul 3. Acest lucru va cauza coliziunea maşinii. 

  1. Ciclarea ușii pentru a verifica dacă comutatorul ușii funcționează. 
  2. Oprirea de urgență este decuplată
  3. Apăsați [POWER UP] pentru a alimenta maşina și a reveni la zero 
  4. Apăsați [CYCLE START] pentru a rula un program sau apăsați [HANDLE JOG] pentru operare manuală. 

 

2

Modificați setarea 53 -  Avans rapid fără revenire la zero la pornit. 

Pentru a face acest lucru, apăsați [SETTINGS] și tastați „53”. Apoi apăsați [F1] pentru a căuta setările care conțin „53”. 

Utilizați tastele săgeată pentru a evidenția setarea 53 -  Avans rapid fără Revenire la zero [1], apoi apăsați butonul săgeată dreapta pentru a deschide un meniu pentru a modifica setarea. 

Evidențiați „pornit” [2] și apăsați [ENTER]. 

3

Apăsați [HANDLE JOG], apoi [Z].  Selectați cea mai mică viteză de avans rapid de [.0001 .1]. Apoi ridicați încet arborele principal până când blocul arborelui principal poate fi îndepărtat [1]. 

După îndepărtarea blocului arborelui principal, urmați instrucțiunile de la pasul 2 pentru a ajunge la setarea 53 - Avans rapid fără revenire la zero și setați la „oprit”.

Readuceți la zero toate axele de pe mașină. Apăsați [ZERO RETURN] și apăsați apoi  [ALL] .

Continuați procesul de instalare în secțiunea „Utilizarea maşinii” de mai jos.

Important: Arborele principal trebuie mutat cu cea mai mică valoare necesară pentru a îndepărta blocul arborelui principal. 

Spindle Unblock Non-Reboot Desktop Mill

Procesul de deblocare a arborelui principal este diferit pentru Versiunea cu repornire a maşinii comparativ cu Versiunea fără repornire.

Această secțiune descrie deblocarea Versiunii fără repornire. Secțiunea anterioară descrie deblocarea Versiunii cu repornire. 

Informațiile care identifică Frezele desktop pot fi găsite în Ghidul de identificare Freze desktop.

1

Deschideţi uşa şi scoateţi şuruburile M5 [1] de pe suportul de transport.

2

Slăbiţi şuruburile M6 [2] de pe baza suportului. Există piulițe în interiorul fantelor: după ce șuruburile au fost slăbite, glisați suportul în afară.  

Machine Operation

Testați ușa

Apăsați tasta  MDI (introducere manuală date). Tastaţi S500 M3; Apăsați [ENTER].

  • Cu ușa închisă, dacă apăsați [CYCLE START] arborele principal ar trebui să ruleze; dacă deschideți ușa, arborele principal ar trebui să se oprească.

NOTĂ: Deschiderea uşii în timp ce arborele principal funcționează va declanșa o eroare, care va opri rapid arborele principal și axa. Dacă această eroare nu se produce sau arborele principal nu rulează conform comenzii, contactați Haas pentru asistență.

Options installation reference

Verificaţi şi testaţi dacă toate opţiunile au fost instalate corespunzător.

Opțiune pix – Instalare

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.