My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Desktop Mill - Installation - AD0487

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Pöytäjyrsinkone – Asennus – AD0487

Pöytäjyrsinkone – Asennus – AD0487

- Siirry osioon - Back to Top

4.1 Pöytäjyrsinkone – Asennus

Recently Updated Last updated: 09/27/2022

Pöytäjyrsinkone – Asennus


AD0487

Introduction

Näissä ohjeissa kerrotaan, miten pöytäjyrsinkone asennetaan.

Unpacking

1

Kun purat konetta pakkauksesta, käännä kielekkeet [1] auki, jotta laatikko voidaan purkaa kuten kuvassa. 

HUOM: Kielekkeet voivat olla teräviä, joten purkamiseen suositellaan ruuvitalttaa ja pihtejä.

Kun laatikko on purettu, työpöytäjyrsinkone voidaan siirtää halutulle alustalle siten, että kaksi henkilöä nostaa sitä kummastakin päästä kahvojen avulla.

Door handle Installation

1

Avaa ovi ja kiinnitä ovenkahva ruuvaamalla #8-pultit kahvaan kuvan mukaisesti.

Electrical Connection

Kun pöytäjyrsinkone on täysin koottu, liitä DB25-kaapeli kuvassa näkyvään porttiin [1] ja liitä molemmat kaapelit [2] ja [3] virtalähteeseen. 

Activation

Kun kone on sijoitettu oikeaan paikkaansa ja liitetty sähkövirtalähteeseen, se on valmis ohjelmiston aktivointiin. Ota yhteyttä paikalliseen HFO-toimipisteeseen, jos tarvitset apua tämän vaiheen suorittamisessa.

Spindle Unblock Reboot Desktop Mill

karan eston poistoprosessi on erilainen koneen uudelleenkäynnistysversiossa verrattuna uudelleenkäynnistymättömään versioon.

Tässä osiossa käsitellään uudelleenkäynnistysversion eston poistamista. Tässä osiossa käsitellään uudelleenkäynnistymättömän version eston poistamista. 

Pöytäjyrsinkoneversion tunnistetiedot löytyvät Pöytäjyrsinkoneen tunnistusoppaasta.

1

Avaa Pöytäjyrsinkoneen ovi ja löysää puristimen karaa 1/4" hylsyavaimella. 

Tärkeää: Älä paina [POWER UP] palauttaaksesi koneen nollaan, ennen kuin karan este on poistettu. Koneeseen tulee toimintahäiriö, jos karan este on koneessa, kun se palautetaan nollaan. 

Normaali Haas-koneen käynnistysprosessi sisältää 4 vaihetta. Mitään näistä vaiheista ei tarvitse tehdä tällä hetkellä. Erityisesti vaihetta 3 ei saa tehdä. 

Paina [CANCEL] [5] aloitusnäytössä ohittaaksesi käynnistysprosessin. 

Varoitus: Älä suorita vaihetta 3. Tämä aiheuttaa koneen törmäyksen. 

  1. Ovi pysäytetään sen varmistamiseksi, että ovikytkin toimii. 
  2. Hätäpysäytys on kytketty pois päältä
  3. Painamalla [POWER UP] voit käynnistää koneen ja palautuksen nollaan. 
  4. Paina [CYCLE START] ohjelman suorittamiseksi tai paina [HANDLE JOG] manuaalista käyttöä varten. 

 

2

Muuta asetusta 53 – NYKÄYSSYÖTTÖ ILMAN PALAUTUSTA NOLLAAN  asentoon ON (Käytössä). 

Paina tätä varten [SETTINGS] ja kirjoita "53". Paina sitten [F1] hakeaksesi asetuksia, jotka sisältävät "53". 

Käytä nuolinäppäimiä korostaaksesi asetuksen 53 -  Nykäyssyötä ilman palautusta nollaan [1] ja paina sitten nuoli oikealle -painiketta tuodaksesi näkyviin valikon asetuksen muuttamista varten. 

Korosta ”on” (käytössä) [2] ja paina [ENTER]. 

3

Paina [HANDLE JOG] ja sitten [Z].  Valitse hitain nykäyssyöttönopeus [.0001 .1]. Nosta sitten karaa hitaasti, kunnes kara voidaan poistaa [1]. 

Kun kara on poistettu, noudata vaiheen 2 ohjeita päästäksesi asetukseen 53 – Nykäyssyötä ilman palautusta nollaan ja aseta se pois päältä.

Palauta koneen kaikki akselit nollaan. Paina [ZERO RETURN] ja sitten  [ALL] .

Jatka alla olevassa Koneen kone käyttö -osiossa kuvattua asennusprosessia.

Tärkeää: Karaa on liikutettava mahdollisimman vähän karan irrottamiseksi. 

Spindle Unblock Non-Reboot Desktop Mill

Karan eston poistoprosessi on erilainen koneen uudelleenkäynnistymättömässä versiossa verrattuna uudelleenkäynnistysversioon.

Tässä osiossa käsitellään uudelleenkäynnistymättömän version eston poistamista. Edellisessä osiossa käsitellään uudelleenkäynnistysversion eston poistamista. 

Pöytäjyrsinkoneiden tunnistetiedot löytyvät Pöytäjyrsinkoneen tunnistusoppaasta .

1

Avaa ovi ja irrota M5-pultit [1] kuljetuskiinnikkeestä. 

2

Löysää M6-pultit [2] kiinnikkeen pohjasta. Urissa on mutterit. Kun pultit on löysätty, liu'uta kiinnike ulos.  

Machine Operation

Testiovi

Paina  MDI (Lisää). Kirjoita S500 M3; Paina [ENTER].

  • Kun ovi on kiinni, paina [CYCLE START], jolloin karan pitäisi olla käynnissä, avaa ovi niin karan pitäisi pysähtyä.

HUOM: Oven avaaminen karan ollessa käynnissä aktivoi vikatilan, joka pysäyttää karan ja akselin nopeasti. Jos tämä vikatila ei aktivoidu tai jos kara ei käy komennettaessa, ota yhteyttä Haasiin avun saamiseksi.

Options installation reference

Varmista ja testaa, että kaikki valinnaiset lisävarusteet on asennettu oikein.

Kynävaihtoehto – Asennus

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.