Desktop Mill - Installation - AD0487

서비스 홈 방법 절차 데스크톱 밀 - 설치 - AD0487

데스크톱 밀 - 설치 - AD0487

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

4.1 데스크톱 밀 - 설치

Recently Updated Last updated: 09/29/2022

데스크톱 밀 - 설치


AD0487

Introduction

이 절차는 데스크톱 밀을 설치하는 방법을 설명합니다.

Unpacking

1

포장을 풀 때 자체적으로 다시 구부러지지 않도록 탭 [1]을 구부리면 그림과 같이 상자를 분해할 수 있습니다. 

참고: 탭은 날카로울 수 있으므로 포장 풀기에 드라이버와 플라이어를 권장합니다.

상자를 분해했으면 핸들을 사용하여 두 사람이 각 측면을 들어올려 데스크톱 밀을 원하는 표면에 놓습니다.

Door handle Installation

1

그림과 같이 도어를 열고 #8 볼트를 핸들에 끼워서 도어 핸들을 부착합니다.

Electrical Connection

데스크톱 밀이 완전히 조립되고 나면 DB25 케이블을 표시된 포트 [1]에  연결하고 케이블 [2]와 [3]을 모두 전원에 연결합니다. 

Activation

기기를 올바르게 배치하고 전원에 연결한 경우 소프트웨어를 활성화할 수 있습니다. 이 단계와 관련하여 도움을 받으려면 HFO에 문의하십시오.

Spindle Unblock Reboot Desktop Mill

스핀들 차단 해제 프로세스는 비재부팅과 비교하여 시스템의 재부팅 버전에 대해 다릅니다.

이 섹션에서는 재부팅 버전의 차단을 해제하는 방법에 대해 설명합니다. 다음 섹션에서는 비재부팅 버전의 차단을 해제하는 방법에 대해 설명합니다. 

데스크톱 밀 버전을 식별하는 정보는 데스크톱 밀 식별 안내서에서 확인할 수 있습니다.

1

데스크톱 밀의 도어를 열고 1/4" 소켓을 사용하여 바이스의 스핀들 블록을 풉니다. 

중요: 스핀들 블록이 제거될 때까지 기계를 영점 복귀시키기 위해 [POWER UP]을 누르지 마십시오. 스핀들 블록이 기계에 있으면 영점 복귀 시 기계가 충돌합니다. 

Haas 기계를 시작하는 일반적인 프로세스는 4단계로 구성됩니다. 지금은 이러한 단계를 수행할 필요가 없습니다. 특히 3단계는 수행하지 않아야 합니다. 

시작 화면에서 [CANCEL] [5]를 눌러 시작 프로세스를 건너뜁니다. 

경고: 3단계는 수행하지 마십시오. 이로 인해 기계가 충돌할 수 있습니다. 

  1. 도어를 돌려 도어 스위치가 작동하는지 확인합니다. 
  2. 비상 정지가 해제되었습니다
  3. [POWER UP]을 누르면 기계에 전원이 공급되고 영점 복귀합니다. 
  4. [CYCLE START]를 눌러 프로그램을 실행하거나 [HANDLE JOG]를 눌러 수동으로 작동하십시오. 

 

2

설정 53 -  영점 복귀 없이 조그를 켭니다. 

이렇게 하려면 [SETTINGS]을 누르고 "53"을 입력하십시오. 그런 다음 [F1]을 눌러 "53"이 포함된 설정을 검색하십시오. 

화살표 키를 사용하여 설정 53 -  영점 복귀 없이 조그 [1]를 강조 표시한 다음 오른쪽 화살표 버튼을 눌러 설정을 변경할 메뉴를 불러옵니다. 

"on" [2]을 강조 표시하고 [ENTER]를 누릅니다. 

3

[HANDLE JOG]를 누른 다음 [Z]를 누릅니다.   [.0001.1]의 가장 느린 조그 속도를 선택하십시오. 그런 다음 스핀들 블록을 제거할 수 있을 때까지 스핀들을 천천히 올립니다[1]. 

스핀들 블록이 제거되면 2단계의 지침에 따라 설정 53  - 영점 복귀 없이 조그하고 "off"로 설정합니다.

기계의 모든 축을 영점 복귀합니다. [ZERO RETURN]을 누른 다음  [ALL] 을 누릅니다.

아래의 "기계 조작" 섹션에서 설치 프로세스를 계속하십시오.

중요: 스핀들 블록을 제거하는 데 필요한 최소량은 스핀들을 이동해야 합니다. 

Spindle Unblock Non-Reboot Desktop Mill

스핀들 차단 해제 프로세스는 재부팅과 비교하여 시스템의 비재부팅 버전에 대해 다릅니다.

이 섹션에서는 비재부팅 버전의 차단을 해제하는 방법에 대해 설명합니다. 이전 섹션에서는 재부팅 버전의 차단 해제에 대해 설명합니다. 

데스크톱 밀을 식별하는 정보는 데스크톱 밀 식별 안내서에서 확인할 수 있습니다.

1

도어를 열고 운송 브래킷의 M5 볼트 [1]을 제거합니다.

2

브래킷 베이스에서 M6 볼트 [2]를 풉니다. 슬롯 안에 너트가 있습니다. 볼트를 풀고 나면 브래킷을 밖으로 밀어냅니다.  

Machine Operation

테스트 도어

 MDI를 누르십시오. S500 M3;을 입력합니다.  [ENTER]를 누릅니다.

  • 문을 닫은 상태에서 [CYCLE START]를 누르면 스핀들이 작동해야 하고, 도어를 열면 스핀들이 정지해야 합니다.

참고: 스핀들이 작동하는 동안 도어를 열면 스핀들과 축을 신속히 중지하는 중에 오류가 발생합니다. 이 오류가 발생하지 않거나 스핀들이 명령한 대로 구동되지 않으면 Haas에 지원을 요청하십시오.

Options installation reference

모든 옵션이 올바르게 설치되었는지 확인하고 테스트합니다.

펜 옵션 - 설치